CB14B - tamburi da 1.000 mm (39”)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il CB14B è un rullo da 1,5 tonnellate con tamburi vibranti in tandem da 900 mm (35").

Pesi

Peso operativo 3351.0 lb 1520.0 kg Less
Peso massimo al tamburo anteriore 1676.0 lb 760.0 kg Less
Peso massimo al tamburo posteriore 1675.0 lb 760.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 39.0 In 1000.0 mm Less
Distanza libera dal bordo del marciapiede 16.0 In 400.0 mm Less
Distanza libera da terra 9.0 In 220.0 mm Less
Carico statico lineare 42.9 lb/in 7.6 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 6.0 mph 9.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 22.5 hp 16.8 kW Less
Modello motore Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Dimensioni

Lunghezza totale 77.0 In 1950.0 mm Less
Larghezza totale 43.0 In 1102.0 mm Less
Diametro tamburo 22.0 In 560.0 mm Less
Larghezza tamburo 39.0 In 1000.0 mm Less
Altezza massima della macchina 100.0 In 2545.0 mm Less

Sistema vibrante

Frequenza 3900.0 vpm 65.0 Hz Less
Forza centrifuga per tamburo - Massima 3400.0 lb 15.0 kN Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.018 In 0.46 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 6.1 gal 23.0 L Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 26.4 gal 100.0 L Less

Comfort e controllo

Gli operatori apprezzano il maggior comfort, mentre i contoterzisti della pavimentazione ne apprezzano sempre più il valore. Il maggior comfort tiene svegli e vigili gli operatori per tutto il turno di lavoro, garantendo sicurezza e produttività.


Apparato propulsore fluido ed efficiente

Il CB14B offre la potenza ottimale per garantire la produttività del rullo anche sulle superfici scoscese. La rumorosità del motore risulta ridotta grazie anche all'albero a camme in testa con comando a cinghia e alla bassa turbolenza. L'ampio sistema di raffreddamento garantisce prestazioni efficienti anche a elevate temperature ambiente.


Manovrabilità e trasporto

Le dimensioni del CB14B gli consentono di andare dove gli altri non possono. Il gioco laterale mimino del CB14B consente una manovrabilità ottimale in prossimità di marciapiedi e ostacoli, mentre il baricentro ribassato fornisce stabilità durante il lavoro in spazi aperti o ristretti.


Abbinamenti perfetti

Il CB14B è progettato e costruito per fornire gli abbinamenti perfetti a seconda dell'applicazione. L'ampiezza e la frequenza di vibrazione sono state ottimizzate per offrire un manto omogeneo in una varietà di condizioni del cantiere.


Copertura omogenea dell'irrorazione dell'acqua

Impedire il sollevamento dell'asfalto è di cruciale importanza per il mantenimento in posizione di un manto fresco. Il sistema di irrorazione dell'acqua sul rullo per usi generici CB14B include molte funzioni che garantiscono la migliore qualità possibile.


Facilità di manutenzione

La produttività è garantita non solo quando il rullo è in funzione. Anche l'efficienza di manutenzione e assistenza influisce sui profitti.


CB14B - tamburi da 1.000 mm (39”) Attrezzatura a richiesta

Struttura ROPS pieghevole

Struttura ROPS fissa

Sedile con sospensioni

Barra di sollevamento

Faro rotante

Luci di lavoro