CD54B - tamburo separato

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® CD54B è un rullo da 10 tonnellate con tamburi vibranti in tandem da 1.700 mm (67"). Eccezionale su un'ampia varietà di miscele di asfalto e altri materiali granulari. Offre visibilità e controllo eccezionali, apparato propulsore con funzionamento omogeneo, sistemi vibranti versatili, controllo della compattazione Cat e sistema di irrorazione dell'acqua leader nel settore.

Pesi

Peso operativo 22311.0 lb 10120.0 kg Less
Peso operativo al tamburo posteriore con struttura ROPS/FOPS 10736.0 lb 4870.0 kg Less
Peso operativo al tamburo anteriore con struttura ROPS/FOPS 11001.0 lb 4990.0 kg Less
Peso operativo con cabina 22311.0 lb 10120.0 kg Less
Peso massimo al tamburo anteriore 11045.0 lb 5010.0 kg Less
Peso massimo al tamburo posteriore 11265.0 lb 5110.0 kg Less
Peso operativo con struttura ROPS/FOPS 21738.0 lb 9860.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 67.0 in 1700.0 mm Less
Distanza libera dal bordo del marciapiede 31.0 in 808.0 mm Less
Raggio di sterzata all'interno del bordo del tamburo 9.6 ft 2941.0 mm Less
Distanza libera da terra 10.0 in 272.0 mm Less
Larghezza di compattazione massima 118.0 in 3020.0 mm Less
Carico statico lineare 165.0 lb/in 30.0 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 102.0 hp 75.0 kW Less
Alesaggio 3.89 in 99.0 mm Less
Corsa 4.33 in 110.0 mm Less
Modello motore Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Less

Dimensioni

Lunghezza totale 170.0 in 4322.0 mm Less
Passo 123.0 in 3120.0 mm Less
Altezza con struttura ROPS/FOPS 118.0 in 2990.0 mm Less
Larghezza di compattazione 67.0 in 1700.0 mm Less
Larghezza totale 74.0 in 1874.0 mm Less
Diametro tamburo 47.0 in 1198.0 mm Less
Larghezza tamburo 67.0 in 1700.0 mm Less

Sistema vibrante

Larghezza tamburo 67.0 in 1700.0 mm Less
Diametro tamburo 47.0 in 1202.0 mm Less
Frequenza 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Selezione della vibrazione Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Less
Azionamento masse eccentriche Diretto idraulico, auto reversibile Diretto idraulico, auto reversibile Less
Forza centrifuga per tamburo - Massima 17602.0 lb 78.3 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 16973.0 lb 75.5 kN Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.026 in 0.82 mm Less
Ampiezza nominale - Bassa 0.013 in 0.32 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 50.0 gal 191.0 L Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 198.0 gal 750.0 L Less

Visibilità e controllo eccezionali

I rulli vibranti in tandem serie B offrono una visuale priva di ostacoli con posizionamento del sedile a 180° standard e capacità di rotazione a 360° per una visibilità panoramica. Le luci del bordo e della superficie del tamburo garantiscono una migliore illuminazione durante il funzionamento nelle ore notturne. L'innovativa tecnologia dello sterzo a volantino elimina la console frontale, dotazione comune per fornire il controllo preciso della macchina.


Caratteristiche del tamburo sterzante

Le macchine con tamburo sterzante sono dotate di una funzione di disassamento dei tamburi fino a 1,3 m (51") per consentire una copertura più ampia, determinando una maggiore produzione su manti sottili e riducendo contemporaneamente al minimo la perdita di calore prima del compattamento. La facilità d'uso è determinata da comandi che si azionano col semplice tocco delle dita sulla leva di propulsione e da un allarme acustico che avverte l'operatore quando i tamburi sono allineati.


Controllo della compattazione Cat®

Il controllo della compattazione opzionale Cat contribuisce ad aumentare l'efficienza e la produttività e contemporaneamente fornisce una registrazione dati utile per la documentazione del controllo di qualità e la programmazione futura.


Opzioni disponibili per il sistema vibrante

I rulli vibranti tandem Cat consentono il rapido raggiungimento delle densità previste grazie alle versatili opzioni di frequenza e ampiezza. Questi potenti rulli offrono prestazioni di estrema precisione grazie alla capacità vibrante flessibile, selezionabile solo sul tamburo anteriore o solo sul tamburo posteriore. Le opzioni comprendono sistemi a doppia ampiezza/doppia frequenza e a cinque ampiezze.


Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

I rulli in tandem serie B sono azionati da motori Cat® con tecnologia ACERT™. Il motore include un'ampia gamma di funzioni che contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile, fornendo al contempo la potenza necessaria per le applicazioni più impegnative. La resistenza dei componenti garantisce una maggiore durata del compattatore.


CD54B - tamburo separato Attrezzatura a richiesta

Controllo della compattazione Cat®

Tagliabordi

Cabina con struttura ROPS/FOPS

Tappetini di distribuzione acqua

Tappetini in cocco

Kit di protezione antigelo per il sistema di irrorazione dell'acqua

Luci con lampade a scarica ad alta intensità

Faro rotante

Specchietti esterni

Olio biodegradabile

Product Link

Kit di illuminazione bordo del tamburo

Sistema di raffreddamento per temperature ambiente elevate

Sedile a sospensione pneumatica riscaldato