< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello CB32B è una macchina da 3 a 3,5 tonnellate metriche con tamburi da 1.300 mm (51").

Pesi

Peso operativo 6190.0 lb 2808.0 kg Less
Peso massimo al tamburo anteriore 2950.0 lb 1338.0 kg Less
Peso massimo al tamburo posteriore 3239.0 lb 1470.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 51.0 in 1300.0 mm Less
Distanza libera dal bordo del marciapiede 20.0 in 500.0 mm Less
Raggio di sterzata all'interno del bordo del tamburo 7.8 ft 2370.0 mm Less
Distanza libera da terra 11.0 in 285.0 mm Less
Carico statico lineare 69.0 lb/in 12.3 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 32.7 hp 24.4 kW Less
Modello motore C1.5 C1.5 Less

Dimensioni

Lunghezza totale 101.0 in 2575.0 mm Less
Passo 71.0 in 1800.0 mm Less
Larghezza totale 56.0 in 1412.0 mm Less
Diametro tamburo 28.0 in 720.0 mm Less
Larghezza tamburo 51.0 in 1300.0 mm Less
Altezza massima della macchina 106.0 in 2700.0 mm Less

Sistema vibrante

Forza centrifuga per tamburo - Massima 7823.0 lb 34.8 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 3485.0 lb 15.5 kN Less
Frequenza 63/55/42 Hz (3.780 /3.300 /2.520 vpm) 63/55/42 Hz (3.780 /3.300 /2.520 vpm) Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.021 in 0.525 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 17.0 gal 63.5 B Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 62.0 gal 235.0 B Less

Funzionamento semplice

L'ambiente operativo offre comfort e visibilità maggiori. Il design stretto del telaio e il cofano motore profilato assicurano una buona visibilità sui bordi del tamburo e in avanti. Il pannello di controllo intuitivo utilizza un display LCD retroilluminato e interruttori sigillati con spie LED luminose facilmente visibili in un'ampia varietà di condizioni operative.


Prestazioni di compattazione efficienti

Il sistema vibrante dispone di una vasta gamma di frequenze e di un'ampiezza singola che consentono di ridurre i livelli di rumorosità e garantiscono versatilità sul luogo di lavoro. La caratteristica di disassamento del tamburo di 50 mm (2") migliora il controllo in prossimità di marciapiedi garantendo maggiore copertura.


Sistema di irrorazione dell'acqua migliore nella sua categoria

Maggiore copertura e accesso facilitato: in sintesi, è questo che caratterizza il sistema di irrorazione dell'acqua dei compattatori per usi generici Cat. Il risultato è un minore sollevamento di materiale e tempi di attività più lunghi per gli operatori.


Potenza ottimizzata

I motori Cat forniscono l'energia che movimenta i compattatori per usi generici Cat. La potenza ottimizzata del motore eroga la necessaria efficienza per qualunque pendenza di lavoro.


Progettato per il noleggio

Questi nuovi modelli sono stati progettati appositamente per il mercato del noleggio. Il pannello di controllo intuitivo e la spaziosa piattaforma offrono comfort per adattarsi alla diversa corporatura degli operatori. I componenti duraturi e i motori efficienti in termini di consumo massimizzano i tempi di utilizzo e i costi di esercizio, mentre Product Link consente un monitoraggio ravvicinato per mantenere i proprietari informati dell'ubicazione della macchina e delle necessità di assistenza.


CB32B Attrezzatura a richiesta

Sistema Anti-Freeze

Zavorra

Sezionatore della batteria

Olio idraulico biologico

Tettuccio pieghevole

Tettuccio fisso

Due leve di propulsione

Sedile senza sospensioni

Product Link

Struttura ROPS fissa

Struttura ROPS pieghevole

Sedile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore

Sedile scorrevole

Controllo della trazione