< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello CC34B è una macchina di 3 tonnellate metriche con tamburo da 1.200 mm (47") e 4 pneumatici posteriori.

Pesi

Peso operativo 7446.0 lb 3378.0 kg Less
Peso massimo al tamburo anteriore 3974.0 lb 1803.0 kg Less
Peso massimo al tamburo posteriore 3147.0 lb 1427.0 kg Less
Peso massimo alle ruote posteriori 3472.0 lb 1575.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 51.0 in 1300.0 mm Less
Distanza libera dal bordo del marciapiede 20.0 in 520.0 mm Less
Raggio di sterzata all'interno del bordo del tamburo 9.6 ft 2937.0 mm Less
Distanza libera da terra 11.0 in 284.0 mm Less
Carico statico lineare 73.0 lb/in 13.0 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motore

Potenza lorda 49.1 hp 36.6 kW Less
Modello motore C2.2 C2.2 Less

Dimensioni

Lunghezza totale 113.0 in 2859.0 mm Less
Passo 81.0 in 2050.0 mm Less
Larghezza totale 55.0 in 1400.0 mm Less
Diametro tamburo 32.0 in 800.0 mm Less
Larghezza tamburo 51.0 in 1300.0 mm Less
Altezza massima della macchina 109.0 in 2765.0 mm Less

Sistema vibrante

Forza centrifuga per tamburo - Massima 7104.0 lb 31.6 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 5418.0 lb 24.1 kN Less
Frequenza 55/48 Hz (3.300-2.880 vpm) 55/48 Hz (3.300-2.880 vpm) Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 in 0.5 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 24.0 gal 90.7 B Less
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 64.0 gal 241.0 B Less

Funzionamento semplice

L'ambiente operativo offre comfort e visibilità maggiori. Il design stretto del telaio e il cofano motore profilato assicurano una buona visibilità sui bordi del tamburo e in avanti. Il pannello di controllo intuitivo utilizza un display LCD retroilluminato e interruttori sigillati con spie LED luminose facilmente visibili in un'ampia varietà di condizioni operative.


Prestazioni di compattazione efficienti

Il sistema vibrante sul tamburo anteriore dispone di una vasta gamma di frequenze e di un'ampiezza singola che consentono di ridurre i livelli di rumorosità e garantiscono versatilità sul luogo di lavoro. Quattro pneumatici situati sulla parte posteriore della macchina offrono un'azione di impastamento per una finitura ottimale del manto stradale.


Sistema di irrorazione dell'acqua migliore nella sua categoria

Maggiore copertura e accesso facilitato: in sintesi, è questo che caratterizza il sistema di irrorazione dell'acqua dei compattatori per usi generici Cat. Il risultato è un minore sollevamento di materiale e tempi di attività più lunghi per gli operatori.


Potenza ottimizzata

I motori Cat forniscono l'energia che movimenta i compattatori per usi generici Cat. La potenza ottimizzata del motore eroga la necessaria efficienza per qualunque pendenza di lavoro.


Progettato per il noleggio

Questi nuovi modelli sono stati progettati appositamente per il mercato del noleggio. Il pannello di controllo intuitivo e la spaziosa piattaforma offrono comfort per adattarsi alla diversa corporatura degli operatori. I componenti duraturi e i motori efficienti in termini di consumo massimizzano i tempi di utilizzo e i costi di esercizio, mentre Product Link consente un monitoraggio ravvicinato per mantenere i proprietari informati dell'ubicazione della macchina e delle necessità di assistenza.


CC34B Attrezzatura a richiesta

Sistema Anti-Freeze

Zavorra

Sezionatore della batteria

Olio idraulico biologico

Tettuccio pieghevole

Tettuccio fisso

Due leve di propulsione

Sedile senza sospensioni

Product Link

Struttura ROPS fissa

Struttura ROPS pieghevole

Sedile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore

Sedile scorrevole

Controllo della trazione