< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il compattatore vibrante per terreno CP74B combina la massima produttività del settore con un eccezionale comfort per l'operatore rinnovando una tradizione di massima resistenza, affidabilità e facilità di manutenzione che gli appaltatori di tutto il mondo si aspettano dalle macchine Cat®.

Pesi

Peso operativo con cabina 36048.0 lb 16355.0 kg Less
Peso sul tamburo con cabina 23633.0 lb 10725.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione 84.0 In 2134.0 mm Less
Distanza libera da terra 17.5 In 445.0 mm Less
Velocità di marcia - Massima 7.0 mph 11.4 km/h Less
Raggio di sterzata all'interno del bordo del tamburo 12.08 ft 3.68 m Less

Motore

Potenza lorda 173.7 hp 129.5 kW Less
Modello motore Cat C4.4 con ACERT Cat C4.4 con ACERT Less

Dimensioni

Diametro tamburo 51.0 In 1295.0 mm Less
Diametro tamburo - Ai pattini 61.0 In 1549.0 mm Less
Larghezza tamburo 84.0 In 2134.0 mm Less
Altezza con struttura ROPS/FOPS o cabina 10.25 ft 3.11 m Less
Altezza lama opzionale 27.1 In 688.0 mm Less
Lunghezza totale 19.83 ft 6.05 m Less
Lunghezza totale con opzione lama 21.5 ft 6.55 m Less
Larghezza totale 7.67 ft 2.33 m Less
Larghezza totale con opzione lama 8.25 ft 2.5 m Less
Passo 9.58 ft 2.9 m Less

Sistema vibrante

Forza centrifuga - Massima 74600.0 lb 332.0 kN Less
Forza centrifuga - Minima 37300.0 lb 166.0 kN Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.083 In 2.1 mm Less
Ampiezza nominale - Bassa 0.039 In 0.98 mm Less
Range opzione frequenza variabile 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) Less
Frequenza di vibrazione - standard 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm) Less

Pneumatici

Pneumatici 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 88.0 gal 332.0 L Less

Sistema vibrante avanzato

Il design della forcella del tamburo ottimizzato, l'ampiezza maggiore e il collaudato sistema vibrante a guscio Cat® offrono una maggiore forza di compattazione.


Apparato propulsore affidabile

Dotati di un potente motore Cat e del collaudato sistema di propulsione a due pompe Cat, i compattatori vibranti per terreno serie B dispongono della potenza e della trazione necessarie per fornire prestazioni eccezionali anche nelle condizioni di lavoro più difficili.


Ambiente di lavoro confortevole

Sui compattatori vibranti per terreno serie B la cabina operatore è stata migliorata per garantire il massimo comfort e la massima comodità dell'operatore.


Opzione di controllo della compattazione Cat

Il controllo della compattazione Cat è una soluzione di misurazione che migliora la qualità e l'efficienza fornendo informazioni che consentono all'operatore di determinare la conformità alle specifiche di compattazione, eliminando ogni incertezza, riducendo il rischio di rilavorazioni e consentendo spostamenti rapidi tra i siti di lavoro. Il controllo della compattazione Cat viene integrato nella macchina dalla fabbrica, per garantire una maggiore protezione dei componenti. Sulle macchine con tamburi bugnati, il sistema utilizza la funzione Machine Drive Power (MDP) per la misurazione, una tecnologia esclusiva Cat che offre prestazioni più uniformi sui terreni coesivi rispetto alle tecnologie basate su accelerometri.


Facile manutenzione

L'accesso per gli interventi di manutenzione sui compattatori vibranti per terreno serie B è estremamente semplice e comodo. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria vengono eseguite dal lato destro della macchina. Il resistente cofano monopezzo si inclina in avanti in modo rapido e semplice per fornire un eccezionale accesso al motore e al sistema di raffreddamento.


CP74B Attrezzatura a richiesta

Lama di livellamento

Controllo della compattazione Cat, sistema MDP (Machine Drive Power)

Mappatura GNSS per controllo della compattazione Cat, SBAS o RTK

Sedile operatore Deluxe per cabina

Product Link

Kit luci alogene aggiornato

Protezione del cambio

Faro rotante

Bio-olio rifornito in fabbrica

Specchietti retrovisori aggiuntivi

IRH (Italian Road Homologation, Omologazione per la circolazione stradale in Italia)