< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il compattatore vibrante per terreno CS44B è dotato di un robusto apparato propulsore Cat, un sistema vibrante e un impianto idraulico collaudati e può disporre della più articolata rete di dealer dedicata all'assistenza nel mondo.

Pesi

Peso operativo con cabina 15895.0 lb 7210.0 kg Less
Peso operativo con struttura ROPS/FOPS 15307.0 lb 6943.0 kg Less
Peso sul tamburo con cabina 7756.0 lb 3518.0 kg Less
Peso sul tamburo con struttura ROPS/FOPS 7460.0 lb 3384.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione 66.0 in 1676.0 mm Less
Distanza libera da terra 16.2 in 411.0 mm Less
Carico lineare statico, con cabina 118.0 lb/in 21.0 kg/cm Less
Carico lineare statico, con struttura ROPS/FOPS 113.0 lb/in 20.2 kg/cm Less
Velocità di marcia - Massima 7.0 mph 11.4 km/h Less
Raggio di sterzata all'interno del bordo del tamburo 10.0 ft 3.05 m Less

Motore

Potenza lorda 100.6 hp 75.0 kW Less
Modello motore Cat C3.4B Cat C3.4B Less

Dimensioni

Diametro tamburo 48.1 in 1221.0 mm Less
Larghezza tamburo 66.0 in 1676.0 mm Less
Altezza con struttura ROPS/FOPS o cabina 9.35 ft 2.85 m Less
Altezza lama opzionale 22.6 in 574.0 mm Less
Lunghezza totale 16.7 ft 5.09 m Less
Lunghezza totale con opzione lama 18.44 ft 5.62 m Less
Larghezza totale 5.91 ft 1.8 m Less
Larghezza totale con opzione lama 6.95 ft 2.12 m Less
Passo 8.5 ft 2.6 m Less

Sistema vibrante

Forza centrifuga - Massima 29900.0 lb 133.0 kN Less
Forza centrifuga - Minima 15000.0 lb 67.0 kN Less
Ampiezza nominale - Elevata 0.066 in 1.67 mm Less
Ampiezza nominale - Bassa 0.033 in 0.84 mm Less
Range opzione frequenza variabile 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) Less
Frequenza di vibrazione - standard 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Pneumatici

Pneumatici A flottazione a 6 tele 14,9 × 24 A flottazione a 6 tele 14,9 × 24 Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 40.0 gal 150.0 L Less

Sistema vibrante

Il sistema vibrante a guscio fornisce una forza di compattazione ottimale, unita ai vantaggi di una manutenzione semplificata.


Masse eccentriche proprietarie

La selezione affidabile della doppia ampiezza e il design innovativo delle masse eccentriche proprietarie garantiscono prestazioni precise.


Motore Cat® C3.4B

Questo motore a quattro cilindri tecnologicamente avanzato è caratterizzato da durata, prestazioni e affidabilità eccezionali, costi di esercizio ridotti e minore produzione di emissioni. Il motore C3.4B soddisfa gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage IV.


Sistema di propulsione a due pompe

Il sistema di propulsione a due pompe offre un elevato sforzo di trazione e una capacità di superamento delle pendenze per una produttività e un controllo della macchina straordinari in ambienti difficili.


Capacità di superamento delle pendenze e controllo della macchina

L'esclusivo sistema di propulsione a due pompe fornisce prestazioni e controllo della macchina superiori e un'eccellente capacità di superamento delle pendenze.


Piattaforma aperta con tettuccio con struttura ROPS/FOPS

La piattaforma del CS44, dotata di tettuccio con struttura ROPS/FOPS, è delimitata da corrimani ed è caratterizzata da poggiapiedi per un supporto e un appoggio sicuri durante il lavoro su pendii.


Cabina operatore

La cabina è progettata ergonomicamente per la massima produttività dell'operatore e offre allo stesso tempo una buona visibilità e comfort senza rivali.


Cabina con struttura ROPS/FOPS

La cabina con struttura ROPS/FOPS è spaziosa e confortevole, con finestrini ampi e straordinaria visibilità. Il climatizzatore disponibile a richiesta offre uno straordinario comfort. L'eccellente ergonomia e i bassi livelli di rumorosità favoriscono la concentrazione dell'operatore nel controllo della macchina.


Paraurti universale

Il paraurti universale facilita l’installazione e la rimozione del kit guscio bugnato o della lama livellatrice disponibili a richiesta.


Kit guscio bugnato (a richiesta)

Il kit guscio bugnato disponibile a richiesta espande la gamma di applicazioni del CS44B per consentirne l'impiego su materiali coesivi o semicoesivi.


Lama livellatrice (a richiesta)

La lama livellatrice aumenta la versatilità e le possibilità di impiego della macchina e accresce notevolmente la produttività.


Cat Compaction Control - CMV (a richiesta)

Il Cat Compaction Control ottimizza l’efficienza in cantiere e la qualità di compattazione. Il sistema è disponibile con la tecnologia di misurazione della compattazione CMV (Compaction Meter Value) che utilizza un accelerometro montato sul tamburo vibrante per misurare la risposta del terreno alle vibrazioni del tamburo al fine di fornire indicazioni sulla rigidità del terreno. L'operatore può monitorare tali valori per stabilire quando la compattazione è prossima ai valori specificati, momento in cui chiamerà la squadra addetta alle prove, passando quindi al lavoro successivo.


Facilità di manutenzione

Il compattatore per terreno CS44B assicura affidabilità e facilità di manutenzione eccezionali secondo i noti standard Caterpillar.


CS44B Attrezzatura a richiesta

Cabina con struttura ROPS/FOPS

Tettuccio con struttura ROPS/FOPS

Parasole

Funzione di vibrazione automatica

Raschiatori in acciaio sul retro con tamburo liscio

Cat Compaction Control (solo CMV)

Frequenza di vibrazione variabile

Modulo di registrazione per sistema Cat Compaction Control o frequenza di vibrazione variabile

Kit guscio bugnato

Tendina parasole avvolgibile per cabina con telaio di sicurezza ROPS/FOPS

Faro rotante color ambra

Lama di livellamento

Bio-olio rifornito in fabbrica

Product Link