D11T/D11T CD

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I dozer grandi Cat® sono progettati per offrire durata e garantire la massima disponibilità per più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione offerte dal design modulare, le nostre macchine consentono di movimentare più materiale in modo efficiente e sicuro a un costo per tonnellata ridotto. Questi modelli includono miglioramenti alla sicurezza e al comfort dell'operatore, nonché funzioni elettroniche che migliorano la produttività e garantiscono profitti costanti per il futuro.

Motore

Modello motore Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potenza al volano 850.0 hp 634.0 kW Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Corsa 6.4 in 162.0 mm Less
Cilindrata 1959.0 in3 32.1 L Less
Netta SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
Potenza motore – ISO 14396 928.0 hp 692.0 kW Less
Potenza motore – Lorda SAE J1995* 932.0 hp 695.0 kW Less
Potenza motore – Netta SAE J1349/ISO 9249 850.0 hp 634.0 kW Less
Emissioni Tier 2 Equivalent Tier 2 Equivalent Less
Nota * Esclusa ogni perdita della ventola. * Esclusa ogni perdita della ventola. Less
Nota Potenza nominale a 1.800 giri/min. Potenza nominale a 1.800 giri/min. Less
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controllo delle emissioni del motore come richiesto. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controllo delle emissioni del motore come richiesto. Less
Nota La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.658 m (12,000 ft). Disponibili attrezzature per altitudini superiori a 3.658 m (12,000 ft). La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.658 m (12,000 ft). Disponibili attrezzature per altitudini superiori a 3.658 m (12,000 ft). Less

Pesi

Peso operativo 229800.0 lb 104236.0 kg Less
Peso di spedizione 82640.0 lb 37485.0 kg Less
Peso operativo – CD 248500.0 lb 112718.0 kg Less
Peso di spedizione – CD 83340.0 lb 37802.0 kg Less
Nota Peso operativo D11T: include cilindri di inclinazione lama, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS e FOPS, apripista 11U ABR, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido del combustibile, pattini per impieghi estremi (ES) da 710 mm (28 in) e operatore. Peso operativo D11T: include cilindri di inclinazione lama, liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS e FOPS, apripista 11U ABR, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido del combustibile, pattini per impieghi estremi (ES) da 710 mm (28 in) e operatore. Less
Nota Peso di spedizione D11T: telaio macchina base con cabina e albero di articolazione. Non include struttura ROPS, ripper, lama, cingolo o telai portarulli. Peso di spedizione D11T: telaio macchina base con cabina e albero di articolazione. Non include struttura ROPS, ripper, lama, cingolo o telai portarulli. Less
Nota Peso operativo D11T CD: include lubrificanti, liquido di raffreddamento, serbatoio del combustibile pieno, pattini per impieghi estremi (ES) da 915 mm (36 in), Carrydozer 11, ripper monodente e operatore. Peso operativo D11T CD: include lubrificanti, liquido di raffreddamento, serbatoio del combustibile pieno, pattini per impieghi estremi (ES) da 915 mm (36 in), Carrydozer 11, ripper monodente e operatore. Less
Nota Peso di spedizione D11T CD: telaio macchina base con cabina e albero di articolazione. Non include struttura ROPS, ripper, lama, cingolo o telai portarulli. Peso di spedizione D11T CD: telaio macchina base con cabina e albero di articolazione. Non include struttura ROPS, ripper, lama, cingolo o telai portarulli. Less

Trasmissione

1ª marcia avanti 2.4 mph 3.9 km/h Less
2ª marcia avanti 4.2 mph 6.8 km/h Less
3ª marcia avanti 7.3 mph 11.8 km/h Less
1ª retromarcia 2.9 mph 4.7 km/h Less
2ª retromarcia 5.1 mph 8.2 km/h Less
3ª retromarcia 8.7 mph 14.0 km/h Less
Tipo Powershift epicicloidale Powershift epicicloidale Less
Diametro della frizione della trasmissione 21.0 in 533.0 mm Less

Comandi idraulici

D11T CD – Taratura valvola di sfogo CarryDozer 3500.0 psi 24135.0 kPa Less
D11T CD – Resa della pompa (attrezzo) 177.0 gal/min 670.0 L/min Less
D11T CD – Tipo di pompa Pompa a ingranaggi Pompa a ingranaggi Less
D11T CD – Taratura valvola di sfogo del ripper (sollevamento) 3500.0 psi 24135.0 kPa Less
D11T CD – Taratura valvola di sfogo del ripper (passo) 3500.0 psi 24135.0 kPa Less
D11T CD – Flusso del cilindro di inclinazione 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
D11T CD – Taratura valvola di sfogo del cilindro di inclinazione 3600.0 psi 24825.0 kPa Less
D11T – Taratura valvola di sfogo dell'apripista 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
D11T – Resa della pompa combinata (attrezzo) 164.0 gal/min 620.0 L/min Less
D11T – Tipo di pompa Pompa a ingranaggi Pompa a ingranaggi Less
D11T – Taratura valvola di sfogo del ripper (sollevamento) 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
D11T – Taratura valvola di sfogo del ripper (passo) 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
D11T – Taratura valvola di sfogo del cilindro di inclinazione 3525.0 psi 24300.0 kPa Less
D11T – Flusso pompa di inclinazione 41.0 gal/min 155.0 L/min Less
Nota Resa della pompa misurata a 1.800 giri/min e 6895 kPa (1,000 psi). Resa della pompa misurata a 1.800 giri/min e 6895 kPa (1,000 psi). Less
Nota Le valvole pilota elettroidrauliche facilitano l'azionamento del ripper e della lama. Le valvole pilota elettroidrauliche facilitano l'azionamento del ripper e della lama. Less
Nota Il sistema completo consiste di pompa, serbatoio con filtro, scambiatore di calore dell'olio, valvole, tubazioni e leve di comando. Il sistema completo consiste di pompa, serbatoio con filtro, scambiatore di calore dell'olio, valvole, tubazioni e leve di comando. Less

Carro

Tipo di pattino Per impieghi estremi Per impieghi estremi Less
Larghezza pattino 28.0 in 710.0 mm Less
Pattini per lato 41 41 Less
Altezza costola 4.0 in 102.0 mm Less
Passo 12.5 in 318.0 mm Less
Carreggiata 114.0 in 2896.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 175.0 in 4444.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo 9781.0 in2 6.3 m2 Less
Rulli inferiori per lato 8 8 Less
Numero di rulli superiori 1 per lato (a richiesta) 1 per lato (a richiesta) Less
Larghezza del pattino – CD 36.0 in 915.0 mm Less
Distanza libera da terra* 30.6 in 777.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo – CD 12605.0 in2 8.1 m2 Less
Nota * Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. * Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Less
Nota Cingolo con cuscinetto a manicotto con sistema di fissaggio perni (PPR, Positive Pin Retention). Cingolo con cuscinetto a manicotto con sistema di fissaggio perni (PPR, Positive Pin Retention). Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 425.0 gal 1609.0 L Less
Sistema di raffreddamento 71.1 gal 269.0 L Less
Basamento motore* 27.2 gal 103.0 L Less
Apparato propulsore 90.9 gal 344.0 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 12.4 gal 47.0 L Less
Telai portarulli (ciascuno) 24.8 gal 94.0 L Less
Vano albero girevole 18.8 gal 71.0 L Less
Impianto idraulico dell'attrezzatura solo serbatoio 58.9 gal 223.0 L Less
Serbatoio del combustibile – Alta capacità 505.0 gal 1911.0 L Less
Serbatoio del combustibile – Predisposto per piattaforma 470.0 gal 1778.0 L Less
Nota * Con filtri dell'olio. * Con filtri dell'olio. Less

Telaio portarulli

Oscillazione 13.8 in 351.0 mm Less

Sterzo e freni

Frizione dello sterzo a dischi multipli e inserimento idraulico 17.3 in 440.0 mm Less
Freno a dischi multipli caricato a molla 24.1 in 612.0 mm Less

Standard

Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri: SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less
Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure, struttura di protezione contro la caduta di oggetti) è conforme ai seguenti criteri: ISO 3449:2005 LIVELLO II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure, struttura di protezione contro la caduta di oggetti) è conforme ai seguenti criteri: ISO 3449:2005 LIVELLO II. Less
Livelli di rumorosità Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) per l'operatore è 79 dB(A), misurato secondo la norma ISO 6396:2008 in una cabina chiusa. Questo è il livello di esposizione al rumore in un ciclo dinamico. La cabina è stata sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto. La prova è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini chiusi. Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) per l'operatore è 79 dB(A), misurato secondo la norma ISO 6396:2008 in una cabina chiusa. Questo è il livello di esposizione al rumore in un ciclo dinamico. La cabina è stata sottoposta a manutenzione e installata in modo corretto. La prova è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini chiusi. Less
Livelli di rumorosità Il livello di pressione sonora esterna, misurato a una distanza di 15 m (49,2 ft) secondo le procedure di prova specificate in SAE J88 APR95, per il funzionamento a una marcia intermedia, è di 87 dB(A). Il livello di pressione sonora esterna, misurato a una distanza di 15 m (49,2 ft) secondo le procedure di prova specificate in SAE J88 APR95, per il funzionamento a una marcia intermedia, è di 87 dB(A). Less

Dimensioni (approssimative) – D11T

Distanza libera da terra* 31.4 in 798.0 mm Less
Carreggiata 114.0 in 2896.0 mm Less
Larghezza senza perni di articolazione (pattino standard) 148.9 in 3782.0 mm Less
Larghezza ai perni di articolazione 172.4 in 4379.0 mm Less
Altezza (cabina con struttura FOPS)* 173.4 in 4405.0 mm Less
Altezza (alla sommità del tubo di scarico)* 179.1 in 4549.0 mm Less
Altezza (struttura ROPS/tettuccio)* 185.9 in 4723.0 mm Less
Altezza alla barra di traino (mezzeria gancio)* 37.1 in 942.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 175.0 in 4444.0 mm Less
Lunghezza totale della macchina base 242.5 in 6160.0 mm Less
Lunghezza della macchina base con barra di traino 242.5 in 6160.0 mm Less
Lunghezza con lama SU 337.8 in 8579.0 mm Less
Lunghezza con lama U 340.2 in 8641.0 mm Less
Lunghezza con ripper monodente 319.2 in 8107.0 mm Less
Lunghezza con ripper multidente 331.8 in 8427.0 mm Less
Lunghezza totale con lama SU e ripper SS 414.4 in 10525.0 mm Less
Nota *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Less
Nota D11T dotato di pattini da 710 mm (28 in). D11T dotato di pattini da 710 mm (28 in). Less

Dimensioni (approssimative) – D11T CD

Distanza libera da terra* 31.4 in 798.0 mm Less
Carreggiata 114.0 in 2896.0 mm Less
Larghezza senza perni di articolazione (pattino standard) 149.8 in 3806.0 mm Less
Larghezza ai perni di articolazione 172.4 in 4379.0 mm Less
Altezza (cabina con struttura FOPS)* 173.4 in 4405.0 mm Less
Altezza (alla sommità del tubo di scarico)* 179.1 in 4549.0 mm Less
Altezza (struttura ROPS/tettuccio)* 185.9 in 4723.0 mm Less
Altezza alla barra di traino (mezzeria gancio)* 37.1 in 942.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 175.0 in 4444.0 mm Less
Lunghezza totale della macchina base 242.5 in 6160.0 mm Less
Lunghezza della macchina base con barra di traino 242.5 in 6160.0 mm Less
Lunghezza con lama SU** 345.1 in 8765.0 mm Less
Lunghezza con ripper monodente 319.2 in 8107.0 mm Less
Lunghezza con ripper multidente 331.8 in 8427.0 mm Less
Lunghezza totale con lama SU e ripper monodente** 421.7 in 10712.0 mm Less
Nota *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Less
Nota **Lama CD su D11T CD. **Lama CD su D11T CD. Less
Nota D11T dotato di pattini da 710 mm (28 in). D11T dotato di pattini da 710 mm (28 in). Less

Strutture

Progettate per garantire la massima produttività e durata utile.


Motore

Potenza e affidabilità per una movimentazione migliore.


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni affidabili integrate.


Sistema di raffreddamento

Il raffreddamento superiore garantisce il movimento nelle condizioni di lavoro più impegnative.


Apparato propulsore

Potenza e controllo per una movimentazione efficiente dei materiali.


Carro

Progettato per ottimizzare il bilanciamento della macchina e le prestazioni in cantiere.


Cabina operatore

Progettata all'insegna del comfort, della praticità e della produttività.


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e ottimizzare le attività in cantiere.


Cat MineStar

Configurabile per adattarsi alle esigenze dell'operazione.


Sicurezza

Concentrati sulla sicurezza.


Attrezzature

Estrema versatilità di abbinamento macchina/applicazione.


Facilità di manutenzione

Riduce i tempi di manutenzione e aumenta i tempi di attività.


Assistenza clienti

Il dealer Cat sa come mantenere produttive le macchine da miniera.


Sostenibilità

Pensando alla tradizione per le generazioni future.


D11T/D11T CD Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 150 A
  • Allarme retromarcia
  • Batterie, 12 volt (4), 200 Ah
  • Convertitore, 12 V, 10 A e 20 A
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico, marcia avanti
  • Luci, vano motore
  • Impianto luci, cinque (5) HID/sette (7) alogene
  • Presa per avviamento di emergenza

CABINA
  • Sistema di monitoraggio elettronico Advisor
  • Condizionatore e riscaldatore
  • Bracciolo, regolabile
  • Cabina, struttura FOPS
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Pedale del deceleratore
  • Sistema di azionamento sterzo FTC (Finger Tip Control)
  • Interruttore regolatore, elettronico
  • Impianto idraulico: – A controllo elettronico per il comando dell'apripista e del ripper
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Barra struttura ROPS
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Sedile in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Tergivetri, intermittente, velocità alta e bassa

TRASMISSIONE
  • C32 con Tecnologia ACERT: – Avviamento elettrico a 24 Volt
  • Postrefrigeratori, aria-aria
  • Filtri aria doppi con prefiltro
  • Sistema di raffreddamento con piastre e barre in alluminio: – Prefisso del numero di serie: AMA e MDG
  • Cambio di marcia con controllo del regime del motore
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata
  • Gestione dei cambi di marcia
  • Temporizzatore di arresto motore al minimo
  • Prefiltro motore
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Riduttori finali epicicloidali a doppia riduzione, quattro satelliti
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Ventola idraulica "on demand"
  • Radiatore Mesabi: – Prefisso del numero di serie: JEL e JNS
  • Silenziatori doppi
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro
  • Separatore acqua/combustibile
  • Scudi termici
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione powershift: – (3F/3R)

TECNOLOGIA
  • Servomeccanismo lama
  • Cambio automatico avanzato
  • Product Link (satellitare)
  • VIMS 3G

CARRO
  • Ingrassatori dei perni di estremità della barra equilibratrice, remoti
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Carro a sospensione, con telaio portarulli tubolare a otto rulli
  • Tre coprimozzo per rulli e ruote folli
  • Tendicingoli, idraulici
  • Guide per cingolo
  • Maglie maestre in due pezzi

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Punti di ancoraggio
  • Protezioni sui parafanghi
  • Gradini e maniglie per impieghi gravosi
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Monitor pendenza e pendenza laterale

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Protezioni inferiori
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Comando lama per doppia inclinazione
  • Scarichi ecologici
  • Vano motore
  • Porte per prelievo dell'olio
  • Predisposizione per il sistema di livellamento
  • Centro di manutenzione a terra
  • Impianto idraulico del ripper
  • Protezione antimanomissione (8 blocchi)

D11T/D11T CD Attrezzatura a richiesta

PROTEZIONI
  • Protezioni inferiori, sigillate
  • Protezioni inferiori, parziali
  • Protezione, pulegge folli nel carro
  • Protezioni a griglia, sportello

CABINA OPERATORE
  • Climatizzatore: – Parafango – Struttura ROPS
  • Vetro cabina: – 276 kPa (40 psi) – Vetro a doppio pannello resistente agli impatti
  • Sedile riscaldato e ventilato
  • Cabina su misura: – Allestimento al 5° percentile – Apertura rapida
  • Prefiltro ad alimentazione elettrica
  • Allestimenti visibilità (telecamera e specchietti): – Telecamera singola – Telecamera doppia – Specchietti
  • Tendine finestrini

TRASMISSIONE
  • Liquido di raffreddamento del motore, per climi freddi
  • Prefiltro del motore, turbina
  • Prelubrificazione del motore
  • Allestimenti ventola: – Schermi idraulici – Reversibile (non disponibile su D11T Carrydozer) – Reversibile con schermi (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Riduttori finali: – Protezione a battente
  • Allestimento per altitudini elevate (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Radiatore Mesabi: – Prefisso del numero di serie: AMA e MDG
  • Sistema remoto di cambio rapido dell'olio motore e della trasmissione, situato nel centro di manutenzione a terra

CARRO
  • Rulli superiori
  • Rulli superiori – per basse temperature
  • Cingoli, PPR, sigillati e lubrificati: – 710 mm (28 in) per impieghi estremi (non disponibili su D11T Carrydozer) – 710 mm (28 in) per impieghi estremi in materiale resistente all'abrasione (non disponibile su D11T Carrydozer) – 710 mm (28 in) per impieghi estremi con foro trapezoidale (non disponibile su D11T Carrydozer) – 810 mm (32 in) per impieghi estremi – 810 mm (32 in) per impieghi estremi in materiale resistente all'abrasione – 810 mm (32 in) per impieghi estremi con foro trapezoidale – 810 mm (32 in) per impieghi estremi con articolazioni alte – 810 mm (32 in) per impieghi estremi con articolazioni alte e materiale resistente all'abrasione – 810 mm (32 in) per impieghi estremi con foro trapezoidale e articolazioni alte – 915 mm (36 in) per impieghi estremi squadrati – 915 mm (36 in) per impieghi estremi squadrati in materiale resistente all'abrasione – 915 mm (36 in) per impieghi estremi squadrati con foro trapezoidale – 915 mm (36 in) per impieghi estremi squadrati con articolazioni alte
  • Allestimenti del carro: – Resistente all'abrasione – Resistente all'abrasione per basse temperature – Per basse temperature – Insonorizzato

ATTREZZATURE PER APRIPISTA
  • Lama 11CD resistente all'abrasione
  • Piastra antiusura 11CD
  • Lama 11SU resistente all'abrasione (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Lama 11SU resistente all'abrasione, nera (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Piastra antiusura 11SU (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Lama 11U resistente all'abrasione (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Lama 11U resistente all'abrasione, nera (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Piastra antiusura 11U (non disponibile su D11T Carrydozer)

ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Contrappeso, posteriore
  • Sistema di ritenzione positiva e montaggio senza martello CapSure: – Monodente – Multidente – Monodente profondo
  • Barra di traino posteriore (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Ripper multidente: – Carrydozer – Piano di lisciviazione (non disponibile su D11T Carrydozer) – Standard (non disponibile su D11T Carrydozer)
  • Lubrificazione del ripper
  • Ripper multidente: – Carrydozer/pesante – Blocco di spinta (non disponibile su D11T Carrydozer) – Standard (non disponibile su D11T Carrydozer)

TECNOLOGIA
  • Command for Dozing (installato dal dealer)
  • Controllo della macchina, prestazioni: – AutoCarry – Controllo automatico del ripper
  • Terrain for Grading: – Con controllo della lama

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Configurazione accesso (scaletta e piattaforma)
  • Serbatoio del combustibile: – Predisposizione per piattaforma – Capacità superiore
  • Luci: – LED – LED ad alta intensità – Allarme, stroboscopiche
  • Scaletta di accesso elettrica
  • Piattaforma di accesso posteriore

ALTRE ATTREZZATURE
  • Sistema di lubrificazione automatica
  • Punti di ingrassaggio, raggruppati
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore
  • Riscaldatore, combustibile
  • Tubazioni idrauliche, AutoCarry
  • Tubazioni idrauliche, schermi
  • Tubazioni idrauliche, schermi e AutoCarry