< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello Cat D9T vanta una reputazione di straordinaria produttività, comfort dell'operatore e solida affidabilità. Si tratta di una macchina estremamente versatile e abbastanza flessibile per essere utilizzata nell'edilizia pesante, cave, discariche, attività forestali e siti minerari. Il dozer D9T permette ai clienti Cat di poter sempre contare su prestazioni superiori, lunga durata, facilità d'uso e assistenza a livello mondiale dalla rete dei dealer Cat.

Motore - conforme allo standard U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV

Modello motore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Netta SAE J1349/ISO 9249 436.0 hp 325.0 kW Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Cilindrata 1106.0 in3 18.1 L Less
Modello motore Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Potenza motore - Lorda SAE J1995* 469.0 hp 350.0 kW Less
Potenza motore - ISO 14396 460.0 hp 343.0 kW Less
Potenza motore - Netta SAE J1349/ISO 9249 436.0 hp 325.0 kW Less
Nota *Esclusa ogni perdita della ventola. *Esclusa ogni perdita della ventola. Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less

Motore

Potenza al volano 436.0 hp 325.0 kW Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage IV Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage IV Less

Pesi

Peso operativo 106618.0 lb 48361.0 kg Less
Peso di spedizione 80062.0 lb 36316.0 kg Less

Dimensioni

Altezza (cabina con struttura FOPS)* 150.4 in 3820.0 mm Less
Altezza (struttura ROPS/tettuccio)* 157.5 in 4000.0 mm Less
Altezza (alla sommità del tubo di scarico)* 157.4 in 3997.0 mm Less
Lunghezza della macchina base con barra di traino 204.0 in 5180.0 mm Less
Lunghezza della macchina base con verricello 218.3 in 5545.0 mm Less
Lunghezza con ripper multidente 257.4 in 6538.0 mm Less
Lunghezza con lama SU** 270.9 in 6880.0 mm Less
Lunghezza con ripper monodente 257.0 in 6529.0 mm Less
Lunghezza con lama U 274.3 in 6967.0 mm Less
Lunghezza totale (lama SU e ripper SS) 324.0 in 8230.0 mm Less
Lunghezza totale della macchina base 193.3 in 4910.0 mm Less
Carreggiata 88.6 in 2250.0 mm Less
Larghezza ai perni di articolazione 129.9 in 3300.0 mm Less
Larghezza senza perni di articolazione (pattino standard) 113.4 in 2880.0 mm Less
Distanza libera da terra* 23.4 in 596.0 mm Less
Altezza alla barra di traino (mezzeria gancio)* 30.0 in 763.0 mm Less
Nota *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Less
Nota **Include barra di traino. **Include barra di traino. Less
Lunghezza del cingolo a terra 136.6 in 3470.0 mm Less

Trasmissione

1ª marcia avanti 2.4 mph 3.9 km/h Less
2ª marcia avanti 4.2 mph 6.8 km/h Less
3ª marcia avanti 7.3 mph 11.7 km/h Less
1ª retromarcia 2.9 mph 4.7 km/h Less
2ª retromarcia 5.2 mph 8.4 km/h Less
3ª retromarcia 8.9 mph 14.3 km/h Less
Marcia avanti 1 - Sforzo di trazione alla barra 161000.0 lbf 716500.0 N Less
Marcia avanti 2 - Sforzo di trazione alla barra 90000.0 lbf 400500.0 N Less
Marcia avanti 3 - Sforzo di trazione alla barra 50000.0 lbf 222500.0 N Less

Comandi idraulici

Tipo di pompa Pompa a pistoni azionata da volano Pompa a pistoni azionata da volano Less
Resa della pompa (sterzo) 102.0 Gal/min 387.0 L/min Less
Resa della pompa (attrezzatura) 60.0 Gal/min 226.0 L/min Less
Flusso testa di biella cilindro di inclinazione 37.0 Gal/min 140.0 L/min Less
Flusso lato testa cilindro di inclinazione 50.0 Gal/min 188.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo del cilindro di inclinazione 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del ripper (sollevamento) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del ripper (inclinazione) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Capacità serbatoio 23.5 gal 89.0 L Less
Regolazione della valvola di sfogo del cilindro di sollevamento 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Pressione dell'impianto dello sterzo 5875.0 psi 40500.0 kPa Less

Carro

Tipo di pattino Per impieghi estremi Per impieghi estremi Less
Larghezza pattino 24.0 in 610.0 mm Less
Pattini per lato 43 43 Less
Altezza costola 3.3 in 84.0 mm Less
Passo 9.4 in 240.0 mm Less
Distanza libera da terra 23.5 in 596.0 mm Less
Carreggiata 88.6 in 2250.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 136.6 in 3470.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo 6569.0 in2 4.24 m2 Less
Rulli inferiori per lato 8 8 Less
Numero di rulli superiori 1 per lato (a richiesta) 1 per lato (a richiesta) Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 217.0 gal 821.0 L Less
Sistema di raffreddamento 25.9 gal 98.0 L Less
Basamento motore* 9.7 gal 37.0 L Less
Apparato propulsore 43.3 gal 164.0 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 3.9 gal 15.0 L Less
Telai portarulli (ciascuno) 11.9 gal 45.0 L Less
Vano albero girevole 7.9 gal 30.0 L Less
Serbatoio DEF 9.5 gal 36.0 L Less
Olio del serbatoio idraulico (solo) 23.5 gal 89.0 L Less
Nota *Con filtri dell'olio. *Con filtri dell'olio. Less

Verricelli

Modello verricello PA 140VS PA 140VS Less
Peso* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
Capacità olio 4.0 gal 15.0 L Less
Lunghezza aumentata del trattore 21.9 in 557.0 mm Less
Larghezza tamburo 12.6 in 320.0 mm Less
Diametro cavo – Raccomandato 1.13 in 28.0 mm Less
Diametro cavo – A richiesta 1.25 in 32.0 mm Less
Capacità massima del tamburo – Lunghezza cavo raccomandata 257.0 ft 78.0 m Less
Capacità massima del tamburo – Lunghezza cavo a richiesta 204.0 ft 62.0 m Less
Dimensioni ghiera del cavo – Diametro esterno 2.4 in 60.0 mm Less
Dimensioni ghiera del cavo – Lunghezza 2.8 in 70.0 mm Less
Nota *Il peso indicato si riferisce al solo verricello base. Non include allestimento montaggio, configurazione dei comandi, olio o fune. Con contrappeso: 3.700 kg (8.150 lb). *Il peso indicato si riferisce al solo verricello base. Non include allestimento montaggio, configurazione dei comandi, olio o fune. Con contrappeso: 3.700 kg (8.150 lb). Less

Standard

Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alla norma ISO 3449:2005 livello II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alla norma ISO 3449:2005 livello II. Less
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar è a norma SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar è a norma SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less

MOVIMENTARE con PIÙ RESPONSABILITÀ

La conformità alle normative è un fattore decisamente importante per la vostra attività. Il modello D9T alimentato dal motore Cat C18 con tecnologia ACERT è conforme ai più rigorosi standard sulle emissioni attualmente in vigore ed è pronto ad affrontare le sfide di domani. Potenza massima nominale netta di 436 hp a 1.800 giri/min per avanzare su materiali difficili.

MOVIMENTARE con PIÙ AFFIDABILITÀ

Avere operatori fermi che non lavorano alla spianatura è un lusso che non potete permettervi. Il dozer D9T contribuisce ad assicurare una maggiore produttività con la massima disponibilità e la sua struttura robusta rende più facili gli interventi di manutenzione e riparazione. Questi dozer possono essere rigenerati più volte utilizzando lo stesso telaio con pochi interventi di riparazione di entità minore. Non è insolito per un dozer Cat registrare più di 100.000 ore. L'ossatura del dozer è il telaio robusto e duraturo per impieghi gravosi con forgiature in acciaio a elevata resistenza e i longheroni superiore e inferiore realizzati in acciaio laminato a sezione continua. Il telaio del modello D9T offre il supporto per il carro, i riduttori finali rialzati e gli altri componenti.

Design modulare

L'elevata disponibilità meccanica è per noi uno dei fattori più importanti. Il modello D9T riduce i tempi di fermo facilitando la riparazione e la manutenzione della macchina. I componenti principali hanno una struttura modulare, in modo da poterli smontare e reinstallare senza interferire con gli altri sistemi, consentendo al D9T di tornare rapidamente al lavoro.

MOVIMENTARE con PIÙ SICUREZZA

La sicurezza degli operatori è una priorità per i nostri clienti e noi facciamo del nostro meglio per aiutarli a raggiungere gli obiettivi di sicurezza. Quando sviluppa nuovi prodotti o migliora le caratteristiche di sicurezza dei prodotti esistenti, Caterpillar tiene sempre a mente la sicurezza di tutti coloro che lavorano su, con o in prossimità di attrezzature Cat. Il modello D9T presenta numerose caratteristiche di sicurezza, tra cui:

  • Interruttore dell'illuminazione di accesso/uscita
  • Allestimenti visibilità
  • Corrimano del braccio di spinta, gradini e barriere di sicurezza
  • Punti di ancoraggio
  • Sistema di monitoraggio della presenza dell'operatore

MOVIMENTARE con PIÙ VERSATILITÀ

Ogni giorno gli obiettivi su cui è necessario concentrarsi sono produttività e costo per unità per ottenere una maggiore redditività. Con il carro a sospensione completa del modello D9T è possibile realizzare più cicli al giorno. Ogni ciclo aggiuntivo ottenuto grazie alla guida fluida si traduce in una maggiore produzione e in un minor costo per unità di materiale movimentato. La ruota motrice rialzata e il carro a sospensione esercitano un'azione combinata per aumentare la trazione e garantire all'operatore una marcia più fluida. Il design a ruota motrice rialzata consente di trasferire i carichi per urti dall'attrezzatura al telaio principale, in modo che i riduttori finali, gli assali e i componenti dello sterzo rimangano isolati dagli impatti più violenti. Questi vantaggi si traducono in una maggiore produzione e in una durata più lunga dei componenti.

MOVIMENTARE con PIÙ EFFICIENZA

Operazioni produttive presuppongono un operatore produttivo. Rumorosità, stress e fatica hanno un effetto negativo sulle prestazioni dell'operatore, per questo abbiamo progettato un ambiente che aiuta a ridurle al minimo. L'ambiente di lavoro del modello D9T è più di una semplice cabina, è una piattaforma elettronica integrata progettata per la massima produttività. Lo schermo del nuovo display delle informazioni è più grande, più veloce e più potente con maggiore capacità di memoria e una struttura dei menu intuitiva.

MOVIMENTARE con PIÙ INTELLIGENZA

Il cliente si aspetta soluzioni avanzate per migliorare i tempi di attività e le prestazioni. Nel modello D9T sono state integrate diverse caratteristiche elettroniche che aiutano gli operatori alle prime armi ad accrescere le competenze e ottenere il meglio dalla macchina, riducono la fatica dell'operatore e gli consentono di svolgere più lavoro a un costo inferiore per unità di materiale movimentato. Il modello D9T offre diverse opzioni elettroniche, tra cui:

  • Servomeccanismo lama
  • Autocarry
  • Selezione adattativa del carico
  • Controllo automatico del ripper
  • Cat Grade Control 3D

Cat MineStar System

Il Cat MineStar System è un pacchetto integrato di funzionalità minerarie e tecnologie di gestione delle attrezzature mobili. I clienti possono configurare i kit disponibili a richiesta: Fleet, Terrain, Detect, Health e Command – per gestire più operazioni e raccogliere feedback in tempo reale al fine di migliorare la sicurezza, la produttività e l'efficienza.

MOVIMENTARE con PIÙ ASSISTENZA

Il dealer Cat sa come mantenere produttive le macchine dei clienti. Abbiamo costruito una rete estesa di circa 200 punti vendita locali in oltre 200 paesi. Per questo, ovunque vi troviate, è sempre presente un dealer nelle vicinanze pronto a offrire servizi di manutenzione e assistenza di primissimo livello per la vostra attrezzatura Cat.

MOVIMENTARE con PIÙ RESPONSABILITÀ

Meeting regulations is very important for your business. The D9T is powered by Cat C18 engine with ACERT Technology – which meet today’s most stringent emissions standards and are poised to take on tomorrow’s challenges as well. Power through tough materials with full rated net power of 436 horsepower at 1,800 rpm. .

MOVIMENTARE con PIÙ AFFIDABILITÀ

You can’t afford to have operators not dozing. Helping you get more done with maximum availability, the D9T’s durable design makes repair and maintenance easy. You can rebuild these dozers several times using the same frame with only minor repairs. It’s not unusual for a Cat dozer to log more than 100,000 hours. The backbone of the dozer is a heavy, strong and durable frame with high-strength steel castings and continuously rolled top and bottom frame rails. The D9T frame provides durable support to the undercarriage, elevated final drives and other components.

Design modulare

Mechanical availability is one of your top concerns. The D9T reduces downtime by making our machines easy to repair and maintain. Major components are modular in design, so most can be removed and reinstalled without disturbing other systems – which allows the D9T back on the job faster.

MOVIMENTARE con PIÙ SICUREZZA

You consider the safety of your workers a top priority, and we’re doing our best to help you meet your safety goals. Caterpillar considers the safety of everyone in, on or around Cat equipment when developing new products or enhancing safety features for existing products. The D9T has numerous safety features such as but not limited to:

  • Access / Egress Lighting
  • Visibility Arrangements
  • Push-arm Grab Handle, Steps and Guardrails
  • Anchorage Points
  • Operator Not Present Monitoring System

MOVIMENTARE con PIÙ VERSATILITÀ

Every day you are focused on productivity and cost per unit for increased profitability. With the D9T fully suspended undercarriage you will get more cycles per day. Every additional cycle you get because of the smooth ride means increased production and lower cost per unit of material moved. The elevated sprocket and suspended undercarriage work together, increasing traction and giving the operator a smoother ride. The elevated sprocket design transfers implement shock loads to the mainframe, so final drives, axles and steering components are isolated from harsh impacts. These benefits translate into higher production and longer component life.

MOVIMENTARE con PIÙ EFFICIENZA

Productive operations begin with a productive operator. Noise, stress and fatigue all have an effect on operator performance – so we’ve designed an environment that helps minimize them. Within the D9T the operator environment is more than a cab; it’s an integrated electronic platform designed to maximize productivity. The new Information Display screen is larger, faster and more powerful with increased memory and intuitive menu structure.

MOVIMENTARE con PIÙ RESPONSABILITÀ

Meeting regulations is very important for your business. The D9T is powered by Cat C18 engine with ACERT Technology – which meet today’s most stringent emissions standards and are poised to take on tomorrow’s challenges as well. Power through tough materials with full rated net power of 436 horsepower at 1,800 rpm. .

MOVIMENTARE con PIÙ AFFIDABILITÀ

You can’t afford to have operators not dozing. Helping you get more done with maximum availability, the D9T’s durable design makes repair and maintenance easy. You can rebuild these dozers several times using the same frame with only minor repairs. It’s not unusual for a Cat dozer to log more than 100,000 hours. The backbone of the dozer is a heavy, strong and durable frame with high-strength steel castings and continuously rolled top and bottom frame rails. The D9T frame provides durable support to the undercarriage, elevated final drives and other components.

Design modulare

Mechanical availability is one of your top concerns. The D9T reduces downtime by making our machines easy to repair and maintain. Major components are modular in design, so most can be removed and reinstalled without disturbing other systems – which allows the D9T back on the job faster.

MOVIMENTARE con PIÙ SICUREZZA

You consider the safety of your workers a top priority, and we’re doing our best to help you meet your safety goals. Caterpillar considers the safety of everyone in, on or around Cat equipment when developing new products or enhancing safety features for existing products. The D9T has numerous safety features such as but not limited to:

  • Access / Egress Lighting
  • Visibility Arrangements
  • Push-arm Grab Handle, Steps and Guardrails
  • Anchorage Points
  • Operator Not Present Monitoring System

MOVIMENTARE con PIÙ VERSATILITÀ

Every day you are focused on productivity and cost per unit for increased profitability. With the D9T fully suspended undercarriage you will get more cycles per day. Every additional cycle you get because of the smooth ride means increased production and lower cost per unit of material moved. The elevated sprocket and suspended undercarriage work together, increasing traction and giving the operator a smoother ride. The elevated sprocket design transfers implement shock loads to the mainframe, so final drives, axles and steering components are isolated from harsh impacts. These benefits translate into higher production and longer component life.

MOVIMENTARE con PIÙ EFFICIENZA

Productive operations begin with a productive operator. Noise, stress and fatigue all have an effect on operator performance – so we’ve designed an environment that helps minimize them. Within the D9T the operator environment is more than a cab; it’s an integrated electronic platform designed to maximize productivity. The new Information Display screen is larger, faster and more powerful with increased memory and intuitive menu structure.

MOVIMENTARE con PIÙ RESPONSABILITÀ

Meeting regulations is very important for your business. The D9T is powered by Cat C18 engine with ACERT Technology – which meet today’s most stringent emissions standards and are poised to take on tomorrow’s challenges as well. Power through tough materials with full rated net power of 436 horsepower at 1,800 rpm. .

MOVIMENTARE con PIÙ AFFIDABILITÀ

You can’t afford to have operators not dozing. Helping you get more done with maximum availability, the D9T’s durable design makes repair and maintenance easy. You can rebuild these dozers several times using the same frame with only minor repairs. It’s not unusual for a Cat dozer to log more than 100,000 hours. The backbone of the dozer is a heavy, strong and durable frame with high-strength steel castings and continuously rolled top and bottom frame rails. The D9T frame provides durable support to the undercarriage, elevated final drives and other components.

Design modulare

Mechanical availability is one of your top concerns. The D9T reduces downtime by making our machines easy to repair and maintain. Major components are modular in design, so most can be removed and reinstalled without disturbing other systems – which allows the D9T back on the job faster.

MOVIMENTARE con PIÙ SICUREZZA

You consider the safety of your workers a top priority, and we’re doing our best to help you meet your safety goals. Caterpillar considers the safety of everyone in, on or around Cat equipment when developing new products or enhancing safety features for existing products. The D9T has numerous safety features such as but not limited to:

  • Access / Egress Lighting
  • Visibility Arrangements
  • Push-arm Grab Handle, Steps and Guardrails
  • Anchorage Points
  • Operator Not Present Monitoring System

MOVIMENTARE con PIÙ VERSATILITÀ

Every day you are focused on productivity and cost per unit for increased profitability. With the D9T fully suspended undercarriage you will get more cycles per day. Every additional cycle you get because of the smooth ride means increased production and lower cost per unit of material moved. The elevated sprocket and suspended undercarriage work together, increasing traction and giving the operator a smoother ride. The elevated sprocket design transfers implement shock loads to the mainframe, so final drives, axles and steering components are isolated from harsh impacts. These benefits translate into higher production and longer component life.

MOVIMENTARE con PIÙ EFFICIENZA

Productive operations begin with a productive operator. Noise, stress and fatigue all have an effect on operator performance – so we’ve designed an environment that helps minimize them. Within the D9T the operator environment is more than a cab; it’s an integrated electronic platform designed to maximize productivity. The new Information Display screen is larger, faster and more powerful with increased memory and intuitive menu structure.

D9T Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 150 A
  • Allarme di retromarcia
  • Batterie (due), 12 V, 200 Ah
  • Convertitore, 12 V, 10 A e 20 A
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico, marcia avanti
  • Luce vano motore
  • Impianto luci, sei alogene e due a LED
  • Presa per avviamento di emergenza

CABINA
  • Bracciolo, regolabile
  • Cabina, struttura FOPS
  • Riscaldamento cabina
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Pedale deceleratore
  • Sterzo differenziale, sterzata di potenza
  • Climatizzatore montato sulla struttura ROPS
  • Barra struttura ROPS
  • Sedile in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Comando dello sterzo e della trasmissione
  • Tergicristalli, intermittenti e ad alta e bassa velocità
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Predisposizione per MP3/IPOD
  • Specchietto retrovisore
  • Display delle informazioni, a colori
  • Impianto idraulico a controllo elettronico per apripista e ripper
  • Interruttore regolatore, elettronico

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Predisposizione per servomeccanismo lama (per inclinazione doppia)
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Scarichi ecologici
  • Vano motore
  • Porte per prelievo dell'olio
  • Predisposizione per il sistema di livellamento
  • Centro di manutenzione a terra
  • Product Link (satellite)
  • Protezione antimanomissione (otto blocchi con chiusura a chiave)
  • VIMS 3G

CARRO
  • Ingrassatori dei perni di estremità della barra equilibratrice, remoti
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Carro a sospensione, con telaio portarulli tubolare a otto rulli
  • Tre coprimozzo per puleggia folle con bullone
  • Tendicingoli, idraulici
  • Guide per cingolo
  • Maglie maestre in due pezzi

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Punti di ancoraggio
  • Protezioni sui parafanghi
  • Gradini e maniglie per impieghi gravosi
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Sistema di allarme cintura di sicurezza
  • Monitor pendenza e pendenza laterale

TRASMISSIONE
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Filtro dell'aria con prefiltro
  • Radiatore a piastra con barre di alluminio, 6 alette per pollice
  • Motore C18 con tecnologia ACERT, Tier 4 Final e Stage IV: – Avviamento elettrico a 24 Volt – Modulo emissioni pulite
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata
  • Gestione dei cambi di direzione: - Sistema di controllo elettronico avanzato della produttività (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) - Cambio automatico avanzato (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Temporizzatore di arresto motore al minimo
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Pompa di adescamento del combustibile, a chiave inserita, elettrica
  • Sistema di cambio rapido dell'olio, per motore e apparato propulsore
  • Silenziatore
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro
  • Separatore acqua/combustibile
  • Riduttori finali epicicloidali a doppia riduzione, tre satelliti
  • Convertitore di coppia
  • Controllo elettronico della trasmissione (ECPC), (3 marce avanti/3 retromarce)

D9T Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE PER APRIPISTA
  • Lama 9SU
  • Lama 9SU, piastra di spinta
  • Lama resistente all'abrasione 9SU
  • Lama resistente all'abrasione 9SU, nera
  • Lama per discarica 9SU
  • Lama 9U
  • Lama resistente all'abrasione 9U
  • Lama resistente all'abrasione 9U, nera

PROTEZIONI
  • Protezioni inferiori, contrappeso anteriore
  • Protezioni inferiori, parziali
  • Protezioni inferiori, sigillate
  • Protezione, serbatoio del combustibile
  • Protezione, serbatoio del combustibile, con protezione della trasmissione
  • Protezione, pulegge folli nel carro
  • Protezione, barre d'urto - anteriori

CABINA
  • Vetro cabina: – 276 kPa (40 psi) – Vetro a doppio pannello resistente agli impatti
  • Cabina su misura: – Allestimento al 5° percentile – Pedane ad apertura rapida
  • Prefiltro ad alimentazione elettrica
  • Sedile: – In vinile con sospensione pneumatica – In tessuto, riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica
  • Pacchetto visibilità: – Specchietti – Telecamera singola
  • Tendine finestrini

TRASMISSIONE
  • Liquido di raffreddamento, per climi artici
  • Prelubrificazione del motore
  • Scarico, coibentato: – Modulo emissioni pulite isolato
  • Riduttori finali: – Basse temperature – Con protezioni – Per trattamento rifiuti
  • Rifornimento DEF da terra
  • Ventola di raffreddamento reversibile

ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Sistema di ritenzione positiva e montaggio senza martello CapSure: – Monodente – Multidente – Monodente profondo
  • Contrappesi
  • Barra di traino posteriore
  • Ripper multidente: – Standard
  • Ripper monodente: – Estrattore perno – Standard
  • Barra d'urto
  • Verricello*
  • *Per migliorare le prestazioni e il bilanciamento, si consiglia di montare un'attrezzatura e/o un contrappeso posteriore.

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Luci – Dodici (con dieci alogene e due a LED) – HID (con quattro alogene, sei HID e due a LED) – LED (con dodici luci di lavoro a LED)
  • Lunotto posteriore schermato
  • Luce stroboscopica di avvertenza

ALLESTIMENTI SPECIALI
  • Elevati volumi di detriti
  • Livelli di rumorosità
  • Impilamento
  • Trattamento dei rifiuti

TECNOLOGIA
  • Installazione AccuGrade
  • Prestazioni: – AutoCarry – Controllo automatico del ripper
  • Cat Grade Control 3D
  • Livellamento del terreno

CARRO
  • Rullo superiore – Rulli superiori, per basse temperature
  • Cingoli, PPR, sigillati e lubrificati: – 560 mm (22 in) per impieghi estremi – 610 mm (24 in) per impieghi estremi – 610 mm (24 in) per impieghi estremi con foro trapezoidale – 610 mm (24 in) per impieghi ultraestremi – 610 mm (24 in) per impieghi ultraestremi con foro trapezoidale – 685 mm (27 in) per impieghi estremi – 685 mm (27 in) per impieghi estremi squadrati – 685 mm (27 in) per impieghi estremi con foro trapezoidale – 685 mm (27 in) per impieghi ultraestremi – 760 mm (30 in) per impieghi moderati – 760 mm (30 in) per impieghi moderati con foro trapezoidale
  • Allestimenti per carro – Abrasione – Basse temperature – Trattamento rifiuti

ALTRE ATTREZZATURE
  • Batteria, per basse temperature (comprende due gruppi di batterie e due motorini di avviamento)
  • Tubazioni del combustibile, refrigeratore
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore
  • Impianto idraulico, a doppia inclinazione (con servomeccanismo della lama)