< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Nel corso degli anni, l'apripista D10 ha dimostrato di essere una macchina versatile e molto produttiva. È abbastanza flessibile da essere utilizzato nei cantieri di edilizia pesante e abbastanza robusto da essere utilizzato nelle miniere. Raccogliendo l'eredità del D10T, il dozer D10T2 permette ai clienti Cat di poter sempre contare su prestazioni superiori, lunga durata, facilità d'uso e assistenza a livello mondiale dalla rete dei dealer Cat.

Motore

Modello motore Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Potenza al volano 600.0 hp 447.0 kW Less
Alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Corsa 6.0 in 152.0 mm Less
Cilindrata 1648.0 in3 27.0 L Less
Potenza motore – Lorda SAE J1995* (MARCIA AVANTI/RETROMARCIA) 470/571 kW (630/766 hp) 470/571 kW (630/766 hp) Less
Potenza motore – ISO 14396 (MARCIA AVANTI/RETROMARCIA) 462/562 kW (620/754 hp) 462/562 kW (620/754 hp) Less
Potenza motore – Netta SAE J1349/ISO 9249 (MARCIA AVANTI/RETROMARCIA) 447/538 kW (600/722 hp) 447/538 kW (600/722 hp) Less
Nota *Esclusa ogni perdita della ventola. *Esclusa ogni perdita della ventola. Less
Emissioni Tier 2 ed EU Stage II Equivalent Tier 2 ed EU Stage II Equivalent Less
Potenza netta SAE J1349/ISO 9249 (MARCIA AVANTI/RETROMARCIA) 447/538 kW (600/722 hp) 447/538 kW (600/722 hp) Less
Nota Potenza nominale a 1.800 giri/min. Potenza nominale a 1.800 giri/min. Less
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controllo delle emissioni del motore come richiesto. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controllo delle emissioni del motore come richiesto. Less
Nota La potenza del motore (nelle marce avanti) rimane inalterata fino a un'altitudine di 4.572 m (15.000 ft). La potenza del motore (nelle marce avanti) rimane inalterata fino a un'altitudine di 4.572 m (15.000 ft). Less

Pesi

Peso operativo 154700.0 lb 70171.0 kg Less
Peso di spedizione 109775.0 lb 49793.0 kg Less
Nota Il peso operativo del D10T2 comprende liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS e FOPS, apripista SU ABR, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, impianto di alimentazione a rifornimento rapido, pattini per impieghi estremi da 610 mm/24 in e operatore. Il peso operativo del D10T2 comprende liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, cabina con struttura ROPS e FOPS, apripista SU ABR, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, impianto di alimentazione a rifornimento rapido, pattini per impieghi estremi da 610 mm/24 in e operatore. Less
Nota Il peso di spedizione del D10T2 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, 10% di combustibile, cabina con struttura FOPS, impianto di alimentazione a rifornimento rapido e pattini per impieghi estremi da 610 mm/24 in. Il peso di spedizione del D10T2 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, 10% di combustibile, cabina con struttura FOPS, impianto di alimentazione a rifornimento rapido e pattini per impieghi estremi da 610 mm/24 in. Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Altezza (cabina con struttura FOPS)* 161.3 in 4098.0 mm Less
Altezza (struttura ROPS/tettuccio)* 173.5 in 4406.0 mm Less
Altezza (alla sommità del tubo di scarico)* 171.5 in 4356.0 mm Less
Lunghezza della macchina base con barra di traino 220.4 in 5598.0 mm Less
Lunghezza con ripper multidente 285.1 in 7241.0 mm Less
Lunghezza con lama SU 292.0 in 7416.0 mm Less
Lunghezza con ripper monodente 278.8 in 7081.0 mm Less
Lunghezza con lama U 305.1 in 7750.0 mm Less
Lunghezza totale con lama SU e ripper SS 360.6 in 9158.0 mm Less
Lunghezza totale della macchina base 209.6 in 5324.0 mm Less
Carreggiata 100.4 in 2550.0 mm Less
Larghezza ai perni di articolazione 147.1 in 3736.0 mm Less
Larghezza senza perni di articolazione (610 mm / 24 in ES) 129.6 in 3292.0 mm Less
Distanza libera da terra* 28.5 in 725.0 mm Less
Altezza alla barra di traino (mezzeria gancio) 34.0 in 864.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 152.8 in 3880.0 mm Less
Nota *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. *Include altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Less

Trasmissione

1ª marcia avanti 2.5 mph 4.0 km/h Less
2ª marcia avanti 4.5 mph 7.2 km/h Less
3ª marcia avanti 7.9 mph 12.7 km/h Less
1ª retromarcia 3.2 mph 5.2 km/h Less
2ª retromarcia 5.6 mph 9.0 km/h Less
3ª retromarcia 9.8 mph 15.8 km/h Less
Tipo Powershift epicicloidale a 3 velocità Powershift epicicloidale a 3 velocità Less
Diametro della frizione della trasmissione 17.1 in 434.3 mm Less

Comandi idraulici

Tipo di pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile Less
Regolazione della valvola di sfogo bulldozer 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del cilindro di inclinazione 2944.0 psi 20300.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del ripper (sollevamento) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del ripper (inclinazione) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Resa della pompa combinata (attrezzatura) 100.4 Gal/min 380.0 L/min Less
Nota Resa della pompa misurata a regime motore di 1.800 giri/min. Resa della pompa misurata a regime motore di 1.800 giri/min. Less
Nota Le valvole pilota elettroidrauliche facilitano l'azionamento del ripper e della lama. Le valvole pilota elettroidrauliche facilitano l'azionamento del ripper e della lama. Less
Nota Il sistema completo consiste di pompa, serbatoio con filtro, scambiatore di calore dell'olio, valvole, tubazioni e leve di comando. Il sistema completo consiste di pompa, serbatoio con filtro, scambiatore di calore dell'olio, valvole, tubazioni e leve di comando. Less

Carro

Tipo di pattino Per impieghi estremi (ES) Per impieghi estremi (ES) Less
Larghezza pattino 24.0 in 610.0 mm Less
Pattini per lato 44 44 Less
Altezza costola 3.7 in 93.0 mm Less
Passo 10.25 in 260.0 mm Less
Distanza libera da terra 28.5 in 725.0 mm Less
Carreggiata 100.4 in 2550.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 152.8 in 3880.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo 7347.0 in2 4.74 m2 Less
Rulli inferiori per lato 8 8 Less
Numero di rulli superiori 1 per lato (a richiesta) 1 per lato (a richiesta) Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 314.4 gal 1190.0 L Less
Sistema di raffreddamento 47.6 gal 180.0 L Less
Basamento motore* 18.0 gal 68.0 L Less
Apparato propulsore 60.8 gal 230.0 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 6.1 gal 23.0 L Less
Telai portarulli (ciascuno) 16.9 gal 64.0 L Less
Vano albero girevole 8.7 gal 33.0 L Less
Serbatoio idraulico 34.6 gal 131.0 L Less
Nota *Con filtri dell'olio. *Con filtri dell'olio. Less

Telaio portarulli

Oscillazione 13.8 in 351.0 mm Less

Sterzo e freni

Frizione dello sterzo a disco multiplo con inserimento idraulico 15.4 in 392.0 mm Less
Freno a disco multiplo con inserimento a molla 15.4 in 392.0 mm Less

Standard

Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure, struttura di protezione contro la caduta di oggetti) è conforme ai seguenti criteri: ISO 3449:2005 LIVELLO II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure, struttura di protezione contro la caduta di oggetti) è conforme ai seguenti criteri: ISO 3449:2005 LIVELLO II. Less
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008. Less
Livelli di rumorosità Il livello di pressione sonora esterna per la macchina standard (ISO 6395) è di 115 dB(A)/111 dB(A) (con insonorizzazione). Il livello di pressione sonora esterna per la macchina standard (ISO 6395) è di 115 dB(A)/111 dB(A) (con insonorizzazione). Less
Livelli di rumorosità Il livello di pressione sonora equivalente per l'operatore (ISO 6396) è di 77 dB(A)/74 dB(A) (con insonorizzazione). Il livello di pressione sonora equivalente per l'operatore (ISO 6396) è di 77 dB(A)/74 dB(A) (con insonorizzazione). Less

Strutture

Progettate per garantire la massima produttività e durata utile.


Motore

Potenza e affidabilità per una movimentazione migliore.


Sistema di raffreddamento

Il raffreddamento superiore garantisce il movimento nelle condizioni di lavoro più impegnative.


Idraulica

Prestazioni migliori e maggiore efficienza per movimentare più materiale con meno combustibile.


Apparato propulsore

Potenza e controllo per una movimentazione efficiente dei materiali.


Carro

Progettato per ottimizzare il bilanciamento e le prestazioni della macchina in cantiere.


Attrezzature

Estrema versatilità di abbinamento macchina/applicazione.


Cabina operatore

Progettata all'insegna del comfort, della praticità e della produttività.


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e ottimizzare le attività in cantiere.


Cat MineStar

Configurabile per adattarsi alle esigenze dell'operazione.


Sicurezza

Concentrati sulla sicurezza di tutti.


Facilità di manutenzione

Riduce i tempi di manutenzione per aumentare i tempi di attività.


Assistenza clienti

Il dealer Cat sa come mantenere produttive le macchine da miniera.


Sostenibilità

Pensando alla tradizione per le generazioni future.


D10T2 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 150 A
  • Allarme retromarcia
  • Batterie, 12 V (2), 200 Ah
  • Convertitore, 12 V, 10 A e 20 A
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico, marcia avanti
  • Luce vano motore
  • Impianto luci, 8 alogene
  • Presa per avviamento di emergenza

CABINA
  • Condizionatore e riscaldatore
  • Bracciolo, regolabile
  • Cabina, struttura FOPS
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Pedale del deceleratore
  • Sistema di azionamento sterzo FTC (Finger Tip Control)
  • Interruttore regolatore, elettronico
  • Impianto idraulico, a controllo elettronico
  • Display delle informazioni - A colori
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Barra struttura ROPS
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Sedile in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Tergivetri, intermittente, velocità alta e bassa
  • Monitor di lavoro

TRASMISSIONE
  • Radiatore in alluminio a piastra, 6 alette per pollice
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Filtri aria doppi con prefiltro
  • C27 con tecnologia ACERT
  • C27 con Tecnologia ACERT – Insonorizzazione: – Avviamento elettrico a 24 Volt
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata
  • Gestione dei cambi di direzione: - Sistema di controllo elettronico avanzato della produttività (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) - Cambio automatico avanzato (EAS, Enhanced AutoShift)
  • Temporizzatore di arresto motore al minimo
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Ventola idraulica "on demand"
  • Impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Riduttori finali epicicloidali a doppia riduzione, quattro satelliti
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Sistema cambio rapido dell'olio
  • Silenziatori doppi
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro
  • Separatore acqua/combustibile
  • Protezioni termiche, scarico
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione powershift: – (3F/3R)

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Punti di ancoraggio
  • Protezioni sui parafanghi
  • Gradini e maniglie per impieghi gravosi
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Sistema di allarme cintura di sicurezza
  • Monitor pendenza e pendenza laterale

CARRO
  • Pattini per cingoli da 610 mm (24 in) per impieghi estremi
  • Ingrassatori dei perni di estremità della barra equilibratrice, remoti
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Carro a sospensione, con telaio portarulli tubolare a otto rulli (predisposto per rulli superiori)
  • Tre coprimozzo per puleggia folle con bullone
  • Tendicingoli, idraulici
  • Guide per cingolo
  • Maglie maestre in due pezzi

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Servomeccanismo della lama - Doppia inclinazione richiesta
  • Protezione inferiore
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Scarichi ecologici
  • Vano motore
  • Porte per prelievo dell'olio
  • Predisposizione per il sistema di livellamento
  • Centro di manutenzione a terra
  • Impianto idraulico, a controllo elettrico con rilevamento del carico
  • Supporto, cilindri di sollevamento
  • Impianto idraulico del ripper
  • Protezione antimanomissione (8 blocchi)
  • VIMS 3G
  • Product Link (satellite)

D10T2 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE PER APRIPISTA
  • Lama resistente all'abrasione 10SU
  • Lama resistente all'abrasione 10SU, nera
  • Piastra di spinta 10SU
  • Piastra antiusura 10U
  • Lama resistente all'abrasione 10U
  • Lama resistente all'abrasione 10U, nera

PROTEZIONI
  • Protezioni inferiori, lama apripista ammortizzata
  • Protezioni inferiori, contrappeso anteriore
  • Protezioni inferiori, parziali
  • Protezioni inferiori, sigillate
  • Protezione antidetriti per ventola
  • Protezione, pulegge folli nel carro
  • Gruppo di montaggio, schermo posteriore
  • Protezioni a griglia, sportello

CABINA OPERATORE
  • Condizionatore aria: – Parafango – Struttura ROPS
  • Vetro cabina: – 276 kPa (40 psi) – Vetro a doppio pannello resistente agli impatti
  • Cabina su misura: – Allestimento al 5° percentile – Pedane ad apertura rapida
  • Prefiltro ad alimentazione elettrica
  • Sedile a sospensione pneumatica: – In tessuto, riscaldato e ventilato – In vinile
  • Allestimento visibilità: – Telecamera singola – Telecamera doppia – Specchietti
  • Tendine finestrini

TRASMISSIONE
  • Liquido di raffreddamento, per climi artici
  • Prelubrificazione del motore
  • Riduttori finali: – Protezione a battente – Basse temperature – Con protezione
  • Lubrificazione, per climi artici
  • Allestimenti radiatore Mesabi
  • Ventola di raffreddamento reversibile
  • Sistema remoto di cambio rapido dell'olio: – Ripper – Contrappeso

ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Contrappeso: – 3 lastre con attacco – 4 lastre con attacco
  • Sistema di ritenzione positiva e montaggio senza martello CapSure: – Monodente – Multidente – Monodente profondo
  • Barra di traino posteriore
  • Ripper multidente: – Dente profondo – Dente standard
  • Ripper monodente: – Blocco di spinta con estrattore perno – Dente standard – Dente standard con estrattore perno
  • Supporto del ripper: – Standard – Cingolo largo

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Configurazione per agevolare l'accesso
  • Serbatoio del combustibile, predisposto per piattaforma
  • Luci: – Alogene, dodici – HID – LED – LED, ad alta intensità
  • Scaletta di accesso elettrica
  • Piattaforma di accesso posteriore

ALLESTIMENTI SPECIALI
  • Elevati volumi di detriti
  • Livelli di rumorosità
  • Impilamento

TECNOLOGIA
  • Controllo della macchina, prestazioni: – AutoCarry – Controllo automatico del ripper
  • Comando per la spianatura
  • Livellamento del terreno: – Con comando lama

CARRO
  • Rulli superiori
  • Rulli superiori, per basse temperature
  • Cingoli, PPR, sigillati e lubrificati: – 610 mm (24 in) per impieghi estremi con foro trapezoidale – 610 mm (24 in) per impieghi ultraestremi – 610 mm (24 in) per impieghi ultraestremi resistenti all'increspatura – 610 mm (24 in) per impieghi ultraestremi resistenti all'increspatura – 610 mm (24 in) per impieghi ultraestremi resistenti all'increspatura con foro circolare – 710 mm (28 in) per impieghi estremi – 710 mm (28 in) per impieghi ultraestremi – 710 mm (28 in) per impieghi ultraestremi con foro trapezoidale – 710 mm (28 in) per impieghi ultraestremi resistenti all'increspatura – 710 mm (28 in) per impieghi ultraestremi resistenti all'increspatura – 710 mm (28 in) per impieghi ultraestremi resistenti all'increspatura con foro circolare – 760 mm (30 in) per impieghi estremi squadrati – 760 mm (30 in) per impieghi ultraestremi squadrati – 786 mm (31 in) per impieghi estremi – 786 mm (31 in) per impieghi estremi con foro trapezoidale – 786 mm (31 in) per impieghi estremi, armatura resistente all'increspatura
  • Allestimenti del carro: – Resistente all'abrasione – Resistente all'abrasione per basse temperature – Per basse temperature – Con protezioni – Insonorizzato

ALTRE ATTREZZATURE
  • Sistema di lubrificazione automatica
  • Tubazioni del combustibile, riscaldatore
  • Punti di ingrassaggio, raggruppati
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore
  • Impianto idraulico, a doppia inclinazione
  • Lama apripista idraulica, doppia inclinazione, ammortizzata
  • Lama apripista idraulica, inclinazione singola, ammortizzata
  • Telaio principale, lama apripista ammortizzata
  • Kit per avviamento alle basse temperature