< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il dozer Cat D8T vanta una lunga storia di eccellenza in termini di versatilità, produttività e valore di rivendita. Considerati gli straordinari risultati in un'ampia gamma di attività, i clienti prediligono il D8T per operazioni che vanno dalla spianatura, alla scarificatura, a lavori che richiedono l'uso di scraper, alla bonifica del terreno e ad operazioni di finitura di precisione. Inoltre, grazie a caratteristiche progettate per garantire massimi livelli di comfort, produttività ed efficienza del combustibile, oggi il modello D8T è stato ulteriormente migliorato per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il modello D8T è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final.

Motore

Modello motore Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potenza al volano 312.0 hp 233.0 kW Less
Alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Corsa 6.75 in 172.0 mm Less
Cilindrata 928.0 in3 15.2 B Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 359.0 hp 268.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 364.0 hp 268.0 kW Less
Potenza motore (massima) - SAE J1995 363.0 hp 271.0 kW Less
Potenza netta (massima) - ISO 9249/SAE J1349 335.0 hp 252.0 kW Less
Potenza netta (massima) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 343.0 hp 252.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 312.0 hp 233.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 hp 233.0 kW Less

Pesi

Peso operativo 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Peso operativo - LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
Peso operativo - Standard 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Peso di spedizione - LGP 68700.0 lb 31160.0 kg Less
Peso di spedizione - Lama SU standard 66300.0 lb 30070.0 kg Less

Pesi operativi

LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
Standard 86900.0 lb 39420.0 kg Less

Trasmissione

1ª marcia avanti 2.1 mph 3.4 km/h Less
2ª marcia avanti 3.8 mph 6.1 km/h Less
3ª marcia avanti 6.6 mph 10.6 km/h Less
1ª retromarcia 2.8 mph 4.5 km/h Less
2ª retromarcia 5.0 mph 8.0 km/h Less
3ª retromarcia 8.8 mph 14.2 km/h Less
Trazione alla barra - 1 in avanti 148.0 lb 661.1 kN Less
Trazione alla barra - 2 in avanti 81.0 lb 363.1 kN Less
Trazione alla barra - 3 in avanti 44.0 lb 197.5 kN Less

Comandi idraulici

Tipo di pompa A pistoni, a cilindrata variabile A pistoni, a cilindrata variabile Less
Resa della pompa (sterzo) 75.0 Gal/min 284.0 L/min Less
Resa della pompa (attrezzatura) 64.0 Gal/min 244.0 L/min Less
Flusso testa di biella cilindro di inclinazione 35.0 Gal/min 132.0 L/min Less
Flusso lato testa cilindro di inclinazione 45.0 Gal/min 170.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo bulldozer 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del cilindro di inclinazione 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del ripper (sollevamento) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo del ripper (inclinazione) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Sterzo 5700.0 psi 39200.0 kPa Less

Carro - Standard

Distanza libera da terra 24.1 in 613.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo 6060.0 in2 3.91 m2 Less
Pressione a terra (ISO 16754) 13.0 psi 89.6 kPa Less
Altezza costola 3.1 in 78.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 126.0 in 3206.0 mm Less
Passo 8.5 in 216.0 mm Less
Tipo di pattino Impieghi moderati Impieghi moderati Less
Pattini per lato 44 44 Less
Carreggiata 82.0 in 2083.0 mm Less
Rulli inferiori per lato 8 8 Less
Larghezza pattino 24.0 in 610.0 mm Less

Carro - LGP

Distanza libera da terra 24.1 in 613.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo 9593.0 in2 6.19 m2 Less
Pressione a terra (ISO 16754) 7.7 psi 53.3 kPa Less
Altezza costola 3.1 in 78.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 126.0 in 3206.0 mm Less
Passo 8.5 in 216.0 mm Less
Tipo di pattino Impieghi moderati Impieghi moderati Less
Pattini per lato 44 44 Less
Carreggiata 92.0 in 2337.0 mm Less
Rulli inferiori per lato 8 8 Less
Larghezza pattino 38.0 in 965.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 165.0 gal 627.0 B Less
Sistema di raffreddamento 22.7 gal 86.0 B Less
Basamento motore* 10.0 gal 38.0 B Less
Trasmissione 41.0 gal 155.0 B Less
Riduttori finali (ciascuno) 3.3 gal 12.5 B Less
Telai portarulli (ciascuno) 17.2 gal 65.0 B Less
Vano albero girevole 10.6 gal 40.0 B Less
Serbatoio DEF 6.3 gal 24.0 B Less
Serbatoio idraulico 19.8 gal 75.0 B Less
Nota *Con filtro dell'olio *Con filtro dell'olio Less

Lame

8A - Capacità (SAE J1265) 6.8 yd3 5.2 m3 Less
8A - Profondità di scavo 24.6 in 625.0 mm Less
8A - Distanza libera da terra 52.1 in 1323.0 mm Less
8A - Altezza 3.9 ft 1177.0 mm Less
8A - Inclinazione massima 28.9 in 733.0 mm Less
8A - Peso operativo totale (con lama e ripper monodente) 88700.0 lb 40281.0 kg Less
8A - Peso (senza comandi idraulici) 11900.0 lb 5121.0 kg Less
8A - Larghezza (sui cantonali) 16.6 ft 5045.0 mm Less
8SU LGP - Capacità (SAE J1265) 12.9 yd3 9.9 m3 Less
8SU LGP - Profondità di scavo 20.2 in 513.0 mm Less
8SU LGP - Distanza libera da terra 51.5 in 1308.0 mm Less
8SU LGP - Altezza 5.3 ft 1622.0 mm Less
8SU LGP - Inclinazione massima 35.7 in 908.0 mm Less
8SU LGP - Peso operativo totale (con lama e ripper monodente) 82496.0 lb 36950.0 kg Less
8SU LGP - Peso (senza comandi idraulici) 11150.0 lb 4703.0 kg Less
8SU LGP - Larghezza (sui cantonali) 14.9 ft 4531.0 mm Less
8SU - Capacità (SAE J1265) 11.3 yd3 8.6 m3 Less
8SU - Profondità di scavo 20.1 in 511.0 mm Less
8SU - Distanza libera da terra 51.6 in 1310.0 mm Less
8SU - Altezza 5.5 ft 1690.0 mm Less
8SU - Inclinazione massima 33.9 in 861.0 mm Less
8SU - Peso operativo totale (con lama e ripper monodente) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
8SU - Peso (senza comandi idraulici) 10100.0 lb 4260.0 kg Less
8SU - Larghezza (sui cantonali) 12.9 ft 3931.0 mm Less
8U - Capacità (SAE J1265) 15.4 yd3 11.8 m3 Less
8U - Profondità di scavo 22.3 in 567.0 mm Less
8U - Distanza libera da terra 48.8 in 1239.0 mm Less
8U - Altezza 5.7 ft 1741.0 mm Less
8U - Inclinazione massima 39.2 in 996.0 mm Less
8U - Peso operativo totale (con lama e ripper monodente) 88300.0 lb 40055.0 kg Less
8U - Peso (senza comandi idraulici) 11500.0 lb 4895.0 kg Less
8U - Larghezza (sui cantonali) 13.9 ft 4251.0 mm Less

Verricelli

Modello verricello PA 140OVS PA 140OVS Less
Peso* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Capacità olio 4.0 gal 15.0 B Less
Lunghezza aumentata del trattore 22.2 in 563.0 mm Less
Larghezza scatola del verricello 45.6 in 1160.0 mm Less
Larghezza tamburo 12.6 in 320.0 mm Less
Diametro flangia 18.0 in 457.0 mm Less
Misure ghiera del cavo - Lunghezza 2.76 in 70.0 mm Less
Misure ghiere del cavo - Diametro esterno 2.36 in 60.0 mm Less
Capacità tamburo - Cavo su richiesta 193.0 ft 59.0 m Less
Capacità tamburo - Dimensioni cavo consigliato 276.0 ft 84.0 m Less
Nota *Peso: include pompa e comandi operatore. *Peso: include pompa e comandi operatore. Less
Diametro del cavo ottimale 1.25 in 32.0 mm Less
Dimensioni cavo consigliate 1.13 in 29.0 mm Less
Lunghezza verricello 56.3 in 1430.0 mm Less

Ripper

Multidente, parallelogramma regolabile - Massimo gioco in posizione sollevata (sotto la punta, con perni nel foro inferiore) 23.35 in 593.0 mm Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Penetrazione massima (punta standard) 30.7 in 780.0 mm Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Massima forza di penetrazione (dente verticale) 27920.0 lb 124.2 kN Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Numero di porta-denti 3 3 Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Larghezza totale braccio 97.0 in 2464.0 mm Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Forza di rottura (ripper multidente con un dente) 51230.0 lb 222.9 kN Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Peso operativo totale (con lama SU e ripper) 88646.0 lb 40212.0 kg Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Peso: ciascun dente aggiuntivo 732.0 lb 332.0 kg Less
Multidente, parallelogramma regolabile - Peso: con un dente 10752.0 lb 4877.0 kg Less
Monodente, parallelogramma regolabile - Massimo gioco in posizione sollevata (sotto la punta, con perni nel foro inferiore) 25.0 in 636.0 mm Less
Monodente, parallelogramma regolabile - Penetrazione massima (punta standard) 44.4 in 1130.0 mm Less
Monodente, parallelogramma regolabile - Massima forza di penetrazione (dente verticale) 28620.0 lb 127.3 kN Less
Monodente, parallelogramma regolabile - Numero di porta-denti 1 1 Less
Monodente, parallelogramma regolabile - Forza di rottura 50070.0 lb 222.7 kN Less
Monodente, parallelogramma regolabile - Peso operativo totale (con lama SU e ripper) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
Monodente, parallelogramma regolabile - Peso (senza comandi idraulici) 9005.0 lb 4085.0 kg Less

Standard

Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3449:2005 Livello II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3449:2005 Livello II. Less
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008. Less
Freni I requisiti dei freni per una macchina trattore sono conformi alle seguenti norme: ISO 10265:2008. I requisiti dei freni per una macchina trattore sono conformi alle seguenti norme: ISO 10265:2008. Less

Potenza e prestazioni

Costruito per portare a termine il lavoro


Cabina

Comfort e produttività


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni integrate e collaudate


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e potenziare le operazioni in cantiere


Il giusto equipaggiamento per il lavoro da svolgere

Robusto da cima a fondo


Allestimenti speciali

Appositamente realizzato per le prestazioni


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


Sostenibilità

Costruito per la prossima generazione


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di utilizzo contano


D8T Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Motore diesel C15 ACERT: - Iniezione unitaria elettronica (EUI, Electronic Unit Injection) - Post-trattamento - Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final)/Corea Tier 4 Final
  • Avviamento elettrico a 24 V
  • Sistema di raffreddamento su piano singolo ad alte prestazioni
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria, con indicatore elettronico di manutenzione
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata
  • Ventola idraulica
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Sistema di scarico insonorizzato
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro, espulsore di polvere con tubo a strati
  • Prefiltro
  • Gestione dei cambi di marcia: – Passaggio alle marce inferiori e cambi di direzione automatici – Acceleratore controllato, a compensazione del carico – Cambio marcia automatico migliorato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento automatico a etere
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione a controllo elettronico: – Powershift 3 marce avanti/3 retromarce
  • Quattro satelliti, riduzione doppia: – Riduttori finali epicicloidali
  • Modulo di controllo della trasmissione, elettronico
  • Turbocompressore
  • Separatore dell'acqua

CARRO
  • Carro PPR, a sospensione
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Carro a sospensione
  • Telaio portarulli tubolare a 8 rulli (predisposto per rullo superiore)
  • Tendicingoli, idraulici
  • Guida cingoli
  • Costola per impieghi moderati con PPR da 610 mm (24 in) con cingoli sigillati e lubrificati (44 sezioni)
  • Maglie maestre in due pezzi

IDRAULICA
  • Impianto idraulico, con pompe indipendenti per sterzo e attrezzature
  • Impianto idraulico, a controllo elettronico, sollevamento e inclinazione dell'apripista con rilevamento del carico
  • Valvola di abbassamento veloce ad attivazione elettronica

MOTORINI DI AVVIAMENTO, BATTERIE E ALTERNATORI
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie per impieghi gravosi
  • Presa per avviamento di emergenza

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Convertitore 24 V/12 V
  • Connettore diagnostico
  • Centro di manutenzione a terra con contaore
  • Avvisatore acustico, marcia avanti

CABINA
  • Climatizzatore montato sulla struttura ROPS
  • Bracciolo, regolabile
  • Interfaccia operatore Advisor: – Sistema di monitoraggio elettronico – Informazioni diagnostiche per la manutenzione – Preferenze dell'operatore
  • Cabina, struttura ROPS/FOPS, insonorizzata
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Illuminazione accesso/uscita con temporizzatore di spegnimento
  • Pedale deceleratore
  • Interruttore regolatore, elettronico
  • Riscaldatore e ventilazione
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione radio
  • Predisposizione per il passaggio dei fili all'interno/esterno della cabina
  • Luci di cortesia interne a LED
  • Sedile, in tessuto, con sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Comando dello sterzo, interruttori per il controllo di direzione e velocità con pulsante di richiamo
  • Tergicristalli, intermittenti

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Vani motore
  • Barra equalizzatrice con perni
  • Gancio di traino anteriore
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Predisposizione per il sistema di livellamento
  • Scatola HVAC - resistente alla corrosione
  • Supporto, cilindri di sollevamento
  • Refrigeratore dell'olio, idraulico
  • Product Link
  • Porte per il prelievo di campioni S·O·S
  • Sterzo, differenziale a controllo elettronico
  • Dispositivo antimanomissione per serbatoi dei fluidi
  • Luce di servizio del vano motore
  • Gruppo sei luci

D8T Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE
  • Ventola a inversione
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Prefiltro schermato
  • Impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Pacchetto di manutenzione con contaore dell'apparato propulsore e del motore, scarichi ecologici
  • Protezione termica incluso CEM isolato
  • Freni di servizio per impieghi gravosi

MOTORE
  • Standard con insonorizzazione EU
  • Protezione termica
  • Protezione termica con insonorizzazione EU
  • Liquido di raffreddamento del motore - climi artici (-51 °C/ -60 °F)

RADIATORE
  • 8,5 alette per pollice (UE)
  • Pacchetto per elevati volumi di detriti con 6,35 alette per pollice (standard in Nord America)

IDRAULICA
  • Impianto idraulico, doppia inclinazione
  • Impianto idraulico, estrattore perno
  • Impianto idraulico, ripper
  • Impianto idraulico, verricello
  • Allestimento per traino di attrezzature a comando idraulico
  • Ventola distributore ausiliario – per climi freddi

MOTORINI DI AVVIAMENTO, BATTERIE E ALTERNATORI
  • Batterie, per climi artici
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore (240 V)
  • Alternatore, 150 A, intubato

IMPIANTO ELETTRICO
  • Kit luci Premium (10 LED)
  • Pacchetto luci per protezioni mobili (8 alogene)
  • Luce stroboscopica di avvertenza

CABINA
  • Allestimento visibilità, telecamera singola (requisito EU)
  • Vetro a doppio pannello migliorato
  • Cabina pressurizzata
  • Pedane ad apertura rapida
  • Sedile, riscaldato/ventilato in tessuto
  • Tendine finestrini

TECNOLOGIA INTEGRATA
  • Predisposizione per il montaggio di kit a richiesta AccuGrade (ARO)
  • AccuGrade (installato dal dealer)
  • Cat Grade Control 3D

CARRO
  • Configurazione LGP
  • Carro PPR, non a sospensione
  • Carro SystemOne
  • Protezione inferiore motorizzata (standard o LGP)
  • Coppie di cingoli (44 sezioni) sigillati e lubrificati, pattini a costola singola

CINGOLI CON MECCANISMO DI FISSAGGIO PERNO PPR
  • Cingoli PPR
  • Cingoli PPR – con protezione
  • Cingoli PPR – per climi artici
  • Cingoli per impieghi estremi – 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Cingoli per impieghi moderati – 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Cingoli per impieghi ultraestremi - 610 mm (24 in)
  • Cingoli per impieghi estremi (foro trapezoidale) – 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Cingoli per impieghi ultraestremi (foro trapezoidale) – 660 mm (26 in)
  • Cingoli per impieghi moderati (foro trapezoidale) - 710 mm (28 in)

CINGOLI SYSTEMONE
  • Puleggia folle con superficie di contatto centrale
  • Puleggia folle con superficie di contatto centrale, per climi artici
  • Puleggia folle convenzionale
  • Impieghi estremi – 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 in, 26 in, 28 in)
  • Impieghi ultraestremi – 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 in, 26 in, 28 in)
  • Impieghi estremi (foro centrale) – 610 mm, 660 mm (24 in, 26 in)
  • Impieghi ultraestremi (foro centrale) - 610 mm, 660 mm (24 pollici, 26 pollici)

OPZIONI RULLI
  • Rulli superiori: – Sospesi – Non sospesi
  • Tenute per climi artici, puleggia folle/rullo
  • Rulli, climi artici/perni
  • Perni a cartuccia, climi artici

PROTEZIONI
  • Protezione, serbatoio del combustibile
  • Protezione, impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Protezione, tenute per pulegge folli con superficie di contatto centrale
  • Protezione antidetriti per ventola
  • Barre d'urto anteriori
  • Gruppo protezioni mobili
  • Protezioni inferiori, sigillate

ALTRE ATTREZZATURE
  • Corrimano, braccio di spinta

LAME
  • Lama angolabile 8A
  • Lama universale 8U
  • Lama semiuniversale 8SU
  • Lama semiuniversale 8SU LGP
  • Lama per discarica 8SU
  • Lama per discarica 8SU LGP
  • Lama per carbone
  • Lama per trucioli
  • Sono disponibili protezioni per roccia e per discarica e piastre di spinta e di usura per applicazioni specifiche

PACCHETTI DI INSTALLAZIONE APRIPISTA
  • Apripista 8A
  • Lama apripista 8 SU/U, inclinazione singola
  • Lama apripista 8 SU/U, inclinazione singola, con protezione
  • Lama apripista 8 SU/U, inclinazione doppia, con protezione
  • Lama apripista 8 LGP, inclinazione singola
  • Lama apripista 8 LGP, inclinazione singola, con protezione
  • Lama apripista 8 LGP, inclinazione doppia, con protezione

ALTRE ATTREZZATURE PER APRIPISTA
  • Configurazione per doppia inclinazione

ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Barra di traino, rigida
  • Contrappeso posteriore
  • Contrappeso posteriore, aggiuntivo
  • Barre d'urto posteriori
  • Ripper monodente
  • Ripper multidente
  • Ripper, mono o multidente con barra d'urto
  • Estrattore perni
  • Dente, ripper multidente
  • Dente, ripper monodente
  • Dente, scarificatura profonda
  • Verricello – velocità variabile

ALLESTIMENTI SPECIALI
  • Allestimento per movimentazione di rifiuti
  • Allestimento per operazioni di impilamento