< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Sin dall'introduzione del dozer D7E, i clienti in tutto il mondo hanno risparmiato milioni di litri/galloni di combustibile diesel e ridotto le emissioni complessive.* Il D7E è dotato di una innovativa trasmissione diesel-elettrica che consente di risparmiare sui costi svolgendo più lavoro con una quantità notevolmente inferiore di combustibile. La trasmissione elettrica offre la potenza necessaria per i lavori di spianatura, un funzionamento omogeneo e un'agile manovrabilità adatta per un'ampia varietà di applicazioni. Il nuovo D7E è conforme alle normative sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final). *Rispetto al modello D7R2.

Motore

Modello motore Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potenza al volano 238.0 hp 178.0 kW Less
Alesaggio 4.5 in 115.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Cilindrata 567.0 in3 9.3 B Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 266.0 hp 198.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 270.0 hp 198.0 kW Less
Potenza motore (massima) - SAE J1995 270.0 hp 201.0 kW Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA (Tier 4 Final/EU IV/Giappone 2014 [Tier 4 Final]) Standard sulle emissioni U.S. EPA (Tier 4 Final/EU IV/Giappone 2014 [Tier 4 Final]) Less
Emissioni globali Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) Less
Potenza netta (massima) - ISO 9249 251.0 hp 187.0 kW Less
Potenza netta (massima) - ISO 9249 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Potenza netta (massima) - ISO 9249/SAE J1349 251.0 hp 187.0 kW Less
Potenza netta (massima) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 238.0 hp 178.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 hp 178.0 kW Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 108.0 gal 409.0 B Less
Sistema di raffreddamento 22.5 gal 87.0 B Less
Basamento motore 8.0 gal 30.0 B Less
Trasmissione 16.0 gal 60.0 B Less
Riduttori finali (ciascuno) 7.0 gal 28.0 B Less
Vano albero girevole 1.8 gal 7.0 B Less
Serbatoio idraulico 20.0 gal 76.0 B Less
Serbatoio DEF 4.6 gal 17.5 B Less
Riduttore finale (LGP, ciascuno) 9.0 gal 34.0 B Less

Pesi

Peso operativo 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Peso di spedizione 48402.0 lb 21955.0 kg Less
Peso operativo - STD SU 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Peso di spedizione - LGP 53649.0 lb 24335.0 kg Less
Peso operativo - LGP S 62886.0 lb 28525.0 kg Less

Comandi idraulici - Pompa

Resa della pompa - Attrezzo 52.8 Gal/min 200.0 L/min Less
Resa della pompa - Sterzo 82.4 Gal/min 312.0 L/min Less
Tipo di pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile Less
Flusso del cilindro di inclinazione - Flusso lato testa 24.6 Gal/min 93.0 L/min Less
Flusso del cilindro di inclinazione - Flusso testa di biella 17.4 Gal/min 66.0 L/min Less
Flusso cilindro di sollevamento 52.8 Gal/min 200.0 L/min Less
Flusso cilindro ripper 52.8 Gal/min 200.0 L/min Less

Comandi idraulici - Valvola di sfogo principale

Impostazione della pressione - Sterzo 4000.0 psi 27600.0 kPa Less

Comandi idraulici - Pressione di funzionamento massima

Apripista 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Cilindro di inclinazione 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Ripper (sollevamento) 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Ripper (passo) 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Sterzo 5950.0 psi 41000.0 kPa Less

Ripper

Profilo trasversale barra porta-denti 14.0 in 355.0 mm Less
Ogni dente aggiuntivo 330.0 lb 150.0 kg Less
Forza di penetrazione massima 19639.0 lbf 87.4 kN Less
Spaziatura porta-denti 35.4 in 900.0 mm Less
Forza di rottura 52695.0 lbf 234.4 kN Less
Angolo di rampa 26.0 Gradi 26.0 Gradi Less
Larghezza tra denti 70.9 in 1800.0 mm Less
Sezione dente 72 mm × 228 mm (2,8 in × 9,0 in) 72 mm × 228 mm (2,8 in × 9,0 in) Less
Peso - Con un dente 3572.0 lb 1650.0 kg Less
Massimo gioco in posizione sollevata (sotto la punta, con perni nel foro inferiore) 23.1 in 588.0 mm Less
Tipo Multidente Multidente Less
Numero porta-denti 3 3 Less
Larghezza totale barra porta-denti 82.2 in 2088.0 mm Less
Penetrazione massima 25.6 in 650.0 mm Less

Verricello

Dimensioni anello del cavo (D.E. × lunghezza) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) Less
Comando Elettronico/idraulico Elettronico/idraulico Less
Peso installato 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Massima capacità di tiro a tamburo scoperto 90000.0 lbf 400.3 kN Less
Massima velocità di avvolgimento fune a tamburo scoperto 70.0 ft/min 21.0 m/min Less
Massima capacità di tiro a tamburo carico 57000.0 lbf 253.5 kN Less
Massima velocità di avvolgimento cavo a tamburo carico 116.0 ft/min 35.0 m/min Less
Larghezza totale 43.0 in 1090.0 mm Less
Diametro del cavo (consigliato) 1.0 in 25.0 mm Less
Gioco gola 8.6 in 218.0 mm Less
Peso 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Lunghezza scatola del verricello 43.7 in 1110.0 mm Less
Larghezza scatola del verricello 32.5 in 826.0 mm Less
Azionamento verricello Idraulico Idraulico Less
Lunghezza verricello 43.9 in 1115.0 mm Less
Modello verricello PA90 PA90 Less
Capacità olio 3.2 gal 12.0 B Less
Lunghezza verricello e staffa 93.9 in 1115.0 mm Less
Lunghezza aumentata del trattore - STD 93.9 in 1032.0 mm Less
Lunghezza aumentata del trattore - LGP 93.9 in 1032.0 mm Less
Diametro tamburo 12.5 in 318.0 mm Less
Larghezza tamburo 8.9 in 226.0 mm Less
Diametro flangia 24.0 in 610.0 mm Less
Capacità del tamburo - 24 mm (1 in) 203.0 ft 62.0 m Less
Capacità del tamburo - 29 mm (1,13 in) 185.0 ft 56.0 m Less
Dimensioni ghiera (D.E. × lunghezza) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) Less

Standard

Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3449:2005 Livello II La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3449:2005 Livello II Less
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008 La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008 Less
Cabina ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less
Freni I requisiti dei freni per una macchina trattore sono conformi alle seguenti norme: ISO 10265:2008 I requisiti dei freni per una macchina trattore sono conformi alle seguenti norme: ISO 10265:2008 Less

Trasmissione

Corrente massima di ingresso del compressore CA 12.0 Ampere 12.0 Ampere Less
Tensione di ingresso nominale del compressore CA 320.0 Volt 320.0 Volt Less
Tensione modulo di propulsione e generatore CA 480.0 Volt 480.0 Volt Less
Tipo Trasmissione elettrica Trasmissione elettrica Less

Potenza e prestazioni

Costruito per portare a termine il lavoro con meno


Cabina

Comfort e produttività


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni integrate e collaudate


Tecnologie integrate

Monitorare, gestire e migliorare le operazioni in cantiere


Il giusto equipaggiamento per il lavoro da svolgere

Ottimizzazione della macchina


Allestimenti speciali

Appositamente realizzato per le prestazioni


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di utilizzo contano


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


Sostenibilità

Costruito per la prossima generazione


D7E Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Filtro dell'aria, prefiltro con espulsore di
  • polveri e tubo a strati
  • Motore C9.3 ACERT: - Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) - Motore certificato con post-trattamento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Sterzo differenziale
  • Scarichi ecologici (olio motore, liquido di raffreddamento, olio idraulico, serbatoio del combustibile, scatola dell'apparato propulsore)
  • Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria
  • Ventola a richiesta ad azionamento idraulico
  • Riduttori finali a doppia riduzione
  • Generatore CA
  • Freno di stazionamento
  • Inverter
  • Modulo di propulsione, trasmissione, a variazione continua
  • Prefiltro
  • Radiatore, massa radiante, piastra in barre di alluminio
  • Massa radiante con circuito separato, piastra in barre in alluminio
  • Ausilio all'avviamento, a etere
  • Trasmissione, a variazione continua
  • Turbocompressore con valvola di scarico
  • Separatore dell'acqua, filtro combustibile primario

CARRO
  • Protezioni guida cingoli
  • Cingolo per impieghi gravosi (per impieghi moderati 610 mm/24")
  • Maglia maestra
  • Rulli e ruote folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Tendicingoli, molla di ritorno a gas
  • Carro, per impieghi gravosi

IMPIANTO ELETTRICO
  • APC (Accessory Power Converter, convertitore di alimentazione supplementare)
  • Allarme di retromarcia
  • Batterie, esenti da manutenzione, (1.000 CCA)
  • Convertitore da 24 V a 12 V, 10 A
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Avvisatore acustico di marcia avanti
  • Dispositivo di avviamento, per impieghi gravosi

CABINA
  • Bracciolo regolabile
  • Interruttore spostamento bidirezionale
  • Predisposizione per CB
  • Cabina, montante centrale, struttura ROPS/FOPS integrata
  • Comando della velocità a variazione continua
  • Comandi, elettroidraulici, pilota
  • Azionamento da interruttore di disattivazione elettronico
  • Poggiapiedi, cruscotto
  • Contaore elettronico
  • Isolamento macchina
  • Specchietto retrovisore
  • Impianto di climatizzazione modulare montato in cabina
  • Sistema di monitoraggio elettronico, con liquido di raffreddamento, olio dell'apparato propulsore e temperatura dell'olio idraulico, indicatore del livello combustibile, contagiri, indicatore della marcia e funzioni di diagnostica
  • Presenza operatore
  • Pedale, controllo marcia
  • Predisposizione radio, 12 V
  • Cintura di sicurezza retrattile, 76 mm (3 in)
  • Sedile in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Pulsante di richiamo velocità
  • Manopola acceleratore elettronico con Eco Reverse
  • Tergicristalli intermittenti

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Inclinazione cabina
  • Vani motore forati
  • Gancio da rimorchio anteriore
  • Contaore a terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Protezione, flangia riduttori finali
  • Cofano forato
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico, sollevamento e inclinazione dell'apripista
  • Scambiatore di calore dell'olio, idraulico
  • Scambiatore di calore dell'olio, apparato propulsore
  • Product Link
  • Sportelli radiatore con alette di ventilazione, doppia cerniera
  • Schermo, sportello griglia della ventola
  • Porte per il prelievo di campioni S·O·S
  • Protezione antimanomissione per serbatoi dei liquidi e scatola della batteria

D7E Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE
  • Riduttore finale: - basse temperature (STD, LGP) - battente (STD, LGP)
  • Motore: - insonorizzato, base - Protezione termica - insonorizzato e a protezione termica
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Prefiltro, con schermo
  • Gruppo del carburante, riscaldatore
  • Sistema di rifornimento rapido del combustibile
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Fluidi per basse temperature
  • Liquido di raffreddamento del motore Arctic ( -51° C/-60 °F)

CARRO
  • Cingolo: – 610 mm (24 in): – Per impieghi estremi - Cingolo a boccole rotanti per impieghi estremi - Per impieghi medi - Cingolo a boccole rotanti per impieghi medi - Trapezoidale per impieghi estremi - Trapezoidale per impieghi medi – 660 mm (26 in): - Per impieghi estremi - Per impieghi medi - Trapezoidale per impieghi estremi – 915 mm (36 in): - Per impieghi estremi - Trapezoidale per impieghi estremi - Autopulenti
  • Carro (STD, MS LGP): - Guida per impieghi moderati (MS)- Guida completa - Protetto - Arctic

IMPIANTO ELETTRICO
  • Luci: - Base - Premium - Premium, schermo posteriore - Protezioni mobili - Protezioni mobili, schermo posteriore
  • Convertitore 24 V/12 V
  • Presa, avviamento di emergenza
  • Avviso luce stroboscopica

CABINA
  • Filtro dell'aria della cabina migliorato, montato sul tetto
  • Sedile riscaldato
  • Sedile riscaldato e ventilato
  • Lunotto scorrevole
  • Allestimento per visibilità a videocamera singola

PROTEZIONI
  • Impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Luci: - Base - Premium - Schermo
  • Serbatoio del combustibile
  • Serbatoio del combustibile, rifiuti
  • Parte inferiore, sigillata
  • Schermo: - Posteriore - posteriore e laterale - Predisposizione per schermo o protezioni mobili
  • Protezioni mobili
  • Sportello: - Schermo - Metà schermo
  • Flangia riduttori finali

LAME
  • Inclinazione singola o inclinazione singola con protezioni (STD, LGP)
  • Inclinazione doppia o inclinazione doppia con protezioni (STD, LGP)
  • S (diritta)
  • S LGP per discariche
  • SU (semiuniversale)
  • U (universale)
  • A (angolo)
  • Piastra di usura SU
  • Protezione da rocce SU e piastra antiusura

TECNOLOGIA
  • Predisposizione all'installazione del sistema AccuGrade
  • Montaggio, ricevitori AccuGrade (STD, LGP)

IDRAULICA
  • Impianto idraulico, doppia inclinazione
  • Ventola idraulica reversibile
  • Allestimento per traino di attrezzature a comando idraulico
  • Impianto idraulico, ripper
  • Verricello PA90, velocità variabile

ATTREZZATURE
  • Gruppo scaletta: - Standard - Rifiuti
  • Ripper multidente:
  • Barra di traino, rigida
  • Ripper con barra d'urto
  • Scatola contrappeso, posteriore
  • Barra d'urto, scatola
  • Dente aggiuntivo ripper