< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'ultimo modello della serie di apripista D6N Cat unisce la rinomata versatilità a un'ampia gamma di caratteristiche a elevata tecnologia che assicurano un notevole aumento della produttività. La nuova trasmissione con convertitore di coppia con frizione di blocco assicura facilità d'uso, una maggiore potenza netta, oltre a un miglioramento del 10-15% in termini di efficienza del combustibile. Il D6N ha il peso e la potenza desiderati per le applicazioni di spianatura e il bilanciamento e la stabilità necessarie per i lavori di livellamento, il tutto in un'unica macchina facile da trasportare. Il modello D6N è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final.

Motore

Modello motore Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potenza al volano 166.0 hp 124.0 kW Less
Alesaggio 4.1 in 105.0 mm Less
Corsa 5.3 in 135.0 mm Less
Cilindrata 433.0 in3 7.1 B Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less
Potenza motore (massima) a 2.200 giri/min - SAE J1995 182.0 hp 136.0 kW Less
Potenza motore (massima) a 2.200 giri/min - ISO 14396 178.0 hp 133.0 kW Less
Potenza motore (massima) a 2.200 giri/min - ISO 14396 (DIN) 180.0 hp 133.0 kW Less
Potenza netta a 1.800 giri/min — ISO 9249/SAE J1349 166.0 hp 124.0 kW Less
Potenza netta a 1.800 giri/min - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 hp 124.0 kW Less

Trasmissione

Marcia avanti 1,0 2.1 mph 3.3 km/h Less
Marcia avanti 1,5 2.7 mph 4.4 km/h Less
Marcia avanti 2,0 3.6 mph 5.8 km/h Less
Marcia avanti 2,5 4.7 mph 7.5 km/h Less
Marcia avanti 3,0 6.1 mph 9.8 km/h Less
Retromarcia 1,0 2.5 mph 4.1 km/h Less
Retromarcia 1,5 3.4 mph 5.4 km/h Less
Retromarcia 2,0 4.4 mph 7.1 km/h Less
Retromarcia 2,5 5.9 mph 9.5 km/h Less
Retromarcia 3,0 7.6 mph 12.2 km/h Less
Marcia avanti 0,5 1.6 mph 2.5 km/h Less
0,5 in marcia avanti (EU) 1.5 mph 2.4 km/h Less
Marcia avanti 0,7 1.7 mph 2.8 km/h Less
0,7 in marcia avanti (EU) 1.6 mph 2.7 km/h Less
1,0 in marcia avanti (EU) 1.9 mph 3.0 km/h Less
Marcia avanti 1,7 3.0 mph 4.9 km/h Less
Marcia avanti 2,7 5.2 mph 8.3 km/h Less
Retromarcia 0,5 1.9 mph 3.1 km/h Less
0,5 in retromarcia 1.8 mph 2.9 km/h Less
Retromarcia 0,7 2.1 mph 3.4 km/h Less
0,7 in retromarcia 1.9 mph 3.1 km/h Less
1,0 in retromarcia 2.2 mph 3.5 km/h Less
Retromarcia 1,7 3.7 mph 6.0 km/h Less
Retromarcia 2,7 6.5 mph 10.5 km/h Less
Massima trazione alla barra – 1,0 in avanti 71939.0 lbf 320.0 kN Less
Massima trazione alla barra – 2,0 in avanti 44512.0 lbf 198.0 kN Less
Massima trazione alla barra – 3,0 in avanti 25403.0 lbf 113.0 kN Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 73.2 gal 277.0 B Less
Sistema di raffreddamento 10.6 gal 40.0 B Less
Basamento motore 4.5 gal 17.0 B Less
Trasmissione 42.3 gal 160.0 B Less
Riduttori finali (ciascuno) 1.8 gal 7.0 B Less
Serbatoio idraulico 7.8 gal 29.5 B Less
Serbatoio DEF 5.0 gal 19.0 B Less
Telai portarulli XL/LGP (ciascuno) 20/17,5 L (4,3/4,6 gal) 20/17,5 L (4,3/4,6 gal) Less

Pesi

Peso operativo 36943.0 lb 16757.0 kg Less
Lama LGP VPAT 2720.0 lb 1234.0 kg Less
Lama LGP VPAT ripiegabile 3287.0 lb 1491.0 kg Less
Lama LGP VPAT per discariche 3166.0 lb 1436.0 kg Less
Ripper multidente (con 3 denti) 2959.0 lb 1342.0 kg Less
Lama XL SU 5732.0 lb 2600.0 kg Less
Lama XL VPAT 2341.0 lb 1062.0 kg Less
Lama XL VPAT ripiegabile 2762.0 lb 1253.0 kg Less
XL VPAT per discariche 2912.0 lb 1321.0 kg Less
Peso operativo - XL 36943.0 lb 16757.0 kg Less
Peso di spedizione - XL 36153.0 lb 16399.0 kg Less
Peso operativo - LGP 40446.0 lb 18346.0 kg Less
Peso di spedizione - LGP 39339.0 lb 17844.0 kg Less

Carro

Larghezza dei pattini - XL 24.0 in 610.0 mm Less
Larghezza dei pattini - LGP 33.1 in 840.0 mm Less
Pattini per lato - XL 40 40 Less
Pattini per lato - LGP 46 46 Less
Carreggiata - XL 74.4 in 1890.0 mm Less
Carreggiata - LGP 85.0 in 2160.0 mm Less
Lunghezza cingolo a terra - XL 102.6 in 2605.0 mm Less
Lunghezza cingolo a terra - LGP 122.4 in 3110.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo* - XL 5518.0 in2 3.56 m2 Less
Superficie di contatto al suolo* - LGP 8928.0 in2 5.76 m2 Less
Rulli inferiori per lato - XL 7 7 Less
Rulli per lato - LGP 8 8 Less
Pressione a terra* - LGP 4.5 psi 31.2 kPa Less
Pressione a terra* - XL 6.7 psi 46.1 kPa Less
Altezza costola - LGP 2.2 in 57.0 mm Less
Altezza costola - XL 2.6 in 66.0 mm Less
Nota *ISO 16754 *ISO 16754 Less
Nota Tutte le dimensioni si riferiscono ad un carro SystemOne. Tutte le dimensioni si riferiscono ad un carro SystemOne. Less

Lame

Nota *Solo per l'Europa; larghezza con cantonali rimossi. La larghezza della lama con cantonali è di 3.126 mm (10 ft). *Solo per l'Europa; larghezza con cantonali rimossi. La larghezza della lama con cantonali è di 3.126 mm (10 ft). Less
Capacità: LGP VPAT 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Larghezza: LGP VPAT - ripiegabile 13.42 ft 4080.0 mm Less
Larghezza: XL SU - stretta* 9.83 ft 3000.0 mm Less
Capacità: (XL SU) 5.6 yd3 4.3 m3 Less
Larghezza: XL SU 10.33 ft 3154.0 mm Less
Capacità: XL VPAT 4.3 yd3 3.3 m3 Less
Larghezza: XL VPAT 10.75 ft 3272.0 mm Less
Capacità: GP VPAT - ripiegabile 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Larghezza: LGP VPAT 13.42 ft 4080.0 mm Less

Ripper

Ogni dente aggiuntivo 172.0 lb 78.0 kg Less
Massimo gioco in posizione sollevata (alla punta del dente) 24.5 in 622.0 mm Less
Massima forza di penetrazione - LGP 9667.0 lbf 43.0 kN Less
Massima forza di penetrazione - XL 11600.0 lbf 51.6 kN Less
Massima forza di rottura - LGP 38217.0 lbf 170.0 kN Less
Massima forza di rottura - XL 47480.0 lbf 211.2 kN Less
Spaziatura porta-denti 3.3 ft 1000.0 mm Less
Larghezza tra denti 6.6 ft 2.0 m Less
Sezione dente 73 mm x 176 mm (2,9 in x 6,9 in) 73 mm x 176 mm (2,9 in x 6,9 in) Less
Peso con tre denti 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Massima penetrazione - XL 20.2 in 514.0 mm Less
Massima penetrazione – LGP 15.6 in 398.0 mm Less
Tipo A parallelogramma fisso A parallelogramma fisso Less
Numero porta-denti 3 3 Less
Larghezza totale barra porta-denti 86.7 in 2202.0 mm Less
Profilo trasversale barra porta-denti 216 mm x 254 mm (8,5 in x 10,0 in) 216 mm x 254 mm (8,5 in x 10,0 in) Less

Verricello

Dimensioni anello del cavo (D.E. × lunghezza) 54 mm x 67 mm (2,13 in x 2,63 in) 54 mm x 67 mm (2,13 in x 2,63 in) Less
Comando Elettrico Elettrico Less
Massima capacità di tiro a tamburo scoperto* 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Massima velocità di avvolgimento a tamburo scoperto 141.0 ft/min 43.0 m/min Less
Massima capacità di tiro a tamburo carico* 44410.0 lb 20144.0 kg Less
Massima velocità di avvolgimento a tamburo carico 217.0 ft/min 66.1 m/min Less
Larghezza totale 38.4 in 975.0 mm Less
Diametro del cavo (consigliato) 0.875 in 22.0 mm Less
Azionamento verricello Meccanico Meccanico Less
Modello verricello PA55 PA55 Less
Nota *Peso: include pompa, comandi operatore, olio, staffe di montaggio e distanziali. *Peso: include pompa, comandi operatore, olio, staffe di montaggio e distanziali. Less
Larghezza scatola del verricello 38.4 in 975.0 mm Less
Capacità tamburo – 22 mm (0,88 in) 288.7 ft 88.0 m Less
Nota I verricelli sono disponibili con velocità standard e ridotta. I verricelli sono disponibili con velocità standard e ridotta. Less
Peso* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Capacità olio 19.55 gal 74.0 B Less
Lunghezza verricello e staffa 45.1 in 1145.0 mm Less
Diametro tamburo 10.0 in 254.0 mm Less
Larghezza tamburo 12.4 in 315.0 mm Less
Diametro flangia 19.8 in 504.0 mm Less

Standard

Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alla norma ISO 3449:2005 livello II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alla norma ISO 3449:2005 livello II. Less
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per questa macchina è conforme alla norma ROPS ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per questa macchina è conforme alla norma ROPS ISO 3471:2008. Less
Freni Freni conformi allo standard ISO 10265:2008. Freni conformi allo standard ISO 10265:2008. Less

Sostenibilità - livelli di rumorosità interna e vibrazioni

Nota *I valori sono riferiti a un operatore esperto impegnato in un'applicazione di spianatura. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d'uso e manutenzione. *I valori sono riferiti a un operatore esperto impegnato in un'applicazione di spianatura. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d'uso e manutenzione. Less
I livelli di rumorosità: livello medio di pressione sonora esterna - SAE J88:2006 85.5 dB(A) 85.5 dB(A) Less
Livelli di rumorosità - Massimo livello di potenza sonora - 2000/14/EC 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less
Livelli di rumorosità: livello dinamico di pressione sonora sull'operatore (LpA) - ISO 6396:2008 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Livelli di vibrazioni: massimo su mani/braccia* - ISO 5349:2001 2,5 m/s2 (8,2 ft/s2) 2,5 m/s2 (8,2 ft/s2) Less
Livelli di vibrazioni: massimo sull'intero corpo* - ISO/TR 25398:2006 0,5 m/s2 (1,6 ft/s2) 0,5 m/s2 (1,6 ft/s2) Less
Livelli di vibrazioni: fattore di trasmissibilità al sedile - ISO 7096:2000 - classe spettrale EM6 Inferiore a 0,7 Inferiore a 0,7 Less

Comandi idraulici - Pressioni

Pressione di funzionamento massima dell'attrezzo 3640.0 psi 25100.0 kPa Less
Pressione di funzionamento massima dello sterzo 6556.0 psi 45200.0 kPa Less

Comandi idraulici – Pompa

Resa della pompa – Attrezzo 33.5 Gal/min 127.0 L/min Less
Resa della pompa – Sterzo 36.2 Gal/min 137.0 L/min Less
Flusso cilindro di sollevamento 33.5 Gal/min 127.0 L/min Less
Flusso cilindro di inclinazione 23.8 Gal/min 90.0 L/min Less
Flusso cilindro ripper 33.5 Gal/min 127.0 L/min Less
Flusso cilindro di angolo - VPAT 33.5 Gal/min 127.0 L/min Less

Potenza e prestazioni

Costruito per portare a termine il lavoro


Cabina

Comfort e produttività


Tecnologie integrate

Monitorare, gestire e migliorare le operazioni in cantiere


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni integrate e collaudate


Il giusto equipaggiamento per il lavoro da svolgere

Ottimizzazione della macchina


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


Sostenibilità

Un pensiero per le generazioni future


Allestimenti speciali

Appositamente realizzato per le prestazioni


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di utilizzo contano


D6N Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C7.1 ACERT
  • Motore certificato Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 con DEF (Diesel Exhaust Fluid) di post-trattamento (DPF e SCR)
  • Singola cinghia Poly-V con tendicinghia automatico
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Funzionamento ad altitudini di 3.000 metri senza riduzione della potenza
  • Ventola con giunto viscoso (a velocità variabile) azionata dal motore
  • Sistemi di raffreddamento a piastre e barre in alluminio (radiatore, apparato propulsore, postrefrigeratore, sterzo differenziale)
  • Filtro dell'aria, prefiltro integrato con espulsore di polveri
  • Pompa di adescamento/sollevamento elettrico
  • Trasmissione powershift a rotismi epicicloidali a 3 velocità con convertitore di coppia con frizione di blocco
  • Cambio automatico avanzato (EAS)
  • Regolazione infinita della velocità di avanzamento (GSA)
  • Gestione dei cambi di marcia: - Passaggio alle marce inferiori e cambi di direzione automatici - Acceleratore controllato, a compensazione del carico
  • Cambio marcia bidirezionale programmabile/selezionabile
  • Sterzo differenziale
  • Arresto motore al minimo
  • Controllo automatico del regime motore
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata

CARRO
  • Carro SystemOne
  • Puleggia folle con superficie di contatto centrale
  • Rulli a lubrificazione permanente (7 XL e 8 LGP) e pulegge folli
  • Rulli superiori
  • Cingoli sezione 40 - 610 mm (24 in)
  • Impieghi estremi per XL
  • Cingoli sezione 46 - 840 mm (33 in)
  • Impieghi moderati per LGP
  • Tendicingoli idraulici
  • Protezione guida cingolo centrale (solo LGP)

IDRAULICA
  • Impianto idraulico a tre valvole per apripista VPAT
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avvisatore acustico
  • Allarme retromarcia
  • Convertitore da 12 V, 10 A
  • Connettore diagnostico
  • Batterie da 950 CCA classe 31
  • Luci integrate (quattro anteriori, due posteriori)
  • Alternatore senza spazzole HD da 105 A 24 V
  • Dispositivo di avviamento elettrico 24 V

CABINA
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS
  • Climatizzatore integrato con controllo automatico della temperatura
  • Sedile per cabina a sospensione pneumatica in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile - 76 mm (3 in)
  • Braccioli regolabili
  • Poggiapiedi per lavori in pendenza
  • Display a colori LCD da 178 mm (7 in)
  • Selettore marce a programmazione elettronica
  • Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria del motore
  • Indicatore elettronico di intasamento del sensore acqua nel combustibile
  • Comandi attrezzo elettroidraulico e sterzo differenziale
  • Predisposizione per Product Link GSM o satellitare
  • Prese di corrente da 12 V
  • Tergicristallo ad azione intermittente
  • Predisposizione radio a 12 V (plug and play)
  • Vano portaoggetti
  • Portabicchiere
  • Appendiabiti
  • Specchietto retrovisore
  • Vano portaoggetti

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Cat Slope Assist
  • Cat Slope Indicate
  • Cat Stable Blade
  • Product Link

LIQUIDI
  • Liquido di raffreddamento antigelo (-37 °C / -34,6 °F)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Liquido idraulico Cat HYDO™ Advanced 10

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Telaio a C, cilindri (VPAT) e tubazioni
  • Intervalli di manutenzione prolungati (500 ore motore, 1.000 ore apparato propulsore)
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Scarichi ecologici (olio motore, liquido di raffreddamento del motore, scatola dell'apparato propulsore, impianto idraulico)
  • Passo regolabile (VPAT)
  • Vani motore forati
  • Porte per prelievo dell'olio programmato S·O·S
  • Prese di pressione remote centralizzate
  • Gancio di traino anteriore
  • Griglia radiatore incernierata con alette di ventilazione
  • Vani motore con serratura

D6N Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE
  • Prefiltro a turbina con retina

CARRO
  • XL - SystemOne
  • XL - Impieghi gravosi
  • XL - Impieghi gravosi con doppia flangia
  • XL - Livellamento di precisione SystemOne
  • XL - Livellamento di precisione per impieghi gravosi
  • LGP - SystemOne
  • LGP - Impieghi gravosi
  • LGP - Impieghi gravosi con doppia flangia
  • LGP - Super LGP
  • XL - Per impieghi gravosi - Rifiuti
  • LGP - Per impieghi gravosi - Rifiuti

CINGOLI
  • Coppie di cingoli, XL, SystemOne (40 sezioni): - 610 mm (24 in) per impieghi estremi - 560 mm (22 in) per impieghi estremi - 610 mm (24 in) per impieghi moderati (46 sezioni)
  • Coppie di cingoli, XL, per impieghi gravosi (40 sezioni): - 600 mm (24 in) per impieghi estremi - 600 mm (24 in) per impieghi moderati (46 sezioni)
  • Coppie di cingoli, LGP, SystemOne (46 sezioni): - 840 mm (33 in) per impieghi moderati - 840 mm (33 in) per impieghi estremi - 860 mm (33,8 in) per impieghi estremi - 610 mm (24 in) per impieghi estremi - 840 mm (33 in) per impieghi estremi, HD - 860 mm (33,8 in), per impieghi estremi, HD
  • Coppie di cingoli, Super LGP, per impieghi gravosi (52 sezioni): - 1.067 mm (42 pollici), HD autopulenti - 1.067 mm (42 pollici), HD a doppia costola

PROTEZIONI GUIDACINGOLI
  • XL, SystemOne: - Protezione guidacingoli, centrale - Protezione guidacingoli, anteriore e posteriore - Protezione guidacingoli, completa
  • XL, per impieghi gravosi: - Protezione guidacingoli, centrale HD - Protezione guidacingoli, per impieghi estremi, completa, HD
  • LGP, SystemOne: - Protezione guidacingoli, centrale - Protezione guidacingoli, anteriore e posteriore - Protezione guidacingoli, completa
  • LGP, per impieghi gravosi: - Protezione guidacingoli, centrale HD - Protezione guidacingoli, per impieghi estremi, completa, HD

KIT COMANDI POSTERIORI
  • Kit predisposizione per ripper
  • Kit predisposizione per verricello
  • Kit Dual Control
  • Kit Dual Control - SU

RAFFREDDAMENTO
  • Radiatore con protezione antidetriti
  • Ventola a comando diretto, reversibile

KIT E BATTERIE STAGIONALI
  • Kit batteria, standard
  • Kit batteria, per impieghi gravosi
  • Kit per climi freddi, 120 V
  • Kit per climi freddi, 240 V

CABINA
  • Sedile, riscaldato e ventilato

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Cat AccuGrade
  • Cat Grade Control 3D (Disponibile all'inizio del 2016)
  • Installazione ARO, VPAT
  • Senza installazione ARO, SU
  • Senza installazione ARO, VPAT
  • Product Link: - Product Link, satellitare PLE 631 - Product Link, cellulare PLE 641 - Product Link, doppio PLE 641 + PLE 631 - Product Link non disponibile

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
  • Serbatoio del combustibile, standard
  • Serbatoio del combustibile, rifornimento rapido e predisposizione rabbocco

PROTEZIONI
  • Kit di protezione
  • Kit di protezione standard, VPAT
  • Kit di protezione per impieghi gravosi, VPAT
  • Kit di protezione per impieghi gravosi, SU
  • Protezione posteriore, standard
  • Protezione posteriore, per impieghi gravosi
  • Senza protezione

ALTRE ATTREZZATURE
  • Attrezzature posteriori
  • Kit ripper, dente dritto
  • Kit ripper, dente curvo
  • Kit verricello PA55, velocità standard
  • Kit verricello PA55, bassa velocità
  • Barra di traino
  • Scatola posteriore con barra d'urto
  • Senza attrezzatura posteriore

IDRAULICA POSTERIORE
  • Filtro PTO, senza verricello
  • Filtro PTO, verricello

TELAIO A C
  • Kit apripista VPAT XL, STD
  • Kit apripista VPAT LGP, STD
  • Kit apripista VPAT XL, HD
  • Kit apripista VPAT LGP, HD
  • Kit apripista SU XL
  • Apripista Super LGP

LAME
  • Lama ARO XL, VPAT
  • Lama ARO LGP, VPAT
  • Lama ARO XL ripiegabile, VPAT
  • Lama ARO LGP ripiegabile, VPAT
  • Lama per discarica XL
  • Lama per discarica LGP
  • Lama SU XL
  • Senza lama

OLIO IDRAULICO
  • Olio idraulico, biodegradabile

MOTORINI DI AVVIAMENTO, BATTERIE E ALTERNATORI
  • Sfiatatoio elettrico isolato
  • Faro rotante

CABINA
  • Allestimento visibilità, telecamera singola
  • Autoradio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

PROTEZIONI - PROTEZIONE CABINA
  • Kit protezione cabina
  • Schermo, lato posteriore
  • Schermo, griglia anteriore
  • Griglia sabbiata
  • Protezione posteriore, barra di traino e predisposizione per verricello

LIQUIDI
  • Antigelo, (-37° C / -34,6° F)

ALTRE ATTREZZATURE
  • Opzioni verricello
  • Passacavo, 3 rulli
  • Passacavo, 4 rulli

MANUTENZIONE E RELATIVI ACCESSORI
  • Supporto per escavatore
  • Riempimento pompa del combustibile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio, alta velocità

ALLESTIMENTI SPECIALI
  • Kit per impieghi forestali (XL o LGP)
  • Movimentatore di rifiuti (XL o LGP)