< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il nuovo dozer D6K2 è più intelligente ed efficiente che mai. È dotato di serie di tecnologie Grade come Slope Assist per consentire anche agli operatori meno esperti di svolgere più lavoro di qualità in meno tempo. Ma l'intelligenza è solo uno degli ingredienti del pacchetto: le modalità Eco e la nuova trasmissione offrono un'efficienza dei consumi superiore fino al 17% e assicurano un'eccellente manovrabilità, una risposta più rapida e una maggiore capacità di utilizzo delle lame a pieno carico. Il dozer mantiene anche il bilanciamento e il design del carro ottimali per offrire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di livellamento di finitura. Il D6K2 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4.

Motore

Modello motore Cat® C4.4 ACERT™ con doppio turbocompressore Cat® C4.4 ACERT™ con doppio turbocompressore Less
Potenza al volano 130.0 hp 97.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 4.99 in 127.0 mm Less
Cilindrata 268.5 in3 4.4 B Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less
Potenza motore (massima) – SAE J1995 160.0 hp 119.0 kW Less
Potenza motore (massima) – ISO 14396 157.0 hp 117.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 159.0 hp 117.0 kW Less
Potenza netta (valore nominale) - SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
Potenza netta (valore nominale) - ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 69.0 gal 260.0 B Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal 30.0 B Less
Basamento motore 2.9 gal 11.0 B Less
Serbatoio idraulico 16.9 gal 64.0 B Less
Riduttori finali (XL e LGP) 4.9 gal 18.5 B Less
Serbatoio DEF 5.0 gal 19.0 B Less

Pesi

Peso operativo 29258.0 lb 13271.0 kg Less
Nota Pesi: comprende pompe, comandi dell'operatore, olio, staffe di montaggio e distanziali. Pesi: comprende pompe, comandi dell'operatore, olio, staffe di montaggio e distanziali. Less
Peso operativo - XL 29258.0 lb 13271.0 kg Less
Peso di spedizione - XL 28651.0 lb 12996.0 kg Less
Peso operativo - LGP 30664.0 lb 13909.0 kg Less
Peso di spedizione - LGP 30058.0 lb 13634.0 kg Less

Carro

Larghezza pattino - XL 22.0 in 560.0 mm Less
Larghezza pattino - LGP 30.0 in 760.0 mm Less
Pattini per lato - XL/LGP 40 40 Less
Carreggiata - XL 70.0 in 1770.0 mm Less
Carreggiata - LGP 79.0 in 2000.0 mm Less
Lunghezza cingolo a terra - XL/LGP 104.0 in 2645.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo - XL 4650.0 in2 3.0 m2 Less
Superficie di contatto al suolo - LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
Rulli inferiori per lato - XL/LGP 8 8 Less
Pressione a terra - XL (ISO 16754) 5.77 psi 39.8 kPa Less
Pressione a terra - LGP (ISO 16754) 4.44 psi 30.6 kPa Less
Altezza delle costole - Pattino MS 1.9 in 48.0 mm Less
Altezza delle costole - Pattino ES 2.2 in 57.0 mm Less

Lame

Tipo lama VPAT, VPAT ripiegabile* VPAT, VPAT ripiegabile* Less
Nota *Le lame VPAT ripiegabili hanno la stessa capacità e larghezza delle lame VPAT XL/LGP. *Le lame VPAT ripiegabili hanno la stessa capacità e larghezza delle lame VPAT XL/LGP. Less
Capacità della lama - XL, VPAT 4.26 yd3 3.26 m3 Less
Larghezza lama sui cantonali - XL, VPAT 10.5 ft 3196.0 mm Less
Larghezza lama sui cantonali - LGP, VPAT 12.0 ft 3682.0 mm Less
Capacità della lama - LGP, VPAT 4.98 yd3 3.81 m3 Less

Ripper

Ogni dente aggiuntivo 75.0 lb 34.0 kg Less
Massima forza di penetrazione - LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Massima forza di penetrazione - XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Massima forza di strappo - LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Massima forza di strappo - XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Spaziatura porta-denti 35.3 in 896.0 mm Less
Larghezza tra denti 70.6 in 1792.0 mm Less
Sezione dente 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 in) 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 in) Less
Peso con un dente 1863.0 lb 845.0 kg Less
Tipo fisso A parallelogramma A parallelogramma Less
Penetrazione massima - XL e LGP 14.2 in 360.0 mm Less
Numero porta-denti 3 3 Less
Larghezza totale barra porta-denti 76.8 in 1951.0 mm Less
Profilo trasversale barra porta-denti 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 in) 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 in) Less

Verricello

Capacità tamburo (cavo opzionale) 220.0 ft 67.0 m Less
Dimensioni cavo opzionale 0.87 in 22.0 mm Less
Massima capacità di tiro a tamburo scoperto 50000.0 lbf 222.4 kN Less
Massima velocità di avvolgimento a tamburo scoperto 124.0 ft/min 38.0 m/min Less
Massima capacità di tiro a tamburo carico 26000.0 lbf 115.7 kN Less
Massima velocità di avvolgimento a tamburo carico 230.0 ft/min 70.0 m/min Less
Dimensioni ghiera del cavo (D.E.) 2.13 in 54.0 mm Less
Diametro raccomandato cavo 0.75 in 19.0 mm Less
Azionamento verricello Idrostatico Idrostatico Less
Modello verricello PA50 PA50 Less
Nota *Peso: include pompa, comandi operatore, olio, staffe di montaggio e distanziali. *Peso: include pompa, comandi operatore, olio, staffe di montaggio e distanziali. Less
Dimensioni ghiera del cavo (lunghezza) 2.63 in 67.0 mm Less
Larghezza scatola del verricello 29.1 in 740.0 mm Less
Capacità tamburo (cavo raccomandato) 306.0 ft 93.0 m Less
Peso* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Lunghezza verricello e staffa 33.2 in 845.0 mm Less
Diametro tamburo 8.0 in 205.0 mm Less
Larghezza tamburo 11.0 in 274.0 mm Less
Diametro flangia 18.0 in 457.0 mm Less

Standard

Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alla norma ISO 3449:2005 livello II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alla norma ISO 3449:2005 livello II. Less
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per questa macchina è conforme alla norma ROPS ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per questa macchina è conforme alla norma ROPS ISO 3471:2008. Less
Freni Freni conformi allo standard ISO 10265:2008. Freni conformi allo standard ISO 10265:2008. Less

Trasmissione - velocità di traslazione

Tipo di trasmissione Idrostatico Idrostatico Less
Marcia avanti 0 - 10 km/h (0 - 6,2 mph) 0 - 10 km/h (0 - 6,2 mph) Less
Retromarcia 0 - 10 km/h (0 - 6,2 mph) 0 - 10 km/h (0 - 6,2 mph) Less

Sostenibilità

Emissioni del motore Pienamente conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Pienamente conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Livelli di vibrazioni Per un operatore esperto impegnato in un'applicazione di spianatura, il livello di vibrazioni prodotto da questa macchina a livello delle mani/braccia è inferiore a 2,5 m/s2. Per un operatore esperto impegnato in un'applicazione di spianatura, il livello di vibrazioni prodotto da questa macchina a livello delle mani/braccia è inferiore a 2,5 m/s2. Less
Livelli di vibrazioni Tutte le informazioni sulle vibrazioni del corpo sono disponibili nel Manuale di funzionamento e manutenzione SEBU8257. Tutte le informazioni sulle vibrazioni del corpo sono disponibili nel Manuale di funzionamento e manutenzione SEBU8257. Less
Livelli di vibrazioni Tutte le informazioni sulle vibrazioni del corpo sono disponibili nella guida tascabile HEGQ3339 "Driving Down Vibration" (Come ridurre le vibrazioni). Tutte le informazioni sulle vibrazioni del corpo sono disponibili nella guida tascabile HEGQ3339 "Driving Down Vibration" (Come ridurre le vibrazioni). Less
Livelli di vibrazioni Il sedile dell'operatore è conforme all'ingresso "classe spettrale EM6" a norma ISO 7096:2000. Il sedile ha un fattore di trasmissibilità "SEAT < 0,7". Il sedile dell'operatore è conforme all'ingresso "classe spettrale EM6" a norma ISO 7096:2000. Il sedile ha un fattore di trasmissibilità "SEAT < 0,7". Less

Potenza ed efficienza

Progettato per le massime prestazioni


Facilità d'uso

Intuitivo e preciso


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni integrate e collaudate


Tecnologie integrate

Monitorare, gestire e migliorare le operazioni in cantiere


Cabina operatore

Comfort e produttività


Il giusto equipaggiamento per il lavoro da svolgere

Ottimizzazione della macchina


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di utilizzo contano


D6K2 Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C4.4 ACERT, con turbocompressore
  • Motore certificato Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final con post-trattamento
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Funzionamento ad altitudini di 3.000 metri senza riduzione della potenza
  • Ventola a velocità variabile ad azionamento idraulico
  • Sistema di raffreddamento con piastre e barre in alluminio (radiatore, apparato propulsore e postrefrigeratore)
  • Filtro dell'aria con prefiltro integrato, eiettore delle polveri e presa d'aria sotto il cofano
  • Trasmissione idrostatica ad anello chiuso, controllo elettronico, percorso doppio
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore dell'acqua/del combustibile
  • Controllo automatico della trazione
  • Controllo della velocità bidirezionale programmabile/selezionabile
  • Arresto motore al minimo
  • Controllo automatico del regime motore

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Cat Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Predisposizione per Product Link tramite cellulare o satellitare (le licenze per Product Link non sono disponibili in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, consultare il dealer Cat.)

CARRO
  • Carro per impieghi gravosi o SystemOne
  • Puleggia folle a centro carreggiata con ruota motrice con SystemOne, puleggia folle standard con HD
  • Pulegge folli e rulli inferiori (8) lubrificati a vita
  • Rulli superiori (2)
  • Tendicingoli idraulici
  • Protezioni guidacingoli anteriori/posteriori
  • Ruota motrice con segmenti intercambiabili

IDRAULICA
  • Impianto idraulico a tre valvole
  • Impianto idraulico a rilevamento del carico

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avvisatore acustico
  • Allarme di retromarcia
  • Convertitore da 12 V, 10 A
  • Connettore diagnostico
  • Batterie, impieghi gravosi, esenti da manutenzione, 900 CCA
  • Luci integrate (4 anteriori, 2 posteriori)
  • Alternatore da 100 A (24 V)
  • Dispositivo di avviamento elettrico a 24 V

CABINA
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS
  • Climatizzatore integrato con controllo automatico della temperatura
  • Sedile per cabina a sospensione pneumatica in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Tappetini, cruscotto
  • Display grafico a colori da 178 mm (7 in)
  • Limitatore elettronico velocità di traslazione
  • Display marce e regime motore
  • Contaore elettronico
  • Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria motore
  • Indicatore elettronico della presenza di acqua nel combustibile
  • Interruttore rotativo dell'acceleratore
  • Modalità Eco
  • Comandi montati sul sedile, regolazione in avanti/indietro
  • Braccioli regolabili
  • Specchietto retrovisore interno
  • Unico pedale per le funzioni di decelerazione e frenata
  • Impostazioni indipendenti velocità di marcia avanti/retromarcia
  • Presa di corrente, 12 V
  • Appendiabiti
  • Vano portaoggetti
  • Portabicchiere
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi
  • Tergicristallo in modalità intermittente
  • Predisposizione radio a 12 V (plug and play)

LIQUIDI
  • Liquido di raffreddamento antigelo (–37 °C/–34,6 °F)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Telaio a C, collegamento a passo variabile, cilindri e tubazioni idrauliche
  • Vani motore
  • Griglia radiatore incernierata con feritoie di ventilazione
  • Ventola del radiatore apribile verso l'esterno
  • Gancio di traino anteriore
  • Barra di traino rigida
  • Protezione antivandalismo
  • Scarichi ecologici (olio motore, apparato propulsore e attrezzatura, liquido di raffreddamento del motore)
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S) (olio motore, apparato propulsore e attrezzatura)
  • Protezione basamento per impieghi gravosi

ISTRUZIONI
  • Le decalcomanie di avvertenza ANSI sono incluse solo per le macchine vendute negli U.S.A.

D6K2 Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE
  • Ventola a richiesta reversibile

CARRO
  • XL, SystemOne
  • XL, per impieghi gravosi
  • LGP, SystemOne
  • LGP, per impieghi gravosi

CINGOLI (40 SEZIONI)
  • Coppie di cingoli, XL, SystemOne: - Cingolo, 510 mm (20 in), per impieghi moderati, XL - Cingolo, 510 mm (20 in), per impieghi estremi, XL - Cingolo, 560 mm (22 in), per impieghi moderati, XL - Cingolo, 560 mm (22 in) per impieghi estremi, XL
  • Coppie di cingoli, XL, per impieghi gravosi: - Cingolo, 510 mm (20 in), per impieghi estremi, XL - Cingolo, 560 mm (22 in), per impieghi estremi, XL
  • Coppie di cingoli, LGP, SystemOne: - Cingolo, 760 mm (30 in), per impieghi moderati, LGP - Cingolo, 760 mm (30 in), per impieghi estremi, LGP
  • Coppie di cingoli, LGP, per impieghi gravosi: - Cingolo, 760 mm (30 in), per impieghi estremi, LGP - Cingolo, 760 mm (30 in), autopulente, LGP

PROTEZIONI GUIDACINGOLI
  • Protezione guida cingolo, centrale
  • Protezione guida cingolo, anteriore/posteriore
  • Protezione, guida cingolo, sull'intera lunghezza

CABINA
  • Cabina, allestimento Comfort
  • Cabina, allestimento Comfort, per impieghi pesanti
  • Sedile con sospensioni, riscaldato e ventilato, con impugnature joystick riscaldate
  • Kit visibilità, telecamera posteriore singola
  • Autoradio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

IDRAULICA
  • Olio idraulico biologico

PROTEZIONI
  • Kit di protezione cabina
  • Schermo, lato posteriore
  • Kit di protezione, standard
  • Kit di protezione, lato anteriore
  • Kit di protezione, per impieghi pesanti

LAME
  • Lama, 3196 mm (126 in) ARO XL
  • Lama, 3196 mm (126 in) ripiegabile ARO XL
  • Lama, 3684 mm (145 in) ARO LGP
  • Lama, 3684 mm (145 in) ripiegabile ARO LGP
  • Inclinazione della lama meccanica
  • Inclinazione della lama a comando elettrico

ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Barra di traino
  • Ripper, denti dritti
  • Ripper, denti curvi
  • Contrappeso, posteriore
  • Contrappeso, lastre aggiuntive

COMANDO DELL'ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Comando del ripper
  • Comando del verricello
  • Comando del ripper e del verricello
  • Comando del ripper e dell'inclinazione a comando elettrico
  • Comando del ripper, del verricello e dell'inclinazione a comando elettrico

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Predisposizione per AccuGrade
  • Cellulare Product Link
  • Product Link, satellite
  • Product Link cellulare e satellitare

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
  • Serbatoio del combustibile, rifornimento rapido e predisposizione rabbocco

DISPOSITIVI DI AVVIAMENTO E KIT STAGIONALI
  • Kit per basse temperature, 120 V
  • Kit per basse temperature, 240 V
  • Sfiatatoio elettrico isolato
  • Dispositivo di avviamento standard
  • Dispositivo di avviamento ad alta velocità, bassa temperatura

LIQUIDI
  • Antigelo, –50 °C (–58 °F)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Faro rotante lampeggiante

ATTREZZATURE INSTALLATE SUL CAMPO
  • Verricello e passacavi: - Verricello PA50, velocità variabile - Passacavo, tre rulli - Kit, conversione, 4° rullo - Passo verricello

MANUTENZIONE E RELATIVI ACCESSORI
  • Supporto per escavatore
  • Pompa del combustibile, riempimento
  • Sistema di cambio rapido dell'olio