< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il nuovo dozer D6T rende estremamente facili le operazioni di spianatura a elevata efficienza. Il cambio Cat® a quattro marce completamente automatico a innesto fluido ottimizza costantemente la trasmissione in base all'applicazione. Risparmio di combustibile e minor sforzo dell'operatore, senza compromettere durata, potenza o produttività. L'intera gamma di funzioni con tecnologia Cat Connect GRADE consente inoltre lo svolgimento del lavoro in modo più intelligente in base alle esigenze del cantiere.

Motore

Modello motore Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Potenza al volano 215.0 hp 161.0 kW Less
Cilindrata 567.0 in3 9.3 B Less
Potenza netta (nominale) – 2.200 giri/min: ISO 9249/SAE J1349 215.0 hp 161.0 kW Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Corea Tier 4 Final Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Corea Tier 4 Final Less
Potenza netta (nominale) – 2.200 giri/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 hp 160.0 kW Less
Numero di fabbricazione 19 19 Less
Potenza netta (massima) – 1.200 giri/min: ISO 9249/SAE J1349 245.0 hp 183.0 kW Less
Potenza netta (massima) – 1.200 giri/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 hp 182.0 kW Less
Nota Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV, Corea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con un contenuto di zolfo massimo di 15 ppm (mg/kg) (EPA) o 10 ppm (EU). Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con diesel ULSD contenenti 15 ppm (mg/kg) di zolfo o meno. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV, Corea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con un contenuto di zolfo massimo di 15 ppm (mg/kg) (EPA) o 10 ppm (EU). Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con diesel ULSD contenenti 15 ppm (mg/kg) di zolfo o meno. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Less
Nota Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Less
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di biossido di carbonio di 2.574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di biossido di carbonio di 2.574 tonnellate metriche. Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 97.2 gal 368.0 B Less
Serbatoio DEF 4.5 gal 17.1 B Less

Pesi

Peso operativo 47139.0 lb 21382.0 kg Less

Peso operativo

XL SU 47139.0 lb 21382.0 kg Less
XL VPAT 53043.0 lb 24060.0 kg Less
Livellamento di precisione XL 49935.0 lb 22650.0 kg Less
XL stretto 49780.0 lb 22580.0 kg Less
XW SU 48910.0 lb 22185.0 kg Less
XW VPAT 54046.0 lb 24515.0 kg Less
XW VPAT con lama ripiegabile 58852.0 lb 26695.0 kg Less
LGP S 51366.0 lb 23299.0 kg Less
LGP VPAT 54527.0 lb 24733.0 kg Less
LGP VPAT con lama ripiegabile 59333.0 lb 26913.0 kg Less
Nota Il peso operativo include lama, lubrificanti, liquido di raffreddamento, serbatoio del combustibile pieno, cingoli standard, cabina con struttura ROPS/FOPS, barra di traino e operatore. Il peso operativo include lama, lubrificanti, liquido di raffreddamento, serbatoio del combustibile pieno, cingoli standard, cabina con struttura ROPS/FOPS, barra di traino e operatore. Less

Lame – Capacità

6 SU – XL 7.26 yd3 5.55 m3 Less
6 SU – XL stretto* 6.47 yd3 4.95 m3 Less
6 VPAT – XL 6.07 yd3 4.64 m3 Less
6 SU – XW 7.38 yd3 5.64 m3 Less
6 VPAT – XW 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT – XW ripiegabile 7.83 yd3 5.99 m3 Less
6 S – LGP 4.96 yd3 3.79 m3 Less
6 VPAT – LGP 6.57 yd3 5.02 m3 Less
6 VPAT – LGP ripiegabile 7.83 yd3 5.99 m3 Less
Nota *Offerte non disponibili in tutti i paesi. *Offerte non disponibili in tutti i paesi. Less

Dimensioni – XL

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 9.23 ft 2814.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Distanza libera da terra 14.8 in 375.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – XW

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 9.16 ft 2792.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 9.23 ft 2814.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Distanza libera da terra 14.8 in 375.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 6.6 psi 45.8 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – LGP

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 10.5 ft 3201.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 10.65 ft 3245.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 14.48 ft 4415.0 mm Less
Distanza libera da terra 16.0 in 406.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 5.1 psi 35.2 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – XL VPAT

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 8.91 ft 2717.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 9.23 ft 2814.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 16.06 ft 4894.0 mm Less
Distanza libera da terra 14.8 in 375.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 9.8 psi 67.4 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Lame – Larghezza

6 SU – XL 10.7 ft 3261.0 mm Less
6 SU – XL stretto* 9.81 ft 2990.0 mm Less
6 VPAT – XL 12.75 ft 3880.0 mm Less
6 SU – XW 11.69 ft 3562.0 mm Less
6 VPAT – XW 13.65 ft 4160.0 mm Less
6 VPAT – XW ripiegabile 12.65 ft 3856.0 mm Less
6 S – LGP 13.33 ft 4063.0 mm Less
6 VPAT – LGP 13.65 ft 4160.0 mm Less
6 VPAT – LGP ripiegabile 12.65 ft 3856.0 mm Less
Nota *Offerte non disponibili in tutti i paesi. *Offerte non disponibili in tutti i paesi. Less

Dimensioni – XW VPAT

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 9.83 ft 2996.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 10.65 ft 3245.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Distanza libera da terra 16.0 in 406.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 6.9 psi 47.7 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – LGP VPAT

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 10.31 ft 3143.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 10.65 ft 3245.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Distanza libera da terra 16.0 in 406.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 6.3 psi 43.3 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – Livellamento di precisione XL

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 9.23 ft 2814.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Distanza libera da terra 14.8 in 375.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 9.4 psi 64.7 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – XL stretta

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 9.23 ft 2814.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Distanza libera da terra 14.8 in 375.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 9.4 psi 64.5 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – XW VPAT ripiegabile

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 9.83 ft 2996.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 10.65 ft 3245.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Distanza libera da terra 16.0 in 406.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 7.5 psi 52.0 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Dimensioni – LGP VPAT ripiegabile

Larghezza del trattore senza perni di articolazione (cingolo standard) 10.31 ft 3143.0 mm Less
Altezza della macchina all'antenna Product Link(1) 10.84 ft 3303.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 10.65 ft 3245.0 mm Less
Lunghezza del trattore base(2) 16.41 ft 5002.0 mm Less
Distanza libera da terra 16.0 in 406.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) (3) 6.8 psi 47.2 kPa Less
Nota (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. (1) Altezza misurata dalla linea di massa. Aggiungere l'altezza della costola per dimensioni totali su superfici dure. Quando sono installate antenne Cat GRADE with 3D, l'altezza totale della macchina aumenta di circa 82 mm. Less
Nota (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. (2) Aggiungere 218 mm per la barra di traino. Aggiungere 1.387 mm/1.291 mm per il ripper, rispettivamente sulle macchine con telaio portarulli corto e telaio portarulli lungo. Less
Nota (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. (3) Tutte le dimensioni suddette con carro per impieghi gravosi. XL e XW con lama SU, LGP con lama S senza attrezzi posteriori a meno che non diversamente specificato e calcolato in base a ISO 16754. Less

Prestazioni

  • La nuova trasmissione con frizione di blocco a quattro velocità completamente automatica ottimizza costantemente la marcia e il regime motore in base all'applicazione senza richiedere l'intervento dell'operatore.
  • Rapporto aggiunto tra la prima e la seconda marcia e innesto continuo e regolare della frizione di blocco per un cambio marcia eccezionalmente fluido.
  • Mantiene una potenza costante al suolo anche in seguito a variazioni di carico per garantire sempre la giusta aggressività anche nelle condizioni più difficili.
  • Incremento fino al 2,5 percento della produttività – incremento del materiale movimentato all'ora.*
  • Risposta dell'attrezzo più veloce*, in particolare con le tecnologie GRADE.
  • Versatilità – tutta la potenza di spinta desiderata per applicazioni di spianatura pesante e il controllo di precisione necessario per i lavori di livellamento di finitura, tutto in un'unica macchina facile da trasportare.
*Rispetto al modello precedente.

Efficienza

  • Auto Shift sempre attivo per un'efficienza dei consumi nettamente superiore con il minimo sforzo dell'operatore, senza compromettere in alcun modo le prestazioni.
  • Incremento del 20 percento dell'efficienza dei consumi* – 30 percento in più nelle applicazioni di livellamento di finitura meno gravose.
  • Sostenibile: il risparmio di combustibile riduce la produzione di biossido di carbonio di circa 16,6 tonnellate metriche all'anno in media.
*Rispetto al modello precedente.

Tecnologia CAT Connect

  • Regolate automaticamente la posizione della lama predefinita con Cat GRADE with Slope Assist (dotazione di serie). Terminate più velocemente i lavori, con una migliore qualità della superficie e una riduzione significativa dello sforzo dell'operatore. Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo.
  • Che si tratti di lavori di spianatura o di livellamento di finitura, realizzate piani di progetti in 3D in modo più efficiente con Cat GRADE with 3D (a richiesta). Sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica con antenne GNSS montate sul tetto della cabina per eliminare i montanti e i cavi posti sulla lama. Include la funzione AutoCarry™ per aumentare ulteriormente la produttività.
  • Cat AccuGrade™ (a richiesta) è un sistema di controllo del livellamento, versatile e scalabile, installato dal dealer. Scelta di laser, sistema di navigazione satellitare globale (GNSS, Global Navigation Satellite System) o Universal Total Station (UTS) in modo da ottenere il livello di precisione adeguato per soddisfare i requisiti di lavoro.
  • Equipaggiate in fabbrica il dozer per facilitare l'installazione di un sistema AccuGrade con l'opzione AccuGrade Ready Option (ARO).
  • Gestite il parco macchine in modo più efficace e redditizio con i sistemi di monitoraggio remoto Product Link™/VisionLink®.

Facilità d'uso

  • Facile variazione delle velocità di avanzamento, con incrementi elevati (mezze marce) o ridotti (un decimo di marcia), grazie alla rotellina di selezione con arresti.
  • Il nuovo display a cristalli liquidi (LCD) offre la visualizzazione dei dati delle macchina, dei menu di impostazione e dei dati di controllo del livellamento più comodamente davanti all'operatore.
  • Il display consente l'avviamento codificato e la configurazione dei profili operatore.
  • Migliore risposta della lama grazie al joystick aggiornato dell'attrezzo.
  • Maggiore distanza libera da terra e migliore penetrazione grazie al nuovo ripper multidente con altezza di sollevamento elevata.
  • Trasporto più semplice grazie alla lama/ai bracci di movimentazione più stretti sui trattori D6T XL o alla lama ripiegabile sui trattori XW/LGP VPAT.