D5K2 Tier 4 Final/Stage IV

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Modello motore Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potenza - netta 104.0 hp 77.6 kW Less
Cilindrata 269.0 in3 4.4 L Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - SAE J1349 104.0 hp 77.6 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 104.0 hp 77.6 kW Less
Nota Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/StageIV/Giappone 2014 (Tier 4 Final). Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/StageIV/Giappone 2014 (Tier 4 Final). Less

Trasmissione

Pompe di trasmissione 1 1 Less
Motori dei cingoli 2 2 Less
Regolazioni della valvola di sfogo 7033.0 psi 48500.0 kPa Less
Velocità di marcia massima - marcia avanti 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocità di marcia massima - retromarcia 6.2 mph 10.0 km/h Less

Pesi

Peso operativo - XL 20313.0 lb 9214.0 kg Less
Peso operativo - LGP 20992.0 lb 9522.0 kg Less
Peso operativo - LGP, 762 mm/30 in 21442.0 lb 9726.0 kg Less
Nota Le caratteristiche tecniche sono relative a una macchina dotata di lama apripista, tettoia con struttura ROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del combustibile pieno. Le caratteristiche tecniche sono relative a una macchina dotata di lama apripista, tettoia con struttura ROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del combustibile pieno. Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 51.5 gal 195.0 L Less
Basamento e filtro 2.91 gal 11.0 L Less
Riduttori finali, XL (per lato) 2.6 gal 10.0 L Less
Riduttori finali, LGP (per lato) 2.6 gal 10.0 L Less
Sistema di raffreddamento 5.92 gal 22.4 L Less
Trasmissione/serbatoio idraulico 15.7 gal 59.5 L Less
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.9 gal 19.0 L Less

Comandi idraulici

Resa della pompa 17.7 gal/min 68.0 L/min Less
Regolazioni della valvola di sfogo 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Carro

Larghezza dei pattini - XL 20.0 in 510.0 mm Less
Larghezza dei pattini - LGP 26.0 in 660.0 mm Less
Lunghezza del cingolo al suolo - XL 91.0 in 2310.0 mm Less
Lunghezza del cingolo al suolo - LGP 91.0 in 2310.0 mm Less
Carreggiata - XL 63.0 in 1600.0 mm Less
Carreggiata - LGP 69.0 in 1750.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo - XL 3652.0 in2 23562.0 cm2 Less
Superficie di contatto al suolo - LGP 4726.0 in2 30492.0 cm2 Less
Pressione a terra – XL 5.6 psi 38.6 kPa Less
Pressione a terra – LGP 4.5 psi 31.1 kPa Less
Superficie di contatto al suolo – LGP, 762 mm (30 in) 5514.0 in2 35574.0 cm2 Less
Pressione a terra - LGP, 762 mm (30 in) 3.93 psi 27.1 kPa Less
Larghezza dei pattini - LGP, 762 mm (30 in) 30.0 in 762.0 mm Less
Carreggiata - LGP, 762 mm (30 in) 73.2 in 1860.0 mm Less
Numero di rulli (per lato) 7 7 Less
Numero di pattini (per lato) - Carro con cingoli sigillati e lubrificati (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40 Less
Numero di pattini (per lato) - Carro SystemOne 36 36 Less
Lunghezza del cingolo al suolo - LGP, 762 mm (30 in) 91.0 in 2310.0 mm Less

Ripper

Tipo A parallelogramma A parallelogramma Less
Numero di denti 3 3 Less
Altezza 6.5 in 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less
Profondità massima di scavo 13.3 in 337.5 mm Less
Sbraccio massimo da terra 21.9 in 555.0 mm Less
Massima distanza libera da terra sotto la punta 17.6 in 448.0 mm Less
Larghezza totale 67.3 in 1710.0 mm Less

Verricello

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Azionamento verricello Idrostatico Idrostatico Less
Comando Idraulico Idraulico Less
Velocità Variabile Variabile Less
Lunghezza verricello 27.76 in 705.0 mm Less
Larghezza totale 29.2 in 741.0 mm Less
Diametro tamburo 10.0 in 254.0 mm Less
Larghezza tamburo 10.8 in 274.0 mm Less
Gioco gola 6.75 in 171.5 mm Less
Diametro cavo - raccomandato 0.63 in 16.0 mm Less
Diametro cavo - a richiesta 0.75 in 19.0 mm Less
Capacità tamburo - cavo raccomandato 371.0 ft 113.0 m Less
Capacità tamburo - cavo a richiesta 256.0 ft 78.0 m Less
Massima capacità di trazione - tamburo scoperto 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Massima capacità di trazione - tamburo carico 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Massima velocità di avvolgimento - tamburo scoperto 131.0 ft/min 40.0 m/min Less
Massima velocità di avvolgimento - tamburo carico 207.0 ft/min 63.0 m/min Less

Cabina

Livelli di rumorosità: ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
Livelli di rumorosità: SAE J1166 FEB2008 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
Struttura ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 Less
Struttura FOPS SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 Livello III SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 Livello III Less

Dimensioni

Carreggiata - XL 63.0 in 1600.0 mm Less
Carreggiata - LGP 68.9 in 1750.0 mm Less
Carreggiata - LGP, pattini da 770 mm (30 in) 73.2 in 1860.0 mm Less
Larghezza trattore (pattini standard, senza lama) - XL 83.1 in 2110.0 mm Less
Larghezza trattore (pattini standard, senza lama) - LGP 94.9 in 2410.0 mm Less
Larghezza del trattore (pattini standard, senza lama) - LGP, pattini da 770 mm (30 in) 103.5 in 2630.0 mm Less
Lunghezza totale (con lama) - XL 170.1 in 4309.0 mm Less
Lunghezza totale (con lama) - LGP 169.1 in 4309.0 mm Less
Lunghezza totale (con lama) - LGP, pattini da 770 mm (30 in) 169.1 in 4309.0 mm Less
Lunghezza del trattore base (senza lama) - XL 128.5 in 3265.0 mm Less
Lunghezza del trattore base (senza lama) - LGP 128.5 in 3265.0 mm Less
Lunghezza del trattore base (senza lama) - LGP, pattini da 770 mm (30 in) 128.5 in 3265.0 mm Less
Altezza trattore - XL 109.0 in 2769.0 mm Less
Altezza trattore - LGP 109.0 in 2769.0 mm Less
Altezza trattore - LGP, pattini da 770 mm (30 in) 109.0 in 2769.0 mm Less
Distanza libera da terra - XL 13.0 in 332.0 mm Less
Distanza libera da terra - LGP 13.0 in 332.0 mm Less
Distanza libera da terra - LGP, pattini da 770 mm (30 in) 13.0 in 332.0 mm Less
LAMA: Larghezza della lama - XL 109.5 in 2782.0 mm Less
LAMA: Larghezza della lama - Intermedia 115.0 in 2921.0 mm Less
LAMA: Larghezza della lama - LGP 126.7 in 3220.0 mm Less
LAMA: Altezza della lama - XL 42.2 in 1073.0 mm Less
LAMA: Altezza della lama - Intermedia 39.8 in 1010.0 mm Less
LAMA: Altezza della lama - LGP 39.8 in 1010.0 mm Less
LAMA: Altezza di sollevamento lama - XL 30.2 in 767.0 mm Less
LAMA: Altezza di sollevamento lama - Intermedia 30.2 in 767.0 mm Less
LAMA: Altezza di sollevamento lama - LGP 30.2 in 767.0 mm Less
LAMA: Profondità di scavo - XL 23.1 in 586.0 mm Less
LAMA: Profondità di scavo - Intermedia 22.5 in 572.0 mm Less
LAMA: Profondità di scavo - LGP 22.5 in 572.0 mm Less
LAMA: Angolazione del tagliente della lama regolabile - XL da 52° a 58° da 52° a 58° Less
LAMA: Angolazione del tagliente della lama regolabile - Intermedia da 52° a 58° da 52° a 58° Less
LAMA: Angolazione del tagliente della lama regolabile - LGP da 52° a 58° da 52° a 58° Less
LAMA: Massima inclinazione - XL 15.8 in 402.0 mm Less
LAMA: Massima inclinazione - Intermedia 17.6 in 448.0 mm Less
LAMA: Massima inclinazione - LGP 17.6 in 448.0 mm Less
LAMA: Angolazione massima (per lato) - XL 25° 25° Less
LAMA: Angolazione massima (per lato) - Intermedia 25° 25° Less
LAMA: Angolazione massima (per lato) - LGP 25° 25° Less
LAMA: Larghezza lama alla massima angolazione - XL 103.8 in 2636.0 mm Less
LAMA: Larghezza lama alla massima angolazione - Intermedia 105.1 in 2669.0 mm Less
LAMA: Larghezza lama alla massima angolazione - LGP 115.8 in 2940.0 mm Less
LAMA: Capacità della lama (SAE) - XL 2.86 yd3 2.19 m3 Less
LAMA: Capacità della lama (SAE) - Intermedia 2.73 yd3 2.09 m3 Less
LAMA: Capacità della lama (SAE) - LGP 3.06 yd3 2.34 m3 Less

Caratteristiche:


D5K2 Tier 4 Final/Stage IV Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 12 V, 120 A, senza spazzole per impieghi gravosi
  • Avviso di retromarcia
  • Batterie (2), per impieghi gravosi, esenti da manutenzione, 2.000 CCA
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luci alogene, 2 anteriori e 2 posteriori
  • Dispositivo di avviamento elettrico, 12 V

CABINA OPERATORE
  • Tettoia con struttura ROPS/FOPS
  • Sedile a sospensione pneumatica, in tessuto o vinile
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Tappetini, cruscotto
  • Sistema di monitoraggio elettronico con: - Indicatori di temperatura del liquido di raffreddamento del motore, temperatura dell'olio idraulico e livello del combustibile - Limitatore elettronico velocità di traslazione - Display giri/min del motore e marce - Contaore elettrico - Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria motore - Indicatore elettronico di presenza acqua nel combustibile
  • Slope Indicate
  • Interruttore rotativo dell'acceleratore
  • Modalità Eco
  • Comandi montati sul sedile, regolazione in avanti/indietro
  • Braccioli regolabili
  • Specchietto retrovisore interno
  • Unico pedale per le funzioni di decelerazione e frenata
  • Impostazioni indipendenti velocità di marcia avanti/retromarcia
  • Presa di corrente, 12 V
  • Appendiabiti
  • Vano portaoggetti
  • Portabicchiere
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi

IDRAULICA
  • Impianto idraulico, 3 valvole
  • Impianto idraulico a rilevamento del carico
  • Leva singola di comando a tre funzioni
  • Pompa idraulica e olio
  • Comando lama stabile

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C4.4 ACERT, con turbocompressore, Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) certificato con post-trattamento
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Sistema di raffreddamento con piastre e barre in alluminio (radiatore, apparato propulsore)
  • Filtro dell'aria con prefiltro, espulsione automatica della polvere e presa d'aria sotto il cofano
  • Trasmissione idrostatica a circuito chiuso e percorso doppio
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore dell'acqua/del combustibile
  • Controllo automatico della trazione

CARRO
  • Carro SALT
  • Telaio portarulli a 7 rulli
  • Rulli inferiori lubrificati per l'intera durata
  • Rulli superiori
  • Tendicingoli, idraulici
  • Protezioni guidacingoli anteriori/posteriori
  • Maglia maestra

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Satellite PL631/Cellulare PL641 Cat Product Link™
  • Telaio a C, VPAT, tubazioni e cilindri idraulici
  • Vani motore bloccabili
  • Gancio di traino anteriore
  • Barra di traino rigida
  • Scarichi ecologici (olio motore, apparato propulsore e attrezzatura e liquido di raffreddamento del motore)
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (olio motore, apparato propulsore e attrezzatura)
  • Protezione antivandalismo
  • Protezione basamento per impieghi gravosi

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, –37 °C (–35 °F)

D5K2 Tier 4 Final/Stage IV Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO
  • Quattro luci alogene anteriori e due luci alogene posteriori integrate

TRASMISSIONE
  • Trasmissione, ausiliaria
  • Installazione, verricello

CARRO
  • Coppie di cingoli, XL: - Cingoli, 510 mm (20 in) MS SystemOne
  • Coppie di cingoli, LGP: - Cingoli, 660 mm (26 in) MS SystemOne - Cingoli, 762 mm (30 in) MS SystemOne

CABINA OPERATORE
  • Cabina con aria condizionata
  • Cabina con vetri in policarbonato e climatizzatore
  • Sedile a sospensione pneumatica, a scelta tra: - Sedile riscaldato in vinile con comandi riscaldati - Sedile riscaldato in tessuto con comandi riscaldati - Sedile riscaldato e ventilato in tessuto con comandi riscaldati
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Insonorizzazione

IDRAULICA
  • Impianto idraulico, 4 valvole per il ripper
  • Impianto idraulico, 4 valvole per il verricello

PROTEZIONI
  • Protezione posteriore per impieghi gravosi
  • Griglia radiatore per impieghi gravosi
  • Protezione guida cingolo, centrale
  • Protezione portarulli, sull'intera lunghezza
  • Schermo, lato posteriore, cabina
  • Schermo lato cabina
  • Schermo, lato posteriore, tettoia
  • Schermo, lato anteriore e sportelli, tettoia
  • Protezioni mobili anteriori
  • Protezioni mobili posteriori

LAME
  • Lama VPAT XL
  • Lama VPAT LGP
  • Lama VPAT intermedia

ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Barra di traino, traino
  • Montaggio verricello
  • Ripper a parallelogramma comprensivo di tre denti

COMANDO DELL'ATTREZZATURA POSTERIORE
  • Comando ripper
  • Comando verricello
  • Comando ripper e verricello

SISTEMI DI CONTROLLO E GUIDA DELLA MACCHINA
  • Predisposizione all'installazione del sistema AccuGrade, compreso Cat Grade Control Slope Assist
  • Controllo elettrico dell'inclinazione della lama

DISPOSITIVI DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere

ALTRE ATTREZZATURE
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, –50 °C (–58 °F)

ATTREZZATURA MONTATA SUL CAMPO
  • Verricello, idrostatico