D7E WH

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Modello motore Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potenza al volano 251.0 hp 187.0 kW Less
Alesaggio 4.5 in 115.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Cilindrata 567.0 in3 9.3 B Less
Emissioni globali Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Potenza motore (massima) – SAE J1995 270.0 hp 201.0 kW Less
Potenza motore (massima) – ISO 14396 266.0 hp 198.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 270.0 hp 198.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 238.0 hp 178.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 hp 178.0 kW Less
Potenza netta (massima) – ISO 9249/SAE J1349 251.0 hp 187.0 kW Less
Potenza netta (massima) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Nota Potenza nominale a 1.700 giri/min. Potenza massima a 1.600 giri/min. Potenza nominale a 1.700 giri/min. Potenza massima a 1.600 giri/min. Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 22.5 gal 87.0 B Less
Basamento motore 8.0 gal 30.0 B Less
Riduttori finali (ciascuno) 7.0 gal 28.0 B Less
Vano albero girevole 1.8 gal 7.0 B Less
Trasmissione 16.0 gal 60.0 B Less
Serbatoio del combustibile 113.5 gal 430.0 B Less
Serbatoio DEF 4.75 gal 18.0 B Less
Telai portarulli (ciascuno) 11.0 gal 42.0 B Less
Serbatoio idraulico 20.0 gal 76.0 B Less

Pesi

Peso operativo 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Peso di spedizione 59456.0 lb 26968.0 kg Less
Peso operativo – LGP S WHA 69478.0 lb 31515.0 kg Less
Peso operativo – LGP U WHA 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Nota Il peso di spedizione include lubrificanti, liquido di raffreddamento, cabina con struttura ROPS/FOPS, cingoli standard e il serbatoio del combustibile pieno al 10%. Il peso di spedizione include lubrificanti, liquido di raffreddamento, cabina con struttura ROPS/FOPS, cingoli standard e il serbatoio del combustibile pieno al 10%. Less
Nota Il peso operativo include lama, lubrificanti, liquido di raffreddamento, serbatoio del combustibile pieno, cingolo standard, scatola delle barre d'urto e operatore. Il peso operativo include lama, lubrificanti, liquido di raffreddamento, serbatoio del combustibile pieno, cingolo standard, scatola delle barre d'urto e operatore. Less

Standard

Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008 La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3449:2005 Livello II La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme alle seguenti norme: ISO 3449:2005 Livello II Less
Freni I requisiti dei freni per una macchina trattore sono conformi alle seguenti norme: ISO 10265:2008 I requisiti dei freni per una macchina trattore sono conformi alle seguenti norme: ISO 10265:2008 Less

Trasmissione

Corrente di ingresso compressore CA massima 12.0 Ampere 12.0 Ampere Less
Tensione di ingresso nominale del compressore CA 320.0 Volt 320.0 Volt Less
Tensione modulo di propulsione e generatore CA 480.0 Volt 480.0 Volt Less
Nota La corrente nominale dipende dal carico di calore/umidità sull'impianto di climatizzazione. La corrente nominale dipende dal carico di calore/umidità sull'impianto di climatizzazione. Less
Tipo Trasmissione elettrica Trasmissione elettrica Less

Caratteristiche tecniche della lama apripista – Lama 7S LGP

Capacità della lama (SAE J1265) 25.0 yd3 19.1 m3 Less
Larghezza (sui cantonali) 15.1 ft 4594.0 mm Less
Altezza 8.0 ft 2425.0 mm Less
Profondità di scavo 24.8 in 631.0 mm Less
Distanza libera da terra 50.9 in 1292.0 mm Less
Inclinazione massima 30.9 in 785.0 mm Less
Peso* 8875.0 lb 4026.0 kg Less
Nota *Il peso include supporto dei cilindri, cilindro di sollevamento e tubazioni, lama, bracci di spinta, perni di articolazione, griglia per rifiuti e tubazioni dei cilindri (inclinazione). *Il peso include supporto dei cilindri, cilindro di sollevamento e tubazioni, lama, bracci di spinta, perni di articolazione, griglia per rifiuti e tubazioni dei cilindri (inclinazione). Less

Specifiche della lama apripista - Lama 7U LGP

Capacità della lama (SAE J1265) 30.0 yd3 22.9 m3 Less
Larghezza (sui cantonali) 15.4 ft 4698.0 mm Less
Altezza 8.0 ft 2432.0 mm Less
Profondità di scavo 27.3 in 693.0 mm Less
Distanza libera da terra 52.6 in 1336.0 mm Less
Inclinazione massima 30.9 in 784.0 mm Less
Peso* 11645.0 lb 5282.0 kg Less
Nota *Il peso include supporto dei cilindri, cilindro di sollevamento e tubazioni, lama, bracci di spinta, perni di articolazione, griglia per rifiuti e tubazioni dei cilindri (inclinazione). *Il peso include supporto dei cilindri, cilindro di sollevamento e tubazioni, lama, bracci di spinta, perni di articolazione, griglia per rifiuti e tubazioni dei cilindri (inclinazione). Less

Carro

Carreggiata 90.0 in 2286.0 mm Less
Tipo Carro per impieghi gravosi Carro per impieghi gravosi Less
Configurazione LGP LGP Less
Numero di rulli (per lato) 8 8 Less
Numero di pattini (per lato) 44 44 Less
Passo 8.5 in 216.0 mm Less
Larghezza pattini 36.0 in 915.0 mm Less
Altezza costola (MS) 2.75 in 70.0 mm Less
Lunghezza dei cingoli al suolo (impieghi gravosi) 136.0 in 3450.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo (impieghi gravosi) 9792.0 in2 6.31 m2 Less
Pressione a terra (per impieghi gravosi) – ISO 16754 6.4 psi 44.4 kPa Less
Distanza libera da terra 18.6 in 472.0 mm Less

Dimensioni - LGP (indicative)

Carreggiata 90.0 in 2286.0 mm Less
Larghezza del trattore ai perni di articolazione 135.0 in 3423.0 mm Less
Larghezza del trattore senza perni di articolazione (pattini standard) 126.0 in 3200.0 mm Less
Altezza della macchina dall'estremità della costola - Alla sommità del tubo di scarico 132.0 in 3365.0 mm Less
Altezza della macchina dall'estremità della costola - Alla parte superiore della cabina standard 134.0 in 3392.0 mm Less
Altezza della macchina dall'estremità della costola - Dalla faccia inferiore del pattino 131.0 in 3322.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 136.0 in 3450.0 mm Less
Lunghezza della macchina base 181.0 in 4608.0 mm Less
Lunghezza del trattore base - Con il seguente accessorio aggiunto alla lunghezza del trattore base: ripper (punta al suolo) N/D N/D Less
Lunghezza del trattore base - Con il seguente accessorio aggiunto alla lunghezza del trattore base: ripper (punta completamente sollevata) N/D N/D Less
Lunghezza del trattore base - Con il seguente accessorio aggiunto alla lunghezza del trattore base: barra di traino 10.6 in 270.0 mm Less
Lunghezza del trattore base - Con il seguente accessorio aggiunto alla lunghezza del trattore base: lama S 53.5 in 1360.0 mm Less
Lunghezza del trattore base - Con il seguente accessorio aggiunto alla lunghezza del trattore base: lama U 76.6 in 1947.0 mm Less
Altezza della costola 2.75 in 70.0 mm Less
Distanza libera da terra 18.6 in 472.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo (pattini standard) 9792.0 in2 6.31 m2 Less
Numero di pattini per lato 44 44 Less
Larghezza dei pattini standard (per impieghi medi) 36.0 in 915.0 mm Less
Pressione a terra 6.4 psi 44.3 kPa Less
Passo 8.5 in 215.9 mm Less
Rulli inferiori per lato 8 8 Less
Numero di rulli superiori 2 2 Less
Altezza barra di traino (dall'estremità della costola al centro del gancio) 28.0 in 719.0 mm Less

CARATTERISTICHE


D7E WH Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • APC (Accessory Power Converter, convertitore di alimentazione supplementare)
  • Allarme di retromarcia
  • Batterie per impieghi gravosi
  • Convertitore da 24 V a 12 V, 10 A
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Avvisatore acustico di marcia avanti
  • Product Link

CABINA
  • Cabina ottimizzata
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Schermi porta cabina
  • Bracciolo regolabile
  • Interruttore spostamento bidirezionale
  • Cabina a montante singolo, ROPS/FOPS
  • Comando della velocità a variazione continua
  • Sterzo differenziale
  • Comandi elettroidraulici
  • Sistema di monitoraggio elettronico
  • Poggiapiedi, cruscotto
  • Contaore elettronico
  • Isolamento macchina, operatore non presente
  • Specchietto retrovisore
  • Impianto di climatizzazione modulare montato in cabina
  • Predisposizione radio, 12 V
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3")
  • Pulsante di richiamo velocità
  • Indicatore acceleratore, elettronico
  • Cabina inclinabile e martinetto di sollevamento cabina
  • Pedale di comando marcia
  • Tergicristalli intermittenti

TRASMISSIONE
  • Protezioni flange per riduttori finali
  • Protezione dei riduttori finali a battente
  • Scudi termici del motore
  • Protezioni delle flange dei riduttori finali per impieghi gravosi
  • Postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria, prefiltro con espulsore di polveri e tubo a strati
  • Motore C9.3 ACERT – Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4
  • Trasmissione a variazione continua della velocità
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Scarichi ecologici, trasmissione
  • Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria
  • Ventola a richiesta ad azionamento idraulico
  • Riduttori finali a doppia riduzione
  • Pompa elettronica di adescamento del combustibile
  • Freno di stazionamento elettronico
  • Ausilio all'avviamento, a etere
  • Turbocompressore raffreddato ad acqua con valvola di scarico
  • Separatore dell'acqua
  • Ventola a inversione

CARRO
  • Cingolo per impieghi gravosi (660 mm/26" MS Trap)
  • Cingolo per impieghi gravosi (914 mm/36" MS Trap)
  • Protezioni guida cingoli
  • Protezioni per ruote folli
  • Maglia maestra
  • Protezioni per tenute puleggia folle, design in Kevlar
  • Protezione antidetriti per telaio portarulli
  • Rulli e ruote folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Tendicingoli, molla di ritorno a gas
  • Regolazione del grasso per i cingoli
  • Gruppo di protezioni, guidacingolo

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Parafanghi per impieghi gravosi
  • Protezione su telaio principale
  • Gruppo di protezioni per le tenute
  • Gruppo di protezioni per il basamento
  • Protezioni del serbatoio del combustibile
  • Protezioni delle tubazioni della lama apripista
  • Cilindro di sollevamento lama apripista e cofano nero
  • Protezione a griglia, portiera
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Vani motore forati
  • Gancio da rimorchio anteriore
  • Predisposizione per il sistema di controllo del livellamento
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Cofano forato
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico, sollevamento e inclinazione dell'apripista
  • Scambiatore di calore dell'olio, idraulico
  • Porte di prelievo S·O·SSM
  • Sportelli radiatore con alette di ventilazione, doppia cerniera
  • Protezione antimanomissione per serbatoi dei liquidi e scatola della batteria
  • Modulo emissioni pulite isolato

D7E WH Attrezzatura a richiesta

Predisposizione per l'installazione del sistema AccuGrade

Allestimento

Retro della lama, nero

Accessori per le basse temperature

Riscaldatore del liquido di raffreddamento del motore, 240 V

Impianto di alimentazione a rifornimento rapido

Protezioni delle flange dei riduttori finali per impieghi gravosi

Schermo posteriore

Sedile riscaldato

Luci
  • Luci base (6)
  • Luci alogene e HID Premium (10)

Sistema di cambio dell'olio della trasmissione

Telecamera retrovisiva

Scatola delle barre d'urto posteriore o ripper multidente con impianto idraulico della barra d'urto e del ripper

Insonorizzazione (Europa)

Protezioni guida cingoli

Lame apripista per discarica – con griglie
  • LGP S
  • LGP U

Cingolo per impieghi gravosi (660 mm/26" ES Trap)

Cingolo per impieghi gravosi (914 mm/36" ES Trap)