D6N WH

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dalla spinta dei rifiuti allo spargimento del materiale di copertura alla costruzione e alla chiusura delle celle, i movimentatori per rifiuti Cat® sono progettati e costruiti dal telaio in su per soddisfare le esigenze dei lavori in discarica.

Motore

Modello motore Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Potenza al volano 182.0 hp 136.0 kW Less
Alesaggio 4.1 in 105.0 mm Less
Corsa 5.3 in 135.0 mm Less
Cilindrata 433.0 in3 7.1 B Less
Emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Potenza netta (nominale – 1.800 giri/min): ISO 9249/SAE J1349 166.0 hp 124.0 kW Less
Potenza netta (nominale – 1.800 giri/min): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 hp 124.0 kW Less
Potenza netta (massima – 2.200 giri/min): SAE J1995 182.0 hp 136.0 kW Less
Potenza netta (massima – 2.200 giri/min): ISO 14396 178.0 hp 133.0 kW Less
Nota Tutte le normative Tier 4, Stage IIIB e IV e Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con un contenuto di zolfo massimo di 15 ppm (EPA) o 10 ppm (EU). Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con diesel ULSD contenenti 15 ppm (mg/kg) di zolfo o meno. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4, Stage IIIB e IV e Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con un contenuto di zolfo massimo di 15 ppm (EPA) o 10 ppm (EU). Le miscele di biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) sono ammesse se miscelate con diesel ULSD contenenti 15 ppm (mg/kg) di zolfo o meno. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Less
Nota Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Less
Potenza netta (massima – 2.200 giri/min): ISO 14396 (DIN) 180.0 hp 133.0 kW Less

Pesi

Peso operativo 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Peso operativo – Movimentatore di rifiuti XL 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Peso operativo – Movimentatore di rifiuti LGP 44749.0 lb 20298.0 kg Less
Peso di spedizione – Movimentatore di rifiuti XL 40029.0 lb 18157.0 kg Less
Peso di spedizione – Movimentatore di rifiuti LGP 43642.0 lb 19796.0 kg Less

Dimensioni – XL

Carreggiata 74.4 in 1890.0 mm Less
Larghezza della macchina (senza perni di articolazione) 98.4 in 2500.0 mm Less
Altezza macchina dall'estremità della costola al tubo di scarico 122.4 in 3108.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 101.6 in 2581.0 mm Less
Lunghezza della macchina base (con barra di traino)* 157.3 in 3995.0 mm Less
Altezza della costola 2.6 in 66.0 mm Less
Distanza libera da terra 14.3 in 364.0 mm Less
Pressione a terra 6.7 psi 46.1 kPa Less
Nota *Aggiungere 1.185 mm (46,7 in) alla lunghezza della macchina base (con barra di traino) con lama SU aggiunta. Aggiungere 957 mm (37,7 in) alla lunghezza della macchina base (con barra di traino) con ripper (punta a livello del suolo). *Aggiungere 1.185 mm (46,7 in) alla lunghezza della macchina base (con barra di traino) con lama SU aggiunta. Aggiungere 957 mm (37,7 in) alla lunghezza della macchina base (con barra di traino) con ripper (punta a livello del suolo). Less

Dimensioni – LGP

Carreggiata 85.0 in 2160.0 mm Less
Larghezza della macchina (senza perni di articolazione) 118.0 in 3000.0 mm Less
Altezza macchina dall'estremità della costola al tubo di scarico 126.9 in 3222.0 mm Less
Lunghezza del cingolo a terra 122.7 in 3110.0 mm Less
Lunghezza della macchina base (con barra di traino)* 166.2 in 4222.0 mm Less
Altezza della costola 2.2 in 57.0 mm Less
Distanza libera da terra 18.8 in 477.0 mm Less
Pressione a terra 4.5 psi 31.2 kPa Less
Nota *Aggiungere 957 mm (37,7 in) alla lunghezza della macchina base (con barra di traino) con ripper (punta a livello del suolo). *Aggiungere 957 mm (37,7 in) alla lunghezza della macchina base (con barra di traino) con ripper (punta a livello del suolo). Less

Lame – Capacità (SAE J1265)

XL VPAT per discariche* 8.29 yd3 6.34 m3 Less
XL VPAT 4.3 yd3 3.3 m3 Less
XL SU 5.6 yd3 4.3 m3 Less
LGP VPAT per discariche* 7.39 yd3 5.65 m3 Less
LGP VPAT 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Nota *Capacità della lama con griglia. *Capacità della lama con griglia. Less

Trasmissione

Marcia avanti 0,5 1.6 mph 2.5 km/h Less
Marcia avanti 0,7 1.7 mph 2.8 km/h Less
Marcia avanti 1,5 2.7 mph 4.4 km/h Less
Marcia avanti 1,7 3.0 mph 4.9 km/h Less
Marcia avanti 2,5 4.7 mph 7.5 km/h Less
Marcia avanti 2,7 5.2 mph 8.3 km/h Less
Retromarcia 0,5 1.9 mph 3.1 km/h Less
Retromarcia 0,7 2.1 mph 3.4 km/h Less
Retromarcia 1,5 3.4 mph 5.4 km/h Less
Retromarcia 1,7 3.7 mph 6.0 km/h Less
Retromarcia 2,5 5.9 mph 9.5 km/h Less
Retromarcia 2,7 6.5 mph 10.5 km/h Less
Marcia avanti 1,0 2.1 mph 3.3 km/h Less
Marcia avanti 2,0 3.6 mph 5.8 km/h Less
Marcia avanti 3,0 6.1 mph 9.8 km/h Less
Retromarcia 1,0 2.5 mph 4.1 km/h Less
Retromarcia 2,0 4.4 mph 7.1 km/h Less
Retromarcia 3,0 7.6 mph 12.2 km/h Less

Lame – Larghezza (sui cantonali)

XL VPAT per discariche* 10.23 ft 3120.0 mm Less
XL VPAT 10.75 ft 3272.0 mm Less
XL SU 10.33 ft 3154.0 mm Less
LGP VPAT per discariche* 12.89 ft 3929.0 mm Less
LGP VPAT 13.38 ft 4080.0 mm Less
Nota *Capacità della lama con griglia. *Capacità della lama con griglia. Less

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.

Durata

  • Protezioni speciali su tutta la macchina aiutano a tenere al riparo i componenti più importanti, quali il telaio, il serbatoio del combustibile e il serbatoio idraulico, dagli impatti e dai detriti presenti nell'aria.
  • Le protezioni multistrato dei riduttori finali aiutano a mantenere il paraolio Duo-Cone™ privo di sporcizia e detriti e a proteggere l'olio dei riduttori finali.
  • Le protezioni delle tenute dell'albero di articolazione contribuiscono a evitare l'ingresso di detriti e il danneggiamento delle tenute.
  • Le barre d'urto aiutano a impedire che i detriti danneggino la macchina, mentre una serie di tenute aggiuntive riduce la quantità di materiale che penetra nei vani del motore e della trasmissione.
  • Il cilindro di inclinazione con boccole rotanti favorisce il distacco dei materiali accumulati dai tubi flessibili.
  • La protezione del radiatore incernierata per impieghi gravosi protegge radiatore e ventola dall'ingresso del materiale, diretto e da sotto la lama.
  • Il sistema di raffreddamento è progettato per ambienti con elevata presenza di detriti, con ventola a inversione automatica e apertura verso l'esterno per una facile pulizia.
  • Scudi termici laminati e modulo emissioni pulite (CEM, Clean Emissions Module) isolato.
  • Protezione inferiore incernierata per una facile pulizia.
  • Le lame da discarica e i pattini dei cingoli a foro centrale consentono di ottimizzare le prestazioni del movimentatore di rifiuti.
  • Le luci sono montate in alto, lontano dall'area maggiormente interessata dai detriti, per una maggiore protezione, pur continuando a fornire un'illuminazione più che sufficiente della zona di lavoro.

Prestazioni

  • La nuova trasmissione con convertitore di coppia con frizione di blocco seleziona automaticamente la modalità di marcia che meglio si adatta all'applicazione.
  • Efficienza dei consumi migliorata fino al 15% e produttività aumentata del 10%* nella maggior parte delle applicazioni.
  • Il cambio automatico avanzato (standard) consente di risparmiare combustibile passando automaticamente alla marcia inferiore/superiore per mantenere la marcia più efficiente a seconda del carico. Tre diverse impostazioni, 3 velocità, 6 velocità e modalità di regolazione di precisione, consentono di ottimizzare le prestazioni della macchina per le applicazioni di trattamento dei rifiuti.
  • Cabina operatore confortevole e silenziosa con eccellente visibilità e funzioni di gestione dell'aria per impedire l'ingresso della polvere e fornire aria filtrata.
  • Comandi reattivi a basso sforzo precisi e facili da usare.
  • Le mappe elettroidrauliche selezionabili permettono di impostare la risposta dell'attrezzo in modo da soddisfare le preferenze dell'operatore e i requisiti dell'applicazione.
  • Telecamera retrovisiva disponibile per una migliore visibilità sul retro della macchina.
  • Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Corea Tier 4 Final con tecnologia autonoma, senza alcuna azione richiesta da parte dell'operatore, né tempi di fermo per la rigenerazione.
*Rispetto al precedente modello D6N.

Tecnologia CAT Connect

  • Cat GRADE with Slope Assist (standard) – mantiene automaticamente gli angoli della lama preimpostati per risparmiare tempo, aumentare la qualità di finitura e ridurre la fatica dell'operatore, in particolare nei lavori di copertura. Gli operatori esperti possono lavorare in modo più produttivo, i meno esperti sono in grado di ottenere risultati di migliore qualità in meno tempo.
  • Cat Slope Indicate (standard) mostra sul display principale della macchina la pendenza trasversale e l'inclinazione per aiutare gli operatori a lavorare con maggiore fiducia.
  • Cat GRADE with 3D (a richiesta, disponibile a fine 2016) è un sistema di controllo integrato del livellamento che consente agli operatori di lavorare con maggiore precisione ed efficienza. Le antenne sono montate sulla cabina, non sulla lama, a debita distanza dai detriti della discarica.
  • L'opzione di comando e guida Cat AccuGrade™ (a richiesta) aiuta gli operatori ad aumentare la produttività e la precisione fino al 50% rispetto ai metodi tradizionali.
  • L'opzione di predisposizione per il sistema Cat AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option), a richiesta, consente di installare o aggiornare facilmente i sistemi di controllo del livellamento Cat AccuGrade 2D e 3D per aggiungere versatilità e valore di rivendita alla macchina.
  • Il monitoraggio remoto con Product Link™/VisionLink® aiuta a gestire il parco macchine in modo più efficace e redditizio.