< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

CONFIGURAZIONE PRELIMINARE: una macchina da demolizione con sbraccio elevato progettata e costruita da Caterpillar e distribuita tramite la rete dei dealer Cat® con la stessa garanzia e la stessa imbattibile assistenza offerte dagli altri prodotti Cat. Nota: tutte le caratteristiche e i valori sono quelli iniziali e sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Motore

Modello motore Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Potenza netta 306.0 hp 228.0 kW Less
Potenza lorda - SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Potenza – ISO 14396 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Potenza netta - ISO 9249 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Alesaggio 4.5 in 115.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Cilindrata 567.5 in3 9.3 B Less

Pesi

Peso operativo 99428.0 lb 45100.0 kg Less

Peso della macchina

340F L, componenti anteriori UHD, cingoli TG HD da 600 mm 99428.0 lb 45100.0 kg Less
340F L HVG, componenti anteriori UHD, cingoli TG HD da 600 mm 111113.0 lb 50400.0 kg Less
340F L, avambraccio da 3,2 m, cingoli TG HD da 600 mm 97224.0 lb 44100.0 kg Less
340F L HVG, avambraccio da 3,2 m, cingoli TG HD da 600 mm 108908.0 lb 49400.0 kg Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 150.6 Gal/min 570.0 L/min Less
Sistema di rotazione - Flusso massimo 36.7 Gal/min 139.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima – Attrezzatura per sollevamento potenziato 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 64071.0 lbf 285.0 kN Less

Rotazione

Velocità di rotazione 4.4 giri/min 4.4 giri/min Less
Coppia di rotazione 80394.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Prestazioni acustiche

Livello di potenza sonora esterna – ISO 6395:2008* 106 dB(A)* 106 dB(A)* Less
Livello della pressione sonora sull'operatore – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nota *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. Less

Dimensioni – UHD: carro lungo

Braccio UHD UHD Less
Avambraccio UHD UHD Less
Altezza di spedizione 11.55 ft 3520.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 49.8 ft 15180.0 mm Less
Altezza cabina con FOG 11.55 ft 3520.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 11.48 ft 3500.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 13.25 ft 4040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 16.54 ft 5040.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.69 ft 515.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 4.04 ft 1230.0 mm Less
Carreggiata – Ritrazione 8.5 ft 2590.0 mm Less
Carreggiata – Estensione 8.5 ft 2590.0 mm Less
Larghezza cingolo - 600 mm - ritrazione 10.47 ft 3190.0 mm Less
Larghezza cingolo - 600 mm - estensione 10.47 ft 3190.0 mm Less

Dimensioni – UHD: carro HVG lungo

Braccio UHD UHD Less
Avambraccio UHD UHD Less
Altezza di spedizione 11.71 ft 3570.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 49.8 ft 15180.0 mm Less
Altezza cabina con FOG 11.71 ft 3570.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 11.48 ft 3500.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 13.25 ft 4040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 16.54 ft 5040.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.59 ft 485.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 4.17 ft 1270.0 mm Less
Carreggiata – Ritrazione 7.84 ft 2390.0 mm Less
Carreggiata – Estensione 9.25 ft 2820.0 mm Less
Larghezza cingolo - 600 mm - ritrazione 9.81 ft 2990.0 mm Less
Larghezza cingolo - 600 mm - estensione 11.22 ft 3420.0 mm Less

Dimensioni – Adattamento retroattivo: carro lungo

Braccio Adattamento retroattivo - piegato Adattamento retroattivo - piegato Less
Avambraccio 10.5 ft 3.2 m Less
Benna 74.87 ft3 2.12 m3 Less
Altezza di spedizione 12.34 ft 3760.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 39.73 ft 12110.0 mm Less

Dimensioni – Adattamento retroattivo: carro HVG lungo

Braccio Adattamento retroattivo - piegato Adattamento retroattivo - piegato Less
Avambraccio 10.5 ft 3.2 m Less
Benna 74.87 ft3 2.12 m3 Less
Altezza di spedizione 12.4 ft 3780.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 39.73 ft 12110.0 mm Less

Gamme di esercizio – UHD: carro lungo

Braccio UHD UHD Less
Avambraccio UHD UHD Less
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 3.6 tonn. 3.7 t Less
Altezza perno verticale massima 72.38 ft 22060.0 mm Less
Sbraccio perno orizzontale massimo/altezza sulla parte anteriore 14.570 mm/11.910 mm (47,80 ft/39,07 ft) 14.570 mm/11.910 mm (47,80 ft/39,07 ft) Less
Sbraccio perno orizzontale massimo/altezza sul lato 12.000 mm/11.910 mm (39,37 ft/39,07 ft) 12.000 mm/11.910 mm (39,37 ft/39,07 ft) Less

Gamme di esercizio – UHD: carro HVG lungo

Braccio UHD UHD Less
Avambraccio UHD UHD Less
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 3.6 tonn. 3.7 t Less
Altezza perno verticale massima 72.54 ft 22110.0 mm Less
Sbraccio perno orizzontale massimo/altezza sulla parte anteriore 15.350 mm/11.490 mm (50,36 ft/37,70 ft) 15.350 mm/11.490 mm (50,36 ft/37,70 ft) Less
Sbraccio perno orizzontale massimo/altezza sul lato 13.000 mm/11.490 mm (42,65 ft/37,70 ft) 13.000 mm/11.490 mm (42,65 ft/37,70 ft) Less

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace

Prestazioni

  • I componenti anteriori dell'escavatore UHD possono raggiungere un'altezza del perno verticale di 22 m e sono capaci di trasportare 3,6 tonnellate con uno sbraccio orizzontale fino a 15 m.
  • Il motore C9.3 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. Il controllo del regime motore riduce automaticamente il regime quando la macchina non lo necessita, consentendo così di risparmiare combustibile.
  • La funzione di arresto automatico del motore al minimo riduce il consumo di combustibile.
  • Alla gestione dei consumi contribuiscono tre modalità di potenza, elevata, standard ed eco, unite al controllo automatico del regime motore.

Tecnologia e sicurezza

  • Il sistema di monitoraggio attivo della stabilità Cat segnala continuamente all'operatore che la posizione dell'attrezzatura rientra nella gamma operativa sicura e lo avvisa quando si avvicina al limite di stabilità.
  • La telecamera retrovisiva standard fornisce una chiara visione sul monitor.
  • Cat Product Link™ e VisionLink® consentono ai proprietari di accedere alla posizione della macchina, alle ore di funzionamento, al consumo di combustibile, ai tempi di inattività, agli eventi e ai codici diagnostici.

Versatilità

  • Il nuovo sistema di attacco del braccio consente all'operatore di installare o rimuovere i componenti anteriori nelle versioni con sbraccio lungo o corto. Il nuovo sistema del perno idraulico blocca tra loro in sicurezza i componenti anteriori.
  • Il terminale del braccio corto può essere usato in posizione piegata o dritta e monta avambracci di tre lunghezze diverse.
  • Sono disponibili varie attrezzature Cat Work Tools, progettate appositamente per le macchine Cat, per una vasta gamma di applicazioni.
  • Gli attacchi rapidi Cat consentono di passare da un'attrezzatura all'altra in pochi minuti.
  • Il sistema di comando strumento Cat memorizza pressioni e flussi per un massimo di 10 attrezzature in modo che l'operatore possa mettersi al lavoro rapidamente dopo ogni cambio di attrezzatura.

Comfort

  • La cabina da demolizione include parabrezza e vetro superiore rinforzato P5A con tergicristalli paralleli e protezioni contro la caduta di oggetti (FOG, Falling Object Guard) sulla parte anteriore e superiore.
  • Il finestrino superiore più grande offre una maggiore visibilità verso l'alto.
  • La cabina può essere inclinata all'indietro per offrire una seduta più ergonomica per l'operatore nelle applicazioni con sbraccio lungo.
  • Il sistema di controllo automatico della climatizzazione consente di mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Sedili riscaldati e ventilati a richiesta.
  • Joystick e braccioli regolabili in base alle preferenze dell'operatore.
  • Monitor LCD programmabile in 42 lingue.

Facilità di manutenzione

  • Filtri a rete montati sugli sportelli laterali per impedire l'intasamento dei radiatori.
  • Facilità di diagnostica e monitoraggio della qualità dei fluidi grazie alle porte di campionamento S·O·SSM per l'impianto idraulico, l'olio motore e il liquido di raffreddamento.
  • Gli scarichi QuickEvac™ situati nel vano pompa consentono di scaricare rapidamente l'olio idraulico e l'olio motore.
  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio, i rubinetti dei liquidi, i filtri e i tubi di scarico sono accessibili a terra. Accesso sicuro con ampi corrimano, piastre antiscivolo sui gradini e piattaforma per la pedana superiore.

Durata

  • Le struttura sono costruite appositamente per una lunga vita utile nelle applicazioni di demolizione.
  • I pattini dei cingoli, le articolazioni, i rulli, le pulegge folle e i riduttori finali sono realizzati in acciaio ad alta resistenza alla trazione.
  • Il cingolo lubrificato a grasso impedisce l'ingresso di sporco e detriti.

Nota: tutte le caratteristiche e i valori menzionati sono quelli iniziali e sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.