336F L con braccio diritto (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello 336F Straight Boom è appositamente progettato per prendersi cura di tutte le attività di smistamento, demolizione di basso livello e delle attività sopra il livello del suolo. Rispetto al modello 336F Reach Boom, il 336F Straight Boom garantisce prestazioni superiori sopra il livello del suolo, offrendo un significativo aumento in altezza della gamma operativa con un'eccellente capacità di sollevamento sopra il livello del suolo.

Motore

Modello motore Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Potenza netta al volano 306.0 hp 228.0 kW Less
Alesaggio 4.53 in 115.0 mm Less
Corsa 5.87 in 149.0 mm Less
Cilindrata 568.0 in3 9.3 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 238 kW (319 hp/324 PS) 238 kW (319 hp/324 PS) Less
Potenza motore – ISO 14396 234 kW (313 hp/318 PS) 234 kW (313 hp/318 PS) Less
Potenza netta - SAE J1349 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less
Potenza netta - ISO 9249 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less

Pesi

Peso operativo 89900.0 lb 40800.0 kg Less
Peso massimo 89900.0 lb 40800.0 kg Less

Rotazione

Velocità di rotazione 8.8 giri/min 8.8 giri/min Less
Coppia di rotazione 80144.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Trasmissione

Massima velocità di marcia 3.0 mph 4.8 km/h Less
Massimo sforzo di trazione alla barra 65352.0 lbf 291.0 kN Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 151.0 Gal/min 570.0 L/min Less
Sistema di rotazione - Flusso massimo 74.0 Gal/min 279.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura (modalità di sollevamento) 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Circuito ausiliario – Alta pressione 5367.0 psi 37000.0 kPa Less
Circuito ausiliario – Media pressione 3359.0 psi 23000.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 8.0 Gal/min 29.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Livelli di rumorosità

Esterno - ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Interno - ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nota *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. Less

Dimensioni*: braccio diritto da 6,9 m (22'8"); avambraccio da 3,9 m (12'10"); benna da 2,28 m3 (2,98 yd3)

Altezza di spedizione 12.25 ft 3740.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 37.33 ft 11370.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 11.5 ft 3500.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 13.25 ft 4040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5040.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.67 ft 520.0 mm Less
Carreggiata - Carro lungo 8.5 ft 2590.0 mm Less
Carreggiata - Carro lungo e stretto 7.83 ft 2390.0 mm Less
Larghezza di trasporto - Carro lungo 10.5 ft 3190.0 mm Less
Larghezza di trasporto - Carro lungo e stretto 9.83 ft 2990.0 mm Less
Altezza cabina 10.42 ft 3170.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 11.42 ft 3480.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 4.0 ft 1220.0 mm Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 164.0 gal 620.0 B Less
Sistema di raffreddamento 11.0 gal 43.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 5.0 gal 19.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.0 gal 8.0 B Less
Olio motore (con filtro) 8.0 gal 32.0 B Less
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio) 100.0 gal 380.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 46.0 gal 175.0 B Less
Serbatoio DEF 11.0 gal 41.0 B Less

Dimensioni*: braccio diritto da 6,9 m (22'8"); avambraccio da 3,2 m (10'6"); benna da 2,28 m3 (2,98 yd3)

Altezza di spedizione 11.42 ft 3480.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 37.67 ft 11480.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 11.5 ft 3500.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 13.25 ft 4040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5040.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.67 ft 520.0 mm Less
Carreggiata - Carro lungo 8.5 ft 2590.0 mm Less
Carreggiata - Carro lungo e stretto 7.83 ft 2390.0 mm Less
Larghezza di trasporto - Carro lungo 10.5 ft 3190.0 mm Less
Larghezza di trasporto - Carro lungo e stretto 9.83 ft 2990.0 mm Less
Altezza cabina 10.42 ft 3170.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 11.42 ft 3480.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 4.0 ft 1220.0 mm Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Gamme operative*: braccio diritto da 6,9 m (22'8"); avambraccio da 3,9 m (12'10"); benna da 2,28 m3 (2,98 yd3)

Profondità massima di scavo 21.75 ft 6640.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 40.5 ft 12340.0 mm Less
Altezza massima di taglio 45.17 ft 13760.0 mm Less
Altezza massima di carico 33.67 ft 10260.0 mm Less
Altezza minima di carico 11.08 ft 3370.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.33 ft 6510.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.42 ft 5610.0 mm Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Gamme operative*: braccio diritto da 6,9 m (22'8"); avambraccio da 3,2 m (10'6"); benna da 2,28 m3 (2,98 yd3)

Profondità massima di scavo 19.5 ft 5940.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 38.17 ft 11630.0 mm Less
Altezza massima di taglio 43.08 ft 13120.0 mm Less
Altezza massima di carico 31.5 ft 9610.0 mm Less
Altezza minima di carico 13.08 ft 3990.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 19.0 ft 5790.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.33 ft 4970.0 mm Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Prestazioni

  • Il motore Cat C9.3 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e UE Stage IV.
  • Le modalità di potenza consentono di gestire più attivamente il consumo di combustibile.
  • La modalità di sollevamento potenziato aumenta la pressione del sistema della macchina per migliorare il sollevamento: un indubbio vantaggio in certe situazioni.
  • SmartBoom™ riduce le sollecitazioni e le vibrazioni trasmesse alla macchina e in cabina, specie durante l'utilizzo del martello.

Tecnologia CAT® Connect

  • Le soluzioni tecnologiche Cat Connect permettono di aumentare la produttività, ridurre al minimo i costi di esercizio e ottimizzare il ritorno sull'investimento grazie alle tecnologie LINK e DETECT.
  • VisionLink® fornisce l'accesso wireless ai dati operativi della macchina, quali ubicazione, ore di funzionamento, tempi di inattività, consumo di combustibile, produttività e codici diagnostici al fine di ottimizzare le prestazioni.

Manutenzione

  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili a terra.
  • Il sistema di raffreddamento con elementi affiancati consente una facile pulizia.
  • Il design dello sportello di manutenzione contribuisce a impedire l'ingresso di detriti.
  • La presenza di più porte S·O·SSM e prese di pressione diagnostiche contribuisce a evitare i tempi di fermo per manutenzione.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili. I sedili sono regolabili ed equipaggiati a richiesta con sospensioni pneumatiche e funzioni di riscaldamento e ventilazione.

Versatilità

  • La cesoia, il multiprocessore o il martello Cat velocizzano e semplificano i lavori di demolizione.
  • Un attacco rapido Cat consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Il sistema di comando strumento, disponibile a richiesta, memorizza pressioni e flussi per un massimo di 20 attrezzature per aumentare i tempi di attività.

Durata

  • I bracci e gli avambracci sono costruiti per durare a lungo.
  • Nelle aree soggette a maggiori sollecitazioni vengono utilizzate strutture scatolate con costruzioni a piastre multiple, parti in fusione e forgiate. I pattini dei cingoli, i tiranti, i rulli, le pulegge folli e i riduttori finali sono realizzati in acciaio a elevata resistenza alla trazione.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

  • Il riempimento intelligente consente un rifornimento rapido della macchina da una fonte di alimentazione esterna; il riempimento si arresta automaticamente quando il serbatoio del combustibile è pieno o la fonte di alimentazione è vuota, eliminando incertezze e usura prematura della pompa.
  • Le telecamere retrovisiva e laterale a richiesta migliorano la visibilità aumentando l'efficienza e la produttività degli operatori.
  • I lunghi corrimano e le ringhiere di protezione permettono di salire in sicurezza sul pianale superiore, le piastre antiscivolo riducono il pericolo di scivolamento in tutte le condizioni climatiche.