336F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello 336F L è costruito per aumentare la produttività e ridurre i costi di esercizio offrendo al contempo tutta la potenza, l'efficienza dei consumi e l'affidabilità necessarie per assicurare il successo della vostra attività.

Motore

Modello motore Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Potenza netta al volano 303.0 hp 226.0 kW Less
Alesaggio 4.53 in 115.0 mm Less
Corsa 5.87 in 149.0 mm Less
Cilindrata 568.0 in3 9.3 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 240 kW/322 hp/326 PS 240 kW/322 hp/326 PS Less
Potenza motore – ISO 14396 236 kW/316 hp/321 PS 236 kW/316 hp/321 PS Less
Potenza netta – SAE J1349/ISO 9249 226 kW/303 hp/307 PS 226 kW/303 hp/307 PS Less

Pesi

Peso operativo 80900.0 lb 37200.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo* 80900.0 lb 37200.0 kg Less
Nota *336F L con contrappeso da 6,0 t (6,6 ton), braccio MONO per impieghi gravosi, avambraccio R3.2DB (10'6"), benna per uso generale da 2,28 m3 (2,98 yd3), pattini TG da 800 mm (32"). *336F L con contrappeso da 6,0 t (6,6 ton), braccio MONO per impieghi gravosi, avambraccio R3.2DB (10'6"), benna per uso generale da 2,28 m3 (2,98 yd3), pattini TG da 800 mm (32"). Less

Rotazione

Velocità di rotazione 8.9 giri/min 8.9 giri/min Less
Coppia di rotazione 80144.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Trasmissione

Massima velocità di marcia 3.0 mph 4.8 km/h Less
Massimo sforzo di trazione alla barra 66139.0 lbf 294.0 kN Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 151.0 Gal/min 570.0 L/min Less
Sistema di rotazione - Flusso massimo 74.0 Gal/min 279.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura per sollevamento potenziato 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima – Attrezzatura normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 8.0 Gal/min 29.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Prestazioni acustiche

Esterno - ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operatore – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less

Dimensioni: braccio MONO per impieghi gravosi da 6,50 m (21'4"); avambraccio R3.2DB (10'6")

Altezza di spedizione (con altezza del lobo del pattino) 11.5 ft 3510.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 36.58 ft 11160.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 11.33 ft 3460.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 13.25 ft 4040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5030.0 mm Less
Distanza libera da terra inclusa l'altezza del lobo del pattino 1.67 ft 510.0 mm Less
Distanza libera da terra senza l'altezza del lobo del pattino 1.58 ft 480.0 mm Less
Carreggiata 8.5 ft 2590.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28") 10.83 ft 3290.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 800 mm (32") 11.08 ft 3390.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 850 mm (33") 11.25 ft 3440.0 mm Less
Altezza cabina 10.33 ft 3150.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 11.0 ft 3360.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra (senza l'altezza del lobo del pattino) 4.0 ft 1220.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 164.0 gal 620.0 B Less
Sistema di raffreddamento 15.0 gal 56.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 5.0 gal 19.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.0 gal 8.0 B Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 100.0 gal 380.0 B Less
Serbatoio idraulico 46.0 gal 175.0 B Less
Olio motore (con filtro) 8.0 gal 31.0 B Less
Serbatoio DEF 11.0 gal 41.0 B Less

Gamme operative: braccio MONO per impieghi gravosi da 6,50 m (21'4"); avambraccio R3.2DB (10'6")

Profondità massima di scavo 24.58 ft 7490.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 36.17 ft 11020.0 mm Less
Altezza massima di taglio 33.83 ft 10320.0 mm Less
Altezza massima di carico 23.33 ft 7110.0 mm Less
Altezza minima di carico 8.58 ft 2610.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 22.42 ft 6820.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.08 ft 5500.0 mm Less

Prestazioni

  • Il motore Cat C9.3 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Tier 4 ed EU Stage IV.
  • Il controllo automatico del regime motore riduce i giri/min in base al carico per limitare il consumo di combustibile.
  • Le modalità di potenza consentono una gestione più attiva del consumo di combustibile.

Tecnologia CAT® Connect

  • Le soluzioni tecnologiche Cat Connect permettono di aumentare la produttività, ridurre al minimo i costi di esercizio e ottimizzare il ritorno sull'investimento con le opzioni LINK, GRADE e DETECT.
  • VisionLink® fornisce l'accesso wireless ai dati operativi della macchina, quali posizione, ore di funzionamento, tempi di inattività, consumo di combustibile, produttività e codici diagnostici al fine di ottimizzare le prestazioni.
  • Cat Grade Control e AccuGrade™ inviano informazioni in tempo reale relative a sterro e riporto per assistere gli operatori nel lavorare più velocemente e più precisamente su pendii e scarpate.

Manutenzione

  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili a terra.
  • Il sistema di raffreddamento con elementi affiancati consente una facile pulizia.
  • La presenza di più porte S·O·SSM e prese di pressione diagnostiche contribuisce a evitare i tempi di fermo per manutenzione.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili. I sedili sono regolabili ed equipaggiati a richiesta con sospensioni pneumatiche e funzioni di riscaldamento e ventilazione.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.

Versatilità

  • La cesoia o il multiprocessore Cat velocizzano e semplificano i lavori di demolizione.
  • Le attività in cava non costituiscono più un problema grazie alla benna e al martello Cat progettati per usi specifici.
  • Un attacco rapido Cat consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Il sistema di comando strumento, disponibile a richiesta, memorizza pressioni e flussi per un massimo di 20 attrezzature per aumentare i tempi di attività.

Durata

  • I bracci e gli avambracci sono costruiti per durare a lungo.
  • Nelle aree soggette a maggiori sollecitazioni vengono utilizzate strutture scatolate con costruzioni a piastre multiple, parti in fusione e forgiate. I pattini dei cingoli, i tiranti, i rulli, le pulegge folli e i riduttori finali sono realizzati in acciaio a elevata resistenza alla trazione.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

  • Il riempimento intelligente consente un rifornimento rapido della macchina da una fonte di alimentazione esterna; il riempimento si arresta automaticamente quando il serbatoio del combustibile è pieno o la fonte di alimentazione è vuota, eliminando incertezze e usura prematura della pompa.
  • Le telecamere retrovisiva e laterale migliorano la visibilità aumentando l'efficienza e la produttività degli operatori.
  • I lunghi corrimano e le ringhiere di protezione permettono di salire in sicurezza sul pianale superiore, le piastre antiscivolo riducono il pericolo di scivolamento in tutte le condizioni climatiche.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.