374F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello 374F L è costruito per aumentare la produttività e ridurre i costi di esercizio offrendo al contempo tutta la potenza, l'efficienza dei consumi e l'affidabilità necessarie per assicurare il successo della vostra attività.

Motore

Modello motore Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Potenza netta al volano 472.0 hp 352.0 kW Less
Alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Corsa 6.7 in 171.0 mm Less
Cilindrata 928.0 in3 15.2 B Less
Potenza motore – ISO 14396 362 kW/485 hp/492 PS 362 kW/485 hp/492 PS Less
Potenza netta – SAE J1349/ISO 9249 352 kW/472 hp/479 PS 352 kW/472 hp/479 PS Less

Pesi

Peso operativo 161533.0 lb 73270.0 kg Less

Peso della macchina

Peso operativo* 161533.0 lb 73270.0 kg Less
Nota *Braccio massivo da 7,0 m (23'0"), avambraccio M2.57m (8'5"), benna da 4,6 m3 (6 yd3), pattini da 650 mm (26"). *Braccio massivo da 7,0 m (23'0"), avambraccio M2.57m (8'5"), benna da 4,6 m3 (6 yd3), pattini da 650 mm (26"). Less

Rotazione

Velocità di rotazione 6.5 giri/min 6.5 giri/min Less
Coppia di rotazione 158576.0 lbf-ft 215.0 kN·m Less

Trasmissione

Massima velocità di marcia 2.6 mph 4.1 km/h Less
Massimo sforzo di trazione alla barra 110718.0 lbf 492.0 kN Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 237.0 Gal/min 896.0 L/min Less
Flusso massimo – Marcia 251.0 Gal/min 952.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 16.6 Gal/min 63.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 638.0 psi 4400.0 kPa Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 247.0 gal 935.0 B Less
Sistema di raffreddamento 20.0 gal 74.0 B Less
Olio motore 16.0 gal 60.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 3.2 gal 12.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 5.8 gal 22.0 B Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 193.0 gal 729.0 B Less
Serbatoio idraulico 162.0 gal 612.0 B Less
Serbatoio DEF 13.0 gal 48.0 B Less

Prestazioni acustiche

Esterno - ISO 6395 108.0 dB(A) 108.0 dB(A) Less
Operatore – SAE J1166 / ISO 6396 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Dimensioni: braccio MONO da 7,0 m (23'0"); avambraccio M2.57WB (8'5")

Altezza di spedizione 15.17 ft 4630.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 41.5 ft 12660.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 13.17 ft 4015.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 15.42 ft 4705.0 mm Less
Lunghezza cingoli 19.25 ft 5870.0 mm Less
Distanza libera da terra 2.75 ft 840.0 mm Less
Carreggiata – Ritrazione 9.0 ft 2750.0 mm Less
Carreggiata – Estensione 11.17 ft 3410.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 650 mm (24") 11.17 ft 3400.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 900 mm (35") 11.92 ft 3650.0 mm Less
Altezza cabina 11.67 ft 3550.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 5.08 ft 1540.0 mm Less

Gamme operative: braccio MONO da 7,0 m (23'0"); avambraccio M2.57WB (8'5")

Profondità massima di scavo 23.67 ft 7220.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 37.5 ft 11450.0 mm Less
Altezza massima di taglio 36.17 ft 11010.0 mm Less
Altezza massima di carico 23.17 ft 7080.0 mm Less
Altezza minima di carico 11.42 ft 3490.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 23.08 ft 7060.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 13.58 ft 4140.0 mm Less

Prestazioni

  • Il motore Cat C15 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Tier 4 Final ed EU Stage IV.
  • L'esclusiva valvola ACS (Adaptive Control System) Cat® consente di ridurre i consumi di combustibile fino al 30%* rispetto al modello standard 374D L, offrendo lo stesso livello di produttività elevato.
  • Il controllo automatico del regime motore riduce i giri/min in base al carico per limitare il consumo di combustibile.
  • Le modalità di potenza consentono una gestione più attiva del consumo di combustibile.
*Risultati Product Link™ su campo.

Tecnologia CAT Connect

  • Le soluzioni tecnologiche Cat Connect permettono di aumentare la produttività, ridurre al minimo i costi di esercizio e ottimizzare il ritorno sull'investimento con le opzioni LINK, GRADE e DETECT.
  • Il sistema di pesatura Cat Production Measurement permette di misurare ogni carico affinché gli operatori possano lavorare in modo più produttivo e garantire carichi precisi in tutta sicurezza.
  • VisionLink® fornisce l'accesso wireless ai dati operativi della macchina, quali posizione, ore di funzionamento, tempi di inattività, consumo di combustibile, produttività e codici diagnostici al fine di ottimizzare le prestazioni.
  • Cat Grade Control e AccuGrade™ inviano informazioni in tempo reale relative a sterro e riporto per aiutare gli operatori a lavorare su pendii e scarpate con maggiore rapidità e precisione.

Manutenzione

  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili a terra.
  • Il sistema di raffreddamento con elementi affiancati consente una facile pulizia.
  • La presenza di più porte S·O·SSM e prese di pressione diagnostiche contribuisce a evitare i tempi di fermo per manutenzione.

Comfort

  • La cabina è più confortevole e più silenziosa di 3 dB(A) rispetto al modello 374D L.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili. I sedili sono regolabili ed equipaggiati a richiesta con sospensioni pneumatiche e funzioni di riscaldamento e ventilazione.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.

Versatilità

  • La cesoia o il multiprocessore Cat velocizzano e semplificano i lavori di demolizione.
  • Le attività in cava non costituiscono più un problema grazie alla benna e al martello Cat progettati per usi specifici.
  • Un attacco rapido Cat consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Il sistema di comando strumento, disponibile a richiesta, memorizza pressioni e flussi per un massimo di 20 attrezzature per aumentare i tempi di attività.

Durata

  • I bracci e gli avambracci sono costruiti per durare a lungo.
  • Nelle aree soggette a maggiori sollecitazioni vengono utilizzate strutture scatolate con costruzioni a piastre multiple, parti in fusione e forgiate. I pattini dei cingoli, i tiranti, i rulli, le pulegge folli e i riduttori finali sono realizzati in acciaio a elevata resistenza alla trazione.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

  • Il riempimento intelligente consente un rifornimento rapido della macchina da una fonte di alimentazione esterna; il riempimento si arresta automaticamente quando il serbatoio del combustibile è pieno o la fonte di alimentazione è vuota, eliminando incertezze e usura prematura della pompa.
  • Le telecamere retrovisiva e laterale migliorano la visibilità aumentando l'efficienza e la produttività degli operatori.
  • Gli ampi gradini zigrinati, le maniglie e i corrimani lunghi e le piastre antiscivolo aiutano gli operatori a salire sulla macchina e a spostarsi intorno ad essa.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace