352F XE (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello 352F L XE è costruito per aumentare la produttività e ridurre i costi di esercizio offrendo al contempo tutta la potenza, l'efficienza dei consumi e l'affidabilità necessarie per assicurare il successo della vostra attività.

Motore

Modello motore Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Potenza netta al volano 408.0 hp 304.0 kW Less
Alesaggio 5.12 in 130.0 mm Less
Corsa 6.18 in 157.0 mm Less
Cilindrata 763.0 in3 12.5 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 322 kW – 432 hp – 438 PS 322 kW – 432 hp – 438 PS Less
Potenza motore – ISO 14396 317 kW – 425 hp – 431 PS 317 kW – 425 hp – 431 PS Less
Potenza netta – SAE J1349/ISO 9249 304 kW – 408 hp – 413 PS 304 kW – 408 hp – 413 PS Less

Pesi

Peso operativo 113229.0 lb 51360.0 kg Less

Peso della macchina

Peso operativo* 113229.0 lb 51360.0 kg Less
Nota *Con braccio R6.9m, avambraccio R3.35m, benna per uso generale da 3,1 m3, pattini DG da 600 mm. *Con braccio R6.9m, avambraccio R3.35m, benna per uso generale da 3,1 m3, pattini DG da 600 mm. Less

Rotazione

Velocità di rotazione 8.5 giri/min 8.5 giri/min Less
Coppia di rotazione 109500.0 lbf-ft 148.5 kN·m Less

Trasmissione

Massima velocità di marcia 2.9 mph 4.7 km/h Less
Massimo sforzo di trazione alla barra 75300.0 lbf 335.0 kN Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 198.0 Gal/min 750.0 L/min Less
Sistema di rotazione - Flusso massimo 99.0 Gal/min 375.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura per sollevamento potenziato 5510.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 3990.0 psi 27500.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 6.9 Gal/min 26.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Pressione massima – Attrezzatura normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 190.0 gal 720.0 B Less
Sistema di raffreddamento 13.2 gal 50.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 2.6 gal 10.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 4.0 gal 15.0 B Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 150.6 gal 570.0 B Less
Serbatoio idraulico 107.5 gal 407.0 B Less
Olio motore (con filtro) 10.0 gal 38.0 B Less
Capacità del serbatoio DEF 10.8 gal 41.0 B Less

Dimensioni - Carro lungo a carreggiata variabile: braccio R6.9 m (22'8") per impieghi gravosi; avambraccio R3.35TB (11'0") per impieghi gravosi

Altezza di spedizione 11.65 ft 3550.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 38.78 ft 11820.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 12.33 ft 3760.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 14.25 ft 4340.0 mm Less
Lunghezza cingoli 17.65 ft 5380.0 mm Less
Distanza libera da terra – Inclusa l'altezza del lobo del pattino 2.33 ft 710.0 mm Less
Distanza libera da terra – Senza l'altezza del lobo del pattino 2.43 ft 740.0 mm Less
Carreggiata – Ritrazione 7.84 ft 2390.0 mm Less
Carreggiata – Estensione 9.48 ft 2890.0 mm Less
Larghezza di trasporto con pattini da 600 mm – Ritrazione 9.84 ft 3000.0 mm Less
Larghezza di trasporto con pattini da 600 mm – Estensione 11.45 ft 3490.0 mm Less
Altezza cabina 11.06 ft 3370.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 11.61 ft 3540.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra* 4.69 ft 1430.0 mm Less
Nota *Senza l'altezza del lobo del pattino. *Senza l'altezza del lobo del pattino. Less

Gamme operative - Carro lungo a carreggiata variabile: braccio R6.9 m (22'8") per impieghi gravosi; avambraccio R3.35TB (11'0") per impieghi gravosi

Profondità massima di scavo 24.64 ft 7510.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 38.42 ft 11710.0 mm Less
Altezza massima di taglio 36.0 ft 10970.0 mm Less
Altezza massima di carico 24.87 ft 7580.0 mm Less
Altezza minima di carico 9.51 ft 2900.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo piatto da 2.440 mm 24.15 ft 7360.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.64 ft 5680.0 mm Less

Prestazioni acustiche

Esterno - ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Operatore – SAE J1166/ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Prestazioni

  • La tecnologia XE Cat® come l'esclusiva valvola ACS (Adaptive Control System) consente di ridurre i consumi di combustibile fino al 15% rispetto al modello standard 352F L, offrendo lo stesso livello di produttività elevato.
  • Il motore C13 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
  • Il controllo automatico del regime motore riduce i giri/min in base al carico per limitare il consumo di combustibile.
  • Le modalità di potenza consentono di gestire più attivamente il consumo di combustibile.

Tecnologia CAT Connect

  • Le soluzioni tecnologiche Cat Connect permettono di aumentare la produttività, ridurre al minimo i costi di esercizio e ottimizzare il ritorno sull'investimento con le opzioni LINK, GRADE e DETECT.
  • Il sistema di pesatura Cat Production Measurement permette di misurare ogni carico affinché gli operatori possano lavorare in modo più produttivo e garantire carichi precisi in tutta sicurezza.
  • VisionLink® fornisce l'accesso wireless ai dati operativi della macchina, quali posizione, ore di funzionamento, tempi di inattività, consumo di combustibile, produttività e codici diagnostici al fine di ottimizzare le prestazioni.
  • Cat Grade Control e AccuGrade™ inviano informazioni in tempo reale relative a sterro e riporto per aiutare gli operatori a lavorare su pendii e scarpate con maggiore rapidità e precisione.

Manutenzione

  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili a terra.
  • Il sistema di raffreddamento con elementi affiancati consente una facile pulizia.
  • La presenza di più porte S·O·SSM e prese di pressione diagnostiche contribuisce a evitare i tempi di fermo per manutenzione.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili. I sedili sono regolabili ed equipaggiati a richiesta con sospensioni pneumatiche e funzioni di riscaldamento e ventilazione.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.

Versatilità

  • La cesoia o il multiprocessore Cat velocizzano e semplificano i lavori di demolizione.
  • Le attività in cava non costituiscono più un problema grazie alla benna e al martello Cat progettati per usi specifici.
  • Un attacco rapido Cat consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Il sistema di comando strumento, disponibile a richiesta, memorizza pressioni e flussi per un massimo di 20 attrezzature per aumentare i tempi di attività.

Durata

  • I bracci e gli avambracci sono costruiti per durare a lungo.
  • Nelle aree soggette a maggiori sollecitazioni vengono utilizzate strutture scatolate con costruzioni a piastre multiple, parti in fusione e forgiate. I pattini dei cingoli, i tiranti, i rulli, le pulegge folli e i riduttori finali sono realizzati in acciaio a elevata resistenza alla trazione.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

  • Il riempimento intelligente consente un rifornimento rapido della macchina da una fonte di alimentazione esterna; il riempimento si arresta automaticamente quando il serbatoio del combustibile è pieno o la fonte di alimentazione è vuota, eliminando incertezze e usura prematura della pompa.
  • Le telecamere retrovisiva e laterale migliorano la visibilità aumentando l'efficienza e la produttività degli operatori.
  • I lunghi corrimano e le ringhiere di protezione permettono di salire in sicurezza sul pianale superiore, le piastre antiscivolo riducono il pericolo di scivolamento in tutte le condizioni climatiche.