< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'escavatore idraulico Cat 340F LRE per scavo a sbraccio lungo è realizzato per garantire una produttività elevata e costi di esercizio e di proprietà ridotti. Il motore ACERT della macchina, oltre a essere conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV, garantisce al tempo stesso tutta la potenza, l'efficienza dei consumi e l'affidabilità necessarie per assicurare il successo della vostra attività. È nell'impianto idraulico che entra in gioco la vera potenza. È davvero possibile movimentare tonnellate di materiale per tutta la giornata con grande velocità e precisione. Se si aggiungono una cabina silenziosa che garantisce comfort e produttività, i punti di manutenzione per interventi di manutenzione ordinaria rapidi e semplici e le diverse attrezzature CAT Work Tools che consentono di eseguire una vasta gamma di attività, non esiste una macchina per scavo a sbraccio lungo migliore di questa.

Motore

Modello motore Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potenza netta 306.0 hp 228.0 kW Less
Potenza - ISO 9249 (metrica) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Potenza – ISO 14396 (metrica) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Potenza lorda - SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Alesaggio 4.5 in 115.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Cilindrata 567.5 in3 9.3 B Less

Pesi

Peso operativo 96122.0 lb 43600.0 kg Less
Peso massimo 96122.0 lb 43600.0 kg Less

Trasmissione

Massima velocità di marcia 3.0 mph 4.8 km/h Less
Massimo sforzo di trazione alla barra 65419.0 lbf 291.0 kN Less
Pendenza massima superabile 30°/70% 30°/70% Less

Impianto idraulico

Flusso massimo: Impianto principale 150.6 Gal/min 570.0 L/min Less
Flusso massimo: Impianto di rotazione 73.7 Gal/min 279.0 L/min Less
Flusso massimo: Impianto pilota 7.7 Gal/min 29.0 L/min Less
Pressione massima: Attrezzatura 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima: Attrezzatura (sollevamento potenziato) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima: Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima: Rotazione 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Pressione massima: Impianto pilota 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Cilindro del braccio: Alesaggio 5.9 in 150.0 mm Less
Cilindro del braccio: Corsa 56.7 in 1440.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio: Alesaggio 6.7 in 170.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio: Corsa 68.4 in 1738.0 mm Less
Cilindro benna B1: alesaggio 6.3 in 160.0 mm Less
Cilindro benna B1: corsa 53.4 in 1356.0 mm Less

Cingoli

Numero di pattini (per lato) 49 pezzi 49 pezzi Less
Numero di rulli inferiori (per lato) 9 pezzi 9 pezzi Less
Numero di rulli superiori (per lato) 2 pezzi 2 pezzi Less

Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione 8.8 giri/min 8.8 giri/min Less
Coppia di rotazione 80394.0 lbf-ft 109.0 kN∙m Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 163.8 gal 620.0 B Less
Sistema di raffreddamento 11.4 gal 43.0 B Less
Olio motore (con filtro) 8.5 gal 32.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 5.0 gal 19.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.1 gal 8.0 B Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 100.4 gal 380.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 46.2 gal 175.0 B Less
Serbatoio DEF 10.8 gal 41.0 B Less

Prestazioni acustiche

Livello di potenza sonora esterna – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Livello della pressione sonora sull'operatore – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nota *in base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE *in base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE Less
Nota Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Less

Standard

Freni ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabina/Struttura FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Cabina/struttura ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241-1:2006 ISO 22241-1:2006 Less

Efficienza dei consumi

Potenza ed efficienza dei consumi che soddisfano le aspettative.


Facilità di utilizzo

Comfort e praticità per mantenere alta la produttività durante l'intera giornata.


Affidabilità e produttività

Tutta la potenza che serve per movimentare il materiale con velocità e precisione.


Attrezzature Cat

Più lavori con un'unica macchina.


Strutture durevoli

Progettate per condizioni di lavoro difficili e impieghi gravosi.


Facilità di manutenzione

Progettati per una manutenzione semplice, rapida e sicura.


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e ottimizzare le attività in cantiere.


Assistenza clienti completa

Un servizio di assistenza senza pari fa la differenza.