< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'escavatore idraulico Cat 352F LRE per scavo a sbraccio lungo è realizzato per garantire una produttività elevata e costi di esercizio e di proprietà ridotti. Il motore ACERT della macchina, oltre a essere conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV, garantisce al tempo stesso tutta la potenza, l'efficienza dei consumi e l'affidabilità necessarie per assicurare il successo della vostra attività. È nell'impianto idraulico che entra in gioco la vera potenza. È davvero possibile movimentare tonnellate di materiale per tutta la giornata con grande velocità e precisione. Se si aggiungono una cabina silenziosa che garantisce comfort e produttività, i punti di manutenzione per interventi di manutenzione ordinaria rapidi e semplici e le diverse attrezzature CAT Work Tools che consentono di eseguire una vasta gamma di attività, non esiste una macchina per scavo a sbraccio lungo migliore di questa.

Motore

Modello motore Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potenza netta 408.0 hp 304.0 kW Less
Potenza lorda – SAE J1995 322 kW (438 PS) 322 kW (438 PS) Less
Potenza - ISO 9249 304 kW (413 PS) 304 kW (413 PS) Less
Potenza - ISO 14396 317 kW (431 PS) 317 kW (431 PS) Less
Alesaggio 5.1 in 130.0 mm Less
Corsa 6.2 in 157.0 mm Less
Cilindrata 763.0 in3 12.5 L Less

Pesi

Peso operativo 130955.0 lb 59400.0 kg Less
Peso massimo 130955.0 lb 59400.0 kg Less

Impianto idraulico

Flusso massimo: Impianto principale 203.0 Gal/min 770.0 L/min Less
Flusso massimo: Impianto di rotazione 102.0 Gal/min 385.0 L/min Less
Flusso massimo: Impianto pilota 7.1 Gal/min 27.0 L/min Less
Flusso massimo: circuito ausiliario - pressione alta 79.0 Gal/min 300.0 L/min Less
Flusso massimo: circuito ausiliario - pressione media 11.9 Gal/min 45.0 L/min Less
Pressione massima: Attrezzatura 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima: Attrezzatura (sollevamento potenziato) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima: Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima: Rotazione 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Pressione massima: Impianto pilota 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Cilindro del braccio: Alesaggio 6.69 in 170.0 mm Less
Cilindro del braccio: Corsa 147.6 in 3748.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio: Alesaggio 7.48 in 190.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio: Corsa 169.5 in 4306.0 mm Less
Cilindro benna B1: alesaggio 4.72 in 120.0 mm Less
Cilindro benna B1: corsa 109.8 in 2788.0 mm Less

Trasmissione

Pendenza massima superabile 30°/70% 30°/70% Less
Massima velocità di marcia 2.9 mph 4.7 km/h Less
Massimo sforzo di trazione alla barra 74187.0 lbf 330.0 kN Less

Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione 8.7 giri/min 8.7 giri/min Less
Coppia di rotazione 109528.0 lbf-ft 148.5 kN·m Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 190.0 gal 720.0 L Less
Sistema di raffreddamento 13.2 gal 50.0 L Less
Olio motore (con filtro) 10.0 gal 38.0 L Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 2.6 gal 10.0 L Less
Riduttore finale (ciascuno) 4.0 gal 15.0 L Less
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio) 151.0 gal 570.0 L Less
Olio per serbatoio idraulico 108.0 gal 407.0 L Less
Serbatoio DEF 10.8 gal 41.0 L Less

Cingoli

Numero di pattini (per lato) 52 pezzi 52 pezzi Less
Numero di rulli inferiori (per lato) 9 pezzi 9 pezzi Less
Numero di rulli superiori (per lato) 3 pezzi 3 pezzi Less

Prestazioni acustiche

Livello della pressione sonora sull'operatore – ISO 6396:2008* 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Livello di potenza sonora esterna – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Nota *in base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE *in base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE Less
Nota Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Less

Standard

Freni ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabina/Struttura FOGS SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Cabina/struttura ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241:2006 ISO 22241:2006 Less

Efficienza dei consumi

Potenza ed efficienza dei consumi che soddisfano le aspettative.


Facilità di utilizzo

Comfort e praticità per mantenere alta la produttività durante l'intera giornata.


Affidabilità e produttività

Tutta la potenza che serve per movimentare il materiale con velocità e precisione.


Attrezzature Cat

Più lavori con un'unica macchina.


Strutture durevoli

Progettate per condizioni di lavoro difficili e impieghi gravosi.


Facilità di manutenzione

Progettati per una manutenzione semplice, rapida e sicura.


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e ottimizzare le attività in cantiere.


Assistenza clienti completa

Un servizio di assistenza senza pari fa la differenza.