325F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Immaginatevi al comando dei joystick di uno degli escavatori a raggio compatto tra i migliori al mondo, il Cat® 325F L. Questa macchina dispone di motore a elevata efficienza U. S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV C4.4 ACERT™ a basso consumo di combustibile, abbinato a un impianto idraulico all'avanguardia che risponde a tutti i vostri comandi.

Motore

Modello motore Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potenza netta al volano 161.0 hp 120.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 268.5 in3 4.4 B Less
Potenza - ISO 9249 (metrica) 120 kW (163 PS/161 hp) 120 kW (163 PS/161 hp) Less
Potenza – ISO 14396 (metrica) 122 kW (166 PS/164 hp) 122 kW (166 PS/164 hp) Less

Pesi

Peso operativo 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo minimo 56460.0 lb 25610.0 kg Less
Peso operativo massimo 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 86.6 gal 328.0 B Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal 30.0 B Less
Olio motore 6.6 gal 25.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.1 gal 8.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 2.1 gal 8.0 B Less
Capacità olio dell'impianto idraulico (compreso serbatoio) 74.0 gal 280.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 33.8 gal 128.0 B Less
Serbatoio DEF 5.0 gal 19.0 B Less

Rotazione

Velocità di rotazione 11.2 giri/min 11.2 giri/min Less
Coppia di rotazione 45729.0 lbf-ft 62.0 kN·m Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 45636.0 lbf 203.0 kN Less
Massima velocità di marcia 3.5 mph 5.6 km/h Less
Pendenza 30°/70% 30°/70% Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo 429 L/min [214,4 × 2 pompe] (113,3 gal/min [56,7 × 2 pompe]) 429 L/min [214,4 × 2 pompe] (113,3 gal/min [56,7 × 2 pompe]) Less
Pressione massima - Attrezzatura - Normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 4.8 Gal/min 18.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Prestazioni acustiche

Livello di potenza sonora esterna – ISO 6395:2008 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Livello della pressione sonora sull'operatore – ISO 6396:2008 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Nota *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. Less

Dimensioni: braccio MONO 5,7 m; avambraccio R2.9

Altezza di spedizione – Sommità della cabina 10.04 ft 3060.0 mm Less
Altezza di spedizione – Sommità del braccio 10.43 ft 3180.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 29.27 ft 8920.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 5.64 ft 1720.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 11.98 ft 3650.0 mm Less
Lunghezza cingoli 14.63 ft 4460.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.48 ft 450.0 mm Less
Carreggiata 7.81 ft 2380.0 mm Less
Larghezza carro – Pattini da 600 mm 9.78 ft 2980.0 mm Less
Larghezza carro – Pattini da 700 mm 10.1 ft 3080.0 mm Less
Larghezza carro – Pattini da 790 mm 10.4 ft 3170.0 mm Less
Larghezza del telaio superiore 9.78 ft 2980.0 mm Less
Altezza del corrimano 10.43 ft 3180.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.15 ft 960.0 mm Less
Capacità benna 1.56 yd3 1.19 m3 Less

Gamme operative: braccio MONO 5,7 m; avambraccio R2.9

Profondità massima di scavo 22.01 ft 6710.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 32.12 ft 9790.0 mm Less
Altezza massima di carico 25.89 ft 7890.0 mm Less
Altezza minima di carico 9.71 ft 2960.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo piatto da 2.440 mm 21.46 ft 6540.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.4 ft 5000.0 mm Less
Altezza massima di taglio 35.96 ft 10960.0 mm Less
Capacità benna 1.56 yd3 1.19 m3 Less
Forza di scavo della benna (ISO) 33721.0 lbf 150.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 23830.0 lbf 106.0 kN Less

Dimensioni: braccio VA* 2,4 m tronco/3,3 m parte anteriore; avambraccio R2.9

Altezza di spedizione – Sommità della cabina 10.04 ft 3060.0 mm Less
Altezza di spedizione – Sommità del braccio 10.3 ft 3140.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 30.12 ft 9180.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 5.64 ft 1720.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 11.98 ft 3650.0 mm Less
Lunghezza cingoli 14.63 ft 4460.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.48 ft 450.0 mm Less
Carreggiata 7.81 ft 2380.0 mm Less
Larghezza carro – Pattini da 600 mm 9.78 ft 2980.0 mm Less
Larghezza carro – Pattini da 700 mm 10.1 ft 3080.0 mm Less
Larghezza carro – Pattini da 790 mm 10.4 ft 3170.0 mm Less
Larghezza del telaio superiore 9.78 ft 2980.0 mm Less
Altezza del corrimano 10.43 ft 3180.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.15 ft 960.0 mm Less
Capacità benna 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Nota *Solo per l'Europa. *Solo per l'Europa. Less

Gamme operative: braccio VA* 2,4 m tronco/3,3 m parte anteriore; avambraccio R2.9

Profondità massima di scavo 21.36 ft 6510.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 33.23 ft 10130.0 mm Less
Altezza massima di carico 28.02 ft 8540.0 mm Less
Altezza minima di carico 11.22 ft 3420.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo piatto da 2.440 mm 21.06 ft 6420.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.96 ft 5170.0 mm Less
Altezza massima di taglio 38.22 ft 11650.0 mm Less
Capacità benna 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Forza di scavo della benna (ISO) 31473.0 lbf 140.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 24055.0 lbf 107.0 kN Less
Nota *Solo per l'Europa. *Solo per l'Europa. Less

Prestazioni

  • Il motore Cat C4.4 ACERT Tier 4 Final/Stage IV consuma fino al 22% di combustibile in meno rispetto al motore Tier 3/Stage IIIA che sostituisce e può funzionare con biodiesel fino a B20.
  • Sollevamento massimo di 12.650 kg a 4,5 m sulla parte anteriore a terra – una maggiore capacità di sollevamento, fino all'8%, rispetto al modello che sostituisce.
  • La capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate consente di lavorare in condizioni di calore estremo.
  • La macchina può lavorare ad altitudini fino a 3.000 m senza riduzione della potenza del motore.

Versatilità

  • Il raggio compatto consente di operare in spazi ristretti.
  • Il martello, la benna con chiusura idraulica, la cesoia o il multiprocessore Cat semplificano i lavori di demolizione.
  • Il compattatore, il thumb e la benna per lavori di finitura o inclinabile Cat assicurano rapidità e precisione nei lavori di posa di cavi e condutture e di finitura.
  • Gli attacchi consentono di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Per la linea completa di attrezzature per la macchina, visitare il sito www.cat.com/attachments.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione contribuisce a mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili.
  • Il sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile assicura i massimi livelli di comfort nei periodi di utilizzo prolungato della macchina.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.
  • Le telecamere standard, retrovisiva e sul lato destro, migliorano la visibilità.

Tecnologia

  • Il sistema Cat Grade Control Depth and Slope consente all'operatore di lavorare con maggiore produttività e precisione e con minori rilavorazioni.
  • Il sistema Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alle loro attrezzature, fornendo informazioni sulla posizione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.

Manutenzione

  • La maggior parte dei punti di manutenzione è accessibile a terra.
  • I filtri sono raggruppati nel vano della pompa per una maggiore comodità.
  • Gli ampi sportelli di manutenzione e il cofano motore in due parti con ammortizzatori a gas facilitano l'accesso.
  • Una pompa elettrica di adescamento del combustibile velocizza gli avviamenti e la manutenzione dell'impianto di alimentazione.

Sicurezza

  • La cabina con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) è sicura, confortevole e silenziosa come quella dei dumper da strada più moderni.
  • Corrimano, piastre antiscivolo e bulloni a testa svasata riducono il rischio di scivolare e inciampare.
  • Quattro specchietti retrovisori, una telecamera retrovisiva e una telecamera laterale migliorano la visibilità contribuendo ad aumentare l'efficienza e la produttività degli operatori.
  • Una paratia antifiamma sull'intera lunghezza separa il vano pompa e il vano motore.
  • Un interruttore di intercettazione del combustibile accessibile a terra arresta il motore in caso di emergenza.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.