320F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il nuovo modello Cat® 320F L è stato costruito per chi desidera caratteristiche di robustezza e affidabilità delle prestazioni a un costo orario contenuto. La macchina è dotata di un efficiente motore C4.4 ACERT™ dai consumi contenuti. Presenta anche un impianto idraulico collaudato che permette di intraprendere diverse attività. A differenza dei modelli analoghi di altri marchi, la macchina è dotata di altre caratteristiche originali, come, ad esempio, strutture robuste, carro forte e stabile, una cabina silenziosa e confortevole con struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) e punti di manutenzione facilmente raggiungibili. In breve, se cercate un escavatore affidabile, durevole e dal costo orario ridotto per portare a termine il lavoro e ricevere il migliore servizio di assistenza possibile da un marchio del quale potete fidarvi, il modello 320F L è quello che fa per voi. È logicamente la scelta giusta.

Motore

Modello motore C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potenza netta al volano 161.0 hp 120.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 269.0 in3 4.4 B Less
Potenza motore – ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Potenza motore – ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Regime del motore 1800.0 giri/min 1800.0 giri/min Less

Pesi

Peso operativo 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo minimo 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Peso operativo massimo 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Dimensioni: braccio MONO – 5,7 m (18'8"); avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,19 m3 (1,56 yd3)

Altezza di spedizione 10.25 ft 3130.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 31.33 ft 9540.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 9.25 ft 2830.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 12.0 ft 3650.0 mm Less
Lunghezza cingoli 14.67 ft 4460.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.5 ft 450.0 mm Less
Carreggiata 7.83 ft 2380.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 600 mm (24 in) 9.75 ft 2980.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28 in) 10.08 ft 3080.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 790 mm (31 in) 10.42 ft 3170.0 mm Less
Altezza del corrimano 9.92 ft 3010.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.33 ft 1020.0 mm Less

Rotazione

Velocità di rotazione 11.2 giri/min 11.2 giri/min Less
Coppia di rotazione 45581.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Massima velocità di marcia 3.5 mph 5.6 km/h Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 113.0 Gal/min 428.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura per sollevamento potenziato 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima – Attrezzatura normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 6.4 Gal/min 24.3 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 108.0 gal 410.0 B Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal 30.0 B Less
Olio motore 6.6 gal 25.0 B Less
Riduttore di rotazione 2.1 gal 8.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.1 gal 8.0 B Less
Capacità del serbatoio DEF 5.5 gal 21.0 B Less
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio) 68.7 gal 260.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 30.4 gal 115.0 B Less

Prestazioni acustiche

ISO 6396 – Livello di pressione sonora sull'operatore 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395 – Livello di potenza sonora esterna 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Dimensioni: braccio VA; avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,3 m3 (1,70 yd3)

Altezza di spedizione 9.92 ft 3010.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 32.08 ft 9780.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 9.25 ft 2830.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 12.0 ft 3650.0 mm Less
Lunghezza cingoli 14.67 ft 4460.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.5 ft 450.0 mm Less
Carreggiata 7.83 ft 2380.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 600 mm (24 in) 9.75 ft 2980.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28 in) 10.08 ft 3080.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 790 mm (31 in) 10.42 ft 3170.0 mm Less
Altezza del corrimano 9.92 ft 3010.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.33 ft 1020.0 mm Less

Gamme operative: braccio MONO – 5,7 m (18'8"); avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,19 m3 (1,56 yd3)

Profondità massima di scavo 22.0 ft 6710.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 32.33 ft 9850.0 mm Less
Altezza massima di taglio 31.0 ft 9450.0 mm Less
Altezza massima di carico 21.33 ft 6500.0 mm Less
Altezza minima di carico 7.17 ft 2180.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.42 ft 5610.0 mm Less

Gamme operative: braccio VA; avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,3 m3 (1,70 yd3)

Profondità massima di scavo 21.92 ft 6680.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 33.5 ft 10200.0 mm Less
Altezza massima di taglio 37.83 ft 11520.0 mm Less
Altezza massima di carico 27.58 ft 8410.0 mm Less
Altezza minima di carico 10.75 ft 3270.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.58 ft 6580.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.33 ft 5290.0 mm Less

Prestazioni

  • Il motore Cat C4.4 ACERT EU Stage IV consuma fino all'8,5% in meno rispetto allo Stage IIIB 320 a parità di capacità di sollevamento e stabilità della macchina.
  • Il controllo del regime motore costante gestisce la pompa e i giri/min del motore per una migliore efficienza dei consumi.
  • Il ricircolo di braccio e avambraccio assicura un consumo ridotto di combustibile e cicli più rapidi.
  • La funzione di sollevamento potenziato consente un sollevamento fluido e controllato senza limiti di tempo.
  • La massima forza di strappo della benna è disponibile sempre al 100% senza alcun limite di tempo.

Versatilità

  • Le attrezzature Cat offrono molteplici possibilità.
  • Gli attacchi consentono di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Le benne sono costruite con specifiche concepite appositamente per il lavoro da svolgere per offrire massima produttività e redditività.
  • Il martello, la benna con chiusura idraulica, la cesoia o il multiprocessore Cat semplificano i lavori di demolizione.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) completa è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione contribuisce a mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili.
  • I sedili sono regolabili ed equipaggiati con sospensioni pneumatiche, con riscaldamento e ventilazione a richiesta.
  • Il monitor a LED di facile navigazione è programmabile in 42 lingue.

Facilità di manutenzione

  • La maggior parte dei punti di manutenzione, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, è accessibile a terra
  • Gli ampi sportelli di servizio e il cofano monopezzo agevolano l'accesso.
  • Le prese di pressione e le porte S·O·SSM facili da raggiungere contribuiscono ad aumentare al massimo i tempi di attività.
  • La pompa elettrica di adescamento del combustibile velocizza gli avviamenti e la manutenzione dell'impianto di alimentazione.

Durata

  • Il braccio e gli avambracci sono costruiti per durare a lungo.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro.
  • L'impianto di alimentazione ad alta pressione con pompa e iniettori ad alta pressione è costruito per offrire una durata e un'affidabilità a lungo termine.
  • Il cuscinetto di rotazione grande è fissato con bulloni allungati per una maggiore resistenza nei lavori più intensivi.

Sicurezza

  • La leva di attivazione dell'impianto idraulico consente di bloccare tutte le funzioni idrauliche.
  • Corrimano, piastre antiscivolo e bulloni svasati riducono il rischio di scivolare e inciampare.
  • Il vano motore è separato dal vano pompa tramite una paratia antifiamma integrale.
  • L'interruttore di intercettazione del combustibile accessibile da terra consente di arrestare il motore.
  • Le telecamere, retrovisiva e sul lato destro, e gli specchietti retrovisori standard migliorano la visibilità.

Tecnologia

  • La tecnologia Cat Connect migliora l'efficienza in cantiere
  • Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alle attrezzature e fornisce informazioni critiche quali posizione della macchina, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.