326F L/326F LN (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello 326F L/F LN è realizzato per garantire una produttività elevata e costi di esercizio e di proprietà ridotti. Il motore C7.1 ACERT™ della macchina e l'impianto idraulico all'avanguardia lavorano in una configurazione perfettamente integrata per spostare tonnellate di materiale per tutto il giorno con straordinaria velocità, precisione ed efficienza.

Motore

Modello motore Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potenza netta al volano 200.0 hp 149.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.31 in 135.0 mm Less
Cilindrata 428.0 in3 7.01 B Less
Potenza - ISO 9249 (metrica) 149 kW/200 hp/203 PS 149 kW/200 hp/203 PS Less
Potenza – ISO 14396 (metrica) 152 kW/204 hp/207 PS 152 kW/204 hp/207 PS Less
Regime motore (nominale) 1800.0 giri/min 1800.0 giri/min Less

Pesi

Peso operativo 59325.0 lb 26910.0 kg Less

Pesi della macchina

Gamma di peso (braccio MONO) 25.660-26.910 kg (56.570-59.325 lb) 25.660-26.910 kg (56.570-59.325 lb) Less
Gamma di peso (VA) 26.710-27.960 kg (58.885-61.640 lb) 26.710-27.960 kg (58.885-61.640 lb) Less
Gamma di peso (braccio MONO lungo) 29.290-30.370 kg (64.575-66.955 lb) 29.290-30.370 kg (64.575-66.955 lb) Less

Dimensioni: braccio MONO – 5,9 m (19'4"); avambraccio R2.95 m (9'8"); capacità benna 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Altezza di spedizione 10.58 ft 3220.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 33.0 ft 10060.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 9.83 ft 3000.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 12.58 ft 3830.0 mm Less
Lunghezza cingoli 15.25 ft 4640.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.42 ft 440.0 mm Less
Carreggiata: carro lungo 8.5 ft 2590.0 mm Less
Carreggiata: carro lungo e stretto 7.83 ft 2390.0 mm Less
Larghezza carro: carro lungo – pattini da 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Larghezza carro: carro lungo – pattini da 900 mm (35") 11.42 ft 3490.0 mm Less
Larghezza carro: carro lungo e stretto – pattini da 600 mm (24") 9.83 ft 2990.0 mm Less
Altezza cabina 9.83 ft 3000.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.5 ft 1060.0 mm Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Rotazione

Velocità di rotazione 9.0 giri/min 9.0 giri/min Less
Coppia di rotazione 54137.0 lbf-ft 73.4 kN·m Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 50807.0 lbf 226.0 kN Less
Massima velocità di marcia 3.3 mph 5.3 km/h Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 508 L/min (254 × 2 pompe) – 134 gal/min (67 × 2 pompe) 508 L/min (254 × 2 pompe) – 134 gal/min (67 × 2 pompe) Less
Impianto principale – Pressione massima – Attrezzatura: normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Impianto principale – Pressione massima – Attrezzatura: modalità sollevamento 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Impianto principale – Pressione massima – Marcia 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Impianto principale – Pressione massima – Rotazione 3973.0 psi 27400.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 7.9 Gal/min 30.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 137.4 gal 520.0 B Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal 30.0 B Less
Olio motore 6.3 gal 24.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 1.6 gal 6.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 2.3 gal 9.0 B Less
Capacità olio dell'impianto idraulico (compreso serbatoio) 75.3 gal 285.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 46.2 gal 175.0 B Less
Serbatoio DEF 10.8 gal 41.0 B Less

Prestazioni acustiche

ISO 6395 (esterno)* 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
ISO 6396 (interno cabina) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Nota *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE Less

Dimensioni: braccio VA 2,8 m (9'2") tronco/3,3 m (10'10") parte anteriore; avambraccio R2.95 m (9'8"); capacità benna 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Altezza di spedizione 10.25 ft 3120.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 33.5 ft 10200.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 9.83 ft 3000.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 12.58 ft 3830.0 mm Less
Lunghezza cingoli 15.25 ft 4640.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.42 ft 440.0 mm Less
Carreggiata: carro lungo 8.5 ft 2590.0 mm Less
Carreggiata: carro lungo e stretto 7.83 ft 2390.0 mm Less
Larghezza carro: carro lungo – pattini da 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Larghezza carro: carro lungo – pattini da 900 mm (35") 11.42 ft 3490.0 mm Less
Larghezza carro: carro lungo e stretto – pattini da 600 mm (24") 9.83 ft 2990.0 mm Less
Altezza cabina 9.83 ft 3000.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.5 ft 1060.0 mm Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Gamme operative: braccio MONO da 5,9 m (19'4"); avambraccio R2.95 m (9'8"); capacità benna 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Profondità massima di scavo 22.33 ft 6810.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 33.17 ft 10110.0 mm Less
Altezza massima di carico 24.42 ft 7450.0 mm Less
Altezza minima di carico 7.92 ft 2410.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.75 ft 6640.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.42 ft 5300.0 mm Less
Forza di scavo della benna (ISO) 27202.0 lbf 121.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 37318.0 lbf 166.0 kN Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Gamme operative: braccio VA 2,8 m (9'2") tronco/3,3 m (10'10") parte anteriore; avambraccio R2.95 m (9'8"); capacità benna 1,33 m3 (1,74 yd3)*

Profondità massima di scavo 21.92 ft 6690.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 33.92 ft 10330.0 mm Less
Altezza massima di carico 27.33 ft 8320.0 mm Less
Altezza minima di carico 10.92 ft 3320.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.58 ft 6590.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.75 ft 5100.0 mm Less
Nota *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. *Le dimensioni possono variare a seconda della selezione della benna. Less

Prestazioni

  • Il motore C7.1 ACERT è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
  • L'integrazione di componenti elettronici, impianto di alimentazione, impianto dell'aria e di post-trattamento riduce i consumi del combustibile e le emissioni, oltre a prolungare gli intervalli di manutenzione.
  • Il motore può funzionare con biodiesel fino a B20 se mescolato con diesel a bassissimo tenore di zolfo per una maggiore flessibilità nel risparmio del combustibile.
  • Tre modalità di potenza, alta, normale ed eco, permettono di gestire i consumi.
  • Il controllo automatico del regime motore riduce i giri/min in base al carico per limitare il consumo di combustibile.

Versatilità

  • Sono disponibili diverse configurazioni per svolgere una vasta gamma di attività: braccio MONO da 5,9 m con avambracci R2.95 m o R2.5 m, braccio ad angolazione variabile con avambracci R2.95 m o R2.5 m e braccio MONO lungo da 10,2 m con avambraccio da 7,85 m.
  • a benna inclinabile e il compattatore Cat® assicurano rapidità e precisione nei lavori di posa di cavi e condutture e di finitura.
  • Il martello, la benna con chiusura idraulica, la cesoia o il multiprocessore Cat semplificano i lavori di demolizione.
  • Gli attacchi consentono di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione mantiene costante la temperatura in cabina.
  • I joystick e i braccioli sono regolabili.
  • Il sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile assicura i massimi livelli di comfort nei periodi di utilizzo prolungato della macchina.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.

Tecnologia

  • Il sistema Cat Grade Control Depth and Slope consente all'operatore di lavorare con maggiore produttività e precisione e con minori rilavorazioni.
  • Il sistema Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alle loro attrezzature, fornendo informazioni sulla posizione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.

Manutenzione

  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili da terra.
  • Il design dello sportello di manutenzione contribuisce a impedire l'ingresso di detriti; gli sportelli si bloccano in posizione per una maggiore facilità di manutenzione.
  • Il sistema di raffreddamento è efficiente nel semplificare gli interventi di manutenzione.

Durata

  • La struttura del telaio a X per impieghi gravosi garantisce una maggiore durata.
  • >I bracci e gli avambracci sono costruiti per durare a lungo.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.
  • L'impianto di alimentazione ad alta pressione, con pompa e iniettori ad alta pressione, migliora l'affidabilità.

Sicurezza

  • La cabina con struttura ROPS (Roll-Over Protective Structure) contribuisce a realizzare un ambiente di lavoro sicuro.
  • I corrimano, le piastre antiscivolo e i bulloni a testa svasata riducono il rischio di scivolare e inciampare.
  • Gli specchietti, la telecamera retrovisiva standard e una telecamera laterale migliorano la visibilità.
  • L'interruttore di intercettazione del combustibile accessibile da terra arresta il motore in caso di emergenza.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.