323F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® 323F L è la macchina più efficiente nella sua categoria. L'opzione Cat GRADE with Assist, configurabile in svariate combinazioni, e le molteplici scelte di attrezzature CAT Work Tools a richiesta permettono di svolgere rapidamente tutte le attività di movimentazione nella classe delle 23 tonnellate.

Motore

Modello motore Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Potenza netta al volano 161.0 hp 120.0 kW Less
Alesaggio 4.1 in 105.0 mm Less
Corsa 5.3 in 135.0 mm Less
Cilindrata 433.0 in3 7.1 B Less
Potenza motore – ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Potenza motore – ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Funzionamento 1500.0 giri/min 1500.0 giri/min Less
Marcia 1800.0 giri/min 1800.0 giri/min Less

Pesi

Peso operativo 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo minimo 49824.0 lb 22600.0 kg Less
Peso operativo massimo 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 108.3 gal 410.0 B Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal 30.0 B Less
Olio motore 6.6 gal 25.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.1 gal 8.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 2.1 gal 8.0 B Less
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio) 68.7 gal 260.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 42.0 gal 159.0 B Less
Serbatoio DEF 5.3 gal 20.0 B Less

Rotazione

Velocità di rotazione 11.0 giri/min 11.0 giri/min Less
Coppia di rotazione 45580.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Massima velocità di marcia 3.4 mph 5.5 km/h Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 112.0 gal/min 423.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura per sollevamento potenziato 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima – Attrezzatura normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima – Marcia 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima – Rotazione 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 5.3 gal/min 20.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Prestazioni acustiche

ISO 6396 – Livello di pressione sonora sull'operatore 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395 – Livello di potenza sonora esterna 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Dimensioni: braccio MONO – 5,7 m (18'8"); avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,19 m3 (1,56 yd3)

Altezza di spedizione 10.25 ft 3130.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 31.33 ft 9540.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 9.25 ft 2830.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 12.0 ft 3650.0 mm Less
Lunghezza cingoli 14.67 ft 4460.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.5 ft 450.0 mm Less
Carreggiata 7.83 ft 2380.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 600 mm (24 in) 9.75 ft 2980.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28 in) 10.08 ft 3080.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 790 mm (31 in) 10.42 ft 3170.0 mm Less
Altezza del corrimano 9.92 ft 3010.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.33 ft 1020.0 mm Less

Dimensioni: braccio VA; avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,3 m3 (1,70 yd3)

Altezza di spedizione 9.92 ft 3010.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 32.08 ft 9780.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 9.25 ft 2830.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 12.0 ft 3650.0 mm Less
Lunghezza cingoli 14.67 ft 4460.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.5 ft 450.0 mm Less
Carreggiata 7.83 ft 2380.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 600 mm (24 in) 9.75 ft 2980.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28 in) 10.08 ft 3080.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 790 mm (31 in) 10.42 ft 3170.0 mm Less
Altezza del corrimano 9.92 ft 3010.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.33 ft 1020.0 mm Less

Gamme operative: braccio MONO – 5,7 m (18'8"); avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,19 m3 (1,56 yd3)

Profondità massima di scavo 22.0 ft 6710.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 32.33 ft 9850.0 mm Less
Altezza massima di taglio 31.0 ft 9450.0 mm Less
Altezza massima di carico 21.33 ft 6500.0 mm Less
Altezza minima di carico 7.17 ft 2180.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.42 ft 5610.0 mm Less

Gamme operative: braccio VA; avambraccio R2.9 m (9'6"); capacità benna 1,3 m3 (1,70 yd3)

Profondità massima di scavo 21.92 ft 6680.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 33.5 ft 10200.0 mm Less
Altezza massima di taglio 37.83 ft 11520.0 mm Less
Altezza massima di carico 27.58 ft 8410.0 mm Less
Altezza minima di carico 10.75 ft 3270.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.58 ft 6580.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.33 ft 5290.0 mm Less

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.

Tecnologia

  • Il sistema Cat Grade Control Depth and Slope consente all'operatore di lavorare con maggiore produttività e precisione e con minori rilavorazioni.
  • Il sistema Cat GRADE with ASSIST a richiesta automatizza i movimenti di braccio e benna, benne inclinabili incluse, per aiutare gli operatori con qualsiasi livello di abilità a realizzare fondamenta spianate e a scavare le giuste pendenze in ogni occasione.
  • Il sistema Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alle attrezzature, fornendo informazioni sulla posizione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.

Prestazioni

  • La macchina è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV e consuma fino al 5% di combustibile in meno rispetto al modello 323E L.
  • Le modalità di potenza e il controllo del regime motore costante aiutano a gestire i consumi di combustibile.
  • La funzione di sollevamento potenziato consente un sollevamento fluido e controllato senza limiti di tempo.
  • La massima forza di strappo è disponibile in qualsiasi momento.

Versatilità

  • Le opzioni di braccio MONO e braccio MONO lungo permettono di svolgere qualsiasi attività.
  • Le benne e i compattatori Cat consentono di svolgere i lavori di posa di cavi e condutture e i lavori di finitura con rapidità e in modo impeccabile.
  • I martelli, le benne con chiusura idraulica, le cesoie e i multiprocessori rendono le attività di demolizione facili e veloci.
  • Gli attacchi Cat consentono di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Vedere l'intera linea di attrezzature redditizie sul sito www.cat.com/attachments.

Manutenzione

  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili da terra.
  • Gli sportelli di servizio impediscono l'ingresso di detriti e si bloccano in posizione per una maggiore facilità di manutenzione.
  • Il sistema di raffreddamento può essere sollevato e spostato per semplificare la manutenzione.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione consente di mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le telecamere retrovisiva e sul lato destro fornite di serie migliorano la visibilità intorno alla macchina.
  • I sedili sono regolabili ed equipaggiati a richiesta con sospensioni pneumatiche e funzioni di riscaldamento e ventilazione.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.

Durata

  • Il cuscinetto di rotazione grande è fissato con bulloni allungati per una maggiore resistenza nei lavori più intensivi.
  • Il tubo flessibile Cat XT™-6 resiste alle abrasioni e alle alte pressioni nel lungo periodo.
  • I bracci e gli avambracci sono progettati per prolungare gli intervalli di manutenzione e sono accompagnati da una garanzia di 3 anni, 10.000 ore.
  • Le strutture scatolate a piastre multiple, con parti in fusione e forgiate sono utilizzate nelle aree soggette a maggiore sollecitazione.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.