335F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'escavatore Cat® 335F L offre prestazioni ed efficienza eccellenti ed è in grado di operare nella maggior parte degli spazi ristretti indipendentemente dal lavoro da svolgere. Il tipo di lavoro a distanza ravvicinata e in spazi limitati che è possibile svolgere con questa formidabile macchina per impieghi gravosi è potenzialmente illimitato.

Motore

Modello motore Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potenza netta al volano 200.0 hp 149.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.31 in 135.0 mm Less
Cilindrata 428.0 in3 7.01 B Less
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) 149 kW (203 PS/200 hp) 149 kW (203 PS/200 hp) Less
Potenza – ISO 14396 (metrica) 152 kW (207 PS/204 hp) 152 kW (207 PS/204 hp) Less
Regime del motore 1800.0 giri/min 1800.0 giri/min Less

Pesi

Peso operativo 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Peso operativo minimo* 76037.0 lb 34490.0 kg Less
Peso operativo massimo** 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Nota *Carro lungo, cingolo TG da 600 mm, braccio MONO, avambraccio R3.2CB2, leverismo benna CB2 e benna CB1500GD da 1,76 m3. *Carro lungo, cingolo TG da 600 mm, braccio MONO, avambraccio R3.2CB2, leverismo benna CB2 e benna CB1500GD da 1,76 m3. Less
Nota **Carro lungo, cingolo TG da 850 mm, lama, braccio MONO, avambraccio R3.2CB2 m, leverismo benna CB2, benna CB1350HD da 1,54 m3. **Carro lungo, cingolo TG da 850 mm, lama, braccio MONO, avambraccio R3.2CB2 m, leverismo benna CB2, benna CB1350HD da 1,54 m3. Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 101.7 gal 385.0 B Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal 30.0 B Less
Olio motore 6.3 gal 24.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.1 gal 8.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 2.4 gal 9.0 B Less
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio) 76.6 gal 290.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 40.7 gal 154.0 B Less
Serbatoio DEF 6.1 gal 23.0 B Less

Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione 9.9 giri/min 9.9 giri/min Less
Coppia di rotazione 60628.0 lbf-ft 82.2 kN·m Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 66319.0 lbf 295.0 kN Less
Massima velocità di marcia 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 130.5 Gal/min 494.0 L/min Less
Pressione massima – Sollevamento potenziato 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima - Attrezzatura - Normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima – Traslazione 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Sistema pilota - Flusso massimo 7.9 Gal/min 30.0 L/min Less
Sistema pilota - Pressione massima 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Impianto principale - Attrezzatura × 2 pompe 65.1 Gal/min 246.6 L/min Less

Dimensioni: braccio MONO – 6,15 m (20'2"); avambraccio R3.2CB2 (10'6")

Altezza di spedizione* 11.61 ft 3540.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 32.22 ft 9820.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 6.23 ft 1900.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 13.25 ft 4040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 16.47 ft 5020.0 mm Less
Distanza libera da terra** 1.57 ft 480.0 mm Less
Carreggiata 8.5 ft 2590.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 600 mm (24") 10.47 ft 3190.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28") 10.79 ft 3290.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 850 mm (33") 11.29 ft 3440.0 mm Less
Altezza cabina* 10.7 ft 3260.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra** 3.94 ft 1200.0 mm Less
Nota *Compresa l'altezza del lobo del pattino *Compresa l'altezza del lobo del pattino Less
Nota **Senza l'altezza del lobo del pattino **Senza l'altezza del lobo del pattino Less

Gamme operative: braccio – 6,15 m (20'2"); avambraccio R3.2CB2 (10'6")

Profondità massima di scavo 22.93 ft 6990.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 34.91 ft 10640.0 mm Less
Altezza massima di taglio 36.58 ft 11150.0 mm Less
Altezza massima di carico 26.15 ft 7970.0 mm Less
Altezza minima di carico 9.58 ft 2920.0 mm Less
Profondità massima di taglio 22.41 ft 6830.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 22.41 ft 6830.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.93 ft 5770.0 mm Less

Prestazioni

  • Il motore Cat C7.1 con tecnologia ACERT™ è progettato per soddisfare gli standard sulle emissioni EU Stage IV e consuma fino al 16% di combustibile in meno rispetto al modello 328D LCR.
  • L'impianto idraulico consente di sollevare carichi fino a 10.886 kg dal suolo senza limiti, circa il 5% in più rispetto al modello precedente.
  • La capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate standard consente di lavorare alla massima potenza in condizioni di calore estremo fino a 52 °C.
  • Il carro lungo per impieghi gravosi fornisce una maggiore stabilità durante il sollevamento di oggetti pesanti, per una produttività totale superiore.

Manutenzione

  • La maggior parte dei componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, è accessibile a terra.
  • I vani sono progettati per un accesso sicuro e comodo ai filtri, ai tubi flessibili e agli altri componenti.
  • Gli sportelli di servizio impediscono l'ingresso di detriti e si bloccano in posizione per una maggiore rapidità degli interventi.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione contribuisce a mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili.
  • Il sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile assicura i massimi livelli di comfort nei periodi di utilizzo prolungato della macchina.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.
  • Le telecamere standard, retrovisiva e sul lato destro, migliorano la visibilità.

Versatilità

  • La benna inclinabile e il compattatore Cat assicurano rapidità e precisione nei lavori di posa di cavi e condutture e di finitura.
  • Il martello, il thumb, la cesoia o il multiprocessore Cat semplificano i lavori di demolizione.
  • Un attacco rapido consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Per la linea completa di attrezzature redditizie per la macchina, visitare il sito www.cat.com/attachments.

Durata

  • Il cuscinetto di rotazione grande è fissato con bulloni allungati per una maggiore resistenza nei lavori più intensivi.
  • Il tubo flessibile Cat XT™-6 resiste alle abrasioni e alle alte pressioni nel lungo periodo.
  • I bracci e gli avambracci sono costruiti per durare a lungo.
  • Le strutture scatolate a piastre multiple, con parti in fusione e forgiate sono utilizzate nelle aree soggette a maggiore sollecitazione.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Tecnologia

  • Le soluzioni tecnologiche Cat Connect permettono di aumentare la produttività, ridurre al minimo i costi di esercizio e ottimizzare il ritorno sull'investimento.
  • VisionLink® fornisce l'accesso wireless ai dati operativi della macchina, quali posizione, ore di funzionamento, tempi di inattività, consumo di combustibile, produttività e codici diagnostici al fine di ottimizzare le prestazioni.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.