305.5E2 CR (Tier 4 Interim)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I miniescavatori idraulici Cat serie E2 sono progettati per garantire le stesse alte prestazioni dei predecessori della serie E, con un valore aggiunto per i clienti. Il nuovo impianto idraulico ad alta definizione (HDH, High Definition Hydraulic), la cabina operatore riprogettata e un pannello di controllo avanzato ideato specificatamente per i miniescavatori Cat - COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System) - sono tutte caratteristiche di serie che garantiscono prestazioni migliori e valore maggiore.

Motore

Modello motore Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potenza netta 44.2 hp 32.9 kW Less
Potenza lorda 45.7 hp 34.1 kW Less
Potenza netta (ISO 9249) 44.2 hp 32.9 kW Less
Alesaggio 3.4 in 87.0 mm Less
Corsa 4.0 in 102.4 mm Less
Cilindrata 146.0 in3 2.4 L Less
Potenza netta nominale (ISO 9249) 44.1 hp 32.9 kW Less
Nota Motore Cat C2.4 conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA. Motore Cat C2.4 conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA. Less

Pesi

Peso operativo 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Peso operativo con cabina 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 11596.0 lb 5259.0 kg Less
Nota Nel peso sono inclusi cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Nel peso sono inclusi cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Less

Sistema di marcia

Pressione a terra 4.7 psi 32.2 kPa Less
Velocità di marcia – alta 2.8 mph 4.5 km/h Less
Velocità di marcia – bassa 1.7 mph 2.8 km/h Less
Forza di trazione massima – Alta velocità 6025.0 lbf 26.8 kN Less
Forza di trazione massima – Bassa velocità 10745.0 lbf 47.8 kN Less

Impianto idraulico

Flusso della pompa 43.1 Gal/min 163.0 L/min Less
Pressione di funzionamento – attrezzatura 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – marcia 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – rotazione 3132.0 psi 216.0 bar Less
Circuito ausiliario - Primario 21.1 Gal/min 80.0 L/min Less
Circuito ausiliario - secondario 6.6 Gal/min 25.0 L/min Less
Forza di scavo – avambraccio (standard) 6497.0 lbf 28.9 kN Less
Forza di scavo – avambraccio (lungo) 5575.0 lbf 24.8 kN Less
Forza di scavo – benna 11443.0 lbf 50.9 kN Less
Nota Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile. Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile. Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 10.0 giri/min 10.0 giri/min Less
Oscillazione del braccio – sinistra (senza arresto) 80° 80° Less
Oscillazione del braccio – sinistra (con arresto) 60° 60° Less
Rotazione – destra 50° 50° Less

Lama

Larghezza 78.0 in 1980.0 mm Less
Altezza 14.8 in 375.0 mm Less
Profondità di scavo 21.9 in 555.0 mm Less
Altezza di sollevamento 15.9 in 405.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 2.8 gal 10.5 L Less
Olio motore 2.5 gal 9.5 L Less
Serbatoio idraulico 18.0 gal 68.3 L Less
Serbatoio del combustibile 16.6 gal 63.0 L Less
Impianto idraulico 20.6 gal 78.0 L Less

Specifiche operative

Massima profondità di scavo 152.0 in 3870.0 mm Less

Cabina operatore

Produttività con massimo comfort ed elevata qualità


Funzionamento e controllo idraulico

Prestazioni oltre i limiti


Motore

Funzionamento intelligente


Pannello di comando COMPASS

Complete, Operation, Maintenance, Performance and Security System


Design a raggio compatto

Facilità di trasporto, accesso e funzionamento


Carro

Solide basi


Lama apripista

Ottimizzare la produttività


Opzioni per attacchi e attrezzature

Versatilità per qualsiasi applicazione


Facilità di manutenzione e assistenza

Massimi tempi di attività e facilità di manutenzione


305.5E2 CR (Tier 4 Interim) Attrezzatura standard

Tubazioni idrauliche ausiliarie a 1 via e a 2 vie (funzione combinata)

Controllo regolabile del flusso ausiliario per le attrezzature

Poggiapolsi regolabili

Alternatore

Sistema di sicurezza antifurto

Minimo del motore automatico

Freno di stazionamento automatico della rotazione

Sistema automatico di traslazione a due velocità

Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

Protezione per il cilindro del braccio

Luce di lavoro montata in cabina

Tettoia con protezione superiore ISO 10262 (livello 1), struttura ROPS ISO 12117-2 e TOPS ISO 12117

Appendiabiti

Pannello del display COMPASS

Portabicchiere

Flusso continuo

Dispositivo di modifica della configurazione di comando (non disponibile in Europa)

Lama apripista con funzione flottaggio

Tappetino

Pedali di comando marcia

Avvisatore acustico

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Anello di sollevamento sul leverismo benna (attrezzatura standard in tutte le regioni tranne in Europa)

Vano portaoggetti con chiusura a chiave

Giunti a perno del leverismo a bassa manutenzione

Batteria esente da manutenzione

Cingolo in gomma

Cintura di sicurezza retrattile

Avambraccio
  • - Avambraccio standard

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Avambracci predisposti per thumb (attrezzatura standard in tutte le regioni tranne in Europa)

Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

305.5E2 CR (Tier 4 Interim) Attrezzatura a richiesta

Climatizzatore

Lama apripista angolabile con funzione flottaggio

Presa luce lampeggiante per macchine dotate di tettoia

Valvola di ritegno braccio (solo Europa)

Luce montata sul braccio

Cabina, predisposizione per autoradio con protezione superiore ISO 10262 (livello 1), struttura ROPS ISO 12117-2 e TOPS ISO 12117 con riscaldatore/sbrinatore, luce interna, tergi/lavaparabrezza

Valvola ecologica di scarico per serbatoio idraulico

Sedile con sospensioni a schienale alto, rivestito in tessuto

Tubazioni idrauliche ad attacco rapido

Anello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa, standard per tutte le altre regioni)

Avambraccio
  • - Avambraccio lungo

Attacco rapido meccanico

Specchietti per cabina e tettoia

Cintura di sicurezza con larghezza 75 mm (disponibile su richiesta in Europa, standard per tutte le altre regioni)

Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie

Cingolo in acciaio e cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma