< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il miniescavatore idraulico Cat® 303E CR offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un valido ausilio in molte applicazioni diverse.

Motore

Modello motore Cat C1.3 Cat C1.3 Less
Potenza netta 23.5 hp 17.5 kW Less
Potenza lorda 24.8 hp 18.5 kW Less
Potenza netta nominale a 2.400 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 23.5 hp 17.5 kW Less
Potenza lorda – ISO 14396 24.8 hp 18.5 kW Less
Alesaggio 3.1 in 78.0 mm Less
Corsa 3.5 in 88.0 mm Less
Cilindrata 77.0 (in3) 1.26 L Less

Pesi

Peso operativo con cabina 7782.0 lb 3530.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 7297.0 lb 3310.0 kg Less
Nota Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Less

Sistema di marcia

Pressione a terra 4.6 Psi 32.2 kPa Less
Velocità di marcia – alta 2.8 mph 4.5 km/h Less
Velocità di marcia – bassa 1.5 mph 2.4 km/h Less
Forza di trazione massima – alta velocità 3417.0 lb 15.2 kN Less
Forza di trazione massima – bassa velocità 6946.0 lb 30.9 kN Less
Pendenza (massima) 30° 30° Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 9.0 giri/min 9.0 giri/min Less
Rotazione del braccio – a sinistra* 80° 80° Less
Rotazione del braccio - a destra 50° 50° Less
Nota *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. Less

Lama

Larghezza 60.0 in 1550.0 mm Less
Altezza 13.0 in 335.0 mm Less
Profondità di scavo 19.0 in 472.0 mm Less
Altezza di sollevamento 16.0 in 402.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 1.2 gal 4.7 L Less
Olio motore 1.5 gal 5.7 L Less
Serbatoio idraulico 12.4 gal 47.0 L Less
Serbatoio del combustibile 11.8 gal 45.0 L Less
Impianto idraulico 17.2 gal 65.0 L Less

Impianto idraulico

Tipo Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile Less
Flusso della pompa a 2.400 giri/min 23.1 Gal/min 87.6 L/min Less
Pressione di funzionamento – attrezzatura 3553.0 Psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – marcia 3553.0 Psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – rotazione 2625.0 Psi 181.0 bar Less
Circuito ausiliario – primario (186 bar/2.734 psi) 15.9 Gal/min 60.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Secondario (174 bar/2.524 psi) 7.1 Gal/min 27.0 L/min Less
Forza di scavo - avambraccio (standard) 3731.0 lb 16.6 kN Less
Forza di scavo - benna 6384.0 lb 28.4 kN Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Profondità di scavo 108.0 in 2750.0 mm Less
Parete verticale 77.0 in 1960.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 189.0 in 4810.0 mm Less
Sbraccio massimo 195.0 in 4950.0 mm Less
Altezza di scavo massima 178.0 in 4530.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 124.0 in 3150.0 mm Less
Sbraccio 83.0 in 2110.0 mm Less
Rotazione posteriore 35.0 in 890.0 mm Less
Massima altezza della lama 16.0 in 402.0 mm Less
Massima profondità della lama 19.0 in 472.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 63.0 in 1590.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 98.0 in 2500.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 22.0 in 565.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 87.0 in 2210.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 176.0 in 4470.0 mm Less
Rotazione del braccio a destra 32.0 in 825.0 mm Less
Rotazione del braccio a sinistra 24.0 in 610.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 12.0 in 300.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 60.0 in 1550.0 mm Less

Carro

Numero di rulli superiori 3 3 Less
Numero di rulli inferiori 3 3 Less
Tipo di rullo inferiore Flangia doppia Flangia doppia Less

Certificazione - cabina e tettoia

Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protezione superiore ISO 10262 (livello I) ISO 10262 (livello I) Less

Prestazioni affidabili in dimensioni contenute

Design compatto ed efficiente per offrire potenza maggiore.


Produttività e durata

Progettato per garantire affidabilità.


Eccellente esperienza di utilizzo della macchina

Sicurezza e comfort tutto il giorno.


Accesso per la manutenzione e assistenza semplici

Basso costo totale di proprietà.


Assistenza e soluzioni senza confronti

Attrezzature, assistenza e accessori per soddisfare le esigenze dei clienti.


303E CR Attrezzatura standard

Tubazioni idrauliche ausiliarie a 1 via e a 2 vie (funzione combinata)

Braccioli regolabili

Alternatore

Freno di stazionamento automatico della rotazione

Sistema automatico di traslazione a due velocità

Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

Protezione per il cilindro del braccio

Luce di lavoro montata in cabina

Tettoia con protezione superiore ISO 10262 (livello 1), struttura ROPS ISO 12117-2 e TOPS ISO 12117

Appendiabiti

Portabicchiere

Dispositivo di modifica configurazione comandi

Lama apripista con funzione flottaggio

Pedali di comando marcia

Indicatori o spie di livello combustibile, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, contaore, pressione dell'olio motore, filtro dell'aria, alternatore e candelette a incandescenza, intervallo di assistenza

Avvisatore acustico

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Anello di sollevamento sul leverismo benna (attrezzatura standard in tutte le regioni tranne in Europa)

Vano portaoggetti con chiusura a chiave

Giunti a perno del leverismo a bassa manutenzione

Batteria esente da manutenzione

Cingolo in gomma

Cintura di sicurezza retrattile

Avambraccio standard

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Avambraccio predisposto per thumb

Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

303E CR Attrezzatura a richiesta

Presa luce lampeggiante per macchine dotate di tettoia

Luce montata sul braccio

Cabina con protezione superiore ISO 10262 (livello 1), struttura ROPS ISO 12117-2 e TOPS ISO 12117

Sedile con sospensioni a schienale alto, rivestito in tessuto

Attacco rapido meccanico

Specchietti per cabina e tettoia

Cingolo in acciaio