< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il miniescavatore idraulico Cat® 307E2 offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design con ingombro di rotazione standard, rivelandosi un valido ausilio in molte applicazioni diverse.

Motore

Modello motore Cat® C2.4 Turbo Cat® C2.4 Turbo Less
Potenza netta 50.6 hp 37.7 kW Less
Alesaggio 3.4 in 87.0 mm Less
Cilindrata 146.5 in3 2.4 L Less
Potenza lorda (ISO 14396) 53.1 hp 39.6 kW Less
Nota Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage IIIB. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage IIIB. Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 50.6 hp 37.7 kW Less
Corsa 4.0 in 102.4 mm Less

Pesi

Peso operativo 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Peso operativo con cabina 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Nota Peso con cingoli in acciaio inclusi tamponi in gomma, benna, operatore (75 kg/165 lb), pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Peso con cingoli in acciaio inclusi tamponi in gomma, benna, operatore (75 kg/165 lb), pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Less
Nota Il peso varia in base alla configurazione della macchina. Il peso varia in base alla configurazione della macchina. Less

Sistema di marcia

Pressione a terra 4.92 psi 33.9 kPa Less
Pendenza (massima) 20° 20° Less
Forza di trazione massima – Alta velocità 7599.0 lbf 33.8 kN Less
Forza di trazione massima – Bassa velocità 13331.0 lbf 59.3 kN Less
Velocità di marcia – alta 3.17 mph 5.1 km/h Less
Velocità di marcia – bassa 1.99 mph 3.2 km/h Less
Nota Ogni cingolo è azionato da un motore a 2 velocità indipendente. Ogni cingolo è azionato da un motore a 2 velocità indipendente. Less
Nota I moduli di comando sono integrati nel telaio portarulli per garantirne la massima protezione. I moduli di comando sono integrati nel telaio portarulli per garantirne la massima protezione. Less
Nota Marcia rettilinea in caso di tracciamento e utilizzo contemporaneo del leverismo anteriore. Marcia rettilinea in caso di tracciamento e utilizzo contemporaneo del leverismo anteriore. Less

Impianto idraulico

Nota Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile. Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile. Less
Forza di scavo - benna 11375.0 lbf 50.6 kN Less
Forza di scavo - avambraccio (standard) 8340.0 lbf 37.1 kN Less
Circuito ausiliario – Primario (280 bar/4.061 psi) 33.8 gal/min 128.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Secondario (280 bar/4.061 psi) 8.7 gal/min 33.0 L/min Less
Pressione di funzionamento – attrezzatura 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Pressione di funzionamento – rotazione 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Pressione di funzionamento – marcia 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Flusso della pompa a 2.400 giri/min 40.9 gal/min 154.0 L/min Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 10.2 giri/min 10.2 giri/min Less
Nota Interruzione di rotazione automatica, a molla, con disinserimento idraulico. Interruzione di rotazione automatica, a molla, con disinserimento idraulico. Less

Lama

Larghezza 90.6 in 2300.0 mm Less
Altezza 17.5 in 445.0 mm Less
Profondità di scavo 15.3 in 390.0 mm Less
Altezza di sollevamento 13.8 in 350.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 3.7 gal 14.0 L Less
Olio motore 2.9 gal 11.0 L Less
Serbatoio idraulico 13.5 gal 51.0 L Less
Serbatoio del combustibile 35.7 gal 135.0 L Less
Impianto idraulico 20.6 gal 78.0 L Less

Specifiche operative

Sporgenza macchina 1.2 ft 358.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - standard 5.5 ft 1670.0 mm Less

Cabina

Pressione sonora esterna media 98 dB(A) ISO 6395 – Prova dinamica 98 dB(A) ISO 6395 – Prova dinamica Less

Carro

Numero di rulli superiori 1 per lato 1 per lato Less
Numero di rulli inferiori 5 per lato 5 per lato Less
Tipo di rullo inferiore Flangia centrale Flangia centrale Less

Dimensioni – Avambraccio standard

Profondità di scavo 13.4 ft 4070.0 mm Less
Parete verticale 11.9 ft 3630.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 20.2 ft 6160.0 mm Less
Sbraccio massimo 20.7 ft 6300.0 mm Less
Altezza di scavo massima 23.8 ft 7240.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 17.0 ft 5190.0 mm Less
Sbraccio con braccio ritratto 5.5 ft 1690.0 mm Less
Rotazione posteriore (contrappeso standard) 5.7 ft 1750.0 mm Less
Massima altezza della lama 1.3 ft 390.0 mm Less
Massima profondità della lama 1.1 ft 350.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 8.6 ft 2630.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 8.6 ft 2630.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 2.5 ft 775.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 9.0 ft 2760.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 19.9 ft 6080.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 1.5 ft 450.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 7.2 ft 2200.0 mm Less

307E2 Attrezzatura standard

MOTORE
  • Motore diesel Cat C2.4 (conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Filtro antiparticolato diesel (solo Nordamerica)
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (solo Nordamerica)
  • Separatore dell'acqua/combustibile
  • Potenza a richiesta

IMPIANTO IDRAULICO
  • A 1 via e a 2 vie (funzione combinata)
  • Accumulatore
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Scarico ausiliario regolabile
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (disponibile solo in Europa)
  • Sistema di interblocco Cat: blocco dell'impianto idraulico
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scarico ecologico
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Impianto idraulico ad alta definizione
  • Load Sensing/ripartizione del flusso
  • Tubazioni ad attacco rapido
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio (disponibile solo in Europa)

CABINA
  • Joystick ergonomici di controllo pilota al 100%
  • Braccioli regolabili
  • Riscaldamento/climatizzazione
  • COMPASS: Complete Operation Maintenance Performance And Security SystemIn più lingue
  • Portabicchiere
  • Sedile con sospensioni a schienale alto, riscaldato
  • Barra di blocco idraulica neutra
  • Luce interna
  • Vano portadocumenti
  • Modifica della configurazione (disponibile su richiesta in Europa)
  • Radio (disponibile su richiesta in Europa)
  • Site Reference System: livellamento
  • Area di stoccaggio attrezzi
  • Pedali di comando marcia con leve manuali
  • Tappetino lavabile
  • Tergicristallo

CARRO
  • Lama apripista con funzione flottaggio
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Anello di traino su telaio di base

LEVERISMO ANTERIORE
  • Rotazione a 180 gradi della benna
  • Occhiello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Avambraccio predisposto per thumb

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore 60 A
  • Batteria da 650 CCA esente da manutenzione
  • Scatola fusibili
  • Interruttore a chiave di accensione/spegnimento
  • Fusibile ritardato
  • Avvisatore acustico

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luci della cabina e del braccio con funzione di spegnimento ritardato
  • Specchietto retrovisore, sinistro sulla cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema antifurto (COMPASS)
  • Scollegamento della batteria
  • Sistema di sicurezza Caterpillar Corporate "One Key" (Chiave unica)
  • Chiusura a chiave degli sportelli
  • Tappo combustibile con chiusura a chiave
  • Telecamera retrovisiva
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117-2)
  • Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117)
  • Protezione superiore – ISO 10262 (Livello II)
  • Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

307E2 Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Riscaldatore blocco motore

CARRO
  • Cingolo, a tripla costola (in acciaio), 450 mm (18 in)
  • Cingolo, a tripla costola (in acciaio) con sovrapattini in gomma, 450 mm (18 in)

LEVERISMO ANTERIORE
  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Thumb
  • Benne
  • Gamma completa di attrezzature con prestazioni corrispondenti al lavoro da svolgereTrivella, martello, cesoia, ripper

LUCI E SPECCHIETTI
  • Specchietto, lato posteriore della cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Protezione a rete del cavo anteriore
  • Piastra di protezione anteriore in acciaio
  • Protezione pioggia

TECNOLOGIA
  • Product Link™

QUALITÀ

Il design con ingombro di rotazione standard incorpora un contrappeso che si estende ulteriormente sul retro della macchina per una maggiore stabilità. L'ingombro di rotazione standard abbinato a un braccio fisso sul 307E2 offre uno sbraccio e un sollevamento eccellenti. La cabina include un sedile con sospensioni di alta qualità, braccioli di facile regolazione e comandi pilota al 100% per una capacità di controllo uniforme e di lunga durata.


EFFICIENZA

L'impianto idraulico ad alta definizione fornisce un segnale load sensing e una capacità di ripartizione del flusso che garantiscono precisione operativa, prestazioni efficienti e una maggiore capacità di controllo. La potenza a richiesta fornisce efficienza e prestazioni ottimali nel momento in cui sono necessarie. Questo sistema automatico garantisce l'efficienza dei consumi fornendo la potenza del motore necessaria per rispondere a tutte le esigenze operative.


VERSATILITÀ

L'ampia gamma di attrezzature Cat Work Tools rende il miniescavatore idraulico Cat una macchina versatile in grado di soddisfare i requisiti di ogni cantiere. La rotazione di 180 gradi della benna assicura una migliore ritenzione del materiale durante il caricamento dei dumper e facilita lo scavo sulle pareti piatte senza dover riposizionare la macchina.


PRESTAZIONI

L'orientamento frontale della benna offre all'operatore maggior agio per svolgere rapidamente il lavoro. Il pannello di controllo COMPASS è una caratteristica standard che permette all'operatore di regolare facilmente i flussi ausiliari per ottenere le prestazioni ottimali dall'attrezzatura, attivare il minimo automatico per una maggiore efficienza dei consumi e utilizzare il sistema di sicurezza per garantire una protezione delle risorse con il semplice tocco di un pulsante. La funzione Site Reference System inclusa nel monitor COMPASS fornisce le informazioni dai provenienti dai sensori di inclinazione e di rollio contribuisce allo scavo di fossi in pendenza e in piano. Questa funzione influisce sulla precisione e la produttività della finitura in cantiere. La telecamera retrovisiva migliora la produttività e l'efficienza dell'operatore grazie alla maggiore visibilità, che facilita il completamento del lavoro.


FACILITÀ DI MANUTENZIONE

I pratici requisiti di manutenzione e assistenza includono facilità di accesso ai punti di manutenzione giornaliera, cambio dell'olio motore e sostituzione del filtro dell'olio a intervalli di 500 ore, ingrassaggio dell'attrezzo anteriore a intervalli di 500 ore, valvola per il prelievo dell'olio S·O·SSM e durata complessiva a lungo termine.


QUALITÀ

Tutti i miniescavatori Cat da 3,5 a 8 tonnellate metriche sono dotati di una struttura ROPS, TOPS e una protezione superiore di livello II certificata e includono il sistema di interblocco Cat (bloccaggio idraulico), un accumulatore certificato per il rilascio della pressione ausiliaria, che rende più facile e sicuro l'attacco e lo stacco delle attrezzature, oltre a un allarme di marcia. Tutte queste caratteristiche di sicurezza sono standard sulla linea di modelli E2 (in Europa l'allarme di marcia è disponibile a richiesta).