< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il miniescavatore idraulico Cat® 304E2 CR offre prestazioni efficienti, durata e versatilità in un design compatto rivelandosi un valido ausilio in molte applicazioni diverse.

Motore

Modello motore Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potenza netta 40.2 hp 30.0 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 40.2 hp 30.0 kW Less
Alesaggio 3.4 in 87.0 mm Less
Corsa 4.0 in 102.4 mm Less
Cilindrata 146.0 in3 2.4 L Less
Potenza lorda – ISO 14396 41.8 hp 31.2 kW Less
Emissioni *Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA. *Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA. Less

Pesi*

Peso operativo 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Peso – Tettoia, avambraccio standard 8655.0 lb 3925.0 kg Less
Peso – Tettoia, avambraccio lungo 8721.0 lb 3955.0 kg Less
Peso – Cabina, avambraccio standard 8930.0 lb 4050.0 kg Less
Peso – Cabina, avambraccio lungo 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Nota *Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. *Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Less

Sistema di marcia

Velocità di marcia – alta 3.2 mph 5.2 km/h Less
Velocità di marcia – bassa 2.1 mph 3.3 km/h Less
Forza di trazione massima – Alta velocità 3799.0 lb 16.9 kN Less
Forza di trazione massima – Bassa velocità 6969.0 lb 31.0 kN Less
Pressione a terra – Tettoia 4.1 psi 28.1 kPa Less
Pressione a terra – Cabina 4.3 psi 29.5 kPa Less
Pendenza (massima) 30° 30° Less

Impianto idraulico

Flusso della pompa a 2.200 giri/min 26.4 gal/min 100.0 L/min Less
Pressione di funzionamento – attrezzatura 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – marcia 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – rotazione 3132.0 psi 216.0 bar Less
Circuito ausiliario – Primario (186 bar/2.734 psi) 18.5 gal/min 70.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Secondario (174 bar/2.524 psi) 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
Forza di scavo - avambraccio (standard) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Forza di scavo - avambraccio (lungo) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Forza di scavo - benna 8498.0 lb 37.8 kN Less
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 10.0 giri/min 10.0 giri/min Less
Rotazione del braccio – Sinistra (senza arresto)* 70° 70° Less
Rotazione del braccio – Sinistra (con arresto)* 55° 55° Less
Rotazione del braccio - a destra 50° 50° Less
Nota *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. Less

Lama

Larghezza 76.8 in 1950.0 mm Less
Altezza 12.8 in 325.0 mm Less
Profondità di scavo 18.5 in 470.0 mm Less
Altezza di sollevamento 15.7 in 400.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 1.5 gal 5.5 L Less
Olio motore 2.5 gal 9.5 L Less
Serbatoio idraulico 11.2 gal 42.3 L Less
Serbatoio del combustibile 12.2 gal 46.0 L Less
Impianto idraulico 17.2 gal 65.0 L Less

Specifiche operative

Lunghezza avambraccio - standard 52.0 in 1315.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - lungo 64.0 in 1615.0 mm Less
Sporgenza macchina 0.0 in 0.0 mm Less

Cabina

Livello di pressione sonora sull'operatore dinamico (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less
Nota *Direttiva europea "2000/14/CE" *Direttiva europea "2000/14/CE" Less

Certificazione – Cabina e tettoia

Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protezione superiore ISO 10262 (livello I) ISO 10262 (livello I) Less

Carro

Numero di rulli superiori 1 1 Less
Numero di rulli inferiori 4 4 Less
Tipo di rullo inferiore Flangia centrale Flangia centrale Less

Capacità di sollevamento a terra – Raggio del punto di sollevamento: 3.000 mm (118 in)

Lama abbassata – Anteriore 3462.0 lb 1570.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 1808.0 lb 820.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 2007.0 lb 910.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 1808.0 lb 820.0 kg Less

Capacità di sollevamento a terra – Raggio del punto di sollevamento: 4.500 mm (177 in)

Lama abbassata – Anteriore 1896.0 lb 860.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 948.0 lb 430.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 1058.0 lb 480.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 948.0 lb 430.0 kg Less

Dimensioni – Avambraccio standard

Profondità di scavo 123.0 in 3130.0 mm Less
Parete verticale 95.0 in 2420.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 206.0 in 5220.0 mm Less
Sbraccio massimo 211.0 in 5350.0 mm Less
Altezza di scavo massima 196.0 in 4980.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 141.0 in 3590.0 mm Less
Sbraccio con braccio ritratto 83.0 in 2110.0 mm Less
Rotazione posteriore 38.0 in 975.0 mm Less
Massima altezza della lama 16.0 in 400.0 mm Less
Massima profondità della lama 19.0 in 470.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 58.0 in 1480.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 98.0 in 2500.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 22.0 in 565.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 87.0 in 2220.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 190.0 in 4820.0 mm Less
Rotazione del braccio a destra 29.0 in 735.0 mm Less
Rotazione del braccio a sinistra 26.0 in 670.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 14.0 in 350.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 77.0 in 1950.0 mm Less

Dimensioni – Avambraccio lungo

Profondità di scavo 135.0 in 3430.0 mm Less
Parete verticale 101.0 in 2560.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 215.0 in 5470.0 mm Less
Sbraccio massimo 220.0 in 5590.0 mm Less
Altezza di scavo massima 200.0 in 5070.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 145.0 in 3690.0 mm Less
Sbraccio con braccio ritratto 87.0 in 2220.0 mm Less
Rotazione posteriore 38.0 in 975.0 mm Less
Massima altezza della lama 16.0 in 400.0 mm Less
Massima profondità della lama 19.0 in 470.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 70.0 in 1770.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 98.0 in 2500.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 22.0 in 565.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 87.0 in 2220.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 194.0 in 4930.0 mm Less
Rotazione del braccio a destra 29.0 in 735.0 mm Less
Rotazione del braccio a sinistra 26.0 in 670.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 14.0 in 350.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 77.0 in 1950.0 mm Less

QUALITÀ

Le coperture e il telaio durevoli insieme al design a raggio stretto del 304E2 consentono di lavorare comodamente e in sicurezza in spazi ristretti. La cabina include un sedile con sospensioni di alta qualità, braccioli di facile regolazione e comandi pilota al 100% per una capacità di controllo uniforme e di lunga durata.


EFFICIENZA

L'impianto idraulico ad alta definizione fornisce un segnale load sensing e una capacità di ripartizione del flusso che garantiscono precisione operativa, prestazioni efficienti e una maggiore capacità di controllo. La potenza a richiesta fornisce efficienza e prestazioni ottimali nel momento in cui sono necessarie. Questo sistema automatico garantisce l'efficienza dei consumi fornendo la potenza del motore necessaria per rispondere a tutte le esigenze operative.


VERSATILITÀ

L'ampia gamma di Cat Work Tools rende il miniescavatore idraulico Cat una macchina versatile in grado di soddisfare i requisiti di ogni cantiere. La rotazione di oltre 200 gradi della benna assicura una migliore ritenzione del materiale durante il caricamento dei dumper e facilita lo scavo sulle pareti piatte senza dover riposizionare la macchina.


PRESTAZIONI

L'orientamento frontale della benna offre all'operatore maggior agio per svolgere rapidamente il lavoro. Il pannello di controllo COMPASS è una caratteristica standard che permette all'operatore di regolare facilmente i flussi ausiliari per ottenere le prestazioni ottimali dall'attrezzatura, attivare il minimo automatico o la modalità Economy per una maggiore efficienza dei consumi e utilizzare il sistema di sicurezza per garantire una protezione delle risorse con il semplice tocco di un pulsante. La funzione Site Reference System inclusa nel monitor COMPASS fornisce le informazioni dai provenienti dai sensori di inclinazione e di rollio contribuisce allo scavo di fossi in pendenza e in piano. Questa funzione influisce sulla precisione e la produttività della finitura in cantiere.


FACILITÀ DI MANUTENZIONE

L'orientamento frontale della benna offre all'operatore maggior agio per svolgere rapidamente il lavoro. Il pannello di controllo COMPASS è una caratteristica standard che permette all'operatore di regolare facilmente i flussi ausiliari per ottenere le prestazioni ottimali dall'attrezzatura, attivare il minimo automatico o la modalità Economy per una maggiore efficienza dei consumi e utilizzare il sistema di sicurezza per garantire una protezione delle risorse con il semplice tocco di un pulsante. La funzione Site Reference System inclusa nel monitor COMPASS fornisce le informazioni dai provenienti dai sensori di inclinazione e di rollio contribuisce allo scavo di fossi in pendenza e in piano. Questa funzione influisce sulla precisione e la produttività della finitura in cantiere.


SICUREZZA

L'orientamento frontale della benna offre all'operatore maggior agio per svolgere rapidamente il lavoro. Il pannello di controllo COMPASS è una caratteristica standard che permette all'operatore di regolare facilmente i flussi ausiliari per ottenere le prestazioni ottimali dall'attrezzatura, attivare il minimo automatico o la modalità Economy per una maggiore efficienza dei consumi e utilizzare il sistema di sicurezza per garantire una protezione delle risorse con il semplice tocco di un pulsante. La funzione Site Reference System inclusa nel monitor COMPASS fornisce le informazioni dai provenienti dai sensori di inclinazione e di rollio contribuisce allo scavo di fossi in pendenza e in piano. Questa funzione influisce sulla precisione e la produttività della finitura in cantiere.


304E2 CR Attrezzatura standard

MOTORE
  • Motore diesel Cat C2.4 (conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final per il Nordamerica ed EU Stage IIIA/Tier 4 Interim per tutte le altre regioni)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Filtro antiparticolato diesel (solo Nordamerica)
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (solo Nordamerica)
  • Separatore dell'acqua/combustibile
  • Potenza a richiesta

IMPIANTO IDRAULICO
  • A 1 via e a 2 vie (funzione combinata)
  • Accumulatore
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Scarico ausiliario regolabile
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
  • Sistema di interblocco Cat: blocco dell'impianto idraulico
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scarico ecologico
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Impianto idraulico ad alta definizione
  • Load Sensing/ripartizione del flusso

CABINA
  • Joystick ergonomici di controllo pilota al 100%
  • Braccioli regolabili
  • COMPASS: Complete Operation Maintenance Performance And Security System
    • In più lingue
  • Portabicchiere
  • Barra di blocco idraulica neutra
  • Vano portadocumenti
  • Modifica della configurazione (disponibile su richiesta in Europa)
  • Site Reference System: livellamento
  • Area di stoccaggio attrezzi
  • Pedali di comando marcia con leve manuali
  • Tappetino lavabile

CARRO
  • Lama apripista con funzione flottaggio
  • Cingolo, cinghia in gomma, larghezza 350 mm (14 in)
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Anello di traino su telaio di base

LEVERISMO ANTERIORE
  • Rotazione a 200 gradi della benna
  • Occhiello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Avambraccio predisposto per thumb

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore 60 A
  • Batteria da 650 CCA esente da manutenzione
  • Scatola fusibili
  • Interruttore a chiave di accensione/spegnimento
  • Fusibile ritardato
  • Avvisatore acustico

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luce del braccio con opzione di spegnimento ritardato

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema antifurto (COMPASS)
  • Sistema di sicurezza Caterpillar Corporate "One Key" (Chiave unica)
  • Chiusura a chiave degli sportelli
  • Tappo combustibile con chiusura a chiave
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117-2)
  • Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117)
  • Protezione superiore – ISO 10262 (livello 1)
  • Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

304E2 CR Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Riscaldatore blocco motore

IMPIANTO IDRAULICO
  • Tubazioni ad attacco rapido
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per l'abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie

CABINA
  • Cabina:
    • Climatizzazione
    • Riscaldamento
    • Sedile con sospensioni a schienale alto
    • Luce interna
    • Sistema a interblocco del parabrezza
    • Radio
    • Tergicristallo

CARRO
  • Lama inclinabile motorizzata
  • Cingolo, a doppia costola (acciaio), 350 mm (14 in)

LEVERISMO ANTERIORE
  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Benna mordente
  • Benne
  • Gamma completa di attrezzature con prestazioni corrispondenti al lavoro da svolgere
    • Trivella, martello, ripper

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luce, cabina con opzione di spegnimento ritardato
  • Specchietto, tettoia lato destro
  • Specchietto, tettoia lato sinistro
  • Specchietto, lato posteriore della cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Scollegamento della batteria
  • Presa girofaro
  • Protezione a rete del cavo anteriore
  • Telecamera retrovisiva
  • Protezione antimanomissione

TECNOLOGIA
  • Product Link™