305.5E2 CR con braccio oscillante

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il miniescavatore idraulico Cat® 305.5E2 CR offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un valido ausilio in molte applicazioni diverse.

Motore

Modello motore Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potenza netta 44.1 hp 32.9 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 44.1 hp 32.9 kW Less
Alesaggio 3.4 in 87.0 mm Less
Corsa 4.0 in 102.4 mm Less
Cilindrata 146.0 in3 2.4 B Less
Potenza lorda – ISO 14396 45.7 hp 34.1 kW Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA. Less

Pesi*

Peso operativo 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Peso – Tettoia, avambraccio standard 11503.0 lb 5217.0 kg Less
Peso – Tettoia, avambraccio lungo 11596.0 lb 5259.0 kg Less
Peso – Cabina, avambraccio standard 11863.0 lb 5380.0 kg Less
Peso – Cabina, avambraccio lungo 11958.0 lb 5423.0 kg Less
Nota *Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. *Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Less

Sistema di marcia

Velocità di marcia – Alta 2.8 mph 4.5 km/h Less
Velocità di marcia – Bassa 1.7 mph 2.8 km/h Less
Forza di trazione massima – Alta velocità 6025.0 lb 26.8 kN Less
Forza di trazione massima – Bassa velocità 10746.0 lb 47.8 kN Less
Pressione a terra – Tettoia 4.5 psi 31.0 kPa Less
Pressione a terra – Cabina 4.6 psi 31.9 kPa Less
Pendenza (massima) 30° 30° Less

Impianto idraulico

Flusso della pompa a 2.400 giri/min 39.6 Gal/min 150.0 L/min Less
Pressione di funzionamento – Attrezzatura 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – Marcia 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – Rotazione 3132.0 psi 216.0 bar Less
Circuito ausiliario – Primario (186 bar/2.734 psi) 21.1 Gal/min 80.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Secondario (174 bar/2.524 psi) 6.6 Gal/min 25.0 L/min Less
Forza di scavo – Avambraccio (standard) 6500.0 lb 28.9 kN Less
Forza di scavo – Avambraccio (lungo) 5575.0 lb 24.8 kN Less
Forza di scavo – Benna 11445.0 lb 50.9 kN Less
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 10.0 giri/min 10.0 giri/min Less
Rotazione del braccio – Sinistra* (senza arresto) 80° 80° Less
Rotazione del braccio – Sinistra* (con arresto) 60° 60° Less
Rotazione del braccio – Destra 50° 50° Less
Nota *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. Less

Lama

Larghezza 78.0 in 1980.0 mm Less
Altezza 14.8 in 375.0 mm Less
Profondità di scavo 21.9 in 555.0 mm Less
Altezza di sollevamento 15.9 in 405.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 2.8 gal 10.5 B Less
Olio motore 2.5 gal 9.5 B Less
Serbatoio idraulico 18.0 gal 68.3 B Less
Serbatoio del combustibile 16.6 gal 63.0 B Less
Impianto idraulico 20.6 gal 78.0 B Less

Specifiche operative

Lunghezza avambraccio – Standard 55.0 in 1420.0 mm Less
Lunghezza avambraccio – Lungo 70.0 in 1820.0 mm Less
Contrappeso 364.4 lb 165.3 kg Less

Cabina

Livello di pressione sonora sull'operatore dinamico (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)* 97.0 dB(A) 97.0 dB(A) Less
Nota *Direttiva europea "2000/14/CE" *Direttiva europea "2000/14/CE" Less

Certificazione – Cabina e tettoia

Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protezione superiore ISO 10262 (livello I) ISO 10262 (livello I) Less

Carro

Numero di rulli superiori 3 3 Less
Numero di rulli inferiori 3 3 Less
Tipo di rullo inferiore A tripla flangia A tripla flangia Less

Capacità di sollevamento a terra – Raggio del punto di sollevamento: 3.000 mm (9'8")

Lama abbassata – Anteriore 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 3417.0 lb 1550.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 2844.0 lb 1290.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 2535.0 lb 1150.0 kg Less

Capacità di sollevamento a terra – Raggio del punto di sollevamento: 4.500 mm (14'9")

Lama abbassata – Anteriore 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 1808.0 lb 820.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 1521.0 lb 690.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 1367.0 lb 620.0 kg Less

Dimensioni – Avambraccio standard

Profondità di scavo 137.0 in 3470.0 mm Less
Parete verticale 92.0 in 2330.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 222.0 in 5630.0 mm Less
Sbraccio massimo 228.0 in 5790.0 mm Less
Altezza di scavo massima 210.0 in 5330.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 150.0 in 3820.0 mm Less
Sbraccio con braccio ritratto 94.0 in 2400.0 mm Less
Rotazione posteriore 44.0 in 1130.0 mm Less
Massima altezza della lama 16.0 in 405.0 mm Less
Massima profondità della lama 22.0 in 555.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 69.0 in 1740.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 100.0 in 2550.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 24.0 in 615.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 102.0 in 2580.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 210.0 in 5330.0 mm Less
Rotazione del braccio a destra 31.0 in 785.0 mm Less
Rotazione del braccio a sinistra 27.0 in 695.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 16.0 in 400.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 78.0 in 1980.0 mm Less

Dimensioni – Avambraccio lungo

Profondità di scavo 152.0 in 3870.0 mm Less
Parete verticale 107.0 in 2730.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 237.0 in 6020.0 mm Less
Sbraccio massimo 243.0 in 6170.0 mm Less
Altezza di scavo massima 220.0 in 5590.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 161.0 in 4080.0 mm Less
Sbraccio con braccio ritratto 100.0 in 2530.0 mm Less
Rotazione posteriore 44.0 in 1130.0 mm Less
Massima altezza della lama 16.0 in 405.0 mm Less
Massima profondità della lama 22.0 in 555.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 85.0 in 2150.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 100.0 in 2550.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 24.0 in 615.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 102.0 in 2580.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 215.0 in 5460.0 mm Less
Rotazione del braccio a destra 31.0 in 785.0 mm Less
Rotazione del braccio a sinistra 27.0 in 695.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 16.0 in 400.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 78.0 in 1980.0 mm Less

CARATTERISTICHE

Il modello 305.5E2 CR presenta le seguenti caratteristiche:


305.5E2 CR con braccio oscillante Attrezzatura standard

MOTORE
  • Motore diesel Cat C2.4 (conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final per il Nordamerica ed EU Stage IIIA/Tier 4 Interim per tutte le altre regioni)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Filtro antiparticolato diesel (solo Nordamerica)
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (solo Nordamerica)
  • Separatore dell'acqua/combustibile
  • Potenza a richiesta

IMPIANTO IDRAULICO
  • A 1 via e a 2 vie (funzione combinata)
  • Accumulatore
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Scarico ausiliario regolabile
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
  • Sistema di interblocco Cat: blocco dell'impianto idraulico
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scarico ecologico
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Impianto idraulico ad alta definizione
  • Load Sensing/ripartizione del flusso

CABINA
  • Joystick ergonomici con comando completamente servoassistito
  • Braccioli regolabili
  • COMPASS: Complete Operation Maintenance Performance And Security System
    • In più lingue
  • Portabicchiere
  • Barra di blocco idraulica neutra
  • Vano portadocumenti
  • Modifica della configurazione (disponibile su richiesta in Europa)
  • Site Reference System: livellamento
  • Area di stoccaggio attrezzi
  • Pedali di comando marcia con leve manuali
  • Tappetino lavabile

CARRO
  • Lama apripista con funzione flottaggio
  • Cingolo, cinghia in gomma, larghezza 400 mm (16 in)
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Anello di traino su telaio di base

LEVERISMO ANTERIORE
  • Rotazione a 200 gradi della benna
  • Occhiello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Avambraccio predisposto per thumb

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore 60 A
  • Batteria da 650 CCA esente da manutenzione
  • Scatola fusibili
  • Interruttore a chiave di accensione/spegnimento
  • Fusibile ritardato
  • Avvisatore acustico

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luce del braccio con opzione di spegnimento ritardato

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema antifurto (COMPASS)
  • Sistema di sicurezza Caterpillar Corporate "One Key" (Chiave unica)
  • Chiusura a chiave degli sportelli
  • Tappo combustibile con chiusura a chiave
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure, struttura di protezione antirovesciamento) (ISO 12117-2)
  • Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117)
  • Protezione superiore – ISO 10262 (livello 1)
  • Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

305.5E2 CR con braccio oscillante Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Riscaldatore monoblocco motore

IMPIANTO IDRAULICO
  • Tubazioni ad attacco rapido
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per l'abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie

CABINA
  • Cabina:
    • Climatizzazione
    • Riscaldamento
    • Sedile con sospensioni a schienale alto
    • Luce interna
    • Sistema a interblocco del parabrezza
    • Radio
    • Tergicristallo

CARRO
  • Lama inclinabile motorizzata
  • Cingolo, a doppia costola (acciaio), 400 mm (16 in)
  • Cingolo, a doppia costola (acciaio) con cuscinetto in gomma, 400 mm (16 in)

LEVERISMO ANTERIORE
  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Benna mordente
  • Benne
  • Gamma completa di attrezzature con prestazioni corrispondenti al lavoro da svolgere
    • Trivella, martello, ripper

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luce, cabina con opzione di spegnimento ritardato
  • Specchietto, tettoia lato destro
  • Specchietto, tettoia lato sinistro
  • Specchietto, lato posteriore della cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Scollegamento della batteria
  • Presa girofaro
  • Protezione a rete del cavo anteriore
  • Telecamera retrovisiva
  • Protezione antimanomissione

TECNOLOGIA
  • Product Link™

ALTRE ATTREZZATURE
  • Contrappeso, extra