304.5E2 XTC

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il miniescavatore Cat® 304.5E2 XTC è il primo modello della linea Xtra Tool Carrier (XTC) e offre prestazioni efficienti, durata e versatilità in un design compatto.

Motore

Modello motore Cat C2.4 Cat C2.4 Less
Potenza netta 40.2 hp 30.0 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 40.2 hp 30.0 kW Less
Alesaggio 3.4 in 87.0 mm Less
Corsa 4.0 in 102.4 mm Less
Cilindrata 146.0 in3 2.4 L Less
Potenza lorda – ISO 14396 41.8 hp 31.2 kW Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA. Less

Pesi

Peso operativo 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Peso – Tettuccio, avambraccio standard 8655.0 lb 3925.0 kg Less
Peso – Tettoia, avambraccio lungo 8721.0 lb 3955.0 kg Less
Peso – Cabina, avambraccio standard 8930.0 lb 4050.0 kg Less
Peso – Cabina, avambraccio lungo 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Nota Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Less

Sistema di marcia

Velocità di marcia – alta 3.2 mph 5.1 km/h Less
Velocità di marcia – bassa 1.9 mph 3.1 km/h Less
Forza di trazione massima – Alta velocità 3799.0 lb 16.9 kN Less
Forza di trazione massima – Bassa velocità 6969.0 lb 31.0 kN Less
Pressione a terra - Tettuccio, avambraccio standard 4.2 psi 28.7 kPa Less
Pressione a terra - Tettuccio, avambraccio lungo 4.2 psi 28.9 kPa Less
Pendenza (massima) 30° 30° Less
Pressione a terra - Cabina, avambraccio standard 4.3 psi 29.6 kPa Less
Pressione a terra - Cabina, avambraccio lungo 4.3 psi 29.8 kPa Less
Pendenza massima superabile (funzionamento continuo) 20° 20° Less

Impianto idraulico

Flusso della pompa a 2.200 giri/min 26.4 Gal/min 100.0 L/min Less
Pressione di funzionamento – attrezzatura 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – marcia 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento – rotazione 3132.0 psi 216.0 bar Less
Circuito ausiliario – Primario (245 bar/3.553 psi) 18.5 Gal/min 70.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Secondario (174 bar/2.524 psi) 6.6 Gal/min 25.0 L/min Less
Forza di scavo - avambraccio (standard) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Forza di scavo - avambraccio (lungo) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Forza di scavo - benna 8498.0 lb 37.8 kN Less
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 10.0 giri/min 10.0 giri/min Less
Rotazione del braccio – Sinistra (senza arresto)* 80° 80° Less
Rotazione del braccio – Sinistra (con arresto)* 55° 55° Less
Rotazione del braccio - a destra 50° 50° Less
Nota *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. *Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico. Less

Lama

Larghezza 76.8 in 1950.0 mm Less
Altezza 12.8 in 325.0 mm Less
Profondità di scavo 18.5 in 470.0 mm Less
Altezza di sollevamento 15.7 in 400.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 1.5 gal 5.5 L Less
Olio motore 2.5 gal 9.5 L Less
Serbatoio idraulico 6.6 gal 25.0 L Less
Serbatoio del combustibile 15.1 gal 57.0 L Less
Impianto idraulico 15.3 gal 58.0 L Less

Specifiche operative

Lunghezza avambraccio - standard 52.0 in 1315.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - lungo 64.0 in 1615.0 mm Less
Sporgenza macchina 0.0 in 0.0 mm Less

Cabina

Livello di pressione sonora sull'operatore dinamico (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less
Nota *Direttiva europea "2000/14/CE" *Direttiva europea "2000/14/CE" Less

Certificazione – Cabina e tettoia

Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117 ISO 12117 Less
Protezione superiore ISO 10262 (livello I) ISO 10262 (livello I) Less

Carro

Numero di rulli superiori 1 1 Less
Numero di rulli inferiori 4 4 Less
Tipo di rullo inferiore Flangia centrale Flangia centrale Less

Capacità di sollevamento a terra (avambraccio lungo)* – Raggio del punto di sollevamento: 3.000 mm (118 in)

Lama abbassata – Anteriore 3462.0 lb 1570.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 1808.0 lb 820.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 2007.0 lb 910.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 1808.0 lb 820.0 kg Less
Nota *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Less

Capacità di sollevamento a terra (avambraccio lungo)* – Raggio del punto di sollevamento: 4.500 mm (177 in)

Lama abbassata – Anteriore 1896.0 lb 860.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 948.0 lb 430.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 1058.0 lb 480.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 948.0 lb 430.0 kg Less
Nota *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Less

Dimensioni – Avambraccio standard

Profondità di scavo 123.0 in 3130.0 mm Less
Parete verticale 95.0 in 2420.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 206.0 in 5220.0 mm Less
Sbraccio massimo 211.0 in 5350.0 mm Less
Altezza di scavo massima 196.0 in 4980.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 141.0 in 3590.0 mm Less
Sbraccio con braccio ritratto 83.0 in 2110.0 mm Less
Rotazione posteriore 38.0 in 975.0 mm Less
Massima altezza della lama 16.0 in 400.0 mm Less
Massima profondità della lama 19.0 in 470.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 58.0 in 1480.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 98.0 in 2500.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 22.0 in 565.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 87.0 in 2220.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 190.0 in 4820.0 mm Less
Rotazione del braccio a destra 29.0 in 735.0 mm Less
Rotazione del braccio a sinistra 26.0 in 670.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 14.0 in 350.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 77.0 in 1950.0 mm Less

Dimensioni – Avambraccio lungo

Profondità di scavo 135.0 in 3430.0 mm Less
Parete verticale 101.0 in 2560.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 215.0 in 5470.0 mm Less
Sbraccio massimo 220.0 in 5590.0 mm Less
Altezza di scavo massima 200.0 in 5070.0 mm Less
Gioco di scarico massimo 145.0 in 3690.0 mm Less
Sbraccio con braccio ritratto 87.0 in 2220.0 mm Less
Rotazione posteriore 38.0 in 975.0 mm Less
Massima altezza della lama 16.0 in 400.0 mm Less
Massima profondità della lama 19.0 in 470.0 mm Less
Altezza del braccio in posizione di trasporto 70.0 in 1770.0 mm Less
Altezza di trasporto complessiva 98.0 in 2500.0 mm Less
Altezza cuscinetto di rotazione 22.0 in 565.0 mm Less
Lunghezza carro complessiva 87.0 in 2220.0 mm Less
Lunghezza di trasporto complessiva 194.0 in 4930.0 mm Less
Rotazione del braccio a destra 29.0 in 735.0 mm Less
Rotazione del braccio a sinistra 26.0 in 670.0 mm Less
Larghezza pattini/cingolo 14.0 in 350.0 mm Less
Larghezza cingoli complessiva 77.0 in 1950.0 mm Less

Specifiche operative – Caricatore

Altezza massima - Benna multiuso con tagliente da 1.829 mm (72 in) 37.0 in 935.0 mm Less
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico – Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 80.0 in 2040.0 mm Less
Angolo di richiamo alla massima altezza – Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 48° 48° Less
Angolo massimo di scarico - Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 27° 27° Less
Forza di strappo, sollevamento - Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 1588.0 lb 720.0 kg Less
Forza di strappo, inclinazione - Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 1874.0 lb 850.0 kg Less
Capacità di sollevamento - Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 1158.0 lb 525.0 kg Less
Capacità di sollevamento - Forche da 1.070 mm (42 in) 1323.0 lb 600.0 kg Less
Capacità operativa nominale* (massima altezza) - Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 1158.0 lb 525.0 kg Less
Capacità operativa nominale* (al suolo) - Benna multiuso da 1.829 mm (72 in) 1874.0 lb 850.0 kg Less
Nota *Capacità operativa nominale basata sul limite idraulico (corrisponde al valore minore tra il limite idraulico e il 50% del carico statico di ribaltamento). *Capacità operativa nominale basata sul limite idraulico (corrisponde al valore minore tra il limite idraulico e il 50% del carico statico di ribaltamento). Less

Capacità di sollevamento a terra (avambraccio standard)* – Raggio del punto di sollevamento: 3.000 mm (118 in)

Lama abbassata – Anteriore 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 1830.0 lb 830.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 2029.0 lb 920.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 1830.0 lb 830.0 kg Less
Nota *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Less

Capacità di sollevamento a terra (avambraccio standard)* – Raggio del punto di sollevamento: 4.500 mm (177 in)

Lama abbassata – Anteriore 2293.0 lb 1040.0 kg Less
Lama sollevata – Anteriore 1169.0 lb 530.0 kg Less
Lama abbassata – Laterale 1301.0 lb 590.0 kg Less
Lama sollevata – Laterale 1169.0 lb 530.0 kg Less
Nota *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. *I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento nominale dell'escavatore idraulico, e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Less

XTC

  • L’innovativa interfaccia dell'attacco per minipale gommate aumenta la versatilità e l’integrazione dell'attrezzatura consentendo di utilizzare attrezzi per pale compatte. Il funzionamento dell'attacco è controllato tramite il joystick standard della macchina premendo l'interruttore XTC nella cabina operatore.
  • Il 304.5E2 XTC consente agli operatori di migliorare la produttività nelle applicazioni di trasporto di materiali e offre inoltre tempi di reinterro ridotti.
  • Gli operatori possono ottenere più applicazioni in un singolo cantiere con un'unica macchina.
  • Le attrezzature raccomandate comprendono: benne per uso generale, benne multiuso, forche, lame apripista, spazzatrici, rastrelli a tamburo motorizzato e scavafossi.


QUALITÀ

  • Le coperture e il telaio durevoli uniti al design a raggio stretto del 304.5E2 XTC consentono di lavorare comodamente in spazi ristretti.
  • La cabina include un sedile con sospensioni di alta qualità, braccioli di facile regolazione e comandi completamente servoassistiti (100%).


EFFICIENZA

  • L'impianto idraulico ad alta definizione fornisce un segnale di rilevamento del carico e una capacità di ripartizione del flusso che garantiscono precisione operativa, prestazioni efficienti e una maggiore capacità di controllo.
  • La potenza a richiesta fornisce efficienza e prestazioni ottimali nel momento in cui sono necessarie. Questo sistema automatico garantisce l'efficienza dei consumi fornendo la potenza del motore necessaria per rispondere a tutte le esigenze operative.


PRESTAZIONI

  • Il modello 304.5E2 XTC utilizza la collaudata piattaforma del 304E2 per garantire potenza e affidabilità senza pari.
  • Il carro è stato aggiornato per offrire una maggiore durata.
  • Il pannello di controllo COMPASS è una caratteristica standard che permette all'operatore di regolare facilmente i flussi ausiliari, attivare il minimo automatico per una maggiore efficienza dei consumi e utilizzare il sistema di sicurezza per garantire una protezione delle risorse con il semplice tocco di un pulsante.
  • La funzione Site Reference System inclusa nel monitor COMPASS fornisce le informazioni provenienti dai sensori di inclinazione e di rollio facilitando lo scavo di fossati in pendenza e in piano.


FACILITÀ DI MANUTENZIONE

  • I pratici requisiti di manutenzione e assistenza includono facilità di accesso ai punti di manutenzione giornaliera, cambio dell'olio motore e sostituzione del filtro dell'olio a intervalli di 500 ore, ingrassaggio dell'attrezzo anteriore a intervalli di 500 ore, valvola per il prelievo dell'olio S·O·SSM e durata complessiva a lungo termine.


SICUREZZA

  • I miniescavatori Cat sono dotati di una struttura ROPS, TOPS e una protezione superiore di livello 1 certificata e includono il sistema di interblocco Cat (bloccaggio idraulico), un accumulatore certificato per il rilascio di pressione ausiliaria, che rende l'attacco e stacco delle attrezzature più facile e sicuro, e un allarme di marcia. Tutte queste caratteristiche di sicurezza sono standard sulla linea di modelli E2 (in Europa l'allarme di marcia è disponibile a richiesta).


304.5E2 XTC Attrezzatura standard

MOTORE
  • Motore diesel Cat C2.4 (conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Filtro antiparticolato diesel (solo Nordamerica)
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (solo Nordamerica)
  • Separatore dell'acqua/combustibile
  • Potenza a richiesta

IMPIANTO IDRAULICO
  • A 1 via e a 2 vie (funzione combinata)
  • Accumulatore
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
  • Sistema di interblocco Cat: blocco dell'impianto idraulico
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scarico ecologico
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Impianto idraulico con load sensing/ripartizione del flusso

CABINA
  • Joystick ergonomici di controllo pilota al 100%
  • Braccioli regolabili
  • COMPASS: Complete Operation Maintenance Performance And Security System
    • In più lingue
  • Portabicchiere
  • Barra di blocco idraulica neutra
  • Modifica della configurazione (disponibile su richiesta in Europa)
  • Site Reference System: livellamento
  • Area di stoccaggio attrezzi
  • Pedali di comando marcia con leve manuali

CARRO
  • Lama apripista con funzione flottaggio
  • Cingolo, cinghia in gomma, larghezza 350 mm (14 in)
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Anello di traino su telaio di base

LEVERISMO ANTERIORE
  • Rotazione a 200 gradi della benna
  • Occhiello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Avambraccio predisposto per thumb

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore 60 A
  • Batteria da 650 CCA esente da manutenzione
  • Scatola fusibili
  • Interruttore a chiave di accensione/spegnimento
  • Fusibile ritardato
  • Avvisatore acustico

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luce del braccio con opzione di spegnimento ritardato

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema antifurto (COMPASS)
  • Sistema di sicurezza Caterpillar Corporate "One Key" (Chiave unica)
  • Chiusura a chiave degli sportelli
  • Tappo combustibile con chiusura a chiave
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117-2)
  • Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117)
  • Protezione superiore – ISO 10262 (livello 1)
  • Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

304.5E2 XTC Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Riscaldatore blocco motore

IMPIANTO IDRAULICO
  • Tubazioni ad attacco rapido
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per l'abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie

CABINA
  • Cabina:
    • Climatizzazione
    • Riscaldamento
    • Sedile con sospensioni a schienale alto
    • Sistema a interblocco del parabrezza
    • Radio
    • Tergicristallo

CARRO
  • Cingolo, a doppia costola (acciaio), 350 mm (14 in)

ATTREZZATURE CON PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AL LAVORO DA SVOLGERE
  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Thumb, manuale o idraulico
  • Benne
  • Coclea, martello, ripper
  • Attacco per minipale gommate: benne per uso generale, benne multiuso, forche, lame apripista, spazzatrici, rastrelli a tamburo motorizzato e scavafossi

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luce, cabina con opzione di spegnimento ritardato
  • Specchietto, tettoia lato destro
  • Specchietto, tettoia lato sinistro
  • Specchietto, lato posteriore della cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Scollegamento della batteria
  • Presa girofaro
  • Protezione a rete del cavo anteriore
  • Telecamera retrovisiva
  • Protezione antimanomissione

TECNOLOGIA
  • Product Link™