< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il miniescavatore idraulico Cat® 308E2 CR offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un valido ausilio in molte applicazioni diverse.

Motore

Modello motore Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Potenza netta 65.0 hp 48.5 kW Less
Alesaggio 3.7 in 94.0 mm Less
Cilindrata 203.2 in3 3.33 B Less
Potenza lorda (ISO 14396) 66.6 hp 49.7 kW Less
Potenza netta (ISO 9249) 65.0 hp 48.5 kW Less
Potenza netta nominale a 2.400 giri/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 65.0 hp 48.5 kW Less
Corsa 4.7 in 120.0 mm Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. assicura un funzionamento pulito e silenzioso, nonché un'efficienza dei consumi e una potenza superiori. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. assicura un funzionamento pulito e silenzioso, nonché un'efficienza dei consumi e una potenza superiori. Less

Pesi

Peso operativo 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Peso operativo con cabina 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Nota Peso inclusi cingoli in gomma, benna, operatore (75 kg/165 lb), pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Peso inclusi cingoli in gomma, benna, operatore (75 kg/165 lb), pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie. Less
Nota Il peso varia in base alla configurazione della macchina. Il peso varia in base alla configurazione della macchina. Less

Sistema di marcia

Pressione a terra 5.26 psi 36.3 kPa Less
Pendenza (massima) 30° 30° Less
Forza di trazione massima – Alta velocità 8408.0 lb 37.4 kN Less
Forza di trazione massima – Bassa velocità 14500.0 lb 64.5 kN Less
Velocità di marcia – alta 3.17 mph 5.1 km/h Less
Velocità di marcia – bassa 1.74 mph 2.8 km/h Less
Nota Ogni cingolo è azionato da un motore a due velocità indipendente. Ogni cingolo è azionato da un motore a due velocità indipendente. Less
Nota I moduli di comando sono integrati nel telaio portarulli per garantirne la massima protezione. I moduli di comando sono integrati nel telaio portarulli per garantirne la massima protezione. Less
Nota Marcia rettilinea in caso di tracciamento e utilizzo contemporaneo del leverismo anteriore. Marcia rettilinea in caso di tracciamento e utilizzo contemporaneo del leverismo anteriore. Less

Impianto idraulico

Forza di scavo - avambraccio (lungo) 7891.0 lb 35.1 kN Less
Forza di scavo - benna 13534.0 lb 60.2 kN Less
Forza di scavo - avambraccio (standard) 9015.0 lb 40.1 kN Less
Circuito ausiliario – primario (186 bar/2.734 psi) 33.8 Gal/min 128.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Secondario (174 bar/2.524 psi) 16.9 Gal/min 64.0 L/min Less
Pressione di funzionamento – attrezzatura 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Pressione di funzionamento – rotazione 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Pressione di funzionamento – marcia 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Flusso della pompa a 2.000 giri/min 39.6 Gal/min 150.0 L/min Less
Nota Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile. Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile. Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 11.0 giri/min 11.0 giri/min Less
Rotazione del braccio - a destra 50° 50° Less
Rotazione del braccio - a sinistra 60° 60° Less
Nota Interruzione di rotazione automatica, a molla, con disinserimento idraulico. Interruzione di rotazione automatica, a molla, con disinserimento idraulico. Less

Lama

Larghezza 91.3 in 2320.0 mm Less
Altezza 17.7 in 450.0 mm Less
Profondità di scavo 14.2 in 360.0 mm Less
Altezza di sollevamento 15.0 in 380.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 3.7 gal 14.0 B Less
Olio motore 3.0 gal 11.2 B Less
Serbatoio idraulico 21.7 gal 82.0 B Less
Serbatoio del combustibile 33.0 gal 125.0 B Less
Impianto idraulico 24.8 gal 94.0 B Less

Specifiche operative

Contrappeso 551.0 lb 251.0 kg Less
Sporgenza macchina 11.0 in 279.4 mm Less
Sporgenza macchina con contrappeso 16.0 in 406.0 mm Less
Massima profondità di scavo 13.62 ft 4150.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - lungo 7.25 ft 2210.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - standard 5.5 ft 1670.0 mm Less

Cabina

Pressione sonora esterna media 99 dB(A) ISO 6395 - prova dinamica 99 dB(A) ISO 6395 - prova dinamica Less
Pressione sonora dinamica sull'operatore 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less

QUALITÀ

  • Le coperture e il telaio durevoli uniti al design a raggio stretto del 308E2 CR consentono di lavorare comodamente e in sicurezza in spazi ristretti.
  • La cabina include un sedile con sospensioni di alta qualità, braccioli di facile regolazione e comandi completamente servoassistiti per una capacità di controllo uniforme e di lunga durata.

EFFICIENZA

  • L'impianto idraulico ad alta definizione fornisce un segnale di rilevamento del carico e una capacità di ripartizione del flusso che garantiscono precisione operativa, prestazioni efficienti e una maggiore capacità di controllo.
  • La potenza a richiesta fornisce efficienza e prestazioni ottimali nel momento in cui sono necessarie. Questo sistema automatico garantisce l'efficienza dei consumi fornendo la potenza del motore necessaria per rispondere a tutte le esigenze operative.

VERSATILITÀ

  • L'ampia gamma di attrezzature Cat Work Tools rende il miniescavatore Cat una macchina versatile in grado di soddisfare i requisiti di ogni cantiere.
  • La rotazione di 180 gradi della benna assicura una migliore ritenzione del materiale durante il caricamento dei dumper e facilita lo scavo sulle pareti piatte senza dover riposizionare la macchina.

PRESTAZIONI

  • L'orientamento della benna frontale offre all'operatore modi diversi per svolgere più rapidamente il lavoro.
  • Il pannello di controllo COMPASS è una caratteristica standard che permette all'operatore di regolare facilmente i flussi ausiliari per ottenere le prestazioni ottimali dall'attrezzatura, attivare il minimo automatico per una maggiore efficienza dei consumi e utilizzare il sistema di sicurezza per garantire una protezione delle risorse con il semplice tocco di un pulsante.
  • La funzione Site Reference System inclusa nel monitor COMPASS fornisce le informazioni provenienti dai sensori di inclinazione e di rollio facilitando lo scavo di fossati in pendenza e in piano. Questa funzione influisce sulla precisione e la produttività della finitura in cantiere.
  • La telecamera retrovisiva migliora la produttività e l'efficienza dell'operatore grazie alla maggiore visibilità, che facilita il completamento del lavoro.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

  • I pratici requisiti di manutenzione e assistenza includono facilità di accesso ai punti di manutenzione giornaliera, cambio dell'olio motore e sostituzione del filtro dell'olio a intervalli di 500 ore, ingrassaggio dell'attrezzo anteriore a intervalli di 500 ore, valvola per il prelievo dell'olio S·O·SSM e durata complessiva a lungo termine.

SICUREZZA

  • Tutti i miniescavatori Cat da 3,5 a 8 tonnellate sono dotati di una struttura ROPS, TOPS e una protezione superiore di livello II certificata e includono il sistema di interblocco Cat (bloccaggio idraulico), un accumulatore certificato per il rilascio della pressione ausiliaria, che rende più facile e sicuro l'attacco e lo stacco delle attrezzature, oltre a un allarme di marcia. Tutte queste caratteristiche di sicurezza sono standard sulla linea di modelli E2 (in Europa l'allarme di marcia è disponibile a richiesta).

308E2 CR Attrezzatura standard

MOTORE
  • Motore diesel Cat C3.3B (conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Filtro antiparticolato diesel (solo Nordamerica)
  • Catalizzatore di ossidazione diesel (solo Nordamerica)
  • Separatore dell'acqua/combustibile
  • Potenza a richiesta

IMPIANTO IDRAULICO
  • A 1 via e a 2 vie (funzione combinata)
  • Accumulatore
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Scarico ausiliario regolabile
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
  • Sistema di interblocco Cat: blocco dell'impianto idraulico
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scarico ecologico
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Impianto idraulico ad alta definizione
  • Load Sensing/ripartizione del flusso

CABINA
  • Joystick ergonomici di controllo pilota al 100%
  • Braccioli regolabili
  • Riscaldamento/climatizzazione
  • COMPASS: Complete Operation Maintenance Performance And Security System
    • In più lingue
  • Portabicchiere
  • Sedile con sospensioni a schienale alto, riscaldato
  • Barra di blocco idraulica neutra
  • Luce interna
  • Portadocumenti
  • Modifica della configurazione (disponibile su richiesta in Europa)
  • Radio (disponibile su richiesta in Europa)
  • Site Reference System: livellamento
  • Area di stoccaggio attrezzi
  • Pedali di comando marcia con leve manuali
  • Tappetino lavabile
  • Tergicristallo

CARRO
  • Lama apripista con funzione flottaggio
  • Cingolo, cinghia in gomma, larghezza 450 mm (18 in)
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Anello di traino su telaio di base

LEVERISMO ANTERIORE
  • Rotazione a 180 gradi della benna
  • Occhiello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Avambraccio predisposto per thumb

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore 60 A
  • Batteria da 650 CCA esente da manutenzione
  • Scatola fusibili
  • Interruttore a chiave di accensione/spegnimento
  • Fusibile ritardato
  • Avvisatore acustico

LUCI E SPECCHIETTI
  • Luci della cabina e del braccio con funzione di spegnimento ritardato
  • Specchietto retrovisore, sinistro sulla cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema antifurto (COMPASS)
  • Sistema di sicurezza Caterpillar Corporate "One Key" (Chiave unica)
  • Chiusura a chiave degli sportelli
  • Tappo combustibile con chiusura a chiave
  • Telecamera retrovisiva
  • Cintura di sicurezza retrattile
  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117-2)
  • Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento) (ISO 12117)
  • Protezione superiore – ISO 10262 (Livello II)
  • Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

308E2 CR Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Riscaldatore monoblocco motore

IMPIANTO IDRAULICO
  • Tubazioni ad attacco rapido
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (standard sulla configurazione VAB)
  • Valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio (standard sulla configurazione VAB)
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie (standard sulla configurazione VAB)

CARRO
  • Lama, saldata
  • Cingolo, a tripla costola (in acciaio), 450 mm (18 in)
  • Cingolo, a tripla costola (in acciaio) con sovrapattini in gomma, 450 mm (18 in)
  • Cingolo, a tripla costola (in acciaio), 600 mm (24 in)

LEVERISMO ANTERIORE
  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Benna mordente
  • Benne
  • Gamma completa di attrezzature con prestazioni corrispondenti al lavoro da svolgere
    • Trivella, martello, cesoia, ripper

LUCI E SPECCHIETTI
  • Specchietto, lato posteriore della cabina

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Scollegamento della batteria
  • Protezione a rete del cavo anteriore
  • Piastra di protezione anteriore in acciaio
  • Protezione pioggia

TECNOLOGIA
  • Product Link™

ALTRE ATTREZZATURE
  • Contrappeso extra, 1.121 kg (2.493 lb) (standard sulla configurazione VAB)