< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Modello motore Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potenza netta 17.7 hp 13.2 kW Less
Potenza lorda 24.3 hp 17.9 kW Less
Cilindrata 68.1 in3 1116.0 cm3 Less
Potenza netta nominale (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesi

Peso operativo 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Peso operativo con cabina 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Nota I pesi non includono le attrezzature. I pesi non includono le attrezzature. Less
Peso operativo con cabina e carro telescopico 3435.0 lb 1558.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Peso operativo con tettoia e carro telescopico 3236.0 lb 1468.0 kg Less

Dimensioni (approssimative) – avambraccio standard

Altezza 7.47 ft 2276.0 mm Less
Profondità massima di scavo 7.25 ft 2210.0 mm Less
Massima profondità di scavo della lama apripista da terra 10.4 in 264.0 mm Less
Altezza di scavo massima 11.13 ft 3393.0 mm Less
Raggio di scavo massimo 12.14 ft 3700.0 mm Less
Altezza di scarico massima 7.88 ft 2403.0 mm Less
Sollevamento massimo della lama apripista da terra 8.3 in 211.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 11.93 ft 3636.0 mm Less
Angolo di rotazione massimo del sistema braccio a sinistra 73° 73° Less
Angolo di rotazione massimo del sistema braccio a destra 49° 49° Less
Profondità di scavo massima su parete verticale 4.86 ft 1482.0 mm Less
Raggio di rotazione massimo del braccio 4.89 ft 1490.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 3.53 ft 1075.0 mm Less
Lunghezza cingoli 4.79 ft 1460.0 mm Less
Larghezza carro - esteso 4.27 ft 1300.0 mm Less
Larghezza carro - ritratto 3.25 ft 990.0 mm Less
Larghezza 2.4 ft 730.0 mm Less

Sistema di marcia

Velocità di marcia 1.55 mph 2.5 km/h Less
Pendenza 30°/58% 30°/58% Less
Larghezza cingolo 9.06 in 230.0 mm Less

Impianto idraulico

Pressione di funzionamento - attrezzatura 2901.0 psi 200.0 bar Less
Pressione di funzionamento - traslazione 2901.0 psi 200.0 bar Less
Pressione di funzionamento - rotazione 2176.0 psi 150.0 bar Less
Max. forza benna 3597.0 lb 16.0 kN Less
Max. forza avambraccio 1596.0 lb 7.1 kN Less
Flusso della pompa a 2.200 giri/min 9.2 Gal/min 35.0 L/min Less

Lama

Larghezza 38.6 in 980.0 mm Less
Altezza 9.1 in 232.0 mm Less
Profondità di scavo 10.4 in 264.0 mm Less
Altezza di sollevamento 8.3 in 211.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 6.3 gal 24.0 L Less
Capacità del serbatoio idraulico 5.3 gal 20.0 L Less

Specifiche operative

Sporgenza macchina 16.7 in 424.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - lungo 43.2 in 1100.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - standard 37.1 in 940.0 mm Less

Dimensioni (approssimative) – avambraccio lungo

Altezza 7.47 ft 2276.0 mm Less
Larghezza 2.4 ft 730.0 mm Less
Larghezza carro - ritratto 3.25 ft 990.0 mm Less
Larghezza carro - esteso 4.27 ft 1300.0 mm Less
Profondità massima di scavo 7.78 ft 2370.0 mm Less
Profondità di scavo massima su parete verticale 5.33 ft 1626.0 mm Less
Altezza di scavo massima 11.51 ft 3507.0 mm Less
Altezza di scarico massima 8.26 ft 2517.0 mm Less
Raggio di scavo massimo 12.63 ft 3850.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 12.44 ft 3791.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 3.53 ft 1075.0 mm Less
Sollevamento massimo della lama apripista da terra 8.3 in 211.0 mm Less
Massima profondità di scavo della lama apripista da terra 10.4 in 264.0 mm Less
Lunghezza cingoli 4.79 ft 1460.0 mm Less
Angolo di rotazione massimo del sistema braccio a destra 49° 49° Less
Angolo di rotazione massimo del sistema braccio a sinistra 73° 73° Less
Raggio di rotazione massimo del braccio 4.89 ft 1490.0 mm Less

Versatilità

Facilità di trasporto e di accesso in cantiere


Prestazioni e durata

Funzionamento potente e maggiore tempo di utilizzo


Più comfort e maggiore produttività

Cabina ampia; disposizione ergonomica dei comandi


Assistenza clienti

Costi di esercizio ridotti con servizi e opzioni eccellenti


301.4C Attrezzatura standard

Tubazioni idrauliche ausiliarie a 1 via e a 2 vie (funzione combinata)

Cingolo in gomma da 230 mm (9,06 in)

Luce montata sul braccio

Tettoia con protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117

Dispositivo di modifica della configurazione di comando (non disponibile in Europa)

Lama apripista

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Batteria esente da manutenzione

Cintura di sicurezza retrattile

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Pedali di comando marcia

301.4C Attrezzatura a richiesta

Biodiesel

Valvola di ritegno braccio

Cabina, predisposizione per autoradio con FOPS ISO 10262 (livello 1), protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117, riscaldatore/sbrinamento, luce interna e tergicristallo/lavavetro

Colore a scelta del cliente

Valvola ecologica di scarico per olio motore

Protezione a schermo anteriore per tettoia

Tubazioni idrauliche ad attacco rapido

Attacco rapido meccanico

Specchietti

Predisposizione autoradio

Luci di lavoro montate sul tetto della cabina

Faro rotante

Sedile con sospensioni, rivestito in tessuto

Carro telescopico e prolunghe della lama (900-1.300 mm [35,4-51,2 in.]) (di serie in Nord America)

Kit attrezzi

Allarme di marcia