302.7D CR

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Modello motore Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potenza netta 20.7 hp 15.2 kW Less
Potenza lorda 24.3 hp 17.9 kW Less
Cilindrata 68.0 in3 1115.0 cm3 Less
Potenza netta nominale (ISO 9249) 20.7 hp 15.2 kW Less

Pesi

Peso operativo 5890.0 lb 2670.0 kg Less
Peso operativo con cabina 5886.0 lb 2670.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 5681.0 lb 2577.0 kg Less

Dimensioni

Angolo di rotazione del braccio (a sinistra) 75.0 Gradi 75.0 Gradi Less
Angolo di rotazione del braccio (a destra) 50.0 Gradi 50.0 Gradi Less
Altezza 7.9 ft 2408.0 mm Less
Lunghezza del carro 79.0 in 2006.0 mm Less
Altezza di scavo massima 4.170/4.300 mm (13 ft 8 in/14 ft 1 in) 4.170/4.300 mm (13 ft 8 in/14 ft 1 in) Less
Profondità di scavo massima 2.544/2.744 mm (8 ft 4 in/9 ft 0 in) 2.544/2.744 mm (8 ft 4 in/9 ft 0 in) Less
Profondità di scavo massima della lama 16.0 in 419.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima della lama 15.0 in 380.0 mm Less
Altezza di scarico massima 2.840/2.970 mm (9 ft 4 in/9 ft 8 in) 2.840/2.970 mm (9 ft 4 in/9 ft 8 in) Less
Sbraccio massimo 4.613/4.805 mm (15 ft 1 in/15 ft 10 in) 4.613/4.805 mm (15 ft 1 in/15 ft 10 in) Less
Sbraccio massimo a terra 4.481/4.681 (14 ft 8 in/15 ft 5 in) 4.481/4.681 (14 ft 8 in/15 ft 5 in) Less
Profondità di scavo massima su parete verticale 1.962/2.152 mm (6 ft 5 in/7 ft 1 in) 1.962/2.152 mm (6 ft 5 in/7 ft 1 in) Less
Raggio di rotazione minimo leverismo anteriore 21.0 in 533.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 30.0 in 760.0 mm Less
Larghezza cingolo 30.0 in 764.0 mm Less
Lunghezza di trasporto (braccio abbassato) 14.0 ft 4255.0 mm Less
Larghezza 5.15 ft 1570.0 mm Less

Sistema di marcia

Pendenza 30°/58% 30°/58% Less
Velocità di marcia 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) Less

Impianto idraulico

Pressione di funzionamento - attrezzatura 3263.0 psi 225.0 bar Less
Pressione di funzionamento - traslazione 3263.0 psi 225.0 bar Less
Pressione di funzionamento - rotazione 2987.0 psi 206.0 bar Less
Circuiti ausiliari - Primario 52,2 l/min a 225 bar (13,8 gal/min a 3.263 psi) 52,2 l/min a 225 bar (13,8 gal/min a 3.263 psi) Less
Circuiti ausiliari - Secondario 30,8 l/min a 206 bar (8,1 gal/min a 2.988 psi) 30,8 l/min a 206 bar (8,1 gal/min a 2.988 psi) Less
Forza massima della benna 5058.0 lb 22.5 kN Less
Forza massima dell'avambraccio (standard/lungo) 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lbf/3.057 lbf) 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lbf/3.057 lbf) Less
Flusso della pompa a 2.500 giri/min 23.6 Gal/min 89.4 L/min Less

Lama

Larghezza 61.9 in 1570.0 mm Less
Altezza 11.4 in 290.0 mm Less
Profondità di scavo 16.5 in 419.0 mm Less
Altezza di sollevamento 15.0 in 380.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 9.3 gal 35.2 L Less
Capacità del serbatoio idraulico 7.0 gal 26.5 L Less

Dimensioni compatte

Riduzione dei danni - Sicurezza dell'operatore - Maggiore produttività


Prestazioni e durata

Impianto idraulico potente – Costruzione robusta – Predisposizione per l'attacco di attrezzature


Funzionamento semplice e intuitivo

Produttività e comfort


Facilità di manutenzione

Facile accesso sia per la manutenzione sia per l'ispezione giornaliera


Assistenza clienti

Costi di esercizio ridotti con servizi e opzioni eccellenti


302.7D CR Attrezzatura standard

Tubazioni idrauliche ausiliarie a 1 via e a 2 vie (funzione combinata)

Cingolo in gomma da 300 mm

Tettoia con protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117

Lama apripista con funzione flottaggio

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Batteria esente da manutenzione

Cintura di sicurezza retrattile

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Pedali di comando marcia

Luce di lavoro montata sul braccio

302.7D CR Attrezzatura a richiesta

Circuito idraulico aggiuntivo deviato dal cilindro della benna

Minimo automatico (standard in Nord America)

Biodiesel

Valvola di ritegno braccio

Cabina, predisposizione per autoradio con struttura FOPS ISO 10262 (livello 1), protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117, riscaldatore/sbrinatore, luce interna e tergicristallo

Colore a scelta del cliente

Valvola ecologica di scarico per olio motore

Scarico ecologico per serbatoio idraulico

Protezione a schermo anteriore per cabina e tettoia

Comando ausiliario proporzionale a joystick

Attacco rapido meccanico

Specchietti

Faro rotante

Sedile con sospensioni, rivestito in tessuto

Avambraccio predisposto per benna mordente (standard in Nord America)