303.5E CR

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello Cat 303.5E CR offre alte prestazioni e un design a raggio compatto che consente all'operatore di lavorare con le applicazioni più impegnative.

Motore

Modello motore Cat® C1.8 Cat® C1.8 Less
Potenza netta 31.6 hp 23.6 kW Less
Potenza lorda 33.3 hp 24.8 kW Less

Pesi

Peso operativo 7734.0 lb 3508.0 kg Less
Peso operativo con cabina 8139.0 lb 3692.0 kg Less

Dimensioni

Massima profondità di scavo - avambraccio standard 9.6 ft 2880.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra - avambraccio standard 16.7 ft 5060.0 mm Less
Altezza al tetto cabina 8.2 ft 2500.0 mm Less
Massima altezza di taglio - avambraccio lungo 16.5 ft 5030.0 mm Less
Massima altezza di taglio - avambraccio standard 16.2 ft 4920.0 mm Less
Massima altezza di scarico - avambraccio lungo 11.9 ft 3640.0 mm Less
Massima altezza di scarico - avambraccio standard 11.5 ft 3520.0 mm Less
Sbraccio orizzontale massimo - avambraccio lungo 17.8 ft 5440.0 mm Less
Sbraccio orizzontale massimo - avambraccio standard 17.1 ft 5200.0 mm Less
Massima profondità di scavo verticale - avambraccio lungo 8.2 ft 2470.0 mm Less
Massima profondità di scavo verticale - avambraccio standard 7.7 ft 2320.0 mm Less
Altezza di spedizione 8.2 ft 2500.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 15.5 ft 4730.0 mm Less
Larghezza dei pattini dei cingoli 1.0 ft 300.0 mm Less
Larghezza di trasporto 5.8 ft 1780.0 mm Less

Dimensioni motore

Alesaggio 3.4 in 87.0 mm Less
Corsa 4.0 in 102.4 mm Less
Cilindrata 110.0 in3 1.8 L Less

Sistema di marcia

Forza di trazione massima - alta velocità 3799.0 lb 16.9 kN Less
Forza di trazione massima - bassa velocità 6969.0 lb 31.0 kN Less
Velocità di marcia - alta 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocità di marcia - bassa 1.6 mph 2.6 km/h Less

Impianto idraulico

Pressione di funzionamento - attrezzatura 3553.0 psi 245.0 bar Less
Forze di scavo - avambraccio (standard) 4249.0 lb 18.9 kN Less
Forza di scavo - avambraccio (lungo) 3799.0 lb 16.9 kN Less
Forza di scavo - benna 7419.0 lb 33.0 kN Less
Pressione di funzionamento - traslazione 3553.0 psi 245.0 bar Less
Pressione di funzionamento - rotazione 2625.0 psi 181.0 bar Less
Circuito ausiliario - primario 15.9 gal/min 60.0 L/min Less
Circuito ausiliario - secondario 7.1 gal/min 27.0 L/min Less

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina 9.0 Giri/min 9.0 Giri/min Less
Rotazione del braccio - sinistra (senza arresto) 80.0 Gradi 80.0 Gradi Less
Rotazione del braccio - sinistra (con arresto) 55.0 Gradi 55.0 Gradi Less
Rotazione del braccio - destra 50.0 Gradi 50.0 Gradi Less

Lama

Larghezza 70.0 in 1780.0 mm Less
Altezza 12.8 in 325.0 mm Less
Profondità di scavo 18.5 in 470.0 mm Less
Altezza di sollevamento 15.7 in 400.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 1.5 gal 5.5 L Less
Olio motore 1.8 gal 7.0 L Less
Serbatoio idraulico 11.2 gal 42.3 L Less
Serbatoio del combustibile 12.2 gal 46.0 L Less
Impianto idraulico 17.2 gal 65.0 L Less

Commenti MSC

Data specifiche MSC 06/3 06/3 Less

Cabina operatore

Comfort superiore per mantenere alta la produttività durante l'intera giornata lavorativa.


Prestazioni

Potenza di scavo e precisione di comando.


Ingombro di rotazione minimo

Per lavorare negli spazi più ristretti.


Opzioni per attacchi e attrezzature

Il nuovo design degli attacchi e le attrezzature multiple aumentano la versatilità.


Lama apripista

La lama apripista standard massimizza la produttività.


Carro

Stabilità e durata.


Facilità di manutenzione

La facilità di manutenzione e i servizi offerti garantiscono risparmio di tempo e denaro.


Assistenza clienti

L'assistenza su cui si può contare.


303.5E CR Attrezzatura standard

Tubazioni idrauliche ausiliarie a 1 via e a 2 vie (funzione combinata)

Poggiapolsi regolabili

Alternatore

Minimo del motore automatico

Freno di stazionamento automatico della rotazione

Sistema automatico di traslazione a due velocità

Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

Protezione per il cilindro del braccio

Luce di lavoro montata in cabina

Tettoia con struttura FOPS ISO 10262 (livello 1) e struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117

Appendiabiti

Portabicchiere

Dispositivo di modifica della configurazione di comando (non disponibile in Europa)

Pannello del display COMPASS

Lama apripista con funzione flottaggio

Tappetino

Pedali di comando marcia

Indicatori o spie di livello combustibile, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, contaore, pressione dell'olio motore, filtro dell'aria, alternatore e candelette a incandescenza, intervallo di assistenza

Avvisatore acustico

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Occhiello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa)

Vano portaoggetti con chiusura a chiave

Giunti a perno del leverismo a bassa manutenzione

Batteria esente da manutenzione

Cingolo in gomma

Cintura di sicurezza, larghezza 76 mm (3 poll), avvolgibile (disponibile su richiesta in Europa)

Avambraccio standard

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Avambraccio predisposto per benna mordente (attrezzatura standard in tutte le regioni tranne in Europa)

Allarme marcia (disponibile su richiesta in Europa)

303.5E CR Attrezzatura a richiesta

Climatizzatore

Lama apripista angolabile con funzione flottaggio

Presa luce lampeggiante per macchine dotate di tettoia

Valvola di ritegno braccio (solo Europa)

Luce montata sul braccio

Cabina, predisposizione per autoradio con FOPS ISO 10262 (livello 1), protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117, riscaldatore/sbrinamento, luce interna e tergicristallo/lavavetro

Valvola ecologica di scarico per serbatoio idraulico

Valvola ecologica di scarico per olio motore

Installazione ventilatore e protezione per il sole

Protezione a schermo anteriore per cabina e tettoia

Sedile con sospensioni a schienale alto, rivestito in tessuto

Tubazioni idrauliche ad attacco rapido

Avambraccio lungo

Attacco rapido meccanico

Specchietti per cabina e tettoia

Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie

Cingolo in acciaio e cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma