< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® 302.4D garantisce potenza ed efficienza in modo da poter trarre il massimo dalla propria attività senza avvertire alcuna sensazione di sforzo. Gli operatori possono contare su uno scavo più potente e veloce, con una risposta più fluida.

Motore

Modello motore Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potenza netta 17.7 hp 13.2 kW Less
Cilindrata 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
Potenza lorda (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesi

Peso operativo 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Peso operativo con cabina 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 4872.0 lb 2210.0 kg Less
Peso di trasporto con cabina 4795.0 lb 2175.0 kg Less
Peso di trasporto con tettoia 4553.0 lb 2065.0 kg Less

Sistema di marcia

Pendenza 30°/58% 30°/58% Less
Velocità di marcia 2,5 km/h / 4 km/h (1,55 mph / 2,5 mph) 2,5 km/h / 4 km/h (1,55 mph / 2,5 mph) Less

Impianto idraulico

Pressione di funzionamento - attrezzatura 3481.0 psi 240.0 bar Less
Pressione di funzionamento - traslazione 3481.0 psi 240.0 bar Less
Pressione di funzionamento - rotazione 2176.0 psi 150.0 bar Less
Circuiti ausiliari - Primario 30 L/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 psi) 30 L/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 psi) Less
Circuiti ausiliari - Secondario 17 L/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 psi) 17 L/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 psi) Less
Forza massima della benna 4900.0 lb 21.8 kN Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio lungo 2990.0 lb 13.3 kN Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio standard 3372.0 lb 15.0 kN Less
Flusso della pompa a 2.200 giri/min 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) Less

Lama

Larghezza 55.0 in 1400.0 mm Less
Altezza 11.8 in 300.0 mm Less
Profondità di scavo 13.0 in 334.0 mm Less
Altezza di sollevamento 11.5 in 294.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 6.3 gal 24.0 L Less
Capacità del serbatoio idraulico 5.0 gal 19.0 L Less

Dimensioni (approssimative) - Avambraccio standard

Angolo di rotazione del braccio (SX) 77°/64° 77°/64° Less
Angolo di rotazione del braccio (DX) 48.0 Gradi 48.0 Gradi Less
Altezza 7.84 ft 2390.0 mm Less
Lunghezza del carro 6.0 ft 1840.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (SX) 14.0 in 360.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (DX) 20.0 in 520.0 mm Less
Altezza di scavo massima 12.96 ft 3950.0 mm Less
Profondità massima di scavo 7.87 ft 2400.0 mm Less
Profondità di scavo massima apripista 13.0 in 335.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima apripista 12.0 in 300.0 mm Less
Altezza di scarico massima 9.0 ft 2750.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 13.19 ft 4020.0 mm Less
Profondità di scavo massima verticale 5.15 ft 1570.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 3.84 ft 1170.0 mm Less
Lunghezza di trasporto (braccio abbassato) 13.22 ft 4030.0 mm Less
Larghezza 4.59 ft 1400.0 mm Less

Dimensioni (approssimative) - Avambraccio lungo

Angolo di rotazione del braccio (SX) 77°/64° 77°/64° Less
Angolo di rotazione del braccio (DX) 48.0 Gradi 48.0 Gradi Less
Altezza 7.84 ft 2390.0 mm Less
Lunghezza del carro 6.0 ft 1840.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (SX) 14.0 in 360.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (DX) 20.0 in 520.0 mm Less
Altezza di scavo massima 13.35 ft 4070.0 mm Less
Profondità massima di scavo 8.53 ft 2600.0 mm Less
Profondità di scavo massima apripista 13.0 in 335.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima apripista 12.0 in 300.0 mm Less
Altezza di scarico massima 9.42 ft 2870.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 13.85 ft 4220.0 mm Less
Profondità di scavo massima verticale 5.74 ft 1750.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 3.84 ft 1170.0 mm Less
Lunghezza di trasporto (braccio abbassato) 13.22 ft 4030.0 mm Less
Larghezza 4.59 ft 1400.0 mm Less

Specifiche operative

Sporgenza macchina 18.1 in 460.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - lungo 49.2 in 1250.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - standard 42.0 in 1050.0 mm Less

Versatilità

Flessibile e funzionale per tutte le operazioni.


Prestazioni

Funzionamento potente e maggiore tempo di utilizzo.


Più comfort e maggiore produttività

Cabina ampia e disposizione ergonomica dei comandi.


Manutenzione e assistenza

Un facile accesso e requisiti minimi di manutenzione assicurano un lavoro senza interruzioni.


302.4D Attrezzatura standard

Freno di stazionamento automatico della rotazione

Raccordi a disinnesto rapido ausiliari

Tettoia - protezione struttura ROPS e TOPS

Lama apripista

Flottaggio della lama

Carro fisso

Tubazioni idrauliche ausiliarie a due vie/martello

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Batteria esente da manutenzione

Cintura di sicurezza retrattile

Cingolo in gomma, larghezza 250 mm (10 in)

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Pedali di comando marcia

Luce di lavoro montata sul braccio

302.4D Attrezzatura a richiesta

Circuito idraulico aggiuntivo deviato dal cilindro della benna

Minimo del motore automatico

Valvola di ritegno avambraccio o lama apripista

Cabina, con predisposizione per radio: protezione struttura ROPS e TOPS, riscaldatore/sbrinatore e tergicristallo/lavavetro

Protezione della sommità della cabina a norma ISO 10262 (livello 1)

Luci tettoia/cabina

Comando ausiliario proporzionale a joystick con controllo del flusso

Avambraccio lungo

Specchietti

Finecorsa oscillazione rimovibile

Tubazioni ausiliarie secondarie

Sedile con sospensioni, rivestito in tessuto