< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il miniescavatore Cat® 301.7D offre un mix di potenza, controllo e stabilità che semplificano la vostra giornata lavorativa, rendendola più produttiva.

Motore

Modello motore Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potenza netta 17.7 hp 13.2 kW Less
Cilindrata 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
Potenza lorda (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesi

Peso operativo 3810.0 lb 1728.0 kg Less
Peso operativo con cabina 3792.0 lb 1720.0 kg Less
Peso operativo con cabina e carro telescopico 4068.0 lb 1845.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Peso operativo con tettoia e carro telescopico 3825.0 lb 1735.0 kg Less

Sistema di marcia

Pendenza 30°/58% 30°/58% Less
Velocità di marcia 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Impianto idraulico

Pressione di funzionamento - attrezzatura 2900.0 psi 200.0 bar Less
Pressione di funzionamento - traslazione 2900.0 psi 200.0 bar Less
Pressione di funzionamento - rotazione 1813.0 psi 125.0 bar Less
Circuiti ausiliari - Primario 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 psi) 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 psi) Less
Circuiti ausiliari - Secondario 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 psi) 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 psi) Less
Forza massima della benna 4226.0 lb 18.8 kN Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio lungo 2203.0 lb 9.8 kN Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio standard 2518.0 lb 11.2 kN Less
Flusso della pompa a 2.200 giri/min 1.7 Gal/min 6.4 L/min Less

Lama

Larghezza 39.0 in 990.0 mm Less
Altezza 9.0 in 230.0 mm Less
Profondità di scavo - Lama standard 12.5 in 317.0 mm Less
Altezza di sollevamento - Lama standard 8.0 in 197.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 6.3 gal 24.0 L Less
Capacità del serbatoio idraulico 5.5 gal 21.0 L Less

Dimensioni (approssimative) - Avambraccio standard

Angolo di rotazione del braccio (SX) 77°/64° 77°/64° Less
Angolo di rotazione del braccio (DX) 48.0 Gradi 48.0 Gradi Less
Altezza 7.51 ft 2290.0 mm Less
Lunghezza del carro (telescopico) 5.25 ft 1600.0 mm Less
Lunghezza del carro (fisso) 4.74 ft 1445.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (SX) 1.18 ft 360.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (DX) 1.71 ft 520.0 mm Less
Altezza di scavo massima 11.43 ft 3485.0 mm Less
Profondità massima di scavo 7.22 ft 2200.0 mm Less
Profondità di scavo massima apripista 1.0 ft 320.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima apripista 8.0 in 200.0 mm Less
Altezza di scarico massima 8.2 ft 2500.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 12.14 ft 3700.0 mm Less
Profondità di scavo massima verticale 4.69 ft 1430.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 3.84 ft 1170.0 mm Less
Lunghezza di trasporto (braccio abbassato) 12.65 ft 3855.0 mm Less
Larghezza carro (esteso) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Larghezza carro (ritratto) 3.25 ft 990.0 mm Less
Larghezza 3.25 ft 990.0 mm Less

Dimensioni (approssimative) – Avambraccio lungo

Angolo di rotazione del braccio (SX) 77°/64° 77°/64° Less
Angolo di rotazione del braccio (DX) 48.0 Gradi 48.0 Gradi Less
Altezza 7.51 ft 2290.0 mm Less
Lunghezza del carro (telescopico) 5.25 ft 1600.0 mm Less
Lunghezza del carro (fisso) 4.74 ft 1445.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (SX) 1.18 ft 360.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (DX) 1.71 ft 520.0 mm Less
Altezza di scavo massima 11.79 ft 3595.0 mm Less
Profondità massima di scavo 7.87 ft 2400.0 mm Less
Profondità di scavo massima apripista 1.0 ft 320.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima apripista 8.0 in 200.0 mm Less
Altezza di scarico massima 8.56 ft 2610.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 12.78 ft 3895.0 mm Less
Profondità di scavo massima verticale 5.31 ft 1620.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 3.84 ft 1170.0 mm Less
Lunghezza di trasporto (braccio abbassato) 12.65 ft 3855.0 mm Less
Larghezza carro (esteso) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Larghezza carro (ritratto) 3.25 ft 990.0 mm Less
Larghezza 3.25 ft 990.0 mm Less

Specifiche operative

Sporgenza macchina 19.5 in 495.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - lungo 46.0 in 1180.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - standard 39.6 in 980.0 mm Less

Prestazioni

Potenza di scavo unita a un controllo preciso.


Versatilità

Flessibilità incorporata per una varietà di lavori.


Più comfort e maggiore produttività

Cabina ampia e disposizione ergonomica dei comandi.


Motore e facilità di manutenzione

Potenza superiore, accessibilità e manutenzione minima assicurano un lavoro senza interruzioni.


301.7D Attrezzatura standard

Cingolo in gomma da 230 mm (9 in)

Freno di stazionamento automatico della rotazione

Raccordi a disinnesto rapido ausiliari

Tettuccio – protezione struttura ROPS e TOPS

Flottaggio della lama

Carro fisso

Tubazioni idrauliche ausiliarie a due vie/martello

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Batteria esente da manutenzione

Cintura di sicurezza retrattile

Lama apripista di lunghezza standard

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Pedali di comando marcia

Luce di lavoro montata sul braccio

301.7D Attrezzatura a richiesta

Circuito idraulico aggiuntivo deviato dal cilindro della benna

Minimo del motore automatico

Valvola di ritegno avambraccio o lama apripista

Cabina, predisposizione autoradio - Protezione struttura ROPS e TOPS

Protezione della sommità della cabina a norma ISO 10262 (livello 1)

Luci tettoia/cabina

Carro telescopico

Comando ausiliario proporzionale a joystick con controllo del flusso

Lama apripista lunga

Avambraccio lungo

Specchietti

Finecorsa oscillazione rimovibile

Tubazioni ausiliarie secondarie

Sedile con sospensioni, rivestito in tessuto