301.7D CR

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il nuovo Cat® 301.7D CR offre un mix di potenza, controllo e stabilità che semplifica la vostra giornata lavorativa, rendendola più produttiva.

Motore

Modello motore Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potenza netta 17.7 hp 13.2 kW Less
Cilindrata 40.0 in3 1116.0 cm3 Less
Potenza lorda (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesi

Peso operativo 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Peso di trasporto con tettoia 3550.0 lb 1610.0 kg Less

Sistema di marcia

Pendenza 30°/58% 30°/58% Less
Velocità di marcia 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) Less

Impianto idraulico

Pressione di funzionamento - attrezzatura 3481.0 psi 240.0 bar Less
Pressione di funzionamento - traslazione 3481.0 psi 240.0 bar Less
Pressione di funzionamento - rotazione 2610.0 psi 180.0 bar Less
Circuiti ausiliari: circuiti ausiliari primario e secondario - Flusso massimo 9.0 Gal/min 35.0 L/min Less
Circuiti ausiliari: circuiti ausiliari primario e secondario - Pressione massima 3335.0 psi 230.0 bar Less
Forza massima della benna 3190.0 lb 14.2 kN Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio lungo 4640.0 lb 7.3 kN Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio standard 1890.0 lb 8.4 kN Less
Flusso della pompa a 2.200 giri/min 10.5 Gal/min 39.6 L/min Less

Lama

Altezza 9.0 in 230.0 mm Less
Profondità di scavo 15.0 in 390.0 mm Less
Altezza di sollevamento 11.0 in 271.0 mm Less
Larghezza 990 mm/1.300 mm (3 ft 3 in/4 ft 3 in) 990 mm/1.300 mm (3 ft 3 in/4 ft 3 in) Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 5.0 gal 19.0 L Less
Capacità del serbatoio idraulico 5.3 gal 20.0 L Less

Dimensioni (approssimative) - Avambraccio standard

Angolo di rotazione del braccio (SX) 65° 65° Less
Angolo di rotazione del braccio (DX) 57° 57° Less
Altezza 7.75 ft 2362.0 mm Less
Lunghezza del carro (telescopico) 5.27 ft 1607.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (SX) 1.37 ft 418.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (DX) 1.75 ft 533.0 mm Less
Altezza di scavo massima 11.27 ft 3434.0 mm Less
Profondità massima di scavo 7.61 ft 2321.0 mm Less
Profondità di scavo massima apripista 1.28 ft 390.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima apripista 11.0 in 271.0 mm Less
Altezza di scarico massima 8.0 ft 2441.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 12.6 ft 3842.0 mm Less
Profondità di scavo massima verticale 5.18 ft 1578.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") Less
Lunghezza di trasporto (braccio abbassato) 11.76 ft 3584.0 mm Less
Larghezza carro (esteso) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Larghezza carro (ritratto) 3.25 ft 990.0 mm Less
Larghezza 2.4 ft 730.0 mm Less

Dimensioni (approssimative) – Avambraccio lungo

Angolo di rotazione del braccio (SX) 65° 65° Less
Angolo di rotazione del braccio (DX) 57° 57° Less
Altezza 7.75 ft 2362.0 mm Less
Lunghezza del carro (telescopico) 5.27 ft 1607.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (SX) 1.37 ft 418.0 mm Less
Disassamento massimo del braccio (DX) 1.75 ft 533.0 mm Less
Altezza di scavo massima 11.64 ft 3548.0 mm Less
Profondità massima di scavo 8.14 ft 2481.0 mm Less
Profondità di scavo massima apripista 1.28 ft 390.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima apripista 11.0 in 271.0 mm Less
Altezza di scarico massima 8.38 ft 2555.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 13.11 ft 3995.0 mm Less
Profondità di scavo massima verticale 5.64 ft 1718.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") Less
Lunghezza di trasporto (braccio abbassato) 11.76 ft 3584.0 mm Less
Larghezza carro (esteso) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Larghezza carro (ritratto) 3.25 ft 990.0 mm Less
Larghezza 2.4 ft 730.0 mm Less

Specifiche operative

Contrappeso 110.0 lb 50.0 kg Less
Lunghezza avambraccio - lungo 43.2 in 1100.0 mm Less
Lunghezza avambraccio - standard 37.1 in 940.0 mm Less

Raggio compatto

Produttività in spazi ristretti con ingombro di rotazione minimo


Versatilità

Flessibilità incorporata per una varietà di lavori


Cabina operatore

Il facile funzionamento consente all'operatore di concentrarsi sulla produzione


Accesso al motore e ai punti di manutenzione

Motore potente con impianto idraulico a rilevamento del carico e manutenzione minima


301.7D CR Attrezzatura standard

Cingolo in gomma da 230 mm

Tettuccio – protezione struttura ROPS e TOPS

Lama apripista

Carro telescopico

Tubazioni martello/a 2 vie

Scambiatore di calore dell'olio idraulico

Batteria esente da manutenzione

Cintura di sicurezza retrattile

Avambraccio standard

Sedile con sospensioni, rivestito in vinile

Barre per comando marcia

Luce di lavoro montata sul braccio

301.7D CR Attrezzatura a richiesta

Tubazioni ausiliarie secondarie con regolazione del flusso

Valvola di ritegno avambraccio o lama apripista

Luci anteriori e posteriori

Avambraccio lungo

Specchietti

Copertura di protezione posteriore per l'operatore

Sedile con sospensioni, rivestito in tessuto

Protezione della sommità della cabina a norma ISO 10262 (livello 1)