< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Modello motore Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potenza al volano 117.0 hp 88.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 269.0 in3 4.4 L Less
Potenza lorda – SAE J1995 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less
Potenza netta – SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/118 PS) 88 kW (117 hp/118 PS) Less
Potenza netta – ISO 14396 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less

Pesi

Peso operativo 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Rotazione

Coppia di rotazione 36582.0 lbf-ft 49.6 kN·m Less
Velocità di rotazione 8.9 giri/min 8.9 giri/min Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 35053.0 lbf 156.0 kN Less
Massima velocità di marcia 3.2 mph 5.2 km/h Less

Impianto idraulico

Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Pressione massima – Rotazione 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Sistema pilota – Pressione massima 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Impianto principale – Flusso massimo (totale) 79.0 Gal/min 300.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 1593.0 in3/min 26.1 L/min Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 6.34 gal 24.0 L Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.11 gal 8.0 L Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 31.96 gal 121.0 L Less
Serbatoio idraulico 28.0 gal 106.0 L Less
Olio motore (con filtro) 3.57 gal 13.5 L Less
Capacità del serbatoio del combustibile 76.61 gal 290.0 L Less
Riduttore di rotazione 2.11 gal 8.0 L Less
Capacità del serbatoio DEF 11.62 gal 44.0 L Less

Prestazioni acustiche

ISO 6396 – Livello di pressione sonora sull'operatore 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Livello di potenza sonora esterna 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Pesi della macchina

Peso operativo minimo 38410.0 lb 17420.0 kg Less
Peso operativo massimo 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Dimensioni*: braccio MONO – 5,1 m (16'9"); avambraccio R2.6 m (8'6")

Altezza di spedizione 10.17 ft 3090.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 28.08 ft 8570.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 8.17 ft 2500.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 10.0 ft 3040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 13.0 ft 3970.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.42 ft 440.0 mm Less
Carreggiata 6.5 ft 1990.0 mm Less
Larghezza di trasporto – pattini da 700 mm (28") 8.67 ft 2690.0 mm Less
Altezza cabina 9.5 ft 2890.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 10.17 ft 3100.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.33 ft 1010.0 mm Less
Nota *Con benna da 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Con benna da 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Gamme operative*: braccio MONO – 5,1 m (16'9"); avambraccio R2.6 m (8'6")

Profondità massima di scavo 20.0 ft 6090.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 28.83 ft 8780.0 mm Less
Altezza massima di taglio 29.25 ft 8920.0 mm Less
Altezza massima di carico 20.58 ft 6280.0 mm Less
Altezza minima di carico 7.5 ft 2300.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 19.33 ft 5870.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.25 ft 4930.0 mm Less
Nota *Con benna da 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Con benna da 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Forze di benna e avambraccio*: braccio MONO – 5,1 m (16'9"); avambraccio R2.6 m (8'6"); benna per impieghi generali

Forza di scavo della benna (SAE) 22000.0 lbf 98.0 kN Less
Forza di scavo della benna (ISO) 25000.0 lbf 111.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (SAE) 15500.0 lbf 69.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 18000.0 lbf 80.0 kN Less
Nota *Con benna da 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Con benna da 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace

Prestazioni

  • Motore C4.4 ACERT™ conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV
  • Stessa gamma operativa, forza di avambraccio e benna e coppia di rotazione del modello 316E
  • Equipaggiato per funzionare con biodiesel fino a B20
  • Due modalità di potenza, alta ed eco, per contribuire a gestire attivamente il consumo di combustibile
  • Arresto automatico del motore al minimo per risparmiare combustibile, ridurre le emissioni e prolungare gli intervalli di manutenzione

Versatilità

  • Le benne e le attrezzature Cat® sono progettate per massimizzare le prestazioni della macchina
  • Impianto idraulico ausiliario per il supporto di un'ampia gamma di attrezzature
  • Controllo dell'attrezzatura e attacco rapido disponibili per la sostituzione rapida delle attrezzature

Comfort

  • Cabina certificata con struttura ROPS
  • Joystick regolabili e sedili a sospensione pneumatica con funzioni di riscaldamento e ventilazione
  • Monitor programmabile in 42 lingue
  • Sistema di controllo automatico della climatizzazione
  • Portabevande e vani portaoggetti facilmente raggiungibili
  • Uscite di potenza ausiliarie

Facilità di manutenzione

  • Punti di manutenzione ordinaria a terra
  • Ampi sportelli di servizio per un facile accesso
  • Filtri raggruppati per ridurre i tempi di manutenzione
  • Gruppo di raffreddamento progettato per impedire l'intasamento e favorire l'espulsione dei detriti

Tecnologia

  • Tecnologia Cat Connect per migliorare l'efficienza in cantiere
  • Cat Grade Control disponibile per aiutare gli operatori a creare superfici piane e inclinate con facilità
  • Product Link™/VisionLink® per collegare i proprietari alle attrezzature, fornendo informazioni sulla posizione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici

Durata

  • Struttura del telaio a X modificata per una maggiore durata
  • Braccio e avambracci con saldature robotizzate progettati da Caterpillar
  • Articolazione cingolo lubrificata tra perni e boccole per aumentare la durata del carro

Sicurezza

  • Leva di attivazione dell'impianto idraulico per bloccare tutte le funzioni idrauliche
  • Corrimano, piastre antiscivolo, bulloni svasati per ridurre il rischio di scivolare e inciampare
  • Interruttore di intercettazione del combustibile accessibile da terra per arrestare il motore
  • Telecamera retrovisiva e specchietti retrovisori standard per una migliore visibilità