313F L GC (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello Cat® 313F L GC è la scelta ideale per i clienti che cercano versatilità, affidabilità, durata e massima efficienza.

Motore

Modello motore Cat C3.4B Cat C3.4B Less
Potenza al volano 70.0 hp 52.0 kW Less
Alesaggio 3.9 in 99.0 mm Less
Corsa 4.33 in 110.0 mm Less
Cilindrata 207.0 in3 3.4 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 (metrica) 74.0 hp 55.0 kW Less
Potenza nominale motore - ISO 14396 (metrica) 74.0 hp 55.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) 70.0 hp 52.0 kW Less

Pesi

Peso operativo 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo minimo 29101.0 lb 13200.0 kg Less
Peso operativo massimo 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Rotazione

Coppia di rotazione 22791.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Velocità di rotazione 11.7 giri/min 11.7 giri/min Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 24707.0 lbf 109.9 kN Less
Velocità di marcia – Alta massima 3.3 mph 5.3 km/h Less
Velocità di marcia – Bassa massima 2.1 mph 3.4 km/h Less

Impianto idraulico

Pressione massima – Traslazione 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Pressione massima - Rotazione 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Sistema pilota – Pressione massima 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Impianto principale – Flusso massimo (totale) 63.4 Gal/min 240.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura 4424.0 psi 30.5 MPa Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 2.9 gal 11.0 B Less
Olio motore 2.1 gal 8.0 B Less
Riduttore finale 0.8 gal 3.0 B Less
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio) 42.8 gal 162.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 23.9 gal 90.6 B Less
Capacità del serbatoio del combustibile 66.0 gal 250.0 B Less
Riduttore di rotazione 0.6 gal 2.4 B Less

Livelli di rumorosità

Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)* 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nota *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. Less

Dimensioni*: braccio MONO – 4,65 m (15'3"); avambraccio R2.5 m (8'3")

Altezza di spedizione 9.28 ft 2830.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 25.2 ft 7680.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 7.15 ft 2180.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 9.97 ft 3040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 12.3 ft 3750.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.44 ft 440.0 mm Less
Carreggiata 6.53 ft 1990.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 500 mm 8.17 ft 2490.0 mm Less
Larghezza di trasporto – pattini da 600 mm 8.5 ft 2590.0 mm Less
Altezza cabina 9.06 ft 2760.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 9.51 ft 2900.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 2.89 ft 880.0 mm Less
Nota *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. Less

Gamme operative*: braccio MONO – 4,65 m (15'3"); avambraccio R2.5 m (8'3")

Profondità massima di scavo 18.14 ft 5530.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 26.8 ft 8170.0 mm Less
Altezza massima di taglio 27.85 ft 8490.0 mm Less
Altezza massima di carico 20.01 ft 6100.0 mm Less
Altezza minima di carico 6.63 ft 2020.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo piatto da 2.440 mm 17.49 ft 5330.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.4 ft 5000.0 mm Less
Nota *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. Less

Forze della benna e dell'avambraccio*: braccio MONO – 4,65 m (15'3"); avambraccio R2.5 m (8'3"); benna per impieghi generali da 0,53 m3 (18,72 ft3)

Forza di scavo della benna (ISO) 21357.0 lbf 95.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 14613.0 lbf 65.0 kN Less
Forza di scavo della benna (SAE) 19334.0 lbf 86.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (SAE) 14388.0 lbf 64.0 kN Less
Nota *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. *Con benna per impieghi generali da 0,53 m3. Less

Prestazioni

  • Il motore C3.4B ACERT™, conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB, è potente ed efficiente e può funzionare con biodiesel fino a B20.
  • Comando avanzato per gestire automaticamente la pompa e il regime del motore e garantire la massima efficienza.
  • Due modalità di potenza, alta ed eco, contribuiscono a gestire attivamente il consumo di combustibile.
  • La funzione di arresto del motore al minimo consente di risparmiare combustibile, ridurre le emissioni e prolungare gli intervalli di manutenzione.

Versatilità

  • La preparazione del sito e i lavori di finitura sono facili e veloci grazie all'ampia gamma di attrezzature CAT Work Tools.
  • I lavori di posa di cavi e condutture sono rapidi e impeccabili con la benna e il compattatore Cat.
  • Un attacco rapido consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Per la linea completa di attrezzature redditizie per la macchina, visitare il sito www.cat.com/attachments.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione contribuisce a mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili.
  • I sedili sono regolabili ed equipaggiati con sospensioni pneumatiche in Europa, Australia, Nuova Zelanda e isole del Pacifico.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 42 lingue.

Facilità di manutenzione

  • I punti di manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili a terra.
  • Gli ampi sportelli di servizio facilitano l'accesso.
  • I filtri sono raggruppati per ridurre i tempi di manutenzione.
  • Il gruppo di raffreddamento è progettato per impedire l'intasamento e favorire l'espulsione dei detriti.

Tecnologia

  • La tecnologia Cat Connect migliora l'efficienza in cantiere.
  • Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alle attrezzature, consentendo di accedere a dati delle macchine quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici.

Durata

  • Il braccio e gli avambracci con saldature robotizzate progettati da Caterpillar sono costruiti per durare a lungo.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

  • La leva di attivazione dell'impianto idraulico blocca tutte le funzioni idrauliche.
  • Corrimano, piastre antiscivolo e bulloni a testa svasata riducono il rischio di scivolare e inciampare.
  • Un interruttore di arresto del motore accessibile a terra spegne il motore in caso di emergenza.
  • Telecamera retrovisiva e specchietti retrovisori a richiesta migliorano la visibilità.
  • La telecamera laterale è disponibile per il mercato europeo e migliora la visibilità sul lato del braccio della macchina, aumentando l'efficienza e l'efficacia degli operatori.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace