313F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello Cat® 313F L è la scelta ideale per i clienti che cercano versatilità, affidabilità, durata e massima efficienza.

Motore

Modello motore C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potenza al volano 92.0 hp 69.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 269.0 in3 4.4 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 74 kW (100 hp/101 PS) 74 kW (100 hp/101 PS) Less
Potenza netta - SAE J1349 69 kW (92 hp/93 PS) 69 kW (92 hp/93 PS) Less

Pesi

Peso operativo 33080.0 lb 15000.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo massimo 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Peso operativo minimo 29770.0 lb 13500.0 kg Less

Rotazione

Coppia di rotazione 22791.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Velocità di rotazione 10.9 giri/min 10.9 giri/min Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 25403.0 lbf 113.0 kN Less
Massima velocità di marcia 3.7 mph 5.4 km/h Less

Impianto idraulico

Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 5.8 Gal/min 22.0 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Impianto principale – Flusso massimo (totale) 67.0 Gal/min 256.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura 4424.0 psi 30500.0 kPa Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 2.9 gal 11.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 0.8 gal 3.0 B Less
Olio impianto idraulico (compreso serbatoio) 27.2 gal 103.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 23.9 gal 90.6 B Less
Olio motore (con filtro) 3.6 gal 13.5 B Less
Capacità del serbatoio del combustibile 66.0 gal 250.0 B Less
Riduttore di rotazione 0.6 gal 2.4 B Less
Capacità del serbatoio DEF 5.2 gal 19.6 B Less

Prestazioni acustiche

ISO 6396 – Livello di pressione sonora sull'operatore 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
ISO 6395 – Livello di potenza sonora esterna 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Dimensioni*: braccio MONO – 4,65 m (15'3"); avambraccio R3.0 m (9'10")

Altezza di spedizione 9.25 ft 2820.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 25.17 ft 7670.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 7.08 ft 2160.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 10.0 ft 3040.0 mm Less
Lunghezza cingoli 12.33 ft 3750.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.42 ft 440.0 mm Less
Carreggiata 6.5 ft 1990.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28") 8.83 ft 2690.0 mm Less
Altezza cabina 9.08 ft 2770.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 9.75 ft 2970.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 2.92 ft 890.0 mm Less
Nota *Con benna da 0,53 m³ (0,69 yd³ ), 900 mm (36"). *Con benna da 0,53 m³ (0,69 yd³ ), 900 mm (36"). Less

Gamme operative*: braccio MONO – 4,65 m (15'3"); avambraccio R3.0 m (9'10")

Profondità massima di scavo 19.83 ft 6040.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 27.0 ft 8230.0 mm Less
Altezza massima di taglio 28.58 ft 8720.0 mm Less
Altezza massima di carico 20.75 ft 6330.0 mm Less
Altezza minima di carico 5.0 ft 1530.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 19.25 ft 5860.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.17 ft 5250.0 mm Less
Nota *Con benna da 0,53 m³ (0,69 yd³ ), 900 mm (36"). *Con benna da 0,53 m³ (0,69 yd³ ), 900 mm (36"). Less

Forze di benna e avambraccio*: braccio MONO – 4,65 m (15'3"); avambraccio R3.0 m (9'10"); benna per impieghi generali

Forza di scavo della benna (SAE) 19200.0 lbf 85.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (SAE) 12800.0 lbf 57.0 kN Less
Forza di scavo della benna (ISO) 21400.0 lbf 95.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 13100.0 lbf 58.0 kN Less
Nota *Con benna da 0,53 m³ (0,69 yd³ ), 900 mm (36"). *Con benna da 0,53 m³ (0,69 yd³ ), 900 mm (36"). Less

Prestazioni

  • Il motore C4.4 ACERT™, conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, è potente ed efficiente e può funzionare con biodiesel fino a B20.
  • Comando avanzato per gestire automaticamente la pompa e il regime del motore e garantire la massima efficienza.
  • Due modalità di potenza, alta ed eco, contribuiscono a gestire attivamente il consumo di combustibile.
  • La funzione di arresto del motore al minimo consente di risparmiare combustibile, ridurre le emissioni e prolungare gli intervalli di manutenzione.

Versatilità

  • La preparazione del sito e i lavori di finitura sono facili e veloci grazie all'ampia gamma di attrezzature CAT Work Tools.
  • I lavori di posa di cavi e condutture sono rapidi e impeccabili con la benna e il compattatore Cat.
  • Un attacco rapido consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Vedere l'intera linea di attrezzature per la macchina sul sito www.cat.com/attachments.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione consente di mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili.
  • I sedili sono regolabili ed equipaggiati con sospensioni pneumatiche e un riscaldatore a richiesta in Europa, Australia, Nuova Zelanda e isole del Pacifico.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 42 lingue.

Facilità di manutenzione

  • Molti punti di servizio e manutenzione ordinaria sono accessibili a terra per ridurre il tempo dedicato ai controlli e alla manutenzione della macchina.
  • Ampi sportelli di servizio per un facile accesso.
  • Filtri raggruppati per ridurre i tempi di manutenzione.
  • Il gruppo di raffreddamento è progettato per impedire l'intasamento e favorire l'espulsione dei detriti.

Tecnologia

  • La tecnologia CAT Connect migliora l'efficienza in cantiere.
  • Cat Grade Control è disponibile a richiesta per aiutare gli operatori a creare facilmente superfici piane e inclinate precise.
  • Il sistema Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alla macchina, fornendo informazioni sull'ubicazione, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.

Durata

  • Il cuscinetto di rotazione grande è fissato con bulloni allungati per una maggiore resistenza nei lavori più intensivi.
  • I bracci e gli avambracci con saldature robotizzate progettati da Caterpillar sono costruiti per durare a lungo.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

  • La leva di attivazione dell'impianto idraulico blocca tutte le funzioni idrauliche.
  • Corrimano, piastre antiscivolo e bulloni a testa svasata riducono il rischio di scivolare e inciampare.
  • Un interruttore di intercettazione del combustibile accessibile a terra arresta il motore in caso di emergenza.
  • Telecamera retrovisiva e specchietti retrovisori di serie per migliorare la visibilità.
  • La telecamera laterale è disponibile per il mercato europeo e migliora la visibilità sul lato braccio della macchina rendendo gli operatori più efficienti ed efficaci.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace