311F L RR (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Se si vuole una macchina con la potenza necessaria a svolgere il lavoro ma con costi di proprietà e di esercizio che si adattino alla propria azienda, l'escavatore Cat® 311F L RR è la risposta giusta. Il suo raggio ridotto consente di raggiungere punti ristretti mentre il suo prezzo ragionevole e il consumo ridotto di combustibile permettono di lavorare anche in caso di budget limitati.

Motore

Modello motore Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potenza al volano 70.0 hp 52.0 kW Less
Alesaggio 3.9 in 99.0 mm Less
Corsa 4.33 in 110.0 mm Less
Cilindrata 207.0 in3 3.4 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 70.0 hp 52.0 kW Less

Pesi

Peso operativo 28660.0 lb 13000.0 kg Less

Peso della macchina

Peso operativo* 28660.0 lb 13000.0 kg Less
Nota *Braccio MONO da 4,3 m (14'1"), avambraccio da 2,8 m (9'2"), pattini da 700 mm (28"), senza lama. *Braccio MONO da 4,3 m (14'1"), avambraccio da 2,8 m (9'2"), pattini da 700 mm (28"), senza lama. Less

Rotazione

Coppia di rotazione 22791.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Velocità di rotazione 10.0 giri/min 10.0 giri/min Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 25696.0 lb 114.3 kN Less
Velocità di marcia - Alta 3.4 mph 5.4 km/h Less
Velocità di marcia - Bassa 2.2 mph 3.6 km/h Less

Impianto idraulico

Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Pressione massima - Rotazione 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 5.8 Gal/min 21.9 L/min Less
Sistema pilota – Pressione massima 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Impianto principale – Flusso massimo (totale) 125 × 2 L/min (33 × 2 gal/min) 125 × 2 L/min (33 × 2 gal/min) Less
Pressione massima – Attrezzatura 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Cilindro del braccio – Alesaggio 4.0 in 100.0 mm Less
Cilindro del braccio – Corsa 39.0 in 1002.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio – Alesaggio 4.0 in 110.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio – Corsa 47.0 in 1194.0 mm Less
Cilindro benna – Alesaggio 4.0 in 100.0 mm Less
Cilindro benna – Corsa 37.0 in 939.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 2.4 gal 9.0 B Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 0.63 gal 2.4 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 0.79 gal 3.0 B Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 42.3 gal 160.0 B Less
Serbatoio idraulico 25.1 gal 95.0 B Less
Olio motore (con filtro) 2.1 gal 8.0 B Less
Capacità del serbatoio del combustibile 55.48 gal 210.0 B Less

Livelli di rumorosità

ISO 6396 – Rumorosità interna (chiuso) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6395 – Rumorosità esterna 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Dimensioni: braccio MONO – 4,3 m (14'1"); avambraccio R2.8 m (9'2")

Altezza di spedizione 9.25 ft 2820.0 mm Less
Altezza di spedizione all'estremità del braccio 9.08 ft 2760.0 mm Less
Altezza del corrimano 9.25 ft 2820.0 mm Less
Lunghezza di spedizione – Carro lungo 22.67 ft 6920.0 mm Less
Lunghezza di spedizione – Carro lungo con lama 24.67 ft 7540.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 5.75 ft 1750.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 9.08 ft 2780.0 mm Less
Lunghezza cingoli 11.42 ft 3490.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.42 ft 440.0 mm Less
Carreggiata 6.5 ft 1990.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28") 8.75 ft 2690.0 mm Less
Altezza cabina 9.08 ft 2760.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 9.5 ft 2920.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.0 ft 915.0 mm Less

Gamme operative: braccio MONO – 4,3 m (14'1"); avambraccio R2.8 m (9'2")

Profondità massima di scavo 18.33 ft 5590.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 26.58 ft 8100.0 mm Less
Altezza massima di taglio 26.67 ft 8140.0 mm Less
Altezza massima di carico 18.92 ft 5770.0 mm Less
Altezza minima di carico 4.33 ft 1330.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 16.33 ft 4990.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.0 ft 4880.0 mm Less

Cingoli

Numero di pattini (per lato) 43 pezzi 43 pezzi Less
Numero di rulli inferiori (per lato) 6 pezzi 6 pezzi Less
Numero di rulli superiori (per lato) 1 pezzo 1 pezzo Less

Efficienza dei consumi

  • Il motore C3.4B, conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, consuma fino al 14% di combustibile in meno rispetto al modello precedente, il 311D.
  • Il motore è equipaggiato per funzionare con biodiesel fino a B20.
  • Due modalità di potenza, alta ed eco, facilitano la gestione del consumo di combustibile.
  • L'arresto automatico del motore al minimo consente di risparmiare combustibile, ridurre le emissioni e prolungare gli intervalli di manutenzione.

Versatilità

  • Il raggio ridotto è ideale per i lavori in spazi ristretti.
  • La preparazione del sito e i lavori di finitura sono facili e veloci grazie all'ampia gamma di attrezzature CAT Work Tools.
  • I lavori di posa di cavi e condutture sono rapidi e impeccabili con la benna e il compattatore Cat.
  • Un attacco rapido consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Per la linea completa di attrezzature redditizie per la macchina, visitare il sito www.cat.com/attachments.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione contribuisce a mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili.
  • I sedili sono regolabili ed equipaggiati con sospensioni pneumatiche, con riscaldamento e ventilazione a richiesta.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 42 lingue.

Durata

  • I bracci e gli avambracci sono costruiti con piastre di rinforzo per una maggiore durata.
  • Nelle aree soggette a maggiori sollecitazioni vengono utilizzate strutture scatolate con costruzioni a piastre multiple, parti in fusione e forgiate.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Manutenzione

  • Molti punti di servizio e manutenzione ordinaria sono accessibili a terra per ridurre il tempo dedicato ai controlli e alla manutenzione della macchina.
  • Gli ampi sportelli di servizio sono progettati per impedire l'ingresso di detriti e facilitare l'accesso a rubinetti dei liquidi e filtri.
  • Il gruppo di raffreddamento è progettato per impedire l'intasamento ed è dotato di ampi passaggi per favorire l'espulsione dei detriti.

Sicurezza

  • La telecamera laterale migliora la visibilità sul lato del braccio della macchina, contribuendo ad aumentare l'efficienza e l'efficacia degli operatori.*
*Requisito normativo solo per l'Europa.

Tecnologia

  • La tecnologia Cat Connect migliora l'efficienza in cantiere.
  • Il sistema Product Link™ collega i proprietari alle attrezzature, consentendo di accedere a dati delle macchine quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace