318F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello Cat® 318F L è la scelta ideale per i clienti che cercano versatilità, affidabilità, durata e massima efficienza.

Motore

Modello motore Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potenza al volano 117.0 hp 88.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 269.0 in3 4.4 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 91 kW (122 hp/124 PS) 91 kW (122 hp/124 PS) Less
Potenza netta – SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/119 PS) 88 kW (117 hp/119 PS) Less
Potenza netta - ISO 14396 91 kW (122 hp/124 PS) 91 kW (122 hp/124 PS) Less

Pesi

Peso operativo 42340.0 lb 19200.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo minimo 41010.0 lb 18600.0 kg Less
Peso operativo massimo 42340.0 lb 19200.0 kg Less

Rotazione

Coppia di rotazione 37394.0 lbf-ft 50.7 kN·m Less
Velocità di rotazione 8.5 giri/min 8.5 giri/min Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 46648.0 lbf 207.5 kN Less
Massima velocità di marcia 2.5 mph 3.98 km/h Less

Impianto idraulico

Pressione massima – Traslazione 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Pressione massima - Rotazione 3626.0 psi 25.0 MPa Less
Sistema pilota – Pressione massima 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Impianto principale – Flusso massimo (totale) 79.0 Gal/min 300.0 L/min Less
Pressione massima – Attrezzatura 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Sistema pilota – Flusso massimo 6.6 Gal/min 25.0 L/min Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 6.9 gal 26.0 B Less
Riduttore finale (ciascuno) 2.11 gal 8.0 B Less
Impianto idraulico (incluso serbatoio) 31.96 gal 121.0 B Less
Serbatoio idraulico 28.0 gal 106.0 B Less
Olio motore (con filtro) 3.57 gal 13.5 B Less
Capacità del serbatoio del combustibile 76.61 gal 290.0 B Less
Riduttore di rotazione 2.11 gal 8.0 B Less
Capacità del serbatoio DEF 5.4 gal 20.5 B Less

Prestazioni acustiche

ISO 6396 – Livello di pressione sonora sull'operatore 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
ISO 6395 – Livello di potenza sonora esterna 102.0 dB(A) 102.0 dB(A) Less

Dimensioni*: braccio MONO – 5,1 m (16'9"); avambraccio R2.6 m (8'6")

Altezza di spedizione 10.17 ft 3100.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 28.17 ft 8580.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 8.25 ft 2520.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 10.75 ft 3270.0 mm Less
Lunghezza cingoli 13.33 ft 4075.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.42 ft 440.0 mm Less
Carreggiata 6.5 ft 1990.0 mm Less
Larghezza di trasporto – Pattini da 700 mm (28") 8.83 ft 2690.0 mm Less
Altezza cabina 9.5 ft 2890.0 mm Less
Altezza cabina con protezione superiore 10.17 ft 3100.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.33 ft 1010.0 mm Less
Nota *Con benna GD da 0,91 m3 (1,19 yd3), 1.050 mm (41"). *Con benna GD da 0,91 m3 (1,19 yd3), 1.050 mm (41"). Less

Gamme operative*: braccio MONO – 5,1 m (16'9"); avambraccio R2.6 m (8'6")

Profondità massima di scavo 20.0 ft 6090.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 28.83 ft 8780.0 mm Less
Altezza massima di taglio 29.25 ft 8920.0 mm Less
Altezza massima di carico 20.58 ft 6280.0 mm Less
Altezza minima di carico 7.42 ft 2300.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 19.25 ft 5870.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.17 ft 4950.0 mm Less
Nota *Con benna GD da 0,91 m3 (1,19 yd3), 1.050 mm (41"). *Con benna GD da 0,91 m3 (1,19 yd3), 1.050 mm (41"). Less

Forze di benna e avambraccio*: braccio MONO – 5,1 m (16'9"); avambraccio R2.6 m (8'6"); benna per impieghi generali

Forza di scavo della benna (SAE) 24400.0 lbf 109.0 kN Less
Forza di scavo della benna (ISO) 27700.0 lbf 123.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (SAE) 18659.0 lbf 83.0 kN Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 19334.0 lbf 86.0 kN Less
Nota *Con benna GD da 0,91 m3 (1,19 yd3), 1.050 mm (41"). *Con benna GD da 0,91 m3 (1,19 yd3), 1.050 mm (41"). Less

Prestazioni

  • Il motore Cat C4.4 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. È potente ed efficiente e può funzionare con biodiesel fino a B20.
  • Comando avanzato per gestire automaticamente la pompa e il regime del motore e garantire la massima efficienza.
  • Due modalità di potenza, alta ed eco, contribuiscono a gestire attivamente il consumo di combustibile.
  • La funzione di arresto del motore al minimo consente di risparmiare combustibile e prolungare gli intervalli di manutenzione.

Versatilità

  • La preparazione del sito e i lavori di finitura sono facili e veloci grazie all'ampia gamma di attrezzature CAT Work Tools.
  • I lavori di posa di cavi e condutture sono rapidi e impeccabili con la benna e il compattatore Cat.
  • Un attacco rapido consente di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Per la linea completa di attrezzature redditizie per la macchina, visitare il sito www.cat.com/attachments.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione contribuisce a mantenere costante la temperatura in cabina.
  • Le console a joystick e i braccioli sono regolabili.
  • I sedili sono regolabili ed equipaggiati con sospensioni pneumatiche (Europa, Australia, Nuova Zelanda e isole del Pacifico) con un riscaldatore opzionale.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 42 lingue.

Facilità di manutenzione

  • Molti punti di servizio e manutenzione ordinaria sono accessibili a terra per ridurre il tempo dedicato ai controlli e alla manutenzione della macchina.
  • Ampi sportelli di servizio per un facile accesso.
  • Filtri raggruppati per ridurre i tempi di manutenzione.
  • Il gruppo di raffreddamento è progettato per impedire l'intasamento e favorire l'espulsione dei detriti.

Tecnologia

  • La tecnologia CAT Connect migliora l'efficienza in cantiere.
  • Cat Grade Control è disponibile a richiesta per aiutare gli operatori a creare facilmente superfici piane e inclinate precise.
  • Il sistema Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alla macchina, fornendo informazioni sull'ubicazione, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.

Durata

  • Il cuscinetto di rotazione grande è fissato con bulloni allungati per una maggiore resistenza nei lavori più intensivi.
  • I bracci e gli avambracci con saldature robotizzate progettati da Caterpillar sono costruiti per durare a lungo.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.

Sicurezza

  • La leva di attivazione dell'impianto idraulico blocca tutte le funzioni idrauliche.
  • Corrimano, piastre antiscivolo e bulloni a testa svasata riducono il rischio di scivolare e inciampare.
  • Un interruttore di arresto del motore accessibile a terra spegne il motore in caso di emergenza.
  • Telecamera retrovisiva e specchietti retrovisori di serie per migliorare la visibilità.
  • La telecamera laterale migliora la visibilità sul braccio della macchina aumentando l'efficienza e la produttività degli operatori (disponibile solo in Europa).