< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Le mannellatrici/abbattitrici su cingoli serie 2 offrono prestazioni idrauliche più fluide, migliore economia dei consumi, una cabina operatore più confortevole e una maggiore visibilità. Il Cat® 541 serie 2 è una macchina girosagoma completa, progettata per il taglio pulito ad alte prestazioni e per il taglio pulito o selettivo su terreni irregolari.

Motore

Potenza lorda 303.0 hp 226.0 kW Less
Modello motore Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less
Potenza lorda a 1.800 giri/min 303.0 hp 226.0 kW Less

Specifiche operative

Sbraccio max. con accessorio 28.2 ft 8.6 m Less

Impianto idraulico

Pompe Pompe Pompe Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 16.1 gal 61.0 L Less
Olio motore 10.3 gal 39.0 L Less
Serbatoio idraulico 85.3 gal 323.0 L Less
Impianto idraulico 97.7 gal 370.0 L Less
Riduttore di rotazione 2.6 gal 10.0 L Less
Capacità di carburante 312.0 gal 1181.0 L Less

Pesi

Peso operativo senza accessorio 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Pesi operativi (senza teste)* 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Pesi operativi (senza teste)*** 68640.0 lb 31135.0 kg Less

Pesi operativi (senza testa)

Mannellatrici/abbattitrici su cingoli (leverismo di raccolta lungo) 68640.0 lb 31135.0 kg Less
Mannellatrici/abbattitrici su cingoli (leverismo standard) 67960.0 lb 30826.0 kg Less

Trasmissione

Cilindrata 537.0 in3 8.8 L Less
Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza lorda a 1.800 giri/min 303.0 hp 226.0 kW Less
Potenza nominale a 2.100 giri/min 282.0 hp 210.3 kW Less

Sistema del braccio

Sollevamento a perno nudo allo sbraccio massimo (senza testa)* 9.400 kg a 6,6 m (21.800 lb a 21,5 ft) 9.400 kg a 6,6 m (21.800 lb a 21,5 ft) Less
Sollevamento a perno nudo allo sbraccio massimo (senza testa)*** 6.400 kg a 8,2 m (14.200 lb a 27 ft) 6.400 kg a 8,2 m (14.200 lb a 27 ft) Less
Max. sbraccio (con testa)* 28.2 ft 8.6 m Less

Carro

Distanza libera da terra 35.0 in 889.0 mm Less
Misura/passo 330/215,9 mm (330/8,5 in) 330/215,9 mm (330/8,5 in) Less
Carreggiata 2.591 mm - 2.870 mm (102 in - 113 in) 2.591 mm - 2.870 mm (102 in - 113 in) Less
Lunghezza cingoli 192.6 in 4893.0 mm Less
Sforzo di trazione 75500.0 lb 34246.0 kg Less

Standard

Cabina Standard Standard Less

Trasmissione

Costruito per offrire potenza, affidabilità ed efficienza dei consumi


Gruppi idraulici

La combinazione tra potenza dell'impianto idraulico e potenza del braccio e dell'avambraccio ottimizza la produttività


Cabina operatore

Comfort e visibilità ottimali


Sistema di livellamento

Stabilità e comfort sulle pendenze ripide


Carro

Carro per impieghi gravosi nel settore forestale


Braccio e avambraccio

Massima capacità di sbraccio e sollevamento


Attrezzature

Attrezzature per soddisfare ogni esigenza


Sostenibilità

Massimo livello di efficienza e produttività tutelando al contempo le risorse naturali


Facilità di manutenzione

Manutenzione facilitata e intervalli di assistenza prolungati


Assistenza clienti

Affidabilità del dealer Cat


541 serie 2 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 24 V
  • Batterie da 2-12 V esenti da manutenzione
  • Alternatore da 95 A
  • Comandi programmabili IQAN
  • Display monitor MD3
  • 10 - luci di lavoro standard
  • 1 - luce di servizio standard

PROTEZIONI
  • Vano motore incernierato a doppio azionamento idraulico con segnalazione di allarme
  • Protezione della ventola del motore
  • Protezioni inferiori
  • Cabina e motore montati su supporti ammortizzanti
  • Sportello di protezione del radiatore per impieghi gravosi

CABINA
  • Cabina certificata OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Comando a doppio joystick
  • Parabrezza a pendenza inversa
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Lucernario - portello di fuga alternativo
  • Portello di fuga alternativo superiore posteriore
  • Cintura di sicurezza retrattile da 3 pollici
  • Riscaldatore/condizionatore con controllo clima
  • Predisposizione radio su supporto DIN con altoparlanti
  • Insonorizzazione per l'operatore conforme agli standard
  • Allarme di marcia
  • Portabicchieri (2)
  • Prese di alimentazione da 2-12 V e 1-24 V
  • Finestrino anteriore, Margard spesso 31,75 mm (1,25 in)
  • Ventilazione filtrata sicura, cabina pressurizzata con condizionatore bilivello, riscaldatore e sbrinatore con comando manuale
  • Finestrino aria esterna lato sinistro
  • Ventola aria forzata
  • Tappetino lavabile
  • Leva di folle (blocco) per tutti i comandi

TRASMISSIONE
  • Il motore C9 ACERT è conforme agli standard sulle emissioni US EPA
  • Velocità di marcia variabile
  • Prefiltro centrifugo e filtro dell'aria primario sotto il cofano
  • Gruppo di raffreddamento per impieghi gravosi
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile

CARRO
  • Protezioni del motore di trazione per impieghi gravosi
  • Meccanismo di ritorno per impieghi gravosi
  • Protezioni dei rulli inferiori con fori di accesso laterali
  • Tendicingoli idraulici
  • Rulli inferiori a doppia flangia
  • 330 imbullonato, telaio inferiore non autolivellante a carreggiata variabile, riduttori finali GFT 80

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Struttura cofano per impieghi gravosi
  • Protezione antivandalismo
  • Area di stoccaggio dei tubi flessibili di riserva
  • Ventola Flexxaire™
  • Separatore acqua/combustibile
  • Serbatoio del combustibile da 1.181 l (312 gal)

IDRAULICA
  • Pompa pilota dedicata a cilindrata fissa
  • Pompe dedicate a cilindrata variabile per il funzionamento del cingolo e degli attrezzi
  • Pompa per la sega a cilindrata variabile solo per l'impianto idraulico della mannellatrice/abbattitrice su cingoli
  • Trasmissione e motore di rotazione 325
  • Pompa elettrica di riempimento olio idraulico
  • Allestimento idraulico a flusso elevato per teste di taglio con struttura braccio a due cilindri da 180 l/min (48 gpm)
  • Allestimento idraulico a flusso elevato per teste di taglio con struttura leveraggio e cilindro singolo da 120 l/min (32 gpm)
  • Serbatoio idraulico da 318 l (84 gal)

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata con concentrazione al 50%

541 serie 2 Attrezzatura a richiesta

CINGOLATURE
  • Pattini SG da 610 mm (24 in), angoli sbavati, con parafango/paraneve
  • Pattini SG da 711 mm (28 in), angoli sbavati, con parafango/paraneve
  • Pattini DG da 711 mm (28 in), con parafango/paraneve
  • Rulli superiori a stella
  • Rulli superiori standard a flangia singola

ALTRE ATTREZZATURE
  • Aiuto avviamento per climi freddi
  • Ausilio all'avviamento per climi artici - include riscaldatori del motore e dell'impianto idraulico
  • Gruppo luci HID – sostituisce le 6 luci standard

ATTREZZATURE INSTALLATE SUL CAMPO
  • Lettore CD con radio AM/FM stereo – con possibilità di comando a distanza
  • Lucernaio a punta, rimovibile
  • Configurazioni dei leverismi disponibili