< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Le nuove mannellatrici su cingoli della serie B offrono prestazioni idrauliche regolari, maggiore potenza del motore, cabina operatore più confortevole e migliore visibilità sul lato destro. I modelli Cat 521serie B sono macchine girosagoma progettate per il taglio pulito a medio-alte prestazioni o per il taglio selettivo su terreni irregolari. Queste macchine possono essere utilizzate in diverse applicazioni con alberi di qualsiasi dimensione. Un carro robusto utilizza componenti collaudati, costruiti su misura per i terreni boschivi più scoscesi. Il design esclusivo del braccio garantisce la migliore capacità di sollevamento in tutto il raggio d'azione attualmente disponibile nel settore, il che rappresenta un vantaggio nell'utilizzo in ampie aree boschive.

Motore

Potenza lorda 303.0 hp 226.0 kW Less

Specifiche operative

Sbraccio max. con accessorio 26.5 ft 8.1 m Less

Impianto idraulico

Pompe Pompa elettrica di riempimento olio idraulico Pompa elettrica di riempimento olio idraulico Less
Pompe Pompa a cilindrata variabile dedicata per il circuito di marcia - 200 cc Pompa a cilindrata variabile dedicata per il circuito di marcia - 200 cc Less
Pompe Pompa a cilindrata variabile dedicata per le funzioni del braccio e degli attrezzi - 200 cc Pompa a cilindrata variabile dedicata per le funzioni del braccio e degli attrezzi - 200 cc Less
Pompe Pompa a cilindrata variabile dedicata per il motore sega - 55 cc Pompa a cilindrata variabile dedicata per il motore sega - 55 cc Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 10.8 gal 41.0 L Less
Olio motore 10.3 gal 39.0 L Less
Impianto idraulico 118.0 gal 448.0 L Less
Riduttore di rotazione 2.6 gal 10.0 L Less
Capacità di carburante 226.0 gal 856.0 L Less

Pesi

Peso operativo senza accessorio 60629.0 lb 27501.0 kg Less

Apparato propulsore

Cilindrata 537.0 in3 8.8 L Less
Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza lorda 303.0 hp 226.0 kW Less
Potenza lorda a 1.800 giri/min 303.0 hp 226.0 kW Less
Potenza nominale a 2.100 giri/min 282.0 hp 210.3 kW Less

Sistema del braccio

Mannellatrice/abbattitrice su cingoli - Sollevamento sulla parte anteriore dei cingoli: sollevamento a perno nudo allo sbraccio massimo (senza testa) 6.100 kg a 6,2 m (13.500 lb a 20 ft 6 in) 6.100 kg a 6,2 m (13.500 lb a 20 ft 6 in) Less
Mannellatrice/abbattitrice su cingoli - Sollevamento sulla parte anteriore dei cingoli: sollevamento a perno nudo allo sbraccio massimo (con testa) 26.5 ft 8.1 m Less

Carro

Passo 8.5 in 215.9 mm Less
Dimensioni 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less

Standard

Cabina La cabina è conforme ai requisiti FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA La cabina è conforme ai requisiti FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Pesi operativi (senza teste, contrappeso standard)

Mannellatrice/abbattitrice su cingoli - 521B 60629.0 lb 27501.0 kg Less

Carreggiata

521B 102.0 in 2591.0 mm Less

Lunghezza cingoli

Lunghezza cingoli 191.1 in 4855.0 mm Less

Distanza libera da terra

Distanza libera da terra 35.0 in 889.0 mm Less

Sforzo di trazione

521B 70500.0 lb 31978.0 kg Less

Apparato propulsore

Costruito per offrire potenza, affidabilità, manutenzione ridotta, efficienza del combustibile e bassi livelli di emissione.


Gruppi idraulici

La combinazione tra potenza dell'impianto idraulico e potenza del braccio e dell'avambraccio ottimizza la produttività.


Cabina operatore

Comfort e visibilità ottimali.


Carro

Carro per impieghi gravosi nel settore forestale.


Braccio e avambraccio

Massima capacità di sbraccio e sollevamento.


Attrezzature

Attrezzature per soddisfare ogni esigenza.


Sostenibilità

Massimo livello di efficienza e produttività tutelando al contempo le risorse naturali.


Facilità di manutenzione

Manutenzione facilitata e intervalli di assistenza prolungati.


Assistenza clienti

Affidabilità del dealer Cat.


521B Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 24 V
  • Due batterie esenti da manutenzione da 12 V con 950 CCA
  • Alternatore da 95 A
  • Comandi programmabili IQAN
  • Schermo del monitor MD3

PROTEZIONI
  • Vano motore incernierato ad azionamento idraulico con segnalazione di allarme
  • Protezione della ventola del motore
  • Protezioni inferiori
  • Cabina e motore montati su supporti ammortizzanti
  • Sportello di protezione del radiatore per impieghi gravosi

CABINA
  • Cabina certificata OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Comando a doppio joystick
  • Parabrezza a pendenza inversa
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Lucernario - portello di fuga alternativo
  • Portello di fuga superiore
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76,2 mm (3 in)
  • Predisposizione radio su supporto DIN con altoparlanti
  • Insonorizzazione per l'operatore conforme agli standard
  • Allarme di marcia
  • Portabicchieri (2)
  • Due prese di alimentazione da 12 V e una da 24 V
  • Finestrino anteriore, Margard spesso 32 mm (1,25 in)
  • Ventilazione filtrata sicura, cabina pressurizzata con condizionatore bilivello, riscaldatore e sbrinatore con comando manuale
  • Finestrino aria esterna lato sinistro con schermo
  • Ventola aria forzata
  • Tappetino lavabile
  • Leva di folle (blocco) per tutti i comandi

TRASMISSIONE
  • Motore C9 ACERT conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA
  • Velocità di traslazione variabile (3 gamme)
  • Filtro dell'aria principale sotto il cofano
  • Gruppo di raffreddamento a temperatura ambiente 43 °C (109 °F): - Postrefrigerazione aria-aria (ATAAC, Air-To-Air Aftercooling) della massa radiante in alluminio e radiatore e scambiatore di calore dell'olio affiancati - Filtro a rete per detriti rimovibile - Condensatore dell'aria condizionata ruotabile verso l'esterno
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile

CARRO
  • Protezioni dei rulli inferiori con fori di accesso
  • Tendicingoli idraulici
  • Rulli inferiori a doppia flangia
  • Riduttori finali GFT80 Lohmann
  • Componenti del carro Cat 330
  • Nove (9) rulli inferiori e due (2) rulli superiori per lato
  • Telaio inferiore saldato, non per livellamento

IDRAULICA
  • Pompa pilota dedicata a cilindrata fissa
  • Pompe dedicate a cilindrata variabile per il funzionamento del cingolo e degli attrezzi
  • Pompa per la sega a cilindrata variabile solo per l'impianto idraulico della mannellatrice/abbattitrice su cingoli
  • Trasmissione e motore di rotazione 325 EX
  • Pompa elettrica di riempimento olio idraulico
  • Allestimento idraulico a flusso elevato per teste di taglio con struttura braccio a due cilindri da 180 L/min (48 gal/min)
  • Allestimento idraulico a flusso ridotto per teste di taglio con struttura leveraggio e cilindro singolo da 120 L/min (32 gal/min)
  • Serbatoio idraulico da 265 L (70 gal)

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata con concentrazione al 50%

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Struttura cofano per impieghi gravosi
  • Ventola Flexxaire
  • Protezione antivandalismo
  • Area di stoccaggio dei tubi flessibili di riserva
  • Staffa e area per la conservazione dell'ingrassatore a siringa
  • Serbatoio del combustibile da 856 L (226 gal)

521B Attrezzatura a richiesta

LEVERISMI
  • Intermittente
  • Abbattitore-raccoglitore
  • Senza leverismo

IDRAULICA
  • Intermittente
  • Mannellatrice/abbattitrice - Flusso ridotto
  • Mannellatrice/abbattitrice - Flusso elevato

TESTE DI TAGLIO
  • HF201B*
  • *Teste disponibili con un'inclinazione totale di 330 gradi o con un'inclinazione parziale di 40 gradi

CINGOLATURE
  • Pattini SG da 610 mm (24 in), angoli sbavati, con parafango/paraneve
  • Pattini SG da 711 mm (28 in), angoli sbavati, con parafango/paraneve
  • Pattini DG da 711 mm (28 in), angoli sbavati, con parafango/paraneve
  • Pattini Tri-track da 914 mm (36 in), angoli sbavati, con parafango/paraneve
  • Rulli superiori a stella
  • Rulli superiori standard

ALTRE ATTREZZATURE
  • Illuminazione Gp-HID, in sostituzione di alcune luci standard
  • Contrappeso pesante
  • Ausilio all'avviamento per climi freddi - include due batterie aggiuntive
  • Ausilio all'avviamento per climi artici - include scambiatore dell'olio idraulico e del motore per climi artici

ATTREZZATURE INSTALLATE SUL CAMPO
  • Lucernaio a punta, rimovibile