< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dai lavori di sfoltimento alla raccolta finale, la linea di modelli serie C si rivela la più versatile del settore. Il modello 573C rappresenta la più grande macchina della famiglia di mannellatrici/abbattitrici gommate della serie C, eccellente nelle applicazioni più impegnative e ad alta produttività per la movimentazione di tronchi di grandi dimensioni su terreni accidentati. L'efficienza in termini di risparmio di combustibile del modello 573C fa di questa macchina la soluzione più potente e stabile sul mercato.

Motore

Potenza del motore 241.0 hp 180.0 kW Less
Modello motore C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Potenza motore - ISO 14396 241.0 hp 180.0 kW Less
Regime motore 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less

Impianto idraulico

Pompa dell'accessorio* 155 l/min a 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 psi) 155 l/min a 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 psi) Less
Pompa idrostatica* 242 l/min a 37.370 kPa (64 gpm a 5.420 psi) 242 l/min a 37.370 kPa (64 gpm a 5.420 psi) Less
Pompa idraulica primaria* 155 l/min a 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 psi) 155 l/min a 27.579 kPa (41 gpm a 4.000 psi) Less

Capacità di rifornimento

Capacità di combustibile** 85.0 gal 322.0 L Less

Pesi

Peso operativo senza accessorio 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Pesi operativi stimati senza accessorio in base alle dimensioni degli pneumatici - 24.5L × 32 NOAW 31800.0 lb 14424.0 kg Less
Pesi operativi stimati senza accessorio in base alle dimensioni degli pneumatici - 28L × 26 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Pesi operativi stimati senza accessorio in base alle dimensioni degli pneumatici - 28L × 26 NOAW 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Pesi operativi stimati senza accessorio in base alle dimensioni degli pneumatici - 30.5L × 32 33560.0 lb 15223.0 kg Less
Pesi operativi stimati senza accessorio in base alle dimensioni degli pneumatici - 30.5L × 32 interni gemellati (2 anelli) 33960.0 lb 15404.0 kg Less
Pesi operativi stimati senza accessorio in base alle dimensioni degli pneumatici - 30.5L × 32 NOAW 33560.0 lb 15223.0 kg Less
Pesi operativi stimati senza accessorio in base alle dimensioni degli pneumatici - 67 × 34 33560.0 lb 15223.0 kg Less

Dimensioni

Passo 115.0 in 2921.0 mm Less

Trasmissione

Velocità di marcia (alta portata con pneumatici 28L x 26) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) Less
Velocità di marcia (bassa portata con pneumatici 28L x 26) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) Less

È possibile.

Il cliente domanda, noi rispondiamo.


Motore

Maggiore potenza, minor consumo di combustibile


Sistema di raffreddamento

Alta capacità, facilità di manutenzione


Trasmissione

Nuova disposizione della pompa per una maggiore durata


Strutture

Lunga durata per ogni componente


Idraulica

Velocità e fluidità grazie al PowerDirect Plus


Cabina operatore

Comfort e visibilità ottimali


Comandi avanzati

Massime prestazioni della macchina e dell'operatore


Vani pressurizzati

Per una macchina più fresca e pulita


Facilità di manutenzione

Facile manutenzione da terra per la sicurezza personale


Tecnologie integrate

Un funzionamento più intelligente


Sicurezza

Safely home. Everyone. Every day.™


Sostenibilità

Utilizzo efficiente delle risorse sotto ogni aspetto


Attrezzature

Attrezzature per soddisfare ogni esigenza


Assistenza clienti

Potete contare su Caterpillar e sul vostro dealer Cat


573C Attrezzatura standard

MOTORE
  • Motore Cat C7.1 con tecnologia ACERT™
  • Modulo emissioni pulite Cat
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Prefiltro dell'aria
  • Filtro dell'aria a 2 stadi

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
  • Sistema di raffreddamento a flusso incrociato.
  • Masse radianti affiancate
  • Condensatore climatizzatore e radiatore olio integrati
  • Ventola reversibile a richiesta ad azionamento idraulico

TRASMISSIONE
  • Assali Cat
  • Dispositivi di bloccaggio dei differenziali anteriori e posteriori
  • Trasmissioni Heavy Duty
  • Freni
  • Freni di servizio a disco sigillato
  • Freno di stazionamento con innesto a molla e disinnesto idraulico

STRUTTURE
  • Telai anteriore e posteriore Heavy Duty
  • Doppi cuscinetti a rulli conici superiore e inferiore per l'attacco centrale
  • Perni dei bracci di sollevamento e di inclinazione cromati
  • Pannello di accesso incernierato
  • Serbatoio del combustibile a elevata capacità
  • Serbatoio dell'olio idraulico Heavy Duty

IMPIANTO IDRAULICO
  • Sistema PowerDirect Plus
  • Impianto idraulico a rilevamento del carico con pompa principale a portata variabile e pompe attrezzatura, idrostatica e ventola
  • Valvola di controllo principale multifunzione ad alte prestazioni
  • Tubi flessibili ToughGuard Cat

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 24 V
  • Alternatore da 130 A
  • Batterie esenti da manutenzione (2-1.000 CCA)
  • Luci di lavoro alogene con doppia lampadina (6 in totale)
  • Sezionatore principale
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico
  • Predisposizione per Product Link
  • Sistema di controllo completo IQAN MD3
  • Luci di lavoro

CABINA OPERATORE
  • Parabrezza a pendenza inversa in 3 sezioni
  • Impianto HVAC ad alta capacità
  • Sedile a sospensione pneumatica indipendente
  • Rivestimento padiglione
  • Tappetino pianale rimovibile non permeabile
  • Luce di cortesia
  • Specchietto retrovisore
  • Due prese da 12 V
  • 2 portabicchiere

COMANDI AVANZATI
  • Comandi operatore regolabili
  • Modalità di selezione terreno
  • Modalità di avanzamento lento
  • Modalità di sterzata su strada

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
  • Motore/impianto idraulico sotto pressione e vani CEM Cat
  • Cabina inclinabile
  • Accesso da terra al vano motore/impianto idraulico
  • Rifornimento combustibile da terra
  • Pompa elettrica di riempimento dell'olio idraulico
  • Monitor diagnostico
  • Pannelli di accesso incernierati
  • Prese per il prelievo di campioni dell'olio

SICUREZZA
  • Cabina con struttura OPS/FOPS/ROPS certificata
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di emergenza da terra
  • Cintura di sicurezza
  • Serbatoio dell'acqua sotto pressione

573C Attrezzatura a richiesta

COMANDI
  • Sterzo a joystick - Comando a joystick per braccio raccoglitore
  • Sterzo a joystick - Comando a pedale per braccio raccoglitore

RADIO
  • Pacchetto di predisposizione per il montaggio della radio
  • Pacchetto radio AM/FM/CD/Sirius-Satellite

PRODUCT LINK
  • Predisposizione per Cat Product Link
  • Cat Product Link - 321

PNEUMATICI
  • 28L × 26 16 PR, offset NOAW
  • 28L × 26 16 PR, offest standard
  • 67 × 34 14 PR, offset standard
  • 24.5L × 32 16 PR, offset NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, offset NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, offset standard
  • 30.5L × 32 20 PR, DUAL (2x Ring)